Part No. | Power Rating (W) |
Output Voltage (DC) |
Output Current (A) |
Dimensions: WxHxD (mm) |
Original Price | Special Price | Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S8FS-G03024C | 30W | 24V | 1.5A | 35x82x99 | 1,644.- | 1,398.- | Stock |
S8FS-G05024C | 50W | 24V | 2.2A | 36x97x99 | 2,108.- | 1,793.- | Stock |
S8FS-G10024C | 100W | 24V | 4.5A | 38x97x129 | 2,840.- | 2,415.- | Stock |
S8FS-G15024C | 150W | 24V | 6.5A | 38x97x159 | 3,508.- | 2,982.- | Stock |
S8FS-G03024CD | 30W | 24V | 1.5A | 36.2x82x117.7 | 1,634.- | 1,389.- | Stock |
S8FS-G05024CD | 50W | 24V | 2.2A | 37.2x97x117.7 | 2,254.- | 1,916.- | Stock |
S8FS-G10024CD | 100W | 24V | 4.5A | 39.2x97x147.7 | 2,986.- | 2,539.- | Stock |
S8FS-G15024CD | 150W | 24V | 6.5A | 39.2x97x177.7 | 3,694.- | 3,140.- | Stock |
Part No. | Power Rating (W) |
Output Voltage (DC) |
Output Current (A) |
Dimensions: WxHxD (mm) |
Original Price | Special Price | Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S8VK-G01524 | 15W | 24V | 0.78A | 22.5x90x86 | 2,640.- | 2,244.- | Stock |
S8VK-G03024 | 30W | 24V | 1.56A | 32x90x86 | 2,950.- | 2,508.- | Stock |
S8VK-G06024 | 60W | 24V | 3A | 32x90x106 | 3,400.- | 2,890.- | Stock |
S8VK-G12024 | 120W | 24V | 6A | 40x125x117.8 | 5,000.- | 4,250.- | Stock |
S8VK-G24024 | 240W | 24V | 12A | 60x125x145.6 | 8,484.- | 7,212.- | Stock |
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.033-684-730 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th