(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

โปรแกรมคำนวณ แอคชูเอเตอร์ แกนเดี่ยว (Single Axis Actuator) LX ซีรี่ส์ อย่างง่าย

โปรแกรมคำนวณ แอคชูเอเตอร์ แกนเดี่ยว (Single Axis Actuator) LX ซีรี่ส์ อย่างง่าย เพียงใส่ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการคำนวณลงไป พร้อมกับรูปแบบการติดตั้งแอคชูเอเตอร์ ก็จะได้รหัสสินค้าแนะนำจากทาง MISUMI พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบอายุการใช้งานโดยประมาณได้อีกด้วย

สินค้าจากโปรแกรมคำนวณจะลิ้งไปยังเว็บไซต์ของ USA
เครื่องมือคำนวณอาจไม่รองรับมือถือและแท็บเล็ต

ข้อควรระวังในการใช้งาน

  1. 1.โปรแกรมนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงในการเลือกใช้สินค้าเท่านั้น ในการออกแบบจริงต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพิ่มเติมอีกมากมาย
  2. 2.ทางบริษัท MISUMI จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการประกอบ รวมไปถึงการคืนสินค้าที่เกิดจากการเลือกผิดของทางผู้ใช้งาน

Part Number ของ LX ซีรี่ส์ คือ อะไร

Part Number คือ ตัวเลขส่วนหนึ่งที่อยูในรหัสสินค้า แอคชูเอเตอร์ แกนเดี่ยว (Single Axis Actuator) LX ซีรี่ส์ ของทาง MISUMI ซึ่งตัวเลขที่เห็นนั้นจะประกอบด้วย เลข 4 หลัก ซึ่งมีความหมายดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 : 1502

เลข 15 หมายถึง รุ่น 15
เลข 02 หมายถึง ระยะ Lead (mm.)
ตัวอย่าง เช่น 02 หมายถึง 2 mm.
 10 หมายถึง 10 mm.

ตัวอย่างตารางแสดงความหมายของ Part Number และ ความยาวของราง (Rail Length) mm.

ตัวอย่างตารางแสดงความหมายของ Part Number และ ความยาวของราง (Rail Length) mm.
MISUMI 5 Benefit