(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

โปรแกรมคำนวณ แอคชูเอเตอร์ แกนเดี่ยว (Single Axis Actuator) KUA ซีรี่ส์ อย่างง่าย

โปรแกรมคำนวณ แอคชูเอเตอร์ แกนเดี่ยว (Single Axis Actuator) KUA ซีรี่ส์ ประเภท (Rolled Ball Screw) อย่างง่าย เพียงใส่ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการคำนวณลงไป พร้อมกับรูปแบบการติดตั้งแอคชูเอเตอร์ ก็จะได้รหัสสินค้าแนะนำจากทาง MISUMI พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบอายุการใช้งานโดยประมาณได้อีกด้วย

สินค้าจากโปรแกรมคำนวณจะลิ้งไปยังเว็บไซต์ของ USA
เครื่องมือคำนวณอาจไม่รองรับมือถือและแท็บเล็ต

ข้อควรระวังในการใช้งาน

  1. 1.โปรแกรมนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงในการเลือกใช้สินค้าเท่านั้น ในการออกแบบจริงต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพิ่มเติมอีกมากมาย
  2. 2.ทางบริษัท MISUMI จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการประกอบ รวมไปถึงการคืนสินค้าที่เกิดจากการเลือกผิดของทางผู้ใช้งาน

Part Number ของ KUA ซีรี่ส์ คือ อะไร

Part Number คือ ตัวเลขส่วนหนึ่งที่อยูในรหัสสินค้า แอคชูเอเตอร์ แกนเดี่ยว (Single Axis Actuator) KUA ซีรี่ส์ ของทาง MISUMI ซึ่งตัวเลขที่เห็นนั้นจะประกอบด้วย เลข 4 หลัก ซึ่งมีความหมายดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 : 1204

เลข 12 หมายถึง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบอลสกรู (mm.)
เลข 04 หมายถึง ระยะ Lead (mm.)
ตัวอย่าง เช่น 04 หมายถึง 4 mm.
 10 หมายถึง 10 mm.

ตัวอย่างตารางแสดงความหมายของ Part Number, Base Length และ Block Length หรือ Table Length

ตัวอย่างตารางแสดงความหมายของ Part Number, Base Length และ Block Length หรือ Table Length
ตัวอย่างตารางแสดงความหมายของ Part Number, Base Length และ Block Length หรือ Table Length
MISUMI 5 Benefit