(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

Aluminum Fence Frame Aluminum Fence Frame

ข้อดีของ N-Series Aluminum Fence Frame ของมิซูมิ ข้อดีของ N-Series Aluminum Fence Frame ของมิซูมิ

เปรียบเทียบราคาและสเปกระหว่างสินค้ารุ่นมาตรฐานและสินค้ารุ่น N-Series เปรียบเทียบราคาและสเปกระหว่างสินค้ารุ่นมาตรฐานและสินค้ารุ่น N-Series

เปรียบเทียบราคาและสเปกระหว่างสินค้ารุ่นมาตรฐานและสินค้ารุ่น N-Series เปรียบเทียบราคาและสเปกระหว่างสินค้ารุ่นมาตรฐานและสินค้ารุ่น N-Series
เปรียบเทียบราคาและสเปกระหว่างสินค้ารุ่นมาตรฐานและสินค้ารุ่น N-Series เปรียบเทียบราคาและสเปกระหว่างสินค้ารุ่นมาตรฐานและสินค้ารุ่น N-Series

รายละเอียด N-Series Aluminum Fence Frame รายละเอียด N-Series Aluminum Fence Frame

NFFS6-3030 NFFSY6-3030 (Yellow)
NFFS8-4040 NFFSY8-4040 (Yellow)
NFFHP6-2540 NFFHPY6-2540 (Yellow)
NFFHF6-2540 NFFHFY6-2450 (Yellow)
NFFHM6-2540 NFFHMY6-2540 (Yellow)
รหัสสินค้า ขนาดหน้าตัด (mm) ความยาว (mm) (เพิ่มทีละ 0.5mm) น้ำหนัก (kg/m) พื้นที่หน้าตัด (mm2) วัสดุ สีของพื้นผิว การใช้งาน
NFFS6-3030 30x30 50~4000 0.644 231.8 A6063S-T5 สีเงิน (Clear Anodize) ใช้ประกอบเป็นเสาแนวตั้ง (Pillar) ของรั้วนิรภัย
NFFSY6-3030 30x30 50~4000 0.644 231.8 A6063S-T5 สีเหลือง (Powder Coating)
NFFS8-4040 40x40 50~4000 0.949 351.5 A6063S-T5 สีเงิน (Clear Anodize)
NFFSY8-4040 40x40 50~4000 0.949 351.5 A6063S-T5 สีเหลือง (Powder Coating)
**เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
รหัสสินค้า ขนาดหน้าตัด (mm) ความยาว (mm) (เพิ่มทีละ 0.5mm) น้ำหนัก (kg/m) พื้นที่หน้าตัด (mm2) วัสดุ สีของพื้นผิว การใช้งาน
NFFHP6-2540 25X40 50~4000 0.689 256.3 A6063S-T5 สีเงิน (Clear Anodize) ใช้ประกอบเป็นคานแนวนอน (Beam) ของรั้วนิรภัย
ใช้ร่วมกับแผ่นพาเนล/เพลท (Panel/Plate) เท่านั้น
NFFHPY6-2540 25X40 50~4000 0.689 256.3 A6063S-T5 สีเหลือง (Powder Coating)
NFFHF6-2540 25X40 50~4000 0.689 256.7 A6063S-T5 สีเงิน (Clear Anodize) ใช้ประกอบเป็นคานแนวนอน (Beam) ของรั้วนิรภัย
ใช้ร่วมกับตาข่ายเหล็ก (Fence Nets) เท่านั้น
NFFHFY6-2540 25X40 50~4000 0.689 256.7 A6063S-T5 สีเหลือง (Powder Coating)
NFFHM6-2540 25X40 50~4000 0.689 256.6 A6063S-T5 สีเงิน (Clear Anodize) ใช้ประกอบเป็นคานแนวนอน (Beam) ของรั้วนิรภัย
ใช้ร่วมได้ทั้งแผ่นพาเนล/เพลท และตาข่ายเหล็ก
NFFHMY6-2540 25X40 50~4000 0.689 256.6 A6063S-T5 สีเหลือง (Powder Coating)
**เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ขั้นตอนการเลือก N-Series Aluminum Fence Frame ขั้นตอนการเลือก N-Series Aluminum Fence Frame

ขั้นตอนการเลือก N-Series Aluminum Fence Frame ขั้นตอนการเลือก N-Series Aluminum Fence Frame

รายละเอียดการปรับแต่ง (Alteration Selection) รายละเอียดการปรับแต่ง (Alteration Selection)

การปรับแต่ง ต๊าปเกลียวรูตรงกลางของอลูมิเนียมเฟรม (เลือกได้แบบใดแบบหนึ่ง) เจาะรูทะลุตามตำแหน่งที่ระบุ
รหัสการปรับแต่ง (Alteration Code) LTP RTP TPW Z4.5 Z5
  LTP RTP TPW AH BH CH DH EH FH GH
Z4.5
คุณสมบัติ เลือกต๊าปเกลียวด้านซ้ายของ
Safety Fence Frame
หน้าตัด 3030 -> M8 ลึก 24
หน้าตัด 4040 -> M12 ลึก 36
หน้าตัด 2540 -> M5 ลึก 22
เลือกต๊าปเกลียวด้านขวาของ
Safety Fence Frame
หน้าตัด 3030 -> M8 ลึก 24
หน้าตัด 4040 -> M12 ลึก 36
หน้าตัด 2540 -> M5 ลึก 22
เลือกต๊าปเกลียวซ้ายและขวาของ
Safety Fence Frame
หน้าตัด 3030 -> M8 ลึก 24
หน้าตัด 4040 -> M12 ลึก 36
หน้าตัด 2540 -> M5 ลึก 22
สามารถเจาะรูทะลุ (Through holes) ได้
โดยวัดตำแหน่งจากปลายด้านซ้ายของ
Safety Fence Frame กำหนดตำแหน่งได้สูงสุด 7 รู
จุดเจาะต้องอยู่ห่างจากปลายด้านซ้ายอย่างน้อย 7 mm.
และไม่เกิน (ความยาวทั้งหมด L-7 mm.)
สกรู M4.5
ความยาวสกรู 70 mm.
สกรู M5
ความยาวสกรู 40 mm.
ขนาดของ
Safety Fence
Frame
NFFS6-3030, NFFSY6-3030 สามารถต๊าปเกลียวได้ สามารถต๊าปเกลียวได้ สามารถต๊าปเกลียวได้ สามารถเจาะรูทะลุได้ -
NFFS8-4040, NFFSY8-4040 สามารถเจาะรูทะลุได้
NFFHP6-2540, NFFHPY6-2540,
NFFHF6-2540, NFFHFY6-2540,
NFFHM6-2540, NFFHMY6-2540
- -
**เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ตัวอย่างรหัสสินค้า ์N-Series Safety Fence Frame (แบบสั่งตัด) ตัวอย่างรหัสสินค้า ์N-Series Safety Fence Frame (แบบสั่งตัด)

ตัวอย่างรหัสสินค้า ์N-Series Safety Fence Frame (แบบสั่งตัด) ตัวอย่างรหัสสินค้า ์N-Series Safety Fence Frame (แบบสั่งตัด)

ตัวอย่างรหัสสินค้า ์N-Series Safety Fence Frame (แบบสั่งตัดและมีการปรับแต่ง) ตัวอย่างรหัสสินค้า ์N-Series Safety Fence Frame (แบบสั่งตัดและมีการปรับแต่ง)

ตัวอย่างรหัสสินค้า ์N-Series Safety Fence Frame (แบบสั่งตัดและมีการปรับแต่ง) ตัวอย่างรหัสสินค้า ์N-Series Safety Fence Frame (แบบสั่งตัดและมีการปรับแต่ง)

ตัวอย่างการเลือกใช้งานและประกอบ Pillar, Beam, Fence Nets และ Plates ร่วมกัน ตัวอย่างการเลือกใช้งานและประกอบ Pillar, Beam, Fence Nets และ Plates ร่วมกัน

Pillar Frame

ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างรองรับ และให้ความมั่นคงแข็งแรง แก่แผงรั้วในระบบรั้วนิรภัย

Beam Frame

เป็นชิ้นส่วนเชื่อมต่อระหว่างเสาแต่ละต้น ทำหน้าที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับแผงรั้ว หรือใช้เป็นกรอบสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ

Fence Nets

สำหรับรั้วนิรภัย คือ ส่วนที่เป็นแผงกั้นหลักในแนวตั้ง ที่ยึดอยู่กับเสาหลัก (Pillar) เพื่อสร้างขอบเขตความปลอดภัย นิยมใช้มากที่สุดในโรงงานอุตสาหกรรม มีลักษณะเป็นลวดเชื่อมที่ติดกันเป็นช่องสี่เหลี่ยม มีความแข็งแรงคงทน และติดตั้งง่ายแบบสำเร็จรูป

Panel/Plate

สำหรับรั้วนิรภัย คือ ชิ้นส่วนหลักแบบสำเร็จรูป ที่นำมาประกอบเข้ากับเสา (Pillar) เพื่อใช้เป็น แผงกั้น หรือ ผนังกั้น สำหรับแยกพื้นที่อันตรายจากเครื่องจักรกล หุ่นยนต์ หรือสายการผลิตอัตโนมัติ ออกจากพื้นที่ทำงานของพนักงาน ชนิดของแผ่นพาเนลหรือเพลท สามารถเป็น
แผ่นอะคริลิค แผ่นโลหะ แผ่นโพลีคาร์บอเนต เป็นต้น

คานแนวนอน (Beam Frame) คานแนวนอน (Beam Frame)
คานแนวนอน (Beam Frame) คานแนวนอน (Beam Frame)
คานแนวนอน (Beam Frame) คานแนวนอน (Beam Frame)
N-Series Safety Fence Frame Clear Anodize (30x30)

Part No : NFFS6-3030-440

72.-

truck2 Days

N-Series Safety Fence Frame Yellow (30x30)

Part No : NFFSY6-3030-1000

221.-

truck2 Days

N-Series Safety Fence Frame Clear Anodize (40x40)

Part No : NFFS8-4040-1070

257.-

truck2 Days

N-Series Safety Fence Frame Yellow (40x40)

Part No : NFFSY8-4040-2000

651.-

truck2 Days

N-Series Safety Fence Frame Clear Anodize (25x40)

Part No : NFFHP6-2540-840

147.-

truck2 Days

N-Series Safety Fence Frame Yellow (25x40)

Part No : NFFHPY6-2540-420

100.-

truck2 Days

ตัวอย่างนำไปใช้งานประกอบรั้วนิรภัยจาก Safety Fence Frame ตัวอย่างนำไปใช้งานประกอบรั้วนิรภัยจาก Safety Fence Frame

**สามารถดาวน์โหลดไฟล์ 3D CAD และ BOM list (Excel) ได้ทั้งหมด 10 แบบ**
2 หน้าต่าง (Panel/Plate)

ประเภท : 2 หน้าต่าง (Panel/Plate) และใช้ Fence Frame สีเหลือง
ขนาด Safety Fence : W1000xL1800

*ไฟล์มีขนาด 89.8 KB

*ไฟล์มีขนาด 11.2 KB

ประเภท : 2 หน้าต่าง (Panel/Plate) และใช้ Fence Frame สีเงิน (Clear Anodize)
ขนาด Safety Fence : W1000xL1550

*ไฟล์มีขนาด 86.1 KB

*ไฟล์มีขนาด 11.2 KB

1 หน้าต่าง (Panel/Plate)

ประเภท : 1 หน้าต่าง (Panel/Plate) และใช้ Fence Frame สีเหลือง
ขนาด Safety Fence : W1500xL1150

*ไฟล์มีขนาด 89.6 KB

*ไฟล์มีขนาด 11.2 KB

ประเภท : 1 หน้าต่าง (Panel/Plate) และใช้ Fence Frame สีเงิน (Clear Anodize)
ขนาด Safety Fence : W1500xL1000

*ไฟล์มีขนาด 89.6 KB

*ไฟล์มีขนาด 11.1 KB

1 หน้าต่าง (Panel/Plate)

ประเภท : 1 หน้าต่าง (Panel/Plate) และใช้ Fence Frame สีเหลือง
ขนาด Safety Fence : W1200xL1800

*ไฟล์มีขนาด 89.9 KB

*ไฟล์มีขนาด 11.1 KB

ประเภท : : 1 หน้าต่าง (Panel/Plate) และใช้ Fence Frame สีเงิน (Clear Anodize)
ขนาด Safety Fence : W1300xL2000

*ไฟล์มีขนาด 85.2 KB

*ไฟล์มีขนาด 11.0 KB

2 หน้าต่าง (Panel/Plate)

ประเภท : 2 หน้าต่าง (Panel/Plate) และใช้ Fence Frame สีเหลือง
ขนาด Safety Fence : W1000xL1800

*ไฟล์มีขนาด 211 KB

*ไฟล์มีขนาด 11.2 KB

ประเภท : 2 หน้าต่าง (Panel/Plate) และใช้ Fence Frame สีเงิน (Clear Anodize)
ขนาด Safety Fence : W480xL2500

*ไฟล์มีขนาด 239 KB

*ไฟล์มีขนาด 11.1 KB

3 หน้าต่าง (Panel/Plate)

ประเภท : 3 หน้าต่าง (Panel/Plate) และใช้ Fence Frame สีเหลือง
ขนาด Safety Fence : W1000xL1700

*ไฟล์มีขนาด 91.3 KB

*ไฟล์มีขนาด 11.1 KB

ประเภท : 3 หน้าต่าง (Panel/Plate) และใช้ Fence Frame สีเงิน (Clear Anodize)
ขนาด Safety Fence : W1000xL2500

*ไฟล์มีขนาด 86.9 KB

*ไฟล์มีขนาด 11.1 KB

MISUMI 5 Benefit