แผ่นเพลทโลหะ สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 ( สล็อตกว้าง 8 มม.)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สามารถใช้เป็นเหล็กเสริมสำหรับยึด เฟรม ได้ ชนิดแผ่นเพลท แผ่น ใช้สำหรับจุดที่จำเป็น เช่น เมื่อจำเป็นต้องเสริมแรงสำหรับการยึดชิ้นส่วน (การยึด เหล็กยึด ยึด การยึด สลักเกลียว การยึด ข้อต่อ)

    Drawing ระบุขนาดของฉากยึดโลหะ

    HPTSS6
    SHPTSS6
    HPTSSL6
    SHPTSSL6
    HPTSD6
    SHPTSD6
    ฉากยึดโลหะ
    ประเภทฉากยึดโลหะ[M]วัสดุ[S] การบำบัดพื้นผิว
    HPTSSSPHCโครเมตไตรวาเลนต์
    HPTSSL
    HPTSD
    SHPTSSSUS304−
    SHPTSSL
    SHPTSD

    ตารางข้อมูลจำเพาะของฉากยึดโลหะ

    รุ่นฉากยึดโลหะ
    HPTSS6
    ・รายการราคาด้านล่าง เป็นปัจจุบันณ เดือนเมษายน 2011
    ・เพื่อตรวจสอบราคาล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลขรุ่น
    รุ่นฉากยึดโลหะน้ำหนัก
    ก.
    Tสลักเกลียวและน็อตที่ใช้ได้
    สลักเกลียวจำนวนน็อตจำนวน
    HPTSS6323.2M6-102M62
    SHPTSS63
    HPTSSL6643.244
    SHPTSSL63
    HPTSD6703.2
    SHPTSD63

    งานเพิ่มเติมของฉากยึดโลหะ

    รุ่นฉากยึดโลหะ−(SET)
    HPTSS6−SET
    AlterationsCodeSpec.Model
    Applicable bolt
    and nut set
    SET
    SEP

    (Post-assembly spring nut)

    SEU
    (Pre-assembly spring nut)
    A set of applicable bolts and nuts for attaching each plate to the frame
    is included.
    MaterialCodeModel
    สลักเกลียวน็อต
    SPHCSETCBM6-10HNTT6-6
    SEPCBM6-10HNTP6−6
    SEUCBM6-10HNTU6−6
    SUS304SETSCB6-10HNTTSN6−6
    SEPSCB6-10SHNTP6−6
    SEUSCB6-10SHNTU6-6
    HPTSS6
    SHPTSS6
    HPTSSL6
    SHPTSSL6
    HPTSD6
    SHPTSD6
    HPTLN6
    SHPTLN6
    HPTLS6
    SHPTLS6
    HPTLD6
    HPTLD6-50
    HPTCUL6
    SHPTCUL6
    HPTUL6
    SHPTUL6
    HPTWUL6
    SHPTWUL6
    [ ! ]Material: When specifying -SET for SPHC, the bolt CBM will not be RoHS compliant.

    รายละเอียดงานเพิ่มเติมของฉากยึดโลหะ

    ■ ฉากยึดโลหะ, การประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็ก (HPTSS6, HPTSL6, HPTSD6)

    รุ่นการกลึงเพิ่มเติมสลักเกลียวน็อต
    ModelMaterialtypeModelMaterialStopper
    SETCBM6-10ironFirst in, first outHNTT6-6ironnone
    SEPCBM6-10ironLater insertionHNTP6-6ironYes
    SEUCBM6-10ironFirst in, first outHNTU6-6ironYes
     

    ■ ฉากยึดโลหะ, การประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็กสแตนเลส (SHPTSS6, SHPTSSL6, SHPTSD6)

    รุ่นการกลึงเพิ่มเติมสลักเกลียวน็อต
    ModelMaterialtypeModelMaterialStopper
    SETSCB6-10stainlessFirst in, first outHNTTSN6-6stainlessnone
    SEPSCB6-10stainlessLater insertionSHNTP6-6stainlessYes
    SEUSCB6-10stainlessFirst in, first outSHNTU6-6stainlessYes

    กรอบที่ใช้ได้ของฉากยึดโลหะ

    วิธีการใช้ฉากยึดโลหะ

    • ฉากยึดโลหะ, แผ่นโลหะใช้เมื่อจำเป็นเมื่อการออกแบบของลูกค้าต้องการเสริมความแข็งแรงของส่วนยึด (การยึดวงเล็บ, การยึดสลักเกลียว, การยึดข้อต่อ)
    • ยิ่งมีสลักเกลียวมากเท่าไหร่ แรงยึดก็จะแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น
    • สามารถใช้เชื่อมต่อรั้วความปลอดภัยเข้าด้วยกันได้ 
     
    6 ซีรีย์ (ความกว้างร่อง 8mm) แผ่นโลหะสำหรับกรอบอลูมิเนียมแบบสี่เหลี่ยม ภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ตัวอย่างการใช้งาน
     

    รายการที่เกี่ยวข้องของฉากยึดโลหะ

    ■6 series (groove width 8mm) of Metal Brackets

    ชื่อผลิตภัณฑ์กรอบรั้วความปลอดภัยกรอบอลูมิเนียมวงเล็บข้อต่อบอดฝากรอบ
    ภาพถ่าย

    6 ซีรีย์ (ความกว้างร่อง 8mm) แผ่นโลหะสำหรับกรอบอลูมิเนียมแบบสี่เหลี่ยม ภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

    6 ซีรีย์ (ความกว้างร่อง 8mm) แผ่นโลหะสำหรับกรอบอลูมิเนียมแบบสี่เหลี่ยม ภาพที่เกี่ยวข้อง 2_ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

    6 ซีรีย์ (ความกว้างร่อง 8mm) แผ่นโลหะสำหรับกรอบอลูมิเนียมแบบสี่เหลี่ยม ภาพที่เกี่ยวข้อง 3_ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

    6 ซีรีย์ (ความกว้างร่อง 8mm) แผ่นโลหะสำหรับกรอบอลูมิเนียมแบบสี่เหลี่ยม ภาพที่เกี่ยวข้อง 4_ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

    6 ซีรีย์ (ความกว้างร่อง 8mm) แผ่นโลหะสำหรับกรอบอลูมิเนียมแบบสี่เหลี่ยม ภาพที่เกี่ยวข้อง 5_ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

    หน้าผลิตภัณฑ์ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่