(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

แบบโครงเครื่องจักรอเนกประสงค์ (จัดแสดงในงาน PROPAK ASIA 2024)

แบบโครงเครื่องจักรอเนกประสงค์ (จัดแสดงในงาน PROPAK ASIA 2024)
แบบโครงเครื่องจักรอเนกประสงค์ (จัดแสดงในงาน PROPAK ASIA 2024) MISUMI THAILAND
ITEM NO. PRODUCT CODE MAT'L COLOR QTY
1 NEFS6-30120-540 A6063S-T5 Clear 1
2 NEFS6-3030-243-X8-AV12-BV231 A6063S-T5 Clear 2
3 NEFS6-3030-277-X8-AV12-BV265 A6063S-T5 Clear 2
4 NEFS6-3030-540 A6063S-T5 Clear 10
5 NEFS6-3030-581-LTP-RTP A6063S-T5 Clear 4
6 NEFS6-3030-740 A6063S-T5 Clear 8
7 NEFS6-3060-540 A6063S-T5 Clear 1
8 NEFS6-3090-540 A6063S-T5 Clear 1
9 NFST5-2020-325.5 A6063S-T5 Clear 4
10 NFST5-2020-646 A6063S-T5 Clear 4
11 NFSR6-3030-1397 A6063S-T5 Clear 4
12 NFJN12-150 SS400 Natural 4
13 HBLBS6 S45C Clear 8
14 HBLFSN6-C-SET ADC12 Clear 20
15 HBLFSN6-SET ADC12 Clear 48
16 HBLTS5-C-SET ADC12 Clear 8
17 BCBFS5-10 SUS304 Natural 40
18 BCBFS5-15 SUS304 Natural 16
19 CBM6-12 Steel Natural 30
20 FB5-8 Steel Natural 8
21 FB6-10 Steel Natural 8
22 SHFBS4-12 ADC12 Clear 4
23 HFC5-2020-B Polyamide Black 8
24 HFC6-3030-B Polyamide Black 8
25 HFCR6-3030-B Polyamide Black 4
26 HFAFSH6 Steel Natural 2
ITEM NO. PRODUCT CODE MAT'L COLOR QTY
27 HCJ6 Steel Natural 8
28 HSCA6-B PE Black 11
29 HMEN6-5 SUS304 Natural 2
30 HMENF6-6 SUS304 Natural 1
31 HNTT5-5 Steel Natural 8
32 HNTT6-5 Steel Natural 12
33 HNTT6-6 Steel Natural 36
34 HNTTSN6-4 SUS316 Natural 4
35 C-UPCA90 ABS Black 2
36 CBM6-18 Steel Natural 4
37 UWAUNS90 SUS304 Natural 2
38 C-FMJ60-N AL Alloy Black 4
39 HSCP3H-B-6 Resin Black 1
40 HCBR5 Polyamide Light Gray 4
41 HCBR6 Polyamide Light Gray 12
42 HAJP6-12 SS400 Clear 4
43 HFHRF6-3030-540 A6N01SS-T5 Clear 2
44 UWASND100 SUS304 Natural 2
45 HHPFDLN6-5 A6063 Natural 2
46 HHPFDRN6-5 A6063 Natural 2
47 HHPFLN6-SET A6063 Natural 2
48 HHPSN6-SST A6063-T5 Natural 2
49 UPCNAT93.5 SUS304 Natural 2
50 FNT6 SUS304 Natural 4
51 ACAE-1100-1100-5 Acrylic Clear 5
MISUMI 5 Benefit