(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
“มอเตอร์ไฟฟ้า” อุปกรณ์สำคัญชิ้นหนึ่งที่ทุกสถานที่ต้องมีใช้
ไม่ว่าจะเป็น บ้านเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
มอเตอร์กระแสตรง
ดีซีมอเตอร์ (DC Motor)
มอเตอร์กระแสสลับ
เอซีมอเตอร์ (AC Motor)
มิซูมิจำหน่ายมอเตอร์หลากหลายประเภทดังที่กล่าว กว่า 1 แสนรายการ ให้คุณเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ นิยมใช้กันแพร่หลายโดยเฉพาะในงานอุตสาหกรรม เพราะราคาไม่แพง มีรอบความเร็วคงที่ บำรุงรักษาง่าย เหมาะกับงานระบบไฟฟ้าของไทย
โดยตรงเนื่องจากเป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ มีตั้งแต่ขนาดเล็กใช้งานได้หลากหลาย ไปจนถึงขนาดที่ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม
Pack In Type Speed
Control Motor PSH Series
Part No. : PSH425-401P
9,242 ฿
Stock
Unit Type Variable
Speed Motor US Series
Part No. : US206-002E2
7,837 ฿
Stock
Part No. : 0IK1GN-AW3U
3,211 ฿
Stock
Part No. : 0RK1GN-A
3,036 ฿
Stock
Unit Type Speed Control
Motor Single Unit
US Series
Part No. : M315-402
4,264 ฿
Stock
Part No. : S6I06GC-T
2,447 ฿
3 Days
Part No. : S9I60GCH
3,720 ฿
3 Days
Induction Motor 60W
Gear Head (S9KC3)
Part No. : S9KC90BH
4,936 ฿
3 Days
Induction Motor Middle
Gear Head
Part No. : S9GX10BL
2,771 ฿
2 Days
เป็นมอเตอร์ที่ได้รับความนิยมในตลาดและใช้สำหรับการควบคุมตำแหน่งแต่ไม่ต้องการความแม่นยำสูง ใช้ในการควบคุมระยะไกล สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นได้
และใช้สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม
AC Servo Motor Cylinder
Type G5 Series
Part No. : R88M-K05030T
22,982 ฿
Stock
AC Servo Motor Cylinder
Type G Series
Part No. : R88M-G40030H
18,884 ฿
Stock
Part No. : HF-KP73
30,550 ฿
Stock
Part No. : HF-MP23B
32,350 ฿
Stock
Part No. : D2-0123-S-A0
27,647 ฿
2 Days
AC Servo Driver
(AC200V Input Type)
G5 Series
Part No. : R88D-KT02L
48,521 ฿
Stock
AC Servo Driver (Ether
CAT Communication
Built-In Type) G5 Series
Part No. : R88D-KN01H-ECT
53,056 ฿
5 Days
Part No. : R88D-1SN01H-ECT
43,567 ฿
5 Days
Servo Amplifier
MELSERVO J4 Series
Part No. : MR-J4-40B
24,500 ฿
Stock
จะมีการหมุนเป็นสเต็ป สามารถกำหนดตำแหน่งการหมุนได้อย่างแม่นยำโดยอาศัยการนับจำนวนพัลล์มีลักษณะการขับเคลื่อนโดยการหมุนรอบแกน 360° ที่ส่งไปควบคุม
การหมุน ไม่มีส่วนของแปรงถ่านที่จะสึกหรอและไม่เกิดการสปาร์คที่แปรงถ่านซึ่งอาจก่อให้เกิดสัญญานรบกวน หน้าที่ของมันก็คือ เป็นตัวต้นกำลังในการเคลื่อนที่
ของแต่ละแกน
Micro Step Driver and
Stepping Motor Set
CSA-UK Series
Part No. : CSA-UK42D3
5,894 ฿
Stock
2 Axis Simultaneous
Drive Micro Step Driver
& Stepping Motor Set
CSA-UD Series
Part No. : CSA-UD28DA3
11,044 ฿
Stock
New Five Phase Stepping
Motor Unit RK II Series
Part No. : RKS596ACD-TS7.2-3
36,487 ฿
Stock
Part No. : ARM66SAK
9,086 ฿
Stock
2 Phase High Torque
Hybrid Type Stepping
Motor with a Step Angle
of 0.9° 42 Series
Part No. : HSTM42-0.9-S-47-4-1.68
1,525 ฿
Stock
High Torque Hybrid
Type Stepping Motor with
an Integrated Step Angle
57 Series
Part No. : DHSTM57-1.8-S-51-4-2.8
3,986 ฿
Stock
2 Phase 4 Wire Stepping
Motor Driver - Applicable
Models 86-130 Series
Part No. : DA2811MA
7,602 ฿
Stock
Stored Data Type
Controller SG8030J
Part No. : SG8030J-D
21,424 ฿
Stock
Stepping Motor 42 mm
(Thin Type)
Part No. : SS2421-5041
1,575 ฿
4 Days
Brushless motor unit
BLE series
Part No. : BLE23A5F
25,144 ฿
7 Days
Brushless Motor Unit
for DC Power Supply,
BLH Series
Part No. : BLH015K-15
14,925 ฿
Stock
Brushless Motor DC48V,
FBLM86 Series
Part No. : FBLM86-220
4,064 ฿
5 Days
SG-P1 Three Phase
Parallel Shaft Gear Motor
Part No. : TMF2-04-10
9,594 ฿
Stock
SG-P1 Orthogonal Axis
Gear Motor
Part No. : TMHLB-04-10B
19,168 ฿
Stock