(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
สินค้า Air Tools แนะนำจากแบรนด์ TRUSCO
สินค้าคุณภาพตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
ด้วยสินค้าคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นหลากหลายประเภท
Part No. : TSB10-80
1,004 ฿
Stock
Part No. : 957AT-10330-40
1,960 ฿
Stock
Part No. : TEB100-Z120
1,287 ฿
Stock
Part No. : TEB100-A80
1,183 ฿
Stock
End Type Brush (Shaft Diameter 3 mm, Cylinder Diameter 5 mm)
Part No. : 53E-3
224 ฿
Stock
Cup Brush with Shaft (for Motorized Use / Shaft Diameter
6 mm / Round Shaft Type)
Part No. : TB-6624
336 ฿
Stock
Wheel Brush with Shaft (for Motorized Use/Shaft Diameter
6 mm/Round Shaft Type)
(Stainless Steel)
Part No. : TB-6213
375 ฿
Stock
End Type Brush (Shaft Diameter 3 mm, Cylinder Diameter 8 mm)
Part No. : 83E-6
208 ฿
Stock
Part No. : TB-A030-10S
3,251 ฿
Stock
Part No. : TB-C095-10S
9,382 ฿
Stock
Part No. : TB1B064
455 ฿
Stock
Part No. : TB-B064-5S
2,158 ฿
Stock
Part No. : TAR-100-8.0
3,663 ฿
Stock
Part No. : TAR-120-6.5
5,100 ฿
Stock
Part No. : TUB-85100
7,702 ฿
Stock
Air Hose (with Single-Touch Coupling)
Part No. : TWCH75
1,019 ฿
Stock
Part No. : TMAG10SN
5,445 ฿
Stock
Air Micro Grinder
(Ultra Hight Speed Type)
Part No. : TADT-1000
28,700 ฿
1 Day
Grindstone with Rubber Shaft
(Shaft diameter 3 mm)
Part No. : MI1206M
425 ฿
Stock
WA (Red) Grindstone with Shaft
(Shaft Diam. 3 mm)
Part No. : MO-141P
544 ฿
Stock
Spring Type Urethane
Coil Hose Duster Set
Part No. : TD-75SC-3S
1,004 ฿
Stock
Part No. : TD-78
1,242 ฿
Stock
Part No. : TD-80-1
513 ฿
Stock
Part No. : TD-77
1,123 ฿
Stock