(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2569 | Notice New Year Holiday 2026 > คลิก
  • แก้ไขแคตตาล็อก Economy 2025 | Catalog Correction Economy 2025 > คลิก

Aluminum Pipe Frame คุณภาพจากญี่ปุ่น ใช้งานง่าย หลากหลายรูปแบบ

Green Frame (GF Series)
ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย มีน้ำหนักเบา ต้านทานการกัดกร่อน และไม่ก่อให้เกิดสนิม

คุณสมบัติของ Pipe Frame (Green Frame: GF Series)

น้ำหนักเบา น้ำหนักเบา

ด้วยน้ำหนักที่เบากว่า เหล็กกล้า ถึง
3 เท่า ช่วยลดแรงและกำลังคน
ในการเคลื่อนย้ายได้เป็นอย่างดี

ไม่เกิดสนิม ไม่เกิดสนิม

ต้านทานการกัดกร่อนสูง เหมาะกับ
งานทุกสภาพอากาศ ป้องกันรอย
ขีดข่วนและฝุ่นละอองได้ดี

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีสัดส่วน
การรีไซเคิลสูงกว่าโลหะอื่นๆ

นำกลับมาใช้ใหม่ได้ นำกลับมาใช้ใหม่ได้

สามารถยึดประกอบ และถอดชิ้นส่วน
ได้ง่าย มีตัวเชื่อมเฟรมที่หลากหลาย
สามารถปรับขยายเฟรมได้ตามพื้นที่
ในการทำงานโดยการนำกลับมาใช้
ใหม่

GF-N 28 mm Type

GF-G 43 mm Type

GF-S 19 mm Type

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit