(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เครื่องมือช่าง และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ มาตรฐานญี่ปุ่น
ที่ได้รับความนิยมในระดับสากล มีให้เลือกซื้อที่มิซูมิมากกว่า 3,000 รายการ ครบครันในที่เดียว
ทนทาน! สะดวก! ใช้งานง่าย!
ชิ้นส่วนที่ขาดไม่ได้สำหรับการยึดชิ้นส่วนต่างๆ
Part No. : SBM1270
128 ฿
Stock
Part No. : TBM1250
374 ฿
Stock
Part No. : FTS1214
168 ฿
Stock
Part No. : 1210TN
123 ฿
Stock
Part No. : 8MFN
123 ฿
Stock
Part No. : FYZ10
54 ฿
Stock
C-Clamp Vise - Cation
Electrodeposition Coating
Part No. : BC25
549 ฿
2 Days
C-Clamp Vise - Metallic
Blue Baked Coating
Part No. : BC50E
455 ฿
Stock
ทนทาน! ป้องกันสนิม! ปลอดภัย!
Double-Ended
Ratchet Wrench, Cation
Electrodeposition-Coated
Part No. : RN1012
1,163 ฿
Stock
Part No. : RN19
1,465 ฿
2 Days
Part No. : GRW8
336 ฿
Stock
Part No. : CBW6
241 ฿
Stock
Part No. : CBW1100
3,031 ฿
Stock
Part No. : KP24
673 ฿
Stock
Part No. : MAN100
493 ฿
Stock
Part No. : MWM30
689 ฿
Stock
Part No. : HW105
1,296 ฿
Stock
ทนทาน! ถนัดมือ! น้ำหนักเบา!
Snap Ring Pliers for
Use with Shafts
Part No. : CS0A
663 ฿
Stock
Part No. : CP200H
524 ฿
Stock
Part No. : CPZ150H
480 ฿
Stock
Part No. : SS150
974 ฿
Stock
รูปประกอบการใช้งาน
สะดวก! ใช้งานง่าย!
Part No. : BP15S
8,009 ฿
2 Days
Gear Puller GT Type
(3-Hook Puller)
Part No. : GT100
2,088 ฿
Stock
Ultra Wide Thin Nail
Slide Gear Puller
Part No. : ABT90L
4,494 ฿
Stock
Gear Puller GL Type
(Professional Heavy Duty Type)
Part No. : GL6
4,514 ฿
Stock
ทนทาน! ใช้งานง่าย!
Form Rolling Automatic
Sliding Knurling Tool Die
(for Diamond Knurling)
Part No. : KNSRL26
474 ฿
Stock
Form Rolling Automatic
Sliding Knurling Tool Die
(for Diamond Knurling)
Part No. : KN30MRL
952 ฿
Stock
Form Rolling Tool Die
(for Straight Knurling)
Part No. : KNSF14
239 ฿
1 Day
Form Rolling Automatic
Sliding Knurling Tool Holder
(for Diamond Knurling)
Part No. : KH2
8,005 ฿
Stock
Form Rolling
Knurling Tool Holder
(for Straight Knurling)
Part No. : KHS1
2,997 ฿
3 Days
เนื้องานเรียบเนียน! เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน!
Carbide Bar,
Shank Diameter φ6 mm
Part No. : SB1C04E
995 ฿
4 Days
Carbide Bar,
Shank φ6 mm, Long Shank
Part No. : SB8C05L
1,628 ฿
Stock
Carbide Bar Set,
Shank Diameter φ3 mm
Part No. : SB3S
4,346 ฿
Stock
Carbide Bar Set,
Shank Diameter φ6 mm
Part No. : SB6SH
6,123 ฿
Stock