(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รวมสินค้าสำหรับการทำความสะอาดในโรงงาน จากแบรนด์มิซูมิ
ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้งาน
คุณภาพคุ้มค่า ราคาประหยัด! มีสต๊อกพร้อมส่งภายใน 1 วัน
ฟิลเตอร์กรอง 3 ชั้น สามารถป้องกันไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และฝุ่น PM2.5
Part No สีขาว : MMASK-3PLY-W สีเขียว : MMASK-3PLY-G สีน้ำเงิน : MMASK-3PLY-B
ถูกสุดเพียง! 85 บาท
(50 pcs/Box)
Stock
สำหรับป้องกัน ฝุ่น สิ่งปลอมปนจากเส้นผม หรือการร่วงของเส้นผมขณะปฏิบัติงาน
Part No : MC21-W
ถูกสุดเพียง! 94 บาท
(50 pcs/Box)
Stock
หน้ากากอนามัยคาร์บอน 4 ชั้น
(Carbon Mask 4 Layers)
• ออกแบบด้วยโครงสร้าง 4 ชั้น สวมใส่สบาย หายใจสะดวก
• เหมาะสำหรับหน้างานที่มีไอระเหยของสารเคมีหรือละอองสี
• ผลิตภัณฑ์ผ่าน [ PFE > 99% ] ที่ความละเอียดอนุภาค 0.1 ไมครอน
Part No : MMASK-4PLY-C 200.- (50 pcs/Box)
Part No : MF99-MASK-4PLY-C 232.- (40 pcs/Box)
• ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ เหมาะสำหรับเช็ดทำความสะอาดเครื่อง, อะไหล่เครื่องจักร, คราบน้ำมัน, คราบฝุ่นและสิ่งสกปรก
• สีขาว ขนาดประมาณกระดาษ A4
• 700-900 ผืนต่อแพ็ค
รหัสสินค้า | ราคาและส่วนลดตามจำนวนการสั่งซื้อ | ||
---|---|---|---|
จำนวน | ราคา | ราคาเฉลี่ย ต่อกิโลกรัม |
|
GWR-25 | 1 | 1,500.- | 60.- |
4 | 1,400.- | 56.- | |
12 | 1,250.- | 50.- |
• ถุงขยะ สีดำ ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE
• สามารถรับน้ำหนักได้ดี เหนียว ทนทาน
• ใช้จัดการขยะทั่วไปทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง
1,125.-
(25 Kg/Pack)
Stock
Part No. | ขนาด (นิ้ว) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
ความจุ (ลิตร) |
จำนวน ต่อกิโลกรัม (ชิ้น) |
จำนวน ต่อแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|
MGBB-BK-18X20 | 18 x 20 | 0.11 | 10 | 40 - 45 | 1,000 - 1,125 |
MGBB-BK-22X30 | 22 x 30 | 0.12 | 30 | 24 - 25 | 600 - 625 |
MGBB-BK-24X28 | 24 x 28 | 0.12 | 40 | 24 - 25 | 600 - 625 |
MGBB-BK-28X36 | 28 x 36 | 0.13 | 40 | 14 - 16 | 350 - 400 |
MGBB-BK-30X40 | 30 x 40 | 0.15 | 50 | 9 - 10 | 225 - 250 |
MGBB-BK-32X40 | 32 x 40 | 0.15 | 60 | 9 - 10 | 225 - 250 |
MGBB-BK-36X45 | 36 x 45 | 0.16 | 120 | 7 - 8 | 175 - 200 |
MGBB-BK-40X60 | 40 x 60 | 0.17 | 200 | 4 - 5 | 100 - 125 |
Part No : GWC-10X10
521.-
459.-
Stock
สำหรับเก็บฝุ่น ก่อนเข้าห้องคลีนรูม ไลน์ผลิต ห้องปฎิบัติการทดลอง
หรือพื้นที่ที่ต้องการควบคุมความสะอาดเป็นพิเศษ
เพื่อความสะอาดและลดการปนเปื้อนในสินค้า
Part No : GSRW-10-18-H
55.-
47.-
Stock
Part No : GSMB-24-36-PACK
1,291.-
1,097.-
Stock
กระดาษและผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาด บริเวณที่ทำงาน
และห้องคลีนรูม หลากหลายแบบ ครบทุกความต้องการ
เพื่อให้ครอบคลุมทุกหน้างาน ของคุณ
กระดาษเช็ดทำความสะอาด แบบม้วน
(Paper Wiper Roll Model)
Part No : PWES-RW-E
735.-
602.-
Stock
กระเช็ดทำความสะอาดม้วนแบบผิวนูนใช้เยื่อ
กระดาษธรรมชาติ 100%
กระดาษเช็ดอเนกประสงค์ แบบแผ่น
(Paper Towel Sheet Model)
Part No : PWES-SS
75.-
51.-
Stock
กระดาษหนา 4 ชั้น ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล
สามารถเช็ดน้ำ น้ำมัน และสิ่งสกปรกได้อย่าง
หมดจด
กระดาษเช็ดอเนกประสงค์ แบบแผ่น
(Paper Towel Dry Model)
Part No : PWES-WPR
47.-
Stock
สำหรับเช็ดมือ หรือใช้กับอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้น
งานได้ (บรรจุ 280 แผ่น/กล่อง)
ผ้าสปันบอนด์ อเนกประสงค์
(Non-Woven Wipe)
Part No : FWES-CRWPR
73.-
Stock
ซับน้ำได้ดี ทำให้เกิดฝุ่นน้อย สามารถใช้ในห้อง
คลีนรูมได้ (บรรจุ 100 แผ่น/แพ็ค)
แผ่นดูดซับน้ำมัน
(Oil-Absorbent Sheet)
Part No : AKYC-P
213.-
Stock
แผ่นดูดซับน้ำ น้ำมัน หรือของเหลว
ขนาด 400 x 500 mm. (บรรจุ 10 แผ่น/แพ็ค)
สายยาง ดูดซับน้ำมัน
(Oil-Absorbent Tube)
Part No : AKYC-T
798.-
378.-
Stock
สายยางผ้า สำหรับดูดซับน้ำ น้ำมันหรือ
ของเหลว ได้ถึง 2.8 ลิตรต่อชิ้น
(บรรจุ 5 ชิ้น/แพ็ค)