(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แม่นยำ ทนทาน ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับสากล แม่นยำ ทนทาน ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

หากโรงงานคุณประสบปัญหาหยิบชิ้นงานผิดพลาดบ่อยหรือต้องการเพิ่มความเร็วในการผลิต
Area Sensor (เซนเซอร์ม่านแสง) จาก PANASONIC ช่วยคุณได้!!

  • check_icon ลดปัญหาชิ้นงานเสียหาย จากการหยิบชิ้นงาน (Picking) ผิด
  • check_icon เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยการลดเวลาการทำงานในขั้นตอนจับชิ้นงานในกระบวนการประกอบ
  • check_icon ค้นหาชิ้นงานได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น ว่ามีชิ้นงานหรือไม่
  • check_icon ลดเวลาฝึกงานพนักงานใหม่ ด้วยขั้นตอนการหยิบชิ้นงานที่เข้าใจง่ายขึ้น

คำเตือน!

Area Sensor เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป กรณีต้องการใช้งานเพื่อป้องกันอันตรายต่อร่างกายคน จะต้องใช้เซนเซอร์ม่านแสงนิรภัย (Safety Light Curtain) เท่านั้น

Recommended Product

เซนเซอร์ม่านแสง (เซนเซอร์พื้นที่)

Product Part No. Sensing
Object
(mm)
Beam
Pitch
(mm)
No. of Emitting /
Receiving
Elements
Sensing
Range
(m)
Sensing
Height
(mm)
Output Standard
Price
Special
Price
Day to Ship

General Purpose
& Slim Body
Area Sensor NA2-N
General Purpose & Slim Body Area Sensor NA2-N

NA2-N8 φ30 20 8 5 140 NPN 5,830.- 4,371.- StockStock
NA2-N12 φ30 20 12 5 220 NPN 8,612.- 5,183.- StockStock
NA2-N20 φ30 20 20 5 380 NPN 25,514.- 7,637.- StockStock
NA2-N28 φ30 20 28 5 540 NPN 34,925.- 9,874.- StockStock

เซนเซอร์พิกกิ้ง ขนาดเล็ก

Product Part No. Sensing
Object
(mm)
Beam
Pitch
(mm)
No. of Emitting /
Receiving
Elements
Sensing
Range
(m)
Sensing
Height
(mm)
Output Standard
Price
Special
Price
Day to Ship

Compact Size
Picking Sensor
NA1-PK3
Compact Size Picking Sensor NA1-PK3

NA1-PK3 φ29 24.6 3 0.3-3 49.2 NPN 7,592.- 6,164.- StockStock
NA1-PK3-PN-J φ29 24.6 3 0.3-3 49.2 PNP 9,350.- 7,592.- StockStock

Ultra-Slim Body
Picking Sensor
NA1-PK5/NA1-5
Ultra-Slim Body Picking Sensor NA1-PK5/NA1-5

NA1-5 φ35 25 5 0.2-3 100 NPN 5,454.- 4,102.- StockStock
NA1-5-PN φ35 25 5 0.2-3 100 PNP 5,454.- 4,102.- StockStock
NA1-PK5 φ35 25 5 0.1-1.2 100 NPN 5,146.- 3,870.- StockStock

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุขนาดเล็ก

Product Part No. Sensing
Object
(mm)
Beam
Pitch
(mm)
No. of Emitting /
Receiving
Elements
Sensing
Range
(m)
Sensing
Height
(mm)
Output Standard
Price
Special
Price
Day to Ship

Small / Slim Object
Detection
Area Sensor NA1-11
Small / Slim Object Detection Area Sensor NA1-11

NA1-11 φ13.5 10 11 Nos. on each
Emitter/Receiver
0.17-1 100 NPN 10,547.- 7,933.- StockStock
NA1-11-PN φ13.5 10 11 Nos. on each
Emitter/Receiver
0.17-1 100 PNP 10,547.- 7,933.- StockStock
* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

Features & Application

เซนเซอร์ม่านแสง/เซนเซอร์พื้นที่ เซนเซอร์ม่านแสง/เซนเซอร์พื้นที่

ความสูงตรวจจับสูงสุด 540 mm
(ช่องทางลำแสง 28 ช่อง)

เซนเซอร์พื้นที่ประเภทโครงเรซิน
• ตรวจจับวัตถุขั้นต่ำ Φ30 mm
• ระยะตรวจจับ 5 m
เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลาย

Images

ตัวเครื่องบางเพียง 13 mm

ตัวเครื่องที่หนาเพียง 13 mm และกว้าง เพียง 30 mm ทำให้ติดตั้งได้พอดี กับอุปกรณ์ และไม่กีดขวางการใช้งาน เครื่องจักรของคุณ

Images Images

จอแสดงผลกว้าง มองเห็นได้ชัด

  • ตัวรับและตัวส่งมาพร้อมกับตัวแสดงผล ที่กว้าง 102 mm
  • LED สีแดง แสดงเมื่อตรวจจับวัตถุ เคลื่อนผ่านและสถานะการเชื่อมต่อ

Images

ป้องกันการรบกวนระหว่างกัน
สำหรับการติดดั้งแบบขนาน

  • สามารถตั้งค่าความถี่่ตัวส่งสัญญาณ ให้ต่างกันหมดปัญหาแม้จะติดตั้งแบบ ขนานเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การตรวจ จับที่กว้างขึ้น
  • สามารถระบุความถี่ของชุดได้จาก จำนวนครั้งที่ตัวแสดงการส่องสว่าง

Images

ฟังก์ชัน Test Input

ลำแสงที่ถูกส่งออกมา (Output Beam) สามารถหยุดได้ โดยการรับสัญญาณจากภายนอก (Input) ซึ่งเป็นฟังก์ชัน ที่เป็นประโยชน์สำหรับการทดสอบ Input (การหยุดส่งสัญญาณ) เมื่อเริ่มการทำงาน

Images

พิกกิ้งเซนเซอร์ขนาดเล็ก/เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุขนาดเล็ก พิกกิ้งเซนเซอร์ขนาดเล็ก/เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุขนาดเล็ก

NA1-PK5/NA1-5

NA1-PK5/NA1-5

  • หนาเพียง 10 mm บางครึ่งหนึ่ง ของโมเดลทั่วไป
  • ประหยัดพื้นที่ได้มากขึ้น ไม่ขัดขวางขณะทำงาน

Images

NA1-1

NA1-1

  • ตรวจจับวัตถุได้แม้กระทั่ง ไปรษณียบัตร หรือนามบัตร
  • ระบบ Cross-Beam Scanning System ทำให้สามารถตรวจจับวัตถุชิ้นเล็กและ บางได้

Images

NA1-PK3

NA1-PK3

  • ไม่จำเป็นต้องใช้สายซิงโครไนซ์
  • ช่วยย่นระยะเวลาในการเดินสายไฟ และยังสามารถสลับเซนเซอร์ในช่วง ความถี่ที่ส่งสัญญาณต่างกันสามช่วง ทำให้สามารถติดตั้งเซนเซอร์ไว้ใกล้กัน ได้สูงสุดในระบบแนวตั้งเดียวกัน

Images

  • ไฟแสดงผลการทำงานขนาดใหญ่และสว่าง
  • ติดตั้งไฟแสดงผลการทำงานขนาด 50 mm บนตัวเครื่องเซนเซอร์ขนาดเล็ก ช่วยให้ มองเห็นได้ชัดเจนแม้จากที่ไกล

Images

ตัวอย่างการใช้งาน

NA2-N

NA2-N

Images

ตรวจจับวัตถุกำลังตกที่
เส้นทางไม่แน่นอน

Images

ตรวจจับส่วนที่หย่อน

Images

ตรวจจับการจัดกลุ่มของ
ชิ้นงานที่ถูกหยิบออกจากชั้นวาง

Images

ตรวจจับการจัดกลุ่มของ
ชิ้นงานขนาดใหญ่

NA1-PK3

Images

ตรวจจับวัตถุขนาดเล็ก เช่น สกรู

NA1-PK5

Images

ตรวจจับการจัดกลุ่มของสินค้า

NA1-PK5

Images

ตรวจจับขอบของวัตถุเคลื่อนที่

NA1-11

Images

ตรวจจับไปรษณียบัตร

MISUMI 5 Benefit