(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
หากโรงงานคุณประสบปัญหาหยิบชิ้นงานผิดพลาดบ่อยหรือต้องการเพิ่มความเร็วในการผลิต
Area Sensor (เซนเซอร์ม่านแสง) จาก PANASONIC ช่วยคุณได้!!
คำเตือน!
Area Sensor เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป กรณีต้องการใช้งานเพื่อป้องกันอันตรายต่อร่างกายคน จะต้องใช้เซนเซอร์ม่านแสงนิรภัย (Safety Light Curtain) เท่านั้น
Product | Part No. | Sensing Object (mm) |
Beam Pitch (mm) |
No. of Emitting / Receiving Elements |
Sensing Range (m) |
Sensing Height (mm) |
Output | Standard Price |
Special Price |
Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA2-N8 | φ30 | 20 | 8 | 5 | 140 | NPN | 4,371.- | ![]() |
||
NA2-N12 | φ30 | 20 | 12 | 5 | 220 | NPN | 5,183.- | ![]() |
||
NA2-N20 | φ30 | 20 | 20 | 5 | 380 | NPN | 7,637.- | ![]() |
||
NA2-N28 | φ30 | 20 | 28 | 5 | 540 | NPN | 9,874.- | ![]() |
Product | Part No. | Sensing Object (mm) |
Beam Pitch (mm) |
No. of Emitting / Receiving Elements |
Sensing Range (m) |
Sensing Height (mm) |
Output | Standard Price |
Special Price |
Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA1-PK3 | φ29 | 24.6 | 3 | 0.3-3 | 49.2 | NPN | 6,164.- | ![]() |
||
NA1-PK3-PN-J | φ29 | 24.6 | 3 | 0.3-3 | 49.2 | PNP | 7,592.- | ![]() |
||
NA1-5 | φ35 | 25 | 5 | 0.2-3 | 100 | NPN | 4,102.- | ![]() |
||
NA1-5-PN | φ35 | 25 | 5 | 0.2-3 | 100 | PNP | 4,102.- | ![]() |
||
NA1-PK5 | φ35 | 25 | 5 | 0.1-1.2 | 100 | NPN | 3,870.- | ![]() |
Product | Part No. | Sensing Object (mm) |
Beam Pitch (mm) |
No. of Emitting / Receiving Elements |
Sensing Range (m) |
Sensing Height (mm) |
Output | Standard Price |
Special Price |
Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA1-11 | φ13.5 | 10 | 11 Nos. on each Emitter/Receiver |
0.17-1 | 100 | NPN | 7,933.- | ![]() |
||
NA1-11-PN | φ13.5 | 10 | 11 Nos. on each Emitter/Receiver |
0.17-1 | 100 | PNP | 7,933.- | ![]() |
เซนเซอร์พื้นที่ประเภทโครงเรซิน
• ตรวจจับวัตถุขั้นต่ำ Φ30 mm
• ระยะตรวจจับ 5 m
เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลาย
ตัวเครื่องที่หนาเพียง 13 mm และกว้าง เพียง 30 mm ทำให้ติดตั้งได้พอดี กับอุปกรณ์ และไม่กีดขวางการใช้งาน เครื่องจักรของคุณ
ลำแสงที่ถูกส่งออกมา (Output Beam) สามารถหยุดได้ โดยการรับสัญญาณจากภายนอก (Input) ซึ่งเป็นฟังก์ชัน ที่เป็นประโยชน์สำหรับการทดสอบ Input (การหยุดส่งสัญญาณ) เมื่อเริ่มการทำงาน
ตรวจจับวัตถุกำลังตกที่
เส้นทางไม่แน่นอน
ตรวจจับส่วนที่หย่อน
ตรวจจับการจัดกลุ่มของ
ชิ้นงานที่ถูกหยิบออกจากชั้นวาง
ตรวจจับการจัดกลุ่มของ
ชิ้นงานขนาดใหญ่
ตรวจจับวัตถุขนาดเล็ก เช่น สกรู
ตรวจจับการจัดกลุ่มของสินค้า
ตรวจจับขอบของวัตถุเคลื่อนที่
ตรวจจับไปรษณียบัตร