(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
Oriental Motor ผู้ผลิตมอเตอร์ขนาดเล็กที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของมอเตอร์ขนาดกะทัดรัด
แต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่การคิดค้นและขยายสาขาความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค
และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
เช่นมาตรฐาน UL, CSA และ EN และเครื่องหมาย CE เช่นเดียวกับ RoHS Directive-Compliant
เอซีมอเตอร์ใช้เป็นอุปกรณ์ต้นกำลังสำหรับ
อุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆ เนื่องจากมอเตอร์ประเภทนี้สามารถใช้งานได้ง่าย เพียงแค่ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ มีเอซี มอเตอร์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย สามารถใช้งานร่วมกับชุดเบรคหรืออุปกรณ์ควบคุมความเร็ว และสามารถใช้งานร่วมกับส่วนประกอบที่เป็นระบบกลไก เช่น หัวเกียร์ประเภทต่างๆ ด้วยเหตุผลข้อนี้จึงทำให้สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายได้
สเต็ปปิ้งมอเตอร์เหมาะกับงานที่ต้องการตำแหน่งของการหมุนที่แม่นยำมาก
และใช้งานง่าย มอเตอร์ชนิดนี้จะใช้งานได้หลากหลายแบบในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ต้องการมุมหรือองศาของการหมุนที่แน่นอน แม่นยำ และควบคุมการหมุนด้วยสัญญาณพัลส์ การสั่นสะเทือนต่ำที่ความเร็วต่ำ ซึ่งเหมาะสำหรับงานที่ต้องการตำแหน่งอย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้น ๆ
เนื่องจากปัจจุบันมีระบบควบคุมที่ทันสมัย
ซึ่งอาจเป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในการใช้งาน
อุปกรณ์เหล่านี้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน
โดยไม่หยุดพัก 365 วันต่อปี อุปกรณ์เหล่านี้จำเป็นต้องมีการออกแบบการจัดการความร้อน
อย่างเหมาะสม โอเรียนทัล มอเตอร์ มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดการกับความร้อน โดยมุ่งเน้นไปยังพัดลมระบายความร้อนเพื่อตอบสนองกับความต้องการได้อย่างตอบโจทย์
คุณสมบัติ:
Part No. : 3IK15GN-A
3,027 ฿
Stock
Induction Motor World
Motor Unit, K Series
Part No. : 5IK40GN-AW2TU
5,857 ฿
Stock
Extra Low Speed
Synchronous Motor,
SMK Series
Part No. : SMK237A-A
3,989 ฿
Stock
Parallel Axis, Gear Head
for Small Model AC Motor,
GN-K Series
Part No. : 5GN25K
3,824 ฿
Stock
Pack-In Type Speed
Control Motor PSH Series
Part No. : PSH425-401T
9,227 ฿
Stock
คุณสมบัติ:
Part No. : ARM66SAK
9,086 ฿
Stock
Stepping Motor Unit - DC
Input, CVK Series
Part No. : CVK235AK
8,652 ฿
Stock
External Resistor Module
for Motors
Part No. : VCS01
1,308 ฿
Stock
คุณสมบัติ:
AC Large Propeller Fan
(Variable Speed),
MRS Series
Part No. : MRS16-TUL
5,122 ฿
Stock
Part No. : AA1281MB-AW
811 ฿
Stock
Temperature Switch for
Fan Motor
Part No. : AM2-XA1
1,439 ฿
Stock
Part No. : FG12D
292 ฿
Stock
Part No. : FL12
433 ฿
Stock
Clean Damper for
Stepping Motor
Part No. : D6CL-6.3F
1,437 ฿
Stock
Connection Cables for AC
Speed Control Motors US
Series
Part No. : CC-2
511 ฿
Stock
Cable for Stepping Motor,
RK II Series
Part No. : CC030VPF
1,679 ฿
Stock
Part No. : CC01SC
1,161 ฿
Stock
Mounting Bracket for
Base Installation Type
Driver and Controller
Part No. : MAFP04-12
918 ฿
Stock
DIN Rail Mounting Bracket
for External Speed
(Torque) Setting Device
Part No. : MADP04
520 ฿
Stock
Part No. : PAL0P
652 ฿
Stock
Part No. : AS-SD1
1,343 ฿
Stock
Variable Resistor for
External Speed Setting
Part No. : PAVR-20KZ-05
1,195 ฿
Stock
Part No. : EPR10H10M
175 ฿
Stock