(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

arrow_top
AGV
AMR
Motor & Driver Motor & Driver
มิซูมิ แนะนำ!
มอเตอร์ DC แบบไร้แปรงถ่าน มอเตอร์ DC แบบไร้แปรงถ่าน
ซีรีส์ BLV-R

เริ่มต้น 6,705.-

stock Stock

check icon มอเตอร์ขนาดกะทัดรัด

ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง สามารถติดตั้งในตัวรถที่มีพื้นที่จำกัดได้ สามารถติดตั้งเข้ากับโรเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ ช่วยให้มีแรงเฉื่อยสูงขึ้น ทำให้มอเตอร์สามารถรองรับการใช้งานที่ต้องการรับโหลดสูงได้ดี

มอเตอร์ขนาดกะทัดรัด

เริ่มต้น 6,705.-

stock Stock
มอเตอร์ขนาดกะทัดรัด

check icon ช่วงความเร็วกว้าง / แรงบิดคงที่ / ลักษณะการทำงานต่อเนื่อง พร้อมประสิทธิภาพแบบ Closed-Loop

มอเตอร์ที่สามารถรองรับความเร็วที่หลากหลายในแรงบิดที่คงที่และทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้การขนย้ายสินค้า อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนภายในคลังมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานแบบ Closed-Loop จะช่วยให้ควบคุมความเร็วและเพิ่มความแม่นยำในการทำงานได้

ปรับความเร็วได้หลากหลายและขับเคลื่อนได้อย่างราบรื่น
กำหนดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ
ปรับความเร็วได้หลากหลายและขับเคลื่อนได้อย่างราบรื่น
กำหนดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ

check icon ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • เป็นมอเตอร์ที่มีฟังก์ชันการใช้งานแบบ Plug & Play สามารถควบคุมความเร็วและทิศทางของมอเตอร์ได้ง่าย
  • เป็นมอเตอร์ที่มีการกระจายความร้อนได้ดี
Series
BLV-R Series
BLH Series
Power Power Supply 24V DC, 48V DC 24V DC
Output Power 60 ~ 400W 15 ~ 100W
Max Torque (Geared) 108Nm 68Nm
Speed Speed Range 1 ~ 4000RPM (Digital) 100 ~ 3000RPM (Analog)
Speed Ratio 1 : 4000 30 : 1 (Analog)
Speed Regulation +/-0.01% (Digital) +/-0.5% (Analog)
Gearing Options Parallel Solid Shaft Hollow Flat Gearhead CS Geared Motor Parallel Solid Shaft Parallel Hollow Shaft
Speed Control Methods Speed Setting Method Digital Analog
Potentiometer - Internal/External
External DC Voltage - 0 ~ 5V DC
Max. Speed Settings 256 2
Features Parallel Operation Yes Yes
High / Low Response Mode No No
Wide Battery Voltage Yes No
Vector Control No No
Instantaneous Stop Yes Yes
Electromagnetic Brake Yes No
Warning Functions Yes No
RS-485 Communication Yes No
Extended Functions Torque Limiting, Data Transfer I/O Monitor, I/O Customization, Warning, Output, Display Monitor, Test Operation Yes with RS-485 No

check icon มีฟังก์ชันที่เหมาะกับการใช้งานใน AGV / AMR

  • การควบคุมเวกเตอร์ (Vector Control) เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการทำงานบนทางลาดในความเร็วที่คงที่ เหมาะกับการทำงานของ AGV และ AMR ที่สามารถบรรทุกสินค้าและยังเคลื่อนที่ใน
    ความเร็วคงที่และลงทางลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ฟังก์ชันโหมดการตอบสนองความเร็ว (Speed Response Modes) ช่วยลดผลกระทบของแรงเคลื่อนไฟฟ้ากลับ
สินค้าเด่นแบรนด์ Oriental Motor สำหรับ AGV / AMR สินค้าเด่นแบรนด์ Oriental Motor สำหรับ AGV / AMR
มอเตอร์ DC แบบไร้แปรงถ่าน
มอเตอร์ DC แบบไร้แปรงถ่าน
Part No. Series Output Type of Compatible Standard Price Special Price
BLMR5100K-GFV-F BLV-R 100W Gearhead GFS5G50FR 10,542.- 8,133.-
Driver BLVD-KRD
Connection Cable CCM010B1AAF
Power Supply Cable LC03D06A
BLMR6200SK-GFV-F 200W Gearhead GFS6G50FR 12,029.- 9,279.-
Driver BLVD-KRD
Connection Cable CCM010B1AAF
Power Supply Cable LC03D06A
BLMR6400SK-GFV-F 400W Gearhead GFS6G50FR 16,557.- 12,772.-
Driver BLVD-KRD
Connection Cable CCM010B1AAF
Power Supply Cable LC03D06A
BLHM5100K-GFS BLH 100W Gearhead GFS5G50FR 7,734.- 5,966.-
Driver BLHD100K
Connection Cable CC02AXH2

*ราคามอเตอร์เท่านั้นไม่รวมอุปกรณ์เสริม

มอเตอร์ DC แบบไร้แปรงถ่าน
ตัวอย่างแบรนด์ที่มีสินค้าสำหรับประกอบเองง่ายๆ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
AGV
Stop Switch Button
IDEC
EATON
RS PRO
Sensor
SICK
BALLUFF
OMRON
HMI
WEINTEK
PROFACE
MITSUBISHI
Light
PATLITE
TEND
PRIMUS
PLC
ABB
PANASONIC
DELTA
Alarm / Buzzer
CHINT
SCHNEIDER
FUJI ELECTRIC
Wheel
TAKIGEN
HAMMER CASTER
ESCO
AMR
* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit