(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
NSK เป็นหนึ่งในผู้ผลิตตลับลูกปืนที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายกว่า 13,000 รายการ
และ MISUMI มีสต็อกสินค้ากว่า 2,500 รายการ
เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในการสั่งซื้อมากขึ้น
Part No. | I.D. (Ø) | O.D. (Ø) | Width (mm) | Max. Allowable Rotational Speed (rpm) |
Combination | Price | Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|
708ATYNDFMP5 | 8 | 22 | 7 | 32,500 | Face to Face | 1,502.- | Stock |
708ATYNDBLP5 | 8 | 22 | 7 | 40,000 | Back to Back | 1,529.- | Stock |
7001ATYNDBLP5 | 12 | 28 | 8 | 22,000 | Back to Back | 1,384.- | Stock |
7002ATYNDBLP5 | 15 | 32 | 9 | 19,000 | Back to Back | 1,422.- | Stock |
7203CTYNDBLP5 | 17 | 40 | 12 | 22,000 | Back to Back | 2,328.- | Stock |
7204ATYNDBLP5 | 20 | 47 | 14 | 13,000 | Back to Back | 2,360.- | Stock |
7005CTYNDBLP5 | 25 | 47 | 12 | 18,000 | Back to Back | 1,903.- | Stock |
7206CTYNDBLP5 | 30 | 62 | 16 | 14,000 | Back to Back | 3,294.- | Stock |
7207ATYNDBLP5 | 35 | 72 | 17 | 8,500 | Back to Back | 3,396.- | Stock |
7213ATYNDBLP5 | 65 | 120 | 23 | 6,000 | Back to Back | 10,882.- | Stock |
Back-to-Back Mounting DB
EX.7208ADB
สามารถรับแรงได้ทั้งแรงแนวรัศมี (Redial) และ
แรงแนวแกน(Thrust) ความสามารถในการรับแรง
Momentum ได้อย่างดี
Face-to-Face Mounting DF
EX.7208BDF
สามารถรับแรงได้ทั้งแรงแนวรัศมี (Redial) และ
แรงแนวแกน (Thrust) ความสามารถในการรับแรง
Momentum น้อยกว่าเมื่อเทียบกับรุ่น
Back-to-Back Mounting
Side Mounting DT
EX.7208ADT
สามารถรับแรงแนวรัศมี (Redial) และแรงแนวแกน
(Thrust) จาก 1 ทิศทางได้ เนื่องจากใช้ 2 ตัวใน
การรับแรง จึงสามารถรับแรงแนวแกนที่สูงๆได้
Part No. | I.D. (Ø) | O.D. (Ø) | Width (mm) | Max. Allowable Rotational Speed (rpm) |
Inner/Outer Ring Material | Price | Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|
691X-H-ZZ | 1.5 | 5 | 2.6 | 100,000 | Stainless Steel | 92.- | Stock |
681XU-H | 1.5 | 4 | 2 | 100,000 | Stainless Steel | 93.- | Stock |
601XU-H | 1.5 | 6 | 3 | 100,000 | Stainless Steel | 93.- | Stock |
695-H-ZZ | 5 | 13 | 4 | 43,000 | Stainless Steel | 67.- | Stock |
686-H-ZZ | 6 | 13 | 5 | 40,000 | Stainless Steel | 68.- | Stock |
608-H-ZZ | 8 | 22 | 7 | 34,000 | Stainless Steel | 90.- | Stock |
F608-H-ZZ | 8 | 22 | 7 | 34,000 | Stainless Steel | 180.- | Stock |
699-H-ZZ | 9 | 20 | 6 | 34,000 | Stainless Steel | 117.- | Stock |
6203-H-20T1XDDU | 17 | 40 | 12 | 12,000 | Stainless Steel | 303.- | Stock |
6005-H-20T1XBDDU | 25 | 47 | 12 | 15,000 | Stainless Steel | 369.- | Stock |
Part No. | I.D. (Ø) | O.D. (Ø) | Width (mm) | Max. Allowable Rotational Speed (rpm) |
Inner/Outer Ring Material | Price | Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6900Z | 10 | 22 | 6 | 32,000 | [Steel] Steel | 145.- | Stock |
6200Z | 10 | 30 | 9 | 24,000 | [Steel] Steel | 75.- | Stock |
6302Z | 15 | 42 | 13 | 17,000 | [Steel] Steel | 109.- | Stock |
6904Z | 20 | 37 | 9 | 19,000 | [Steel] Steel | 210.- | Stock |
6304Z | 20 | 52 | 15 | 14,000 | [Steel] Steel | 174.- | Stock |
6905Z | 25 | 42 | 9 | 16,00 | [Steel] Steel | 271.- | Stock |
6306Z | 30 | 72 | 19 | 9,500 | [Steel] Steel | 287.- | Stock |
6008Z | 40 | 68 | 15 | 10,000 | [Steel] Steel | 270.- | Stock |
6009Z | 45 | 75 | 16 | 9,000 | [Steel] Steel | 491.- | Stock |
6010Z | 50 | 80 | 16 | 8,500 | [Steel] Steel | 418.- | Stock |