(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 | Holiday Notifications for November and December 2025 > คลิก

Linear Motion สินค้ากลุ่มเคลื่อนที่เชิงเส้นราคาประหยัดที่บริษัทชั้นนำเลือกใช้ Linear Motion สินค้ากลุ่มเคลื่อนที่เชิงเส้นราคาประหยัดที่บริษัทชั้นนำเลือกใช้

Economy Series Linear Shaft ประหยัดกว่า 30% Economy Series Linear Shaft ประหยัดกว่า 30%

เปรียบเทียบสเปคและราคาเพลามิซูมิรุ่นมาตรฐานและรุ่น Economy Series เปรียบเทียบสเปคและราคาเพลามิซูมิรุ่นมาตรฐานและรุ่น Economy Series

เปรียบเทียบราคา
เปรียบเทียบราคา

จุดเด่นของเพลารุ่น Economy Series

เลือกสเปคได้หลากหลาย ทั้ง Diameter และความยาว
คุณภาพสูง ทนทานดีเยี่ยม รับประกันคุณภาพ
สามารถเลือกสินค้าได้ภายใน 3 นาที พร้อมขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อผ่านเว็บ
ช่วยลดต้นทุน ราคาถูกกว่ารุ่นทั่วไปถึง 30%

ขั้นตอนการเลือกเพลารุ่น Economy Series

ขั้นตอนที่ 1  เลือกรูปแบบปลายเพลา ขั้นตอนที่ 1  เลือกรูปแบบปลายเพลา ขั้นตอนที่ 2  เลือกสเปคตามการใช้งาน ขั้นตอนที่ 2  เลือกสเปคตามการใช้งาน

Linear Shaft Linear Shaft

Linear Shaft Straight Type
( Dia. 6 mm L 50 mm)

Linear Shaft Straight Type ( Dia. 6 mm L 50 mm)

Part No : E-PSFJ6-50

59.-

truck4 Days

Linear Shaft Straight Type
( Dia. 8 mm L 100 mm)

Linear Shaft Straight Type ( Dia. 8 mm L 100 mm)

Part No : E-PSFJ8-100

85.-

truck4 Days

Linear Shaft Straight Type
( Dia. 10 mm L 220 mm)

Linear Shaft Straight Type ( Dia. 10 mm L 220 mm)

Part No : E-PSFJ10-220

149.-

truck4 Days

Linear Shaft Straight Type
( Dia. 16 mm L 500 mm)

Linear Shaft Straight Type ( Dia. 16 mm L 500 mm)

Part No : E-PSFJ16-500

370.-

truck4 Days

Linear Shaft One End Tapped Type (Dia. 10 mm L 120 mm)

Linear Shaft One End Tapped Type (Dia. 10 mm L 120 mm)

Part No : E-PSFJT10-120-M4

111.-

truck4 Days

Linear Shaft One End Tapped Type (Dia. 12 mm L 250 mm)

Linear Shaft One End Tapped Type (Dia. 12 mm L 250 mm)

Part No : E-PSFJT12-250-M5

174.-

truck4 Days

Linear Shaft One End Tapped Type (Dia. 16 mm L 300 mm)

Linear Shaft One End Tapped Type (Dia. 16 mm L 300 mm)

Part No : E-PSFJT16-300-M8

312.-

truck4 Days

Linear Shaft One End Tapped Type (Dia. 20 mm L 320 mm)

Linear Shaft One End Tapped Type (Dia. 20 mm L 320 mm)

Part No : E-PSFJT20-320-M10

410.-

truck4 Days

Linear Shaft Both End Tapped Type (Dia. 8 mm L 50 mm)

Linear Shaft Both End Tapped Type (Dia. 8 mm L 50 mm)

Part No : E-PSFJW8-50-M3-N3

102.-

truck4 Days

Linear Shaft Both End Tapped Type (Dia. 12 mm L 110 mm)

Linear Shaft Both End Tapped Type (Dia. 12 mm L 110 mm)

Part No : E-PSFJW12-110-M5-N5

130.-

truck4 Days

Linear Shaft Both End Tapped Type (Dia. 20 mm L 120 mm)

Linear Shaft Both End Tapped Type (Dia. 20 mm L 120 mm)

Part No : E-PSFJW20-120-M8-N10

234.-

truck4 Days

Linear Shaft Both End Tapped Type (Dia. 25 mm L 500 mm)

Linear Shaft Both End Tapped Type (Dia. 25 mm L 500 mm)

Part No : E-PSFJW25-500-M12-N12

793.-

truck4 Days

Linear Shaft Both End Tapped with Wrench Flat Type (Dia. 8 mm L 250 mm)

Linear Shaft Both End Tapped with Wrench Flat Type (Dia. 8 mm L 250 mm)

Part No : E-PSFJZ8-250-M3-N3-SC10

200.-

truck10 Days

Linear Shaft Both End Tapped with Wrench Flat Type (Dia. 10 mm L 300 mm)

Linear Shaft Both End Tapped with Wrench Flat Type (Dia. 10 mm L 300 mm)

Part No : E-PSFJZ10-300-M4-N4-SC10

228.-

truck10 Days

Linear Shaft Both End Tapped with Wrench Flat Type (Dia. 20 mm L 200 mm)

Linear Shaft Both End Tapped with Wrench Flat Type (Dia. 20 mm L 200 mm)

Part No : E-PSFJZ20-200-M8-N8-SC10

362.-

truck8 Days

Linear Shaft Both End Tapped with Wrench Flat Type (Dia. 16 mm L 500 mm)

Linear Shaft Both End Tapped with Wrench Flat Type (Dia. 16 mm L 500 mm)

Part No : E-PSFJZ16-500-M6-N8-SC20

541.-

truck8 Days

สินค้าอื่นๆ ในกลุ่ม Linear Motion สินค้าอื่นๆ ในกลุ่ม Linear Motion

SAVE
Up to
50%

Single Axis Actuator KS50

Single Axis Actuator KS50

Part No : C-KSC5002-B1-150-F0

10,677.-

stockStock

Single Axis Robot Semi-Sealed Type(General Use)

Single Axis Robot Semi-Sealed Type(General Use)

Part No : E-MGT5-L10-150-BC-M10-C

14,826.-

truck15 Days

Electric Cylinder, Standard Type

Electric Cylinder, Standard Type

Part No : E-ECTL40-10-S150-BC-M50W-FA-C1

16,392.-

truck13 Days

Electric Cylinder Radial Type

Electric Cylinder Radial Type

Part No : E-ECRL8-05-S100-BR-M200W-C1

25,282.-

truck13 Days

MISUMI 5 Benefit