(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สินค้าที่มียอดซื้อติดอันดับสูงสุดบนเว็บไซต์มิซูมิ

อุปกรณ์ยึดแบบ One-Touch ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้คุณ

ช่วยในการยึดและปลดอุปกรณ์อย่างรวดเร็ว

ทดลองใช้อุปกรณ์ยึด
แบบ One-Touch ด้วยตัวคุณเอง

before

ต้องใช้อุปกรณ์ในการคลายและยึดโบลท์ทุกครั้ง ใช้เวลามาก

right
after

หมุนเพื่อปลดล็อก หมุนอีกครั้งเพื่อล็อก สะดวก รวดเร็ว!

เพียงกำหนดตำแหน่งแล้วหมุนอุปกรณ์ยึด
แบบ One-Touch เพื่อล็อก

ช่วยในการยึดและปลดอุปกรณ์อย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแผ่นจิ๊ก

วีดีโอแนะนำอุปกรณ์ยึดแบบ One-Touch

แนะนำอุปกรณ์ยึดแบบ One-Touch

ตอบโจทย์ทุกการยึด
และปลดอุปกรณ์ต่างๆอย่างรวดเร็ว

อุปกรณ์ยึดแบบ One-Touch
ดูวีดีโอ

โปรดตรวจสอบระดับเสียงก่อนเปิดดูวีดีโอ

แนะนำอุปกรณ์ยึดรุ่นใหม่

รุ่นใหม่สำหรับฐานที่ทำการยึด
แบบต๊าปและแบบเจาะรู

อุปกรณ์ยึดจับรุ่นใหม่ปี 2016
ดูวีดีโอ

อุปกรณ์ยึดแบบ One-Touch ชนิดต่างๆ

หลากหลายรูปแบบให้เลือกซื้อตามการใช้งาน

Thumb Turn Clamper

คุณสมบัติ

ระบุสถานะ เปิด/ปิด อย่างชัดเจน

Thumb Turn Clamper

แรงกด : 60N / 90N

Thumb Turn Clamper Thumb Turn Clamper และ Cam Case Thumb Turn Clamper เป็นสินค้าที่ใช้คู่กัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

*มีข้อมูล CAD พร้อมสำหรับการดาวน์โหลด

วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน

วีดีโอสาธิตการทำงาน

วีดีโอสาธิตการทำงาน

ตัวอย่างการใช้งาน

การเปลี่ยนตำแหน่งกล้อง การเปลี่ยนแผ่นจิ๊ก ยึดและปลุดอุปกรณ์ต่างๆเพื่อการบำรุงรักษา

Button Lock Clamp

คุณสมบัติ

ระบบล็อกพิเศษ ไม่คลายตัวแม้ใช้ในงานที่สั่นสะเทือน

Button Lock Clamp

แรงกด : 30N / 50N

Button Lock Clamp Button Lock Clamp และ Receptacle for Button-Lock Pins Receptacle for Button-Lock Pins
เป็นสินค้าที่ใช้คู่กัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

*มีข้อมูล CAD พร้อมสำหรับการดาวน์โหลด

วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน

วีดีโอสาธิตการทำงาน

วีดีโอสาธิตการทำงาน

ตัวอย่างการใช้งาน

การยึดและปลด Roll Guide การเปลี่ยน Shooter การเปลี่ยน Star Whell

Ball-Lock Clamping

คุณสมบัติ

หัวล็อกขนาดเล็กพิเศษ แรงยึดปานกลาง

Ball-Lock Clamping

แรงกด : 7N / 15N

Ball-Lock Clamping Ball-Lock Clamping และ Clamping Pins Clamping Pins เป็นสินค้าที่ใช้คู่กัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

*มีข้อมูล CAD พร้อมสำหรับการดาวน์โหลด

วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน

วีดีโอสาธิตการทำงาน

วีดีโอสาธิตการทำงาน

ตัวอย่างการใช้งาน

การเปลี่ยนด้ามจับ การยึดชุดรางสไลด์ การยึด Pusher

Magnet-Lock Clamping

คุณสมบัติ

ใช้ระบบแม่เหล็กในการยึด สะดวก รวดเร็ว

Magnet-Lock Clamping

แรงกด : 7N

Magnet-Lock Clamping Magnet-Lock Clamping และ Clamping Pins Clamping Pins เป็นสินค้าที่ใช้คู่กัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

*มีข้อมูล CAD พร้อมสำหรับการดาวน์โหลด

วิธีการใช้งาน

แม่เหล็กภายในจะทำการยึดหัวพินไว้ไม่ให้หลุด

ตัวอย่างการใช้งาน

การยึดฝาครอบเครื่องจักร
MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th