(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

สินค้าเยอะ ราคาถูกลงกว่าเดิม ส่งไว ไม่รอนานที่มิซูมิเท่านั้น สินค้าเยอะ ราคาถูกลงกว่าเดิม ส่งไว ไม่รอนานที่มิซูมิเท่านั้น

สินค้าชั้นนำสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ
มีให้เลือกใช้งานมากมาย พร้อมสินค้าส่งไว
ถูกลงกว่าเดิม เลือกมาให้คุณแล้ว ที่มิซูมิเท่านั้น

Magnetic Contactor
Magnetic Contactor Magnetic Contactor
Part No. Coil Rated Voltage(V) Frame Auxiliary Contact Dimension
Length X Width X Thickness(mm)
Motor Capacity
200–220V AC Class(kW/A)
Special Price Day to Ship
SC-03 AC220V 1A AC220 03 Type 1a 81 x 43 x 90 2.5 585.- stock Stock
SC-0 AC220V 1A 0 Type 3.5 647.- stock Stock
SC-05 AC220V 1A1B 05 Type 1a1b 81 x 53 x 90 801.- stock Stock
SC-4-1 AC220V 1A 4-1 Type 1a 81 x 53 x 91 5.5 1,124.- stock Stock
SC-5-1 AC220V 1A1B 5-1 Type 1a1b 81 x 64 x 91 1,170.- stock Stock
SC-5-1 AC110V 1A1B AC110 81 x 64 x 81 4/19 1,170.- stock Stock
SC-03/G DC24V 1A DC24 03 Type 1a 81 x 43 x 90 2.5 1,001.- stock Stock
SC-0/G DC24V 1A 0 Type 3.5 1,978.- stock Stock
SC-4-0/G DC24V 1A 4-0 Type 81 x 53 x 108 3.7/18 2,537.- stock Stock
SC-5-1/G DC24V 1A1B 5-1 Type 1a1b 81 x 64 x 91 5.5 3,012.- stock Stock
Inverter

ทำไมต้องใช้ Inverters (อินเวอร์เตอร์)

icon starประหยัดต้นทุนและพลังงาน

  • ใช้พลังงานตามความจำเป็นของโหลด
  • ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
  • ลดต้นทุนการบำรุงรักษา

icon starปรับปรุงการควบคุมกระบวนการ

  • ควบคุมการปรับความเร็วขณะออกตัวของมอเตอร์ได้อย่างลื่นไหล
  • ไม่กระชากขณะออกตัวหรือหยุดทำงาน
  • ทำให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

icon starปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ

  • ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและเที่ยงตรง
  • สามารถควบคุมแบบ Closed Loop Control เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพคงที่
  • ลดการสึกหรอของเครื่องจักร

รุ่นสินค้า Fuji Electric Inverters

Inverter รุ่น Mini

Inverter รุ่น Mini
  • ขนาดกะทัดรัด
  • ฟังก์ชันเหมาะสำหรับโหลดที่ไม่หนักมาก
  • อุปกรณ์ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ใช้งานง่าย

Inverter รุ่น Ace

Inverter รุ่น Ace
  • ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
  • ปรับแต่งได้ตั้งแต่โหลดต่ำไปจนถึงเครื่องจักรที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด

Inverter รุ่น Mega G2

Inverter รุ่น Mega G2
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยคาร์บอน
  • มีระบบเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นให้เลือกใช้งานควบคุมที่หลากหลาย
Part No. Japan Model Series Input Voltage Class Dimension
Height x Width x Depth(mm)
Output Capacity(kVA) Output Rated Current(A) Special Price Day to Ship
FRN0004C2S-7A FRN0.4C2S-7A Mini Single-Phase 200 V 120 x 80 x 95 1.3 3.5 4,601.- stock Stock
FRN0006C2S-7A FRN0.75C2S-7A 120 x 80 x 140 2 5.5 5,276.- stock Stock
FRN0004C2S-2A FRN0.4C2S-2J Three-Phase 200 V 120 x 80 x 95 1.3 3.5 5,381.- stock Stock
FRN0006C2S-2A FRN0.75C2S-2J 120 x 80 x 120 2 5.5 5,913 .- stock Stock
FRN0010C2S-2A FRN1.5C2S-2J 130 x 110 x 139 3.5 9.2 7,610.- stock Stock
FRN0012C2S-2A FRN2.2C2S-2J 4.5 12 8,260.- stock Stock
FRN0004C2S-4A FRN0.75C2S-4J Three-Phase 400 V 2.3 3.1 6,320.- stock Stock
FRN0002E2S-2GB FRN0.2E2S-2J Ace Three-Phase 200 V 127 x 68 x 85 0.6 1.6 6,671.- stock Stock
FRN0004E2S-2GB FRN0.4E2S-2J 127 x 68 x 100 1.1 3 6,550.- stock Stock
FRN0029E2S-4GB FRN7.5E2S-4J Three-Phase 400 V 220 x 180 x 158 14 18 17,981.- stock Stock
FRN0003G2S-2G FRN0.4G2S-2J Mega G2 Three-Phase 200 V 260 x 110 x 132 1.1 3 9,693.- truck 5 Days
FRN0005G2S-2G FRN0.75G2S-2J 260 x 110 x 145 1.9 5 10,759.- truck 5 Days
Breaker
การทำงานคือตัดกระแสไฟฟ้าหลังจากตรวจพบความผิดปกติ มี 2 แบบให้เลือกคือ Circuit Breaker และ Earth Leakage Breaker
Earth Leakage Breaker Earth Leakage Breaker
Part No. Type Ampere Frame Dimension
Height x Width x Depth(mm)
Number of Poles Rated Operating Voltage(V) Special Price Day to Ship
EW32AAG-2P015B Low Voltage 32AF 100 x 50 x 84 2 AC100 to 230 2,308.- stock Stock
EW32AAG-3P005B 100 x 75 x 84 3 2,513.- truck 5 Days
EW50EAG-3P050B 50AF AC100 to 230 to 440 3,125.- truck 5 Days
EW100EAG-3P075B High Voltage [100AF to 199AF] 100AF AC100 / 230 / 440 5,013.- truck 5 Days
EW100EAG-3P100B 5,013.- truck 5 Days
Circuit Breaker Circuit Breaker

เบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำ

  • แรงดันไฟฟ้าต่ำ น้อยกว่า 1,000 VAC
  • ติดตั้งในตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท, ตู้ MDB หรือตู้โหลดเซ็นเตอร์
  • ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล IEC 947
  • มักถูกติดตั้งในตู้ที่เปิดออกได้ ซึ่งสามารถถอดและเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องถอดสวิตช์ออก

เบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูง

  • แรงดันไฟฟ้าสูง มากกว่า 72.5 kV
  • ทำงานด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีรีเลย์ตรวจจับกระแสไฟที่ทำงานผ่านหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าอีกที
  • ชุดรีเลย์ป้องกันที่ซับซ้อนนั้น ช่วยป้องกันอุปกรณ์จากโหลดเกินหรือไฟรั่วลงดินได้
Part No. Type Ampere Frame Dimension
Height x Width x Depth(mm)
Number of Poles Mounting Method Special Price Day to Ship
BW32AAG-2P003 Low Voltage 32AF 100 x 50 x 84 2 DIN/Screw Retention 600.- stock Stock
BW50SAG-2P020 50AF 988.- stock Stock
BW100EAG-3P050 [100AF to 199AF] 100AF 100 x 75 x 84 3 2,413.- stock Stock
BW125JAG-3P050 [100AF to 199AF] 125AF 155 x 90 x 95 Fasten with Screws 3,138.- stock Stock
BW250EAG-3P175 High Voltage 250AF 165 x 105 x 95 6,038.- stock Stock
BW250JAG-3P225 6,763.- stock Stock
Best Selling
  • ทำหน้าที่ตัดและต่อวงจรทางไฟฟ้า
  • ใช้ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์
  • อุปกรณ์พื้นฐาน ใช้ได้กับอุตสาหกรรมทั่วไป มีทั้งแบบมีไฟ และทึบแสง
  • ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยการป้องกันกระแสไฟเกิน
  • ทำหน้าที่เป็นสะพานไฟ รับไฟจากภายนอกเข้าสู่ภายในก่อนที่จะจ่ายให้กับโหลดเซนเตอร์ตามจุดต่างๆ
  • อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมทิศทางของกระแสไฟฟ้าให้ไหลไปตามที่ต้องการ
  • นิยมใช้กันมากในงานอุตสาหกรรมที่ต้องปรับเปลี่ยนการทำงานระหว่างคนควบคุมและอัตโนมัติ
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเบา
  • เหมาะสำหรับแสดงสถานะของวงจร ติดตั้งง่าย มีสีและขนาดให้เลือกมากมาย
สินค้าขายดีอื่นๆ
* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit