(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 22/2/2026 to 6:00 23/2/2026. We apologize for the inconvenience.

ตอบโจทย์ทุกงานอัตโนมัติ ทั้งระบบลมและไฟฟ้า มั่นใจของแท้ 100% ส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ! ตอบโจทย์ทุกงานอัตโนมัติ ทั้งระบบลมและไฟฟ้า มั่นใจของแท้ 100% ส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ!

arrow_top
Electric Automation
new
Electric Actuator
Servo Drive
Stepper Motor
Module
สามารถใช้ในทุกระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
Electric Actuator
Electric Actuator
Type Part No. Working Stroke (mm) Size Max. Feed Force Fx (N) Price
TOOTHED BELT AXIS ELGD-TB-KF-60-500-0H-PU2 500 60 350 33,193.-
BALL SCREW AXIS ELGD-BS-KF-80-500-0H-10P 80 2650 51,962.-
ELGD-BS-KF-80-800-0H-10P 800 57,697.-
TOOTHED BELT AXIS ELGD-TB-KF-80-500-0H-PU2 500 800 41,651.-
ELGD-TB-KF-80-800-0H-PU2 800 45,821.-
ELGD-TB-KF-60-200-0H-PU2 200 60 350 30,571.-
ELGD-TB-KF-60-600-0H-PU2 600 34,294.-
ELGD-TB-KF-80-1000-0H-PU2 1000 80 800 48,602.-
Stepper Motor
Stepper Motor
Type Part No. Motor Holding Torque (Nm) Max. Rotational Speed (1/min) Max. Mechanical Speed (1/min) Price
STEPPER MOTOR EMMT-ST-42-S-R 0.25 2700 9000 7,477.-
EMMT-ST-57-M-R 1.12 2600 8000 8,518.-
EMMT-ST-42-S-RS 0.25 2700 9000 10,903.-
EMMT-ST-42-L-RS 0.63 3200 11,530.-
EMMT-ST-57-M-RS 1.12 2600 8000 11,907.-
EMMT-ST-57-L-RS 1.86 1500 12,661.-
EMMT-ST-87-S-RS 2.4 2200 7000 16,241.-
EMMT-ST-87-M-RS 6.6 600 17,936.-
Servo Drive
Servo Drive
Optimally with Part No. Mounting Type Nominal Operating Voltage Fieldbuses Price
Servo motor EMMT-AS CMMT-AS-C2-3A-MP-S1 Mounting plate, attached with screws, Free convection Vertical 230 V PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP, Modbus® 46,790.-
CMMT-AS-C4-3A-MP-S1 52,132.-
CMMT-AS-C5-11A-P3-MP-S1 400 V 62,878.-
CMMT-AS-C2-11A-P3-MP-S1 55,939.-
CMMT-AS-C3-11A-P3-MP-S1 59,070.-
CMMT-AS-C7-11A-P3-MP-S1 82,834.-
CMMT-AS-C12-11A-P3-MP-S1 104,755.-
Module
Module
Type Part No. Min. Ambient Temperature Max. Ambient Temperature Min. Storage Temperature Max. Storage Temperature Price
Digital Output Module CPX-E-8DO -2 70 -5 50 5,194.-
Digital Input Module CPX-E-16DI 6,361.-
Counter Module CPX-E-1CI -5 50 -20 70 10,283.-
IO-Link Master Module CPX-E-4IOL -2 70 -5 50 10,239.-
Analogue Input Module CPX-E-4AI-U-I 12,799.-
Analogue Output Module CPX-E-4AO-U-I 12,799.-
Bus Module CPX-E-EC -5 50 -20 70 17,919.-
CPX-E-EP 17,919.-
* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit