(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนธันวาคม 2567 และวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2568 | Notice holiday in December 2024 and New Year Holiday 2025 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ครอบคลุมทุกการใช้งาน ให้คุณเลือกใช้ตามความต้องการอย่างเหมาะสม

CHIYODA ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติกส์แบบครบครัน
คุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบการทำงานที่ดีขึ้น
สินค้ากว่า 6,700 รายการบนเว็บไซต์มิซูมิ

Highlight Tubes

เลือกสเปคท่อลม CHIYODA ได้ง่ายๆบนเว็บไซต์มิซูมิ
เลือกได้ทั้งรูปแบบ หรือวัสดุต่างๆ เช่น Polyurethane, Fluororesin, Nylon
หรือจะเลือกจากคุณสมบัติที่หลากหลายของท่อลม

Compressed air

Compressed air

vacuum

Vacuum

Water resistance (industrial water)

Water resistance
(industrial water)

Sputter resistance

Sputter resistance

antistatic

Antistatic

Energy-saving

Energy-saving

Air leakage countermeasure

Air leakage countermeasure

Chemical resistance

Chemical resistance

Flexible software

Flexible software

Tubes Tubes

  • ผลิตจากเนื้อวัสดุ Polyurethane
    มีความยืดหยุ่นสูง น้ำหนักเบา
    ทนทั้งความร้อนและความเย็น
    ไม่รั่วซึมง่าย ต้านทานการกัดกร่อน
    เหมาะสำหรับใช้กับงานลมทุกประเภท
    มีหลายสี หลายขนาดให้เลือก

    Compressed air

    Compressed air

    Vacuum

    Vacuum

    Water resistance (industrial water)

    Water resistance (industrial water)

    Flexible software

    Flexible software

  • ผลิตจากเนื้อวัสดุ Polyurethane
    ที่มีคุณสมบัติเหมือน TE Series
    มีแรงเสียดทาน ป้องกันการเกิด
    ไฟฟ้าสถิตย์ได้ดี และยังช่วยป้องกัน
    การก่อตัวของฝุ่นอีกด้วย

    Compressed air

    Compressed air

    antistatic

    Antistatic

    Flexible software

    Flexible software

  • TF Fluororesin Tube

    TF Fluororesin Tube

    Part No. : TF-6-10 2,871 ฿ (Length : 10 m) stockStock

    ดูสินค้าเพิ่มเติม

    ผลิตจาก Fluorine resin PFA มีความ
    ต้านทานความร้อนและสารเคมีได้ยอดเยี่ยม
    เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร,
    สารเคมี, การแพทย์ เป็นต้น
    เนื่องจากภายในสายจะมีความราบเรียบ
    ไม่ทำให้เกิดความหนืด

    Compressed air

    Compressed air

    Vacuum

    Vacuum

    Water resistance (industrial water)

    Water resistance (industrial water)

    Chemical resistance

    Chemical resistance

  • Spiral Air Hose
    Yellow Line TPS Type

    Spiral Air Hose Yellow Line TPS Type

    Part No. : TPS-803-0105Y 1,026 ฿ (Length : 2.5 m) stockStock

    ดูสินค้าเพิ่มเติม

    ผลิตจาก Polyester resin มีความ
    ยืดหยุ่นสูงคืนตัวได้ดี นุ่มกว่าท่อไนลอน
    มีหลากหลายขนาดและปรับใช้ได้กับ
    อุปกรณ์อื่นๆได้หลายรูปแบบ ทนความร้อน
    และความเย็นได้ดี และยังทนน้ำมันอีกด้วย

    Compressed air

    Compressed air

    Vacuum

    Vacuum

    Energy-saving

    Energy-saving

    Air leakage countermeasure

    Air leakage countermeasure

    Flexible software

    Flexible software

  • Air Tool Sputter Preventing
    Spiral Hose Tough Coil

    Air Tool Sputter Preventing Spiral Hose Tough Coil

    Part No. : TC-805 1,454 ฿ (Length : 2.5 m) stockStock

    • Compressed air
      Compressed air
    • Vacuum
      Vacuum
    • Sputter resistance
      Sputter resistance
    • Flexible software
      Flexible software
  • Touch Spiral Tube TPS

    Touch Spiral Tube TPS

    Part No. : TPS-6-15 642 ฿ (Length : 0.85 m) stockStock

    • Compressed air
      Compressed air
    • Vacuum
      Vacuum
    • Water resistance (industrial water) Water resistance
    • Flexible software
      Flexible software
  • Multi-Spiral Tubes

    Multi-Spiral Tubes

    Part No. : 2-MPS-6-15S 1,270 ฿ (Length : 0.98 m) stockStock

    • Compressed air
      Compressed air
    • Vacuum
      Vacuum
    • Flexible software
      Flexible software
  • Multi-Flat Tubes

    Multi-Flat Tubes

    Part No. : 3TP-6S 5,402 ฿ (Length : 20 m) stockStock

    • Compressed air
      Compressed air
    • Vacuum
      Vacuum

Pneumatic Pipe Fittings Pneumatic Pipe Fittings

สินค้าแนะนำอื่นๆ สินค้าแนะนำอื่นๆ

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit