(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รถลากพาเลท หรือ Hand Pallet Truck แบรนด์ Bishamon
ผลิตและขายดีอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้เหล็กคุณภาพสูง
มีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน
ทำให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวก และปลอดภัย
เหมาะสำหรับ :
ลากพาเลท
เคลื่อนย้ายสินค้าและ
ชิ้นงานขนาดใหญ่
ใช้งานได้ดีในที่แคบ
แข็งแรง
คล่องตัว
Capacity : 2,500 kg
Model : Standard Model
Weight : 89 kg
Fork Dimension (A1 x A2 x B1 x D1 x D2) :
520 x 214 x 1070 x 80 x 200
Part No. : BM25M
19,620 ฿
16,350 ฿
2 Day
| Part No. | Capacity (Kgs.) |
Fork Height (mm) | Fork (mm) | Total Width (A1) |
Weight (Kgs.) |
Original Price (THB) |
Special Price (THB) |
Day to Ship (Day) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low (D1) | High (D2) | Length (B) | Interval (A2) | |||||||
| BM20M | 2,000 | 80 | 200 | 1070 | 214 | 520 | 79 | 19,620.- |
17,440.- | 2 Days |
| BM20L | 2,000 | 80 | 200 | 1150 | 214 | 520 | 81 | 19,440.- |
16,200.- | 2 Days |
| BM20LL | 2,000 | 80 | 200 | 1220 | 379 | 685 | 88 | 21,690.- |
18,075.- | 2 Days |
| BM25M | 2,500 | 80 | 200 | 1070 | 214 | 520 | 89 | 19,620.- |
16,350.- | 2 Days |
| BM25L | 2,500 | 80 | 200 | 1150 | 214 | 520 | 92 | 20,340.- |
16,950.- | 2 Days |
| BM25LL | 2,500 | 80 | 200 | 1220 | 379 | 685 | 99 | 21,330.- |
17,775.- | 2 Days |
| BM30M | 3,000 | 83 | 203 | 1070 | 214 | 520 | 105 | 36,200.- |
32,100.- | 2 Days |
| BM30LL | 3,000 | 83 | 203 | 1220 | 379 | 685 | 110 | 34,380.- |
28,650.- | 2 Days |
| Part No. | Capacity (Kgs.) |
Fork Height (mm) | Fork (mm) | Total Width (A1) |
Weight (Kgs.) |
Original Price (THB) |
Special Price (THB) |
Day to Ship (Day) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low (D1) | High (D2) | Length (B) | Interval (A2) | |||||||
| BM15M-L | 1,500 | 65 | 165 | 1070 | 214 | 520 | 75 | 20,070.- |
17,840.- | 2 Days |
| BM15LL-L | 1,500 | 65 | 165 | 1220 | 379 | 685 | 83 | 21,870.- |
19,440.- | 2 Days |
| BM25M-L | 2,500 | 65 | 165 | 1070 | 214 | 520 | 85 | 23,300.- |
20,700.- | 2 Days |