(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2568 | Notice holiday in April 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
โฟโต้ไมโครเซนเซอร์รุ่น Economy Series ความแม่นยำในการตรวจจับสูง สลับฟังก์ชันการทำงานของเซนเซอร์ประเภท NC และ NO ได้อย่างอิสระ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

3개의 기본 구성 보호회로 - 전원 역접속, 출력 역접속, 출력 단락
สินค้าทั่วไปในท้องตลาด ไฟแสดงการทำงาน(สีแดง) วงจรหลัก โหลด IC (เอาต์พุตควบคุม) ต่ำกว่า 100mA ไม่มีวงจรป้องกันในวงจรไฟฟ้า สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series แผนผังวงจรเอาต์พุต สีสายไฟ เอาต์พุต NPN แบบ DC 4 สาย วงจรหลัก (สีน้ำตาล) +v (สีดำ) (เอาต์พุต 1 เฟส 1) (สีขาว) (เอาต์พุต 2 เฟส 2) (สีน้ำเงิน) 0v โหลด โหลด วงจรไฟฟ้าภายใน ตัวอย่างการเชื่อมต่อภายนอก การต่อกลับขั้วไฟเลี้ยง การลัดวงจรเอาต์พุต วงจรป้องกัน การต่อกลับขั้วเอาต์พุต
พัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อสายไฟใหม่
พัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อสายไฟใหม่ สินค้าทั่วไปในท้องตลาด ไม่มีการเข้าขั้วสายไฟ ทำให้สายไฟหลุดง่าย สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series มีเขี้ยวที่ขั้วสายไฟเสริมความแข็งแรง สายไฟขาดยากขึ้น
มีระยะห่างการบัดกรีที่ขั้วกว้างขึ้น ยากต่อการลัดวงจร
มีระยะห่างการบัดกรีที่ขั้วกว้างขึ้น ยากต่อการลัดวงจร สินค้าทั่วไปในท้องตลาด ระยะห่างจุดบัดกรีบนแผงวงจรเพียง 2.1 มม. สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series ขยายระยะห่างจุดบัดกรีแผ่นวงจรเป็น 2.6 มม. และยึดตำแหน่งสายไฟให้แน่นเพื่อป้องกันการลัดวงจร
ผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่องทดสอบอัตโนมัติ
ผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่องทดสอบอัตโนมัติ เครื่องตรวจสอบเซนเซอร์ระบบอัตโนมัติ ทำการทดสอบ 13 รายการ - ตั้งค่าเริ่มต้น (Factory Reset) - ทดสอบกระแสโหลดและแรงดันกระแสไฟฟ้า (NC) - ข้อความหยุดชั่วคราว - การทดสอบกระแสโหลดและแรงดันไฟตกค้าง (NO) - ทดสอบการป้องกันการลัดวงจร (NC) - ทดสอบการป้องกันการต่อกลับขั้วไฟเลี้ยง - การทดสอบเสร็จสิ้น - ทดสอบการใช้กระแสไฟฟ้า (NC) - ทดสอบการใช้กระแสไฟฟ้า (NO) - ทดสอบการป้องกันการลัดวงจร (NO) - ทดสอบการแกว่งของปลายสายไฟ - ทดสอบความถี่ด้วยออสซิลโลสโคป (NO) - ทดสอบความถี่ด้วยออสซิลโลสโคป (NC)

ตัวอย่างการออกแบบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กลไกการขับเคลื่อนด้วยมู่เล่ย์และสายพานไทม์มิ่ง
กลไกการขับเคลื่อนด้วยมู่เล่ย์และสายพานไทม์มิ่ง กลไกการเคลื่อนที่ชิ้นงานด้วยการหมุนของสายพานไทม์มิ่งจากการหมุนของมู่เล่ย์ที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์ เลือกใช้มู่เล่ย์ขนาดเล็กและมีคุณภาพจึงช่วยให้ประหยัดพื้นที่แต่ยังส่งกำลังได้เสถียร นอกจากการนี้ยังมีการติดตั้งโช้ครับแรงกระแทกเพื่อลดเสียงและป้องกันการเสียหายของชิ้นงาน

สินค้าแนะนำ

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน
ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราที่นี่