(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2568 | Notice holiday in May 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
ทางเลือกใหม่ ในการลดต้นทุน! ลีดสกรูรุ่น Economy Series จัดส่งสกรูและนัทเป็นเซท มีสินค้าสต๊อกพร้อมจัดส่ง รับประกันการทำงานที่ไหลลื่นด้วยการประกอบที่ได้มาตรฐาน

สินค้าแนะนำ

  • MISUMI Economy Lead Screws-Straight Lead Screws-Straight 62 บาท~
    • วัสดุของลีดสกรู : S45C/SUS303
    • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว : 8~25 φ
    • ระยะห่างระหว่างเกลียว : 1.5~5 มม.
    • ความยาวเพลา : 50~1200
      (เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.)
  • MISUMI Economy Lead Screws-Both Ends Stepped Lead Screws-Both Ends Stepped 770 บาท~
    • วัสดุของลีดสกรู : S45C/SUS303
    • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว : 8~25 φ
    • ระยะห่างระหว่างเกลียว : 1.5~5 มม.
    • ความยาวเพลา : 50~1200
      (เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.)
  • MISUMI Economy Lead Screws-One End Double Stepped/One End Stepped Lead Screws-One End Double Stepped/One End Stepped 769 บาท~
    • วัสดุของลีดสกรู : S45C/SUS303
    • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว : 12~25 φ
    • ระยะห่างระหว่างเกลียว : 2~5 มม.
    • ความยาวเพลา : 80~1200
      (เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.)
  • MISUMI Economy Lead Screws-Both Ends Stepped For Support Units Lead Screws-Both Ends Stepped For Support Units 946 บาท~
    • วัสดุของลีดสกรู : S45C/SUS303
    • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว : 12~25 φ
    • ระยะห่างระหว่างเกลียว : 2~5 มม.
    • ความยาวเพลา : 80~1200
      (เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.)

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ความแม่นยำสูง

ความแม่นยำสูง

ตัดแต่งปลายสกรูด้วยเครื่อง CNC : รับประกันความแม่นยำของสกรูเกลียวรีด พื้นผิวของเกลียวเรียบ ไม่มีรอยขรุขระ ตรวจสอบความแข็ง : ด้วยเครื่องมือวัดมาตรฐานสากล ตรวจสอบขนาด : ของสินค้าทุกชิ้นก่อนจัดส่ง
รูปทรงมาตรฐานของลีดสกรู

รูปทรงมาตรฐานของลีดสกรู

สกรูตัวผู้ d: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(O.D.)ของสกรู, d1: เส้นผ่านศูนย์กลางโคนสกรู, d2: เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งานได้ สกรูตัวเมีย D: เส้นผ่านศูนย์กลางโคนสกรู, D1: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, D2: เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งานได้, P: พิตช์, H1: ความสูงของส่วนสัมผัส ※ พิตช์ 3 สำหรับขนาด D 16, พิตช์ 5 สำหรับขนาด D 25, พิตช์ 6 สำหรับขนาด D 40
ค่าความแม่นยำของลีดสกรู

ค่าความแม่นยำของลีดสกรู

หัวข้อ ข้อมูล
ความแม่นยำของสกรู เกรด 7e
ความแม่นยำของน็อต เกรด 7H
ค่าความผิดพลาดของระยะพิชต์เดี่ยว ±0.02
ค่าความผิดพลาดของระยะพิชต์สะสม ±0.15/300mm
ค่าเผื่อความเบี่ยงเบนจากการหมุนแบบเต็มรูปแบบ อ้างอิงจากตารางในหน้าถัดไป
วิธีวัดค่าความเบี่ยงแบนจากการหมุน

สเปคสินค้า

รูปแบบของสกรู

รูปแบบของสกรู

รูปแบบ Straight Bar Type Holder Type Both-End Terminal Type One-Side Step, One-Side Two-Step Type
รูปทรง Straight Bar Type Holder Type Both-End Terminal Type One-Side Step, One-Side Two-Step Type
รูปแบบของนัท

รูปแบบของนัท

Standard Type Compact Type Convex Type
Circular Flange Type Cut Flange 2-Hole Type Cut Flange 4-Hole Type Circular Flange Type Cut Flange 2-Hole Type Slider Expansion Type
Circular Flange Type Cut Flange 2-Hole Type Cut Flange 4-Hole Type Circular Flange Type Cut Flange 2-Hole Type Slider Expansion Type
การปรับแต่งเพิ่มเติมของลีดสกรู

การปรับแต่งเพิ่มเติมของลีดสกรู

Flat Machining Flat Machining
2 Flat Sides 2 Flat Sides
Stop Ring Groove Stop Ring Groove
General Screw Hole General Screw Hole
Male Thread for Bearing Locking Nut Male Thread for Bearing Locking Nut
4 Flat Machining 4 Flat Machining
Keyway Keyway