(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 | Holiday Notifications for November and December 2025 > คลิก
ทางเลือกใหม่ ในการลดต้นทุน! ลิ่มขนานรุ่น Economy Series เลือกรูปแบบรูได้หลากหลาย ผ่านมาตรฐาน GB/T 1096

สินค้าแนะนำ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

รูปแบบของลิ่มขนานรุ่น Economy Series
รูปแบบของลิ่มขนานรุ่น Economy Series แบบมาตรฐาน สำหรับการใช้งานทั่วไป ใช้ได้กับร่องลิ่มหลากหลายประเภท ตามมาตรฐาน GB/T 1096-1979 แบบกึ่งสำเร็จรูป เหมาะสำหรับการตัดตามขนาดที่ต้องการด้วยตนเอง แบบเจาะรูยึด สามารถเลือกรูปแบบรูได้หลากหลาย ลดเวลาและต้นทุนในการเจาะรู ติดตั้งได้ง่ายและแข็งแรง
การเปรียบเทียบสเปคของลิ่มขนานในแต่ละรุ่น
การเปรียบเทียบสเปคของลิ่มขนานในแต่ละรุ่น
สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series สินค้าทั่วไปในท้องตลาด
วัสดุเหล็ก วัสดุจากญี่ปุ่น เหล็กคุณภาพสูง S35C/S45C เหล็กคาร์บอนจากจีน
วัสดุสแตนเลส วัสดุจากญี่ปุ่น สแตนเลสสตีลคุณภาพสูง SUS304 สแตนเลสสตีลจากจีน
ความทนแรงดึง 600N/mm² หรือมากกว่า มากกว่า 500N/mm² ไม่ระบุ
มาตรฐานค่าความคลาดเคลื่อน ค่าความคลาดเคลื่อน B 0-0.03 ค่าความคลาดเคลื่อน B 0-0.03 ไม่รับประกัน (ไม่สม่ำเสมอ)
ค่าความคลาดเคลื่อน H 0-0.03 ค่าความคลาดเคลื่อน H 0-0.03
ค่าความคลาดเคลื่อน L 0-0.15 ค่าความคลาดเคลื่อน L 0-0.15
ค่าความคลาดเคลื่อน R 0.25-0.40 ค่าความคลาดเคลื่อน R 0.25-0.40
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ความเร็วสูง ปานกลาง ต่ำ ความเร็วปานกลาง-ต่ำ ความเร็วปานกลาง-ต่ำ
ความทนแรงดึงของลิ่มขนานมิซูมิรุ่น Economy Series ตอบสนองความต้องการใช้งานที่ความเร็วปานกลาง-ต่ำ ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดเป็นไปตามมาตรฐาน
การเปรียบเทียบค่าความแม่นยำมุม R ของลิ่มขนาน
การเปรียบเทียบค่าความแม่นยำมุม R ของลิ่มขนาน สินค้าทั่วไปในท้องตลาด มุมโค้ง R มีความแม่นยำต่ำ ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างการประกอบ และความยาวเกินช่วงค่าความคลาดเคลื่อน ทำให้ประกอบได้ไม่สมบูรณ์ สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series ผลิตด้วยเครื่องจักรคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด มุมโค้ง R ได้รับการตรวจสอบด้วยจิ๊กเฉพาะทางก่อนการจัดส่ง เพื่อให้สอดคล้องกับร่องลิ่มมาตรฐานมั่นใจได้ว่าสามารถประกอบได้สมบูรณ์โดยไม่มีช่องว่าง
การเปรียบเทียบความต้านทานการเกิดสนิม
การเปรียบเทียบความต้านทานการเกิดสนิม สินค้าทั่วไปในท้องตลาด ผลการทดสอบด้วยสเปรย์เกลือ 72 ชั่วโมง: พื้นที่เกิดสนิมมากกว่า 95% สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series ผลการทดสอบด้วยสเปรย์เกลือ 72 ชั่วโมง: ไม่เกิดสนิม เพราะผลิตด้วยวัสดุสแตนเลสคุณภาพดี ผ่านการทดสอบจากองค์กรภายนอก * สินค้าที่ใช้ในการทดสอบ เป็นสินค้าทั่วไปในท้องตลาดจากการสุ่มโดยบริษัทฯ (ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์) *ผลการทดสอบใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น