(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2568 | Notice holiday in May 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
ทางเลือกใหม่ ในการลดต้นทุน สายพานแบนรุ่น Economy Series หลากหลายรูปแบบ ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ สินค้าสต๊อก จัดส่งรวดเร็ว

สินค้าแนะนำ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

เลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

เลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

เหมาะสำหรับระบบอัตโนมัติทั้งในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อาหาร หรืออิเล็กทรอนิกส์
  • ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย กับระบบสายพานลำเลียง และงานบรรจุภัณฑ์
  • ใช้สำหรับเลื่อนตามชิ้นส่วนของระบบวงจรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • ใช้เลื่อนและจัดตำแหน่งชิ้นงาน ในขั้นตอนการผลิต
  • ใช้สำหรับส่งชิ้นงานจำนวนมากในระบบโลจิสติกส์

ราคาประหยัด

ช่วยลดต้นทุนในระบบสายพานลำเลียงได้จริง สำหรับการใช้งานทั่วไป สำหรับการใช้งานกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประสิทธิภาพด้านเสียง สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series เหมาะสำหรับใช้กับสายพานลำเลียงทั่วไป (61dB) สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน สามารถใช้ได้ในงานขนส่งความเร็วสูง ช่วยลดเสียงที่เกิดขึ้นได้ดี (56dB) *1 ความแตกต่างของเสียงที่เกิดจากการเสียดสีของชิ้นส่วนในระบบสายพานและสายพานลำเลียงอยู่ที่ประมาณ 5dB ค่าอ้างอิงเสียงได้มาจากการทดสอบการประกอบจริงของสายพานลำเลียงมิซูมิทั้งสองรุ่น ข้อมูลใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ค่าความต้านทานพื้นผิว รุ่น Economy Series 10^6 ~ 10^8 Ω *2 สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน *2 ค่าความต้านทานพื้นผิวถูกวัดภายใต้เงื่อนไขการทดสอบด้านล่างสำหรับตัวอย่างสายพาน ข้อมูลใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของสถานที่ของลูกค้าและอุปกรณ์โดยรอบ เงื่อนไขการทดสอบ: อุณหภูมิ 23 ±2℃ ความชื้น 50 ±5%

รับประกันคุณภาพ

ออกแบบและเลือกสินค้าสายพานลำเลียงได้ง่าย ปัญหาของลูกค้า ขาดข้อมูลทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการออกแบบสายพานลำเลียง ทำให้การออกแบบยากขึ้นกว่าเดิม คุณภาพที่ไม่แน่นอนของจุดต่อสายพาน จึงต้องออกแบบระบบสายพานด้วยสินค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าที่จำเป็น ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น สินค้ามิซูมิแก้ไขปัญหาให้คุณได้ สินค้ามิซูมิมีข้อมูลทางเทคนิคที่วัดได้ ระบุอย่างชัดเจนทั้ง แรงดึงที่อนุญาต และค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของสายพาน เพื่อความมั่นใจในการออกแบบ การทดสอบวัดแรงดึง การทดสอบวัดแรงเสียดทาน การเสริมคุณภาพจุดต่อช่วยลดต้นทุนระหว่างการออกแบบ