(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2568 | Notice holiday in May 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
ตัวจับยึดเพลารุ่น Economy Series พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ทนทานกว่า มีการเสริมความหนาของหน้าแปลน จับยึดเพลาได้แน่นกว่า

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

สินค้ารุ่นมาตรฐาน VS สินค้ารุ่น Economy Series
สินค้ารุ่นมาตรฐาน VS สินค้ารุ่น Economy Series
ส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ สินค้ารุ่นมาตรฐาน ประหยัดกว่า53% สินค้ารุ่น Economy Series
มีรูปแบบให้เลือกหลากหลายตามการใช้งาน
มีรูปแบบให้เลือกหลากหลายตามการใช้งาน
จุดเด่นที่ 1: ทนทานกว่า ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม สินค้าทั่วไปในท้องตลาด ส่วนหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบางกว่า สินค้ารุ่น Economy Series เพิ่มความหนาในส่วนหน้าแปลนสำหรับยึดสกรู จุดเด่นที่ 2: จับยึดเพลาได้แน่นกว่า เพิ่มกระบวนการ Over Cut ในการผลิต เสียงจากลูกค้า ลูกค้า: ช่องว่างของตัวยึดเพลามีมากหรือน้อยเกินไป ทำให้ไม่สามารถจับยึดเพลาได้ มิซูมิ: ตัวจับยึดเพลารูปเพชรรุ่น Economy Series แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ด้วยการเพิ่มรอยที่รูจับ ช่วยให้สามารถสร้างแรงในการจับยึดเพลาได้มากขึ้น
การทดสอบแรงยึดจับและการทดสอบความแข็งแรงของตัวเครื่อง
การทดสอบแรงยึดจับ วิธีการทดสอบ ด้วยแรงบิดที่กำหนด ติดตั้งตัวจับยึดเพลาในแนวตั้ง และล็อคเพลาเข้ากับตัวจับยึดเพลาให้แน่นหนา ล็อคตัวจับเพลาด้วยแรงบิดล็อคที่กำหนด ใช้แรงกดในแนวตั้ง และวัดโหลดตามแนวแกนสูงสุดเมื่อเริ่มมีการเคลื่อนที่ เงื่อนไขการทดสอบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(I.D.) ของตัวอย่างทดสอบ : 20 มม. แรงบิดในการยึดจับ: 12.87N·m (เหล็ก), 7.54N·m (อลูมิเนียม)
การทดสอบความแข็งแรงของตัวเครื่อง วิธีการทดสอบ เพลาถูกยึดด้วยแรงบิดในการยึดจับโดยที่ตัวจับยึดเพลาติดตั้งในแนวนอนกับพื้นผิวติดตั้งแนวดิ่ง ใช้แรงในแนวตั้งกดลงที่ระยะห่างจากจุดล็อค 300 มม. เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของตัวเครื่อง เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของตัวเรือนผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขการทดสอบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(I.D.) ของตัวอย่างทดสอบ : 20 มม. แรงบิดในการยึดจับ: 12.87N·m (เหล็ก), 7.54N·m (อลูมิเนียม)

ตัวอย่างการออกแบบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม จิ๊กตรวจสอบความลึกของรู
จิ๊กตรวจสอบความลึกของรู ตัวอย่างจิ๊กสำหรับการตรวจสอบความลึกของเกลียวรูน๊อต ใช้ตรวจสอบว่าความลึกของเกลียวรูน็อตจากขั้นตอนการหล่อขึ้นรูปว่าตรงตามแบบที่กำหนดหรือไม่

สินค้าแนะนำ