(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2568 | Notice holiday in April 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
ตัวยึดตลับลูกปืนรุ่น Economy Series ดีไซน์กะทัดรัด น้ำหนักเบา ราคาประหยัด

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

วัสดุอลูมิเนียม / รูปทรงเฉพาะตัว / ประหยัดพื้นที่และมีน้ำหนักเบา
วัสดุอลูมิเนียม / รูปทรงเฉพาะตัว / ประหยัดพื้นที่และมีน้ำหนักเบา ใช้ตลับลูกปืนรุ่น Economy Series C-E6900ZZ ออกแบบตัวยึดให้มีขนาดเล็กลงแต่ยังสามารถใช้ได้กับตลับลูกปืนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าเดิม
ตัวยึดตลับลูกปืนแบบตัว T
ตัวยึดตลับลูกปืนแบบตัว T เทียบกับสินค้ารุ่นมาตรฐาน น้ำหนักของตัวยึด ลดลง 30% โดยประมาณ รูปทรงมนที่ด้านบน ใช้งานได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น! (ไม่เพียงดูเรียบร้อยเท่านั้นแต่ยังทนต่อความเสียหายจากการกระแทกได้ดี) ออกแบบให้มีพื้นที่ว่างน้อยที่สุด เพื่อให้ติดตั้งตลับลูกปืนได้มั่นคง
ชุดตัวยึดตลับลูกปืนรูปเพชร
ชุดตัวยึดตลับลูกปืนรูปเพชร เทียบกับสินค้ารุ่นมาตรฐาน น้ำหนักของตัวยึด ลดลง 35% โดยประมาณ ลดความหนาของตัวยึด ประหยัดพื้นที่ได้มากขึ้น แรงกระทำตามแนวรัศมี ที่จุดศูนย์กลางของลูกปืน จุดขันสกรู เพื่อติดตั้ง
  • สินค้ารุ่นมาตรฐาน รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม ปริมาณการเสียรูปที่จุดศูนย์กลางเพลา พื้นที่ส่วนเกินที่ไม่ได้รับแรงกระทำ
  • สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม ปริมาณการเสียรูปที่จุดศูนย์กลางเพลา ผ่านการวิเคราะห์ FEA มีความแข็งแรงเพียงพอ เทียบเท่าสินค้ารุ่นมาตรฐาน แรงที่กระทำกระจายสม่ำเสมอ
※ ตัวอย่างที่ทดสอบ: ตัวยึดตลับลูกปืน 6901ZZ ด้านขวา เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(I.D.)ของตลับลูกปืน 12 มม. ※ ผลทดสอบที่ได้ ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน ※ เปรียบเทียบกับสินค้าที่มีขนาดเดียวกัน

สินค้าแนะนำ