(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2568 | Notice holiday in May 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
ลูกดันสปริงรุ่น Economy Series มีโครงสร้างรุ่นสแตนเลสให้เลือก เลือกลูกบอลได้ทั้งวัสดุสแตนเลสและเรซิน ไม่มีการทาสี/เคลือบที่ส่วนล่าง

สินค้าแนะนำ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

วัสดุตัวเรือนสแตนเลส
มีโครงสร้างรุ่นสแตนเลสและลูกบอลทำจากสแตนเลส หรือสามารถเลือกเป็นวัสดุเรซินได้ ไม่ทำให้เกิดรอยบนชิ้นงาน เนื่องจากไม่มีการเคลือบพื้นผิว มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบตามโหลดที่ต้องการใช้งานตั้งแต่ 3N ถึง 110N ความแตกต่างระหว่างลูกดันสปริงรุ่น Economy Series และสินค้าทั่วไปในท้องตลาด ลูกดันสปริงรุ่น Economy Series ผลิตจากสแตนเลสทั้งหมด เหมาะสำหรับงานพื้นผิวเรียบเช่นงานอิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่ สินค้ามิซูมิรุ่นเดิม สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series สินค้าทั่วไปในท้องตลาด
วัสดุโครงสร้าง สแตนเลส SUS304 จากประเทศญี่ปุ่น สแตนเลส SUS304 จากประเทศญี่ปุ่น เหล็กกล้าคาร์บอน
วัสดุลูกบอล เหล็กกล้า SUS440C จากประเทศญี่ปุ่น สแตนเลส SUS304 จากประเทศญี่ปุ่น ไนลอนเหล็กกล้าคาร์บอน
วัสดุสปริง ลวดสแตนเลส SUS631J1 จากประเทศญี่ปุ่น สแตนเลส SUS304 จากประเทศญี่ปุ่น เหล็กกล้าคาร์บอน
ค่าความคลาดเคลื่อนความยาว -0.5~0 -0.8~0 ไม่รับประกัน