(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2568 | Notice holiday in May 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
ตลับลูกปืนรุ่น Economy Series ตลับลูกปืนรุ่น Economy Series ผ่านมาตรฐานการทดสอบเรื่องเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนระดับ Z1 อายุการใช้งานยาวนานขึ้นเนื่องจากมีพื้นที่สัมผัสของร่องตลับลูกปืนที่กว้างขึ้น มีให้เลือกทั้งเหล็กและสแตนเลส

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของตลับลูกปืนรุ่น Economy Series
คุณสมบัติของตลับลูกปืนรุ่น Economy Series 1.ทำไมตลับลูกปืนรุ่น Economy Series ของมิซูมิต้องได้รับการทดสอบในเรื่องเสียงและการสั่นสะเทือนผ่านระดับ Z1? การสั่นสะเทือนของตลับลูกปืนแบ่งออกเป็นระดับ Z0, Z1, Z2, Z3, Z4 - (ตัวเลขที่สูงขึ้นหมายถึงเสียงและการสั่นสะเทือนที่ต่ำลง) ความคลาดเคลื่อนของขนาดรวมถึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(I.D.)และภายนอก(O.D.) ช่องว่างในราง ความกลมของเม็ดลูกปืน ความแม่นยำของวัสดุภายในและภายนอกของตลับลูกปืน องค์ประกอบภายในของตลับลูกปืน การปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม สินค้าทั่วไปในท้องตลาด ไม่รับประกันมาตรฐานระดับ Z1 สินค้ามิซุมิรุ่น Economy Series มีการรับประกันในระดับ Z1 หรือสูงกว่า
การเปรียบเทียบพื้นที่สัมผัส
การเปรียบเทียบพื้นที่สัมผัส สินค้าทั่วไปในท้องตลาด พื้นที่สัมผัสน้อยทำให้ความเค้นสัมผัสเข้มข้น ลดอายุการใช้งาน เม็ดลูกปืน การสัมผัสวงแหวนด้านนอก พื้นผิวสัมผัสบาง วงแหวนด้านในของตลับลูกปืน ตลับลูกปืนมิซูมิ รุ่น Ecomomy Series พื้นที่สัมผัสมากกว่ากระจายความเค้นสัมผัส ยืดอายุการใช้งาน เม็ดลูกปืน การสัมผัสตัวเรือน พื้นผิวสัมผัสลึก มาตรฐาน วงแหวนด้านในของตลับลูกปืน
การเปรียบเทียบวัสดุ
การเปรียบเทียบวัสดุ ความแตกต่างของวัสดุเทียบกับสินค้าทั่วไปในท้องตลาด ※ วัสดุเหล็กตลับลูกปืน ความแข็งหลังการอบด้วยความร้อนของเหล็กทั่วไปในท้องตลาดที่ 48~54HRC ซึ่งเสี่ยงต่อการสึกหรอ ผลการทดสอบอายุการใช้งาน หลังการทดสอบอายุการใช้งานภายใต้เงื่อนไขเดียวกับสินค้ารุ่น Economy Series พบการสึกหรออย่างรุนแรงและโครงสร้างเสียหายเมื่อถอดฝาครอบ วัสดุสแตนเลสสตีล วัสดุสแตนเลสสตีลทั่วไปในท้องตลาด ผลการทดสอบด้วยสเปรย์เกลือ พื้นที่สนิมประมาณ 30% สินค้ามิซูมิ รุ่น Economy Series วัสดุเหล็กตลับลูกปืน ความแข็งของเหล็ก SUJ2 (เหล็กตลับลูกปืน) หลังการอบด้วยความร้อนที่ 58~63HRC มีความต้านทานการสึกหรอที่ดีกว่า ผลการทดสอบอายุการใช้งาน หลังการทดสอบอายุการใช้งานระยะยาว พบการสึกหรอภายในน้อยกว่าและโครงสร้างลูกปืนยังคงอยู่เมื่อถอดฝาครอบ วัสดุสแตนเลสสตีล เทียบเท่ากับสแตนเลสสตีลเกรด 440 หรือ 420 ผลการทดสอบด้วยสเปรย์เกลือ พื้นที่สนิมประมาณ 2~3%
สภาพแวดล้อมการใช้งาน
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ตลับลูกปืนมิซูมิ รุ่น Ecomomy Series สภาพแวดล้อมการใช้งาน กำลังโหลดต่ำ ตลับลูกปืนสำหรับสายพานลำเลียงงานกำลังโหลดต่ำ ความเร็วในการหมุนปานกลางถึงต่ำ จำกัดการใช้งานกับมอเตอร์ความเร็วปานกลางถึงต่ำ การหมุนความแม่นยำปานกลาง ตลับลูกปืนที่ไม่ได้ใช้ในงานกำหนดตำแหน่งที่ต้องการความแม่นยำ ตลับลูกปืนสำหรับป้อนชิ้นงาน ตลับลูกปืนสำหรับนำทางชิ้นงาน

ตัวอย่างการออกแบบ

อุปกรณ์โซ่ลำเลียง
สายพานลำเลียงสำหรับงานหนัก สายพานลำเลียงที่ใช้โซ่เป็นสายพานโดยตรง เชื่อมต่อกับเฟืองและชุดเกียร์ที่รับกำลังจากมอเตอร์จึงสร้างแรงบิดที่มากพอที่จะเคลื่อนที่ชิ้นงานขนาดหนักได้ดี เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมหนัก ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไปในท้องตลาด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สินค้าแนะนำ