(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 5/4/2026 to 6:00 6/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

แหวนรองซีล ในงานอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ซีล นวัตกรรมกันซึมกันรั่ว ในงานอุตสาหกรรม

แหวนรองซีล (Seal Washers)

ชิ้นส่วนยางที่ป้องกันการรั่วไหลของของไหลหรือแทรกซึมของสสารชนิดอื่นๆ ตรงบริเวณส่วนที่ขันแน่นของน็อต สกรู และหน้าแปลน เป็นต้น เพื่อให้การปิดผนึกมีประสิทธิภาพ

ยางซีลกันน้ำมัน (Oil Seals)
ยางซีลกันน้ำมัน (Oil Seals)

Interface คืออะไร ?

ช่องว่างของรูที่จะถูกปิดสนิทเมื่อขันโบลท์เข้าไป ส่งผลให้เส้นผ่านศุนย์กลางภายนอก/ภายในเปลี่ยนแปลง

การหมุนของเพลาในระบบเครื่องจักรกล จะทำงานคู่กับแบริ่ง เพื่อให้การหมุนคล่องตัว และแบริ่งของเพลาจะถูกติดตั้งกับตัวเรือน (Housing) เพื่อรองรับน้ำหนักเพลา โดยจะมีสารหล่อลื่นเป็นตัวช่วยให้การหมุนทำงานได้ดี ซึ่งยางซีลกันน้ำมันนั้น จะถูกติดตั้งอยู่จุดที่เพลาพ้นออกจากตัวเรือน

ข้อแนะนำในการเลือกใช้แหวนรองซีล

  • ตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง nominal (เส้นผ่านศูนย์กลางรู)
  • ตรวจสอบสิ่งที่ต้องการซีล

สำหรับในการเลือกชนิดของแหวนรองซีลในการใช้งาน เราต้องพิจารณาถึงตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือความเสียหายจากรอยรั่วของจุดเชื่อมต่อ เช่น ประเก็นชนิดยาง จะกันน้ำมันได้ แต่ถ้าหากนำไปใช้ในกระบวนการที่มีความร้อน จะส่งผลให้แหวนรองซีลชนิดยางนั้น อ่อนตัวลง ทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการรั่วลดลง เราจึงต้องพิจารณาคุณสมบัติต่างๆของแหวนรองซีลในด้านต่างๆ เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่นานและเกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงทีสุด

ยางซีลกันน้ำมัน (Oil Seals)

สภาพการทนทานการกัดกร่อนต่อสารเคมีที่แหวนรองสัมผัส
เช่น สารเคมีที่มีความเป็นกรดหรือด่าง น้ำมัน หรือสารทำละลาย

ยางซีลกันน้ำมัน (Oil Seals)

ความคงสภาพที่เปลี่ยนแปลงของความดันต่างๆ

ยางซีลกันน้ำมัน (Oil Seals)

ความคงสภาพต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่แหวนรองซีลสัมผัส
เพราะวัสดุส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ ซึ่งจะเกิด
การหดตัวหรือขยายตัวตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปในขณะใช้งาน
ทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ

ยางซีลกันน้ำมัน (Oil Seals)

ความหนาของยางรองซีล จำเป็นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน
ไม่บางเกินไป เพราะอาจไม่สามารถอุดช่องว่างได้เพียงพอ แต่ถ้าหากหนาเกินไป
ก็จะทำให้เกิดแรงที่กระทำกับยางรองซีลมากเกินไป จนอาจจะเกิดความเสียหาย
ที่ตัวยางรองซีลได้เช่นกัน

สินค้าแหวนรองซีล

สินค้าในกลุ่มแหวนรองซีล เรามีให้เลือกกว่า 200 รายการชั้นนำ ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นแบบไหน เราก็พร้อมจัดการให้ในที่เดียว

สินค้าแหวนรองซีลทั้งหมด

ประเภทของซีล (ตัวซีล)

เพราะแหวนรองซีลแต่ละประเภท มีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน เราควรเลือกให้ตรงตามประเภทของการใช้งาน ดังนั้นเราจึงไม่ควรมองข้ามทั้งวัสดุและลักษณะงานในการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ประเภทของซีล (ตัวซีล)

ซีลปะเก็น (Gaskets)

เหมาะงานที่อยู่กับที่ ไม่มีการเคลื่อนตัวของระบบการทำงาน เป็นทางไหลผ่านของของเหลว เช่น ข้อต่อ หน้าแปลนต่างๆ

ซีล Packing (Rubber Seal)

นิยมใช้สำหรับงานที่เป็นระบบไฮดรอลิก หรือกระบอกสูบ เช่น งานที่มีการเคลื่อนที่ของระบบลูกสูบ เพื่อป้องกันการรั่ว

« หัวข้อก่อนหน้า
ลูกบิด สำหรับงานอุตสาหกรรม
หัวข้อถัดไป »
เทอร์มินอลบล็อก (Terminal Blocks)
MISUMI 5 Benefit