(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 5/4/2026 to 6:00 6/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

อุปกรณ์ซีล นวัตกรรมกันซึมกันรั่ว ในงานอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ซีล นวัตกรรมกันซึมกันรั่ว ในงานอุตสาหกรรม

ยางซีลกันน้ำมัน (Oil Seals)

เป็นชิ้นส่วนประกอบเครื่องจักร ทำหน้าที่มีหน้าที่ป้องกันการรั่วซึมของของไหลประเภทน้ำมันหรือสารหล่อลื่น ในส่วนต่างๆของเครื่องจักรที่เป็นจุดสัมผัสเคลื่อนที่ ทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังสามารถกันการรั่วของน้ำ สารเคมี และป้องกันฝุ่นละอองเข้าเครื่องจักรได้

ยางซีลกันน้ำมัน (Oil Seals)
ยางซีลกันน้ำมัน (Oil Seals)

ปลายขอบซีลทำหน้าที่ป้องกันการรั่วไหลจาก
ภายในของด้านที่ถูกซีล

มีการ์ดป้องกันฝุ่นผงซึ่งทำหน้าที่ป้องกันฝุ่น
ละอองน้ำ ที่อาจแทรกซึมมาจากภายนอก

การหมุนของเพลาในระบบเครื่องจักรกล จะทำงานคู่กับแบริ่ง เพื่อให้การหมุนคล่องตัว และแบริ่งของเพลาจะถูกติดตั้งกับตัวเรือน (Housing) เพื่อรองรับน้ำหนักเพลา โดยจะมีสารหล่อลื่นเป็นตัวช่วยให้การหมุนทำงานได้ดี ซึ่งยางซีลกันน้ำมันนั้น จะถูกติดตั้งอยู่จุดที่เพลาพ้นออกจากตัวเรือน

วัสดุของซีล (ขอบซีล) จำแนกตามการใช้งาน

ประเภท วัสดุ คุณสมบัติ พิสัยอุณหภูมิใช้งาน
ยางไนไตรล์ NBR ทั่วไป ทนน้ำมัน / ทนรอยขีดข่วน -25°C ถึง + 120°C
NBR ทนน้ำมันเบนซิน ทนน้ำมัน / ทนรวยขีดข่วน / ทนน้ำมันเบนซิน -25°C ถึง + 120°C
NBR ทนความเย็น ทนความเย็น -40°C ถึง + 100°C
Food-Grade NBR ใช้สำหรับเครื่องจักรในสายการผลิตอาหาร -20°C ถึง + 100°C
ยาง MZ
ยางไนไตรล์ไฮโดรจิเนต
HNBR ทนความร้อน / ทนความเย็น / ทนน้ำมันเบนซินเสื่อมสภาพ /
มีเสถียรภาพ / ทนรอยขีดข่วย / ป้องกันโอโซน /
มีความแข็งแรงเชิงกล / ทบรอยขีดข่วน
-20°C ถึง + 130°C
ยางฟลูออรีน FKM ทนกรด / ทนต่อตัวทำละลาย / ทนความร้อน -15°C ถึง + 200°C
ยางซิลิโคน VMQ ทนความร้อน / ทนความเย็น -45°C ถึง + 170°C
ยางอะคริลิค ACM ทนน้ำมัน / ทนความร้อน -10°C ถึง + 150°C
ยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีน
(ยางไฮพาลอน)
CSM ทนน้ำมัน / ทนความร้อน -25°C ถึง + 130°C
ยางสไตรีน SBR มีความยืดหยุ่น -40°C ถึง + 100°C
ยางบิวทิว IIR ทนสารเคมี -30°C ถึง + 130°C
ยางพอลิเททระฟลูออโรเอทิลิน
(ยางฟลูออโรโพลิเมอร์)
PTFE ทนความร้อน / ทนความเย็น / ทนสารเคมี -50°C ถึง + 220°C

พิสัยอุณหภูมิใช้งานเป็นขีดจำกัดด้านอุณหภูมิของตัวยาง ควรปรับอุณหภูมิให้ต่ำกว่า ค่าอุณหภูมิที่ทนความร้อนได้ 20℃ ถึง 30℃

ข้อแนะนำในการเลือกใช้ยางซีลกันน้ำมัน

โอริง (O-ring)
  • ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm) และความหนา (mm)
  • ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเพลา (ความเร็วในการหมุนขณะที่เพลาหมุนตัว)
  • ตรวจสอบสิ่งที่ต้องการซีล (จาระบี น้ำมันหล่อลื่น สารเคมี ฯลฯ)
  • ตรวจสอบความดัน (MPa)

สินค้าโอริงจากแบรนด์ชั้นนำ

ยางซีลกันน้ำมันป้องกันการรั่วซึมของไหลประเภทน้ำมันหรือสารหล่อลื่น คุณสมบัติที่สำคัญของ Oil Seal มีความแข็งแรง ทนต่อแรงดัน ไม่เปลี่ยนรูปร่าง ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ รวมถึงยังสามารถกันการรั่วของน้ำ สารเคมี หรือป้องกันฝุ่นเข้าเครื่องจักร

ยางซีลสำหรับน้ำมันหล่อลื่น

ยางซีลสำหรับน้ำ

ยางซีลสำหรับจาระบี

ยางซีลสำหรับสารละลายเคมี

ยางซีลสำหรับน้ำมันเบนซิน

ยางซีลสำหรับแอลกอฮอล์

« หัวข้อก่อนหน้า
ลูกบิด สำหรับงานอุตสาหกรรม
หัวข้อถัดไป »
เทอร์มินอลบล็อก (Terminal Blocks)
MISUMI 5 Benefit