(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 5/4/2026 to 6:00 6/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

วิธีการเลือกใช้ Screw

วิธีการเลือกใช้ Screw ที่เหมาะสมกับ Resin

Comparison for Applied Plastic Injection Non Return Valve or Check Ring

Screw
Resin Molecular Type Screw Design Based On
Metering Diameter (A) Compression Length (B) Compression Ratio (C)
ABS Amorphous Small Long Low
PA Crystalline Big Middle High
PBT Crystalline Middle Middle Low
PC Amorphous Small Long Low
PS Amorphous Middle Middle Middle
  1. A : อัตราส่วนระหว่าง Diameter ของ Injection Screw กับ Metering Diameter โดยที่ Middle = 0.873 ถึง 0.898
  2. B : Short = 4D หรือน้อยกว่า / Middle = 5D ถึง 7D / Long = 8D หรือมากกว่า
  3. C : Low = 2.4:1 หรือน้อยกว่า / Middle = 2.5:1 ถึง 3.4:1 / High = 3.5:1 หรือมากกว่า Calculate by Diameter (mm)

วิธีการเลือกใช้ Screw ให้เหมาะสมกับ Resin ที่มี Glass Fiber กับไม่มี Glass Fiber

Reinforced (Glass Fiber)
Screw Diameter (mm) Reinforced (Glass Fiber)
Metering Diameter (mm) FEED Diameter (mm) Compression Ratio
38 33.6 22.8 3.45
50 44.6 33.8 3.00
65 58.8 45.6 3.13

Redline = Reinforced

Redline = Reinforced
Screw Diameter (mm) Unreinforced (No Glass Fiber)
Metering Diameter (mm) FEED Diameter (mm) Compression Ratio
38 33.94 22.76 3.75
50 45.42 33.74 3.55
65 59.92 45.70 3.80

Blueline = Unreinforced

Redline = Reinforced
  • - การเลือกใช้ Screw ที่เป็น General Purpose ควรจะมี L/D Ratio 20:1 และมีอัตราส่วน Feed / Compression / Metering ที่ 10/5/5
  • - ถ้า Screw ที่ L/D Ratio < 18:1 Pitch ควรจะ = 0.9 Ds
  • - และความแตกต่างระหว่าง Resin ที่มี Glass Fiber กับไม่มี Glass Fiber : Screw จะมี Compression Ratio ที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้ามี Glass Fiber จะมีค่า Compression Ratio ที่น้อยกว่า
« หัวข้อก่อนหน้า
วาล์วกันกลับในงานฉีดพลาสติก
หัวข้อถัดไป»
เทคนิคการติดตั้ง Thermocouples ของกระบอกฉีดพลาสติก

ดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  • สกรูโบลท์สกรูโบลท์จากมิซูมิ หลายแบรนด์คุณภาพ สำหรับการใช้งานที่แตกต่าง หลายรูปส่ง
  • ชนิดของสกรูชนิดของสกรู/ แรงขันที่เหมาะสมของ Bolt/ ค่า Torque ขันสกรูที่เหมาะสม
  • พื้นฐานเกี่ยวกับสกรูการคำนวณความเสียหายและความแข็งแรงของสกรูและวิธีใช้สกรูแบบพิเศษ
  • ข้อต่ออุปกรณ์ข้อต่อเกลียว หลากหลายรูปแบบ ครบทุกความต้องการ พร้อมส่งทันที่
  • คีมถอดสกรูแค่ใช้คีม Neji-saurus ก็จับยึดหัวสกรูแล้วถอดออกได้อย่างง่ายดาย!!
MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th