(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
Plastic Injection Non Return Valve or Check Ring Type and Application
ลักษณะรูปทรงของชุดหัวฉีดพลาสติก
สถานะของวาล์วเปิดในขณะทำการ
เตรียมพลาสติกเหลว
สถานะของวาล์วปิดในขณะทำการ
ฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์
หน้าที่หลักของวาล์วกันกลับคือ “วาล์วเปิด” และ “วาล์วปิด”
(1) ชนิดไม่หมุนตามหัวฉีดพลาสติก | (2) ชนิดหมุนตามหัวฉีดพลาสติก | (3) ชนิดใช้บอลวาล์วเป็นตัวกันกลับ | |
---|---|---|---|
ชนิดของ วาล์วกันกลับ |
![]() |
![]() |
![]() |
ลักษณะสำคัญ ของวาล์วกันกลับ แต่ละชนิด |
ออกแบบโดยไม่ต้องการให้วาล์วกันกลับ หมุนตามสกรูฉีดพลาสติก ซึ่งขณะทำการลำเลียงพลาสติกตัววาล์วกันกลับจะหมุนประมาณ 30% ของความเร็วรอบสกรู |
ออกแบบโดยต้องการให้วาล์วกันกลับ หมุนตามสกรูฉีดพลาสติก ซึ่งขณะทำการลำเลียงพลาสติกตัววาล์วกันกลับจะหมุนตามความเร็วเท่ากับความเร็วรอบของสกรู |
ออกแบบโดยใช้ ทรงกลม/บอลหรือ ทรงกระบอก/แท่ง เป็นวาล์วกันกลับ เพื่อเปิด และปิดช่องทางการไหลของพลาสติก |
Comparison for Applied Plastic Injection Non Return Valve or Check Ring
Wear Area | (1) Open Rotation / Free Flow Type | (2) Fix Rotation / Lock Type | (3) Completely Fixed Ball Valve Type |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Surface contact with retainer area. | Outside diameter. | Outside diameter. | |
Shot control / Cushion | ไม่ดี | ปานกลาง (พัฒนาขึ้นจาก Free Flow Type) |
ดี (พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ฉีดงานที่มีความเที่ยงตรงสูง) |
Purging / Color Changing | ดี | ดี | ไม่ดี |
Glass Fiber Reinforcement | ดี | ปานกลาง | ปานกลาง |
Flow Volume / Recovery Rate | ดี | ปานกลาง | ไม่ดี |
Wear Rate | ปานกลาง | ปานกลาง | ดี |
Damage from Operation | ปานกลาง | ไม่ดี | ดี |
Resin High Viscosity | ดี | ปานกลาง | ไม่ดี |
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th