(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

ท่อร้อยสายไฟ สำหรับงานหุ้มสายไฟ

ท่อร้อยสายไฟ สำหรับงานหุ้มสายไฟ ท่อร้อยสายไฟ สำหรับงานหุ้มสายไฟ

ท่อร้อยสายไฟ คือ ท่อที่ใช้หุ้มสายไฟเพื่อการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดหรือไฟรั่ว ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ช่วยเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบ รวมถึงป้องกันสายไฟฟ้าไม่ให้เกิดความเสียหายจากแรงกระแทก ใช้ในการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร งานก่อสร้าง

เลือกซื้อ ท่อร้อยสายไฟ

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

เคลือบไวนิล K-Flex

เคลือบไวนิล K-Flex 3,279 ฿ truckสอบถาม • K-Flex ประเภท KMS ท่อยึดอยู่กับที่สำหรับใช้กับเครื่องจักรที่ใช้น้ำมัน เครื่องจักรอัตโนมัติ ฯลฯ
• แนะนำ KMV ประเภทต้นทุนต่ำสำหรับสถานที่ปลอดน้ำมัน
• สามารถใช้ในท่อโมบายที่มีการเคลื่อนไหวในระดับปานกลาง แต่โปรดใช้ประเภท KPF

ปลอกไวนิล K-Flex พร้อมท่อร้อยสายโลหะที่มีความยืดหยุ่น (ความต้านทานสูงต่อน้ำมันและการเคลื่อนไหว)

ปลอกไวนิล K-Flex พร้อมท่อร้อยสายโลหะที่มีความยืดหยุ่น (ความต้านทานสูงต่อน้ำมันและการเคลื่อนไหว) 6,076 ฿ truckสอบถาม • K-Flex ประเภท KPF เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานสำหรับความทนน้ำมันสูง
• # 10- # 54 ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว
• แนะนำให้ใช้ KIV แบบต้นทุนต่ำสำหรับการวางท่อยึดอยู่กับที่โดยที่ไม่มีน้ำมันอยู่

plicate

plicate 1,786 ฿ truckสอบถาม • โครงสร้างท่อพับที่มีเหล็กชุบสังกะสีด้านนอกในภายหลังเหล็กกลางภายหลังและชั้นในกระดาษกันน้ำ
• อุปกรณ์ไฟฟ้าพิเศษช่วยให้คุณสามารถฝังไว้ใน คอนกรีต และใช้ อุปกรณ์สายไฟ ในร่มแรงดันต่ำ คล้ายกับท่อ สายไฟเหล็กกล้า ในปกติ แห้ง
• สามารถใช้สำหรับสาย IV หรือสายเคเบิ้ล

plicatube กัน กันน้ำ

plicatube กัน กันน้ำ 2,936 ฿ truckสอบถาม • โครงสร้างใช้ ท่อเหล็ก จีบที่มี ถอด เหล็กกล้า ชุบสังกะสีเป็นชั้นนอก ถอด เหล็กกล้า เป็นชั้นกลางและ กระดาษ ทนน้ำเป็นชั้นใน
• ไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าที่กำหนดดังนั้นจึงรองรับการฝังใน คอนกรีต
• ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ภายในอาคารแรงดันต่ำคล้ายกับท่อ ขดลวด เหล็กกล้า ในพื้นที่แห้งยกเว้นพื้นที่พิเศษที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ

ปลอกป้องกันไฟเบอร์

ปลอกป้องกันไฟเบอร์ 191 ฿ truckสอบถาม • ท่อ ท่อเฟล็กซ์ สเตนเลส
• ทนทานต่อ ความดัน ด้านข้างและแรงดึงอย่างมาก สายยาง นี้ไม่ยืดแม้ว่าจะถูกดึงก็ตา
• ปกป้องเส้นใยนำแสงและ เซนเซอร์ เปราะบางไม่ให้แตกหักเนื่องจากการรับแรงดึงแรงกระแทกความร้อนประกายไฟ

ท่อร้อยสาย ยืดหยุ่น (โครงสร้างทนไฟ)

ท่อร้อยสาย ยืดหยุ่น (โครงสร้างทนไฟ) 2,219 ฿ truckสอบถาม • สามารถใช้ได้ในสถานที่อันตราย Class 1 และ Class 2
• อุปกรณ์เสริม สายยาง ขดลวด สำหรับงานไฟฟ้าที่ ป้องกันการระเบิด
• มีประโยชน์สำหรับการเชื่อมต่อที่ต้องการ ความยืดหยุ่น (จาก เทอร์มินอล มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ไปยังท่อร้อยสายไฟ ฯลฯ )

ท่อโลหะ, ท่อ (ทนน้ำมัน)

ท่อโลหะ, ท่อ (ทนน้ำมัน) ขอราคา truckสอบถาม • ทนน้ำมัน เทียบเท่า IP67
• การป้องกันที่ปลอดภัยจากน้ำมัน อุตสาหกรรม เช่น น้ำมันตัดกลึง และ สารหล่อลื่น
• น้ำหนักเบา และ ยืดหยุ่น

ท่อโลหะท่อ (ทนน้ำมัน / ดัด)

ท่อโลหะท่อ (ทนน้ำมัน / ดัด) ขอราคา truckสอบถาม • ทนต่อ น้ำมัน/ การดัด:เทียบเท่า IP67
• แข็งแรงกว่าท่อร้อยสายไฟทั่วไปเหมาะอย่างยิ่ง
• สำหรับสถานที่ที่ต้องการแรงดึงและแรงบิดหรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้ด้วยความเร็วและ เครื่องวัดความถี่

ท่อโลหะท่อ (ไม่เคลือบเรซิน)

ท่อโลหะท่อ (ไม่เคลือบเรซิน) ขอราคา truckสอบถาม • เทียบเท่า IP67
• แข็งแรงกว่าท่อร้อยสายไฟทั่วไปเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ที่ต้องการแรงดึงและแรงบิด
• มีสายสำหรับการป้องกันที่ปลอดภัยจาก ความดัน

ท่อโลหะท่อ (เคลือบแบบถัก)

ท่อโลหะท่อ (เคลือบแบบถัก) ขอราคา truckสอบถาม • ท่อป้องกัน เคลือบด้วย ขดลวด เหล็ก สังกะสี ถักทนความร้อน ดีเยี่ยมสำหรับใช้ในการเดินท่อในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงและที่มีชิปตัด
• รางน้ำที่มีการ การเคลือบผิว ถักเพื่อป้องกันชิปตัดที่มีอุณหภูมิสูงสปัตเตอร์ ฯลฯ
• ท่อป้องกัน ยืดหยุ่น พร้อมรัศมีการโค้งงอเล็กน้อย

ท่อสเตนเลส, ท่อ (ชนิดยืดหยุ่น)

ท่อสเตนเลส, ท่อ (ชนิดยืดหยุ่น) ขอราคา truckสอบถาม • ท่อป้องกัน สเตนเลส ซึ่งป้องกันสายเคเบิลและเส้นใยจากความเสียหาย
• ยืดหยุ่น โดยไม่ยืดออกเพื่อการป้องกันที่ดีที่สุดของสายเคเบิลในชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้
• ใช้ร่วมกับ คอนเนคเตอร์ สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ เฉพาะด้าน เพื่อปกป้อง เซนเซอร์ และสายเคเบิล

สายยาง สเตนเลส , สายยาง (แบบดัด แบบอยู่กับที่)

สายยาง สเตนเลส , สายยาง (แบบดัด แบบอยู่กับที่) ขอราคา truckสอบถาม • สายยาง โลหะทำจาก สเตนเลส (SUS304BA)
• ที่มีรูปร่างงอเหมาะสำหรับทั้ง สายไฟ และการป้องกัน
• ใยแก้วนำแสงมีตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในφ5.0ขึ้นไป

Sanfleki ROBO (รุ่น รุ่นมาตรฐาน ความแข็งแรงสูง)

Sanfleki ROBO (รุ่น รุ่นมาตรฐาน ความแข็งแรงสูง) 5,386 ฿ truckสอบถาม • ยืดหยุ่น ร้อยสายไฟฟ้าทำจาก โพลีเอไมด์ ที่ ทนสารเคมี ได้สูง
• สอดคล้องตามมาตรฐาน กับระดับการป้องกัน IP67
• ช่วงอุณหภูมิที่สามารถเคลื่อนย้ายได้คือ -5 ถึง +65°C

สายยาง แผ่นสลิท ซีรีส์ JST

สายยาง แผ่นสลิท ซีรีส์ JST 2,590 ฿ truck1 วัน • มี แผ่นสลิท ในทิศทางขยายซึ่งสามารถจัดเก็บสายเคเบิลที่แถมมาได้อย่างง่ายดาย
• มีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกัน ขดลวด มี น้ำหนักเบา แข็งแรงและ ยืดหยุ่น
• ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:-20 ถึง 60 ° C

สายยางงวงช้าง

สายยางงวงช้าง 207 ฿ truckสอบถาม • เนื่องจาก แผ่นสลิทได้รับการประมวลผลในทิศทางที่ยืดออก การจัดเก็บวัสดุ ขดลวดจึงทำได้ง่าย
• สินค้ที่มีความยาวมากกว่า 30 ม.บรรจุอยู่ในกล่อง ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ทุกม.ที่พื้นที่ปฏิบัติงาน
• บรรจุภัณฑ์ชนิดบรรจุกล่องช่วยให้จัดการสต๊อกได้ง่าย

สายยาง ลูกฟูก

สายยาง ลูกฟูก 1,277 ฿ truck1 วัน • อัตราการฟื้นตัวของ รูปทรง สูง:สายยาง นี้มีอัตราการคืน รูปทรง สูง (กลับคืนสู่ รูปทรง เดิม)ทนต่อการแตกร้าวจากแรงกระแทกและมี ความนำไฟฟ้า สูง
• มือจับ:ผลิตภัณฑ์ นี้มีน้ำหนักเบาและง่ายต่อการตัดพกพาและ มือจับ
• ที่ไม่นำไฟฟ้า:ผลิตภัณฑ์ นี้มีค่า ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ≥ 100 MΩ

สายยางงวงช้าง

สายยางงวงช้าง 3,673 ฿ truck วัน • สายเคเบิลได้รับการปกป้องจากการตัดจากขอบคมและความเสียหายวัสดุเป็นพิษภายนอก จึงยืดอายุการใช้งานเคเบิล
• รวมกับปลอกอัดที่ใช้กับสายยางงวงช้างเพื่อป้องกันน้ำและฝุ่น
• สำหรับอุปกรณ์เครื่องจักร
• ยานพาหนะ
• ระบบอุปกรณ์ควบคุม
• ชิ้นส่วนเคลื่อที่ได้ของเครื่องจักร

สายยาง แผ่นสลิท BP53-S

สายยาง แผ่นสลิท BP53-S 2,505 ฿ truck1 วัน • ปกป้องและรวมสายไฟในเวลาเดียวกัน
• การประมวลผลแบบ แผ่นสลิท จะดำเนินการในทิศทางตามยาวในลักษณะที่เบาและ ยืดหยุ่น
• สามารถใช้ เครื่องมือ สอด ขดลวด เพื่อทำการแทรก ขดลวด ได้อย่างรวดเร็ว

สายยางงวงช้าง (ประเภทกล่องเล็ก)

สายยางงวงช้าง (ประเภทกล่องเล็ก) 1,580 ฿ truckสอบถาม • น้ำหนักเบา และ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยม
• เมื่อตัดเสร็จแล้ว ขดลวด สามารถเก็บไว้ได้อย่างง่ายดาย
• เหมาะสมที่สุดสำหรับการป้องกัน ชุดสายไฟ ของ เครื่องจักร/ อุปกรณ์ของรถยนต์พิเศษ

สายยาง ลูกฟูก (ชนิดพันแผล)

สายยาง ลูกฟูก (ชนิดพันแผล) 5,134 ฿ truckสอบถาม • การตัดทำได้ง่ายด้วยมีด ฯลฯ
• น้ำหนักเบา และ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยม
• เป็นแบบยาวและมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนเมื่อเทียบกับชนิดบรรจุกล่องขนาดเล็ก

ท่ออ่อน [สำหรับเดินสาย]EA947HN-23

ท่ออ่อน [สำหรับเดินสาย]EA947HN-23 2,719 ฿ truck5 วัน • สี - เบจ
• ท่อเหล็ก PF
• ท่อเหล็ก นี้สามารถตัดได้อย่างง่ายดายด้วยมีดหรือเครื่องตัด พีวีซี

ท่อเหล็ก ยืดหยุ่น Mirafureki MF

ท่อเหล็ก ยืดหยุ่น Mirafureki MF 3,604 ฿ truckสอบถาม • ท่อร้อยสาย เรซิ่น สังเคราะห์ ยืดหยุ่น ได้ซึ่ง ไม่ลุกติดไฟ ซึ่งสามารถใช้สำหรับการเปิดรับและวาง
• เป็น สายยาง สองชั้นที่มี ทนสภาพอากาศ สูง
• JIS C8411 (ไม่รวมขนาด 30)

มิราฟุเรกิซีดี

มิราฟุเรกิซีดี 1,432 ฿ truckสอบถาม • JIS C8411
• สายยาง ลูกฟูกชั้นเดียว
• ตัวเครื่อง เป็นสีส้ม

ดักส์/ท่อลม ช่องทางเดินสายไฟ (สำหรับกลางแจ้ง)

ดักส์/ท่อลม ช่องทางเดินสายไฟ (สำหรับกลางแจ้ง) ขอราคา truckสอบถาม • มีความ ทนสภาพอากาศ และ ทนความร้อน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
• มีรู เข็มขัดรัดสายไฟ สำหรับยึดสายเคเบิล
• ฐานรอง/แผ่นรอง มีรู สกรู เพื่อให้ สกรู ได้ง่าย

ท่อเฟล็กซ์ เรซิ่น ตัวเครื่อง หลัก สายยาง ทนสารเคมี สูง

ท่อเฟล็กซ์ เรซิ่น ตัวเครื่อง หลัก สายยาง ทนสารเคมี สูง 599 ฿ truckสอบถาม • ปลอกครอบป้องกัน โพลีเอไมด์
• เรซิ่น ที่มีความทนทานสูงต่อของเหลวหลายชนิด เช่น ด่าง แอลกอฮอล์ และ น้ำมันหล่อลื่น
• ประเภท มาตรฐาน และสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่

สายยางงวงช้าง, ท่อ

สายยางงวงช้าง, ท่อ 213 ฿ truckสอบถาม • สายยาง ลูกฟูกที่ประกอบด้วย 2 แบบ คือ รุ่นมาตรฐาน
• แบบ ทนความร้อน เหมาะสำหรับป้องกันและมัดมัด อุปกรณ์สายไฟ และ สายไฟ
• ใช้ วัสดุ เทียบเท่า เกรด ไม่ลุกติดไฟ มาตรฐาน UL

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีท่อร้อยสายไฟจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ท่อร้อยสายไฟ

ท่อร้อยสายไฟจากแบรนด์ชั้นนำ

ท่อร้อยสายไฟแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ

  1. 1.ท่อที่ทำจากโลหะ เช่น ท่อโลหะบาง ท่อโลหะหนาปานกลาง ท่อโลหะหนา ท่อโลหะอ่อน
  2. 2.ท่อที่ไม่ได้ทำจากโลหะ เช่น ท่อพีวีซี (PVC) ท่อเอชดีพีอี (HDPE) การเลือกใช้ท่อร้อยสายไฟแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับรูปแบบการนำไปใช้ เช่น นำไปใช้เดินสายไฟภายในหรือนอกอาคาร ฝังในผนังหรือใต้พื้นคอนกรีต ใช้ในสถานที่แห้งหรือที่เปียกชื้น เป็นต้น

ท่อร้อยสายไฟประเภทอื่นๆ

ท่อร้อยสายไฟแบบโลหะบาง (EMT: Electrical Metallic Tubing)

ท่อร้อยสายไฟแบบโลหะบาง (EMT: Electrical Metallic Tubing)

ท่อโลหะบาง (EMT: Electrical Metallic Tubing) คือ ท่อร้อยสายไฟที่ทำจากแผ่นเหล็กกล้าชนิดรีดร้อน-รีดเย็น หรือชุบ สังกะสี มีลักษณะบาง ผิวเรียบ มันวาว ปลายท่อไม่มีเกลียว ใช้เดินลอยในอากาศ ฝังในผนังคอนกรีต แต่ห้ามฝังใต้พื้นคอนกรีต หรือฝังดิน ไม่เหมาะกับสายไฟฟ้าแรงสูง เหมาะสำหรับการเดินสายไฟตามอาคารพาณิชย์และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม มีตัว อักษรสีเขียวเป็นสัญลักษณ์กำกับไว้บนท่อ

ท่อร้อยสายไฟแบบโลหะหนาปานกลาง (IMC: Intermediate Metal Conduit)

ท่อร้อยสายไฟแบบโลหะหนาปานกลาง (IMC: Intermediate Metal Conduit)

ท่อโลหะหนาปานกลาง (IMC: Intermediate Metal Conduit) เป็นท่อร้อยสายไฟทำจากวัสดุเช่นเดียวกับท่อโลหะบาง (EMT) แต่มีน้ำหนักและความหนามากกว่า ปลายท่อมีเกลียว เหมาะสำหรับใช้เดินสายไฟนอกอาคาร ฝังได้ทั้งในผนังและใต้ พื้นคอนกรีต แต่ไม่เหมาะกับการฝังดินเนื่องจากเป็นท่อที่ทนแรงกระแทกได้น้อย หากดินถูกขุดอาจกระทบกับท่อ ทำให้ท่อแตก และไฟรั่วได้ ข้อดีคือมีราคาถูกมีตัวอักษรสีแดงเป็นสัญลักษณ์กำกับไว้บนท่อ

ท่อร้อยสายไฟแบบโลหะหนา (RSC: Rigid Steel Conduit)

ท่อร้อยสายไฟแบบโลหะหนา (RSC: Rigid Steel Conduit)

ท่อโลหะหนา (RSC: Rigid Steel Conduit) เป็นท่อร้อยสายไฟที่มีความแข็งแรงและทนทานมากที่สุดในกลุ่มท่อที่ทำจาก โลหะ ทำจากเหล็กกล้าชุบสังกะสี ป้องกันสนิมได้ ใช้เดินสายไฟได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ฝังในผนัง-ใต้พื้นคอนกรีต หรือใต้ดินได้ รับแรงกระแทกได้ดี เหมาะกับงานหนักทุกประเภท มีตัวอักษรสีดำเป็นสัญลักษณ์กำกับไว้บนท่อ

ท่อร้อยสายไฟแบบโลหะอ่อน (FMC: Flexible Metal Conduit)

ท่อร้อยสายไฟแบบโลหะอ่อน (FMC: Flexible Metal Conduit)

ท่อโลหะอ่อน (FMC: Flexible Metal Conduit) เป็นท่อร้อยสายไฟทำจากเหล็กกล้าชุบสังกะสีทั้งด้านในและด้านนอก มีลักษณะยืดหยุ่นอ่อนตัว มี 2 แบบ คือ

  1. 1.ท่อโลหะอ่อนแบบธรรมดาเหมาะกับการเดินสายไฟในสถานที่แห้ง ห้ามใช้ในสถานที่เปียก ฝังดิน หรือฝังในคอนกรีต
  2. 2.ท่อโลหะอ่อนกันน้ำ มี PVC หุ้มป้องกันความชื้น เหมาะกับการใช้งานในสถานที่เปียกชื้น และบริเวณที่เข้าถึงยากต้องใช้ความยืดหยุ่นและโค้งงอเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่นั้น
ท่อร้อยสายไฟแบบพีวีซี (PVC: Poly Vinyl Chloride)

ท่อร้อยสายไฟแบบพีวีซี (PVC: Poly Vinyl Chloride)

ท่อพีวีซี (PVC: Poly Vinyl Chloride) เป็นท่อร้อยสายไฟที่ทำจากพลาสติกพีวีซี ลักษณะคล้ายท่อประปา มีน้ำหนักเบา ราคาถูก เหมาะสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายสัญญาณต่างๆ ให้เป็นระเบียบ ช่วยป้องกันอันตรายจากไฟรั่ว ไฟดูด มีทั้งแบบฝังในผนังและแบบเดินลอย ข้อดีคือต้านเปลวไฟ แต่มีข้อเสียคือ เมื่อถูกแดดนานๆ จะทำให้ท่อกรอบ และหากถูกไฟ ไหม้จะเกิดก๊าซพิษออกมา เป็นอันตรายเมื่อสูดดมเข้าไปในร่างกาย

ท่อร้อยสายไฟแบบเอชดีพีอี (HDPE: High Density Polyethylene)

ท่อร้อยสายไฟแบบเอชดีพีอี (HDPE: High Density Polyethylene)

ท่อเอชดีพีอี (HDPE: High Density Polyethylene) เป็นท่อร้อยสายไฟที่ทำจากวัตถุดิบโพลิเอทิลีน (Polyethylene) ชนิดที่มีความหนาแน่นสูง มีลักษณะยืดหยุ่น โค้งงอได้ มีทั้งแบบผิวเรียบและผิวลูกฟูก เหมาะสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล สายโทรศัพท์ สายไฟเบอร์ออบติค โดยเฉพาะงานเดินท่อร้อยสายเคเบิ้ลใต้ดิน ข้อดีคือ มีความอ่อนตัว ยืดหยุ่น จึงทำให้ทนต่อแรงกดทับได้ดี ทนต่อสารเคมีและสภาพดินฟ้าอากาศ