(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

สายเคเบิ้ล อุปกรณ์ส่งสัญญาน

สายเคเบิ้ล อุปกรณ์ส่งสัญญาน สายเคเบิ้ล อุปกรณ์ส่งสัญญาน

สายเคเบิ้ล (Wiring Cable) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่รับ-ส่งสัญญาณข้อมูลไปยังปลายทางที่ต้องการ ซึ่งมักนำมาติดตั้งใช้ในงานระบบเน็ตเวิร์ค เช่น เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ กล้องวงจรปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสายโทรศัพท์เพื่อใช้ภายในบ้าน สำนักงาน และยังนำมาใช้ในงานส่งกำลังไฟฟ้าและงานควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น โครงสร้างสายเคเบิ้ลส่วนใหญ่ทำมาจากอลูมิเนียมหรือทองแดงที่เป็นตัวกลางในการนำไฟฟ้า หุ้มด้วยฉนวนป้องกันความร้อนจากวัสดุที่เป็นพลาสติกทั้ง PVC / PE / PP / PUR/ PU / TPU / PA/ XLPE / HDPE ซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อน ไม่ขาดง่ายและทนต่อการเสื่อมสภาพจากความชื้น ความร้อน แสงแดด และสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนต่างๆ ได้ดี ทำให้สามารถนำมาใช้งานได้ในทุกสภาวะแวดล้อม เพราะฉะนั้นสายเคเบิ้ลจึงได้มีการผลิตออกมาใช้งานหลายประเภททั้งสายเคเบิ้ลทีวี สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ สายเคเบิ้ลสำหรับงานอุตสาหกรรม สายเคเบิ้ลใต้ดิน สายเคเบิ้ลใต้น้ำ และสายเคเบิ้ลสำหรับเดินสายไฟในเรือ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการใช้งานควรเลือกใช้สายเคเบิ้ลให้ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

เลือกซื้อ สายเคเบิ้ล

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

สายไฟ Cabtire FEP และฟลูออโรเรซิ่นยืดหยุ่น แบบมีฉนวน, ซีรีส์ FF Toughler

สายไฟ Cabtire FEP และฟลูออโรเรซิ่นยืดหยุ่น แบบมีฉนวน, ซีรีส์ FF Toughler 7,030 ฿ truckสอบถาม • สายไฟ cabtire ที่ทนต่อการดัดงอและแผ่นดินไหวเพื่อการใช้งานต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 200°C มีคุณสมบัติทนความร้อน น้ำมัน สารเคมี และสปัตเตอริงได้อย่างยอดเยี่ยม

สาย KVC43BX 100 V หรือน้อยกว่า

สาย KVC43BX 100 V หรือน้อยกว่า 274 ฿ truckสอบถาม • ประเภท S รวมถึงการป้องกัน
• ป้องกันเสียงรบกวน (รองรับ VCT531BXS)
• ตัวนำ ถักด้วย ความเผื่อ โค้งงอ

MRC UL20276-SB 30 V มาตรฐาน UL/CSA ชนิดมีชิลด์

MRC UL20276-SB 30 V มาตรฐาน UL/CSA ชนิดมีชิลด์ 238 ฿ truckสอบถาม • สายเคเบิ้ล สายคู่บิดเกลียว ในรายการ UL / CSA สำหรับการใช้งานมือถือ
• ใช้เป็น สายเคเบิ้ล สำหรับถ่ายโอนสัญญาณภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• มีความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมและ ทนน้ำมัน

TBF/2517 300V LF

TBF/2517 300V LF 145 ฿ truckสอบถาม • ได้รับมาตรฐาน UL,cUL และ PSE ทำโดยใช้ปลอกไวนิลที่ทนน้ำมันและทนความร้อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเดินอุปกรณ์สายไฟชิ้นส่วนที่เลื่อนได้ด้วยความเร็วต่ำ เช่น รางกระดูกงู

Robotop, .ซีรีส์ DP/UL, 600 V/UL2501

Robotop, .ซีรีส์ DP/UL, 600 V/UL2501 241 ฿ truckสอบถาม • เป็นไปตามมาตรฐาน UL,c-UL ทนความร้อน 105°C และ 75°C สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
• สอดคล้องตามมาตรฐาน ULVW-1,c-ULFT1 ความไม่ลามไฟ
• ปลอกหุ้มสายไฟใช้ไวนิลคลอไรด์เรซิ่นทนความร้อนและน้ำมัน

สายโรบอท UL2854-OHRPCVV (พิกัด 30 V / 80 ° C)

สายโรบอท UL2854-OHRPCVV (พิกัด 30 V / 80 ° C) 135 ฿ truckสอบถาม • ตัวนำทำจากลวดโลหะผสมทองแดงคุณภาพสูงที่มีความยืดหยุ่นและต้านทานการบิดได้อย่างดีเยี่ยม
• ความทนต่อแรงดึง มีค่าประมาณ 2.2 เท่าของ ขดลวด ทองแดง บริสุทธิ์
• ตัวฉนวนทำจากไวนิลทนความร้อนโพลีเอทิลีนบริดจ์และ lso ETFE ซึ่งทนทานต่อการโค้งงอ

สายโรบอท FA (สายไฟ ORP)

สายโรบอท FA (สายไฟ ORP) 875 ฿ truckสอบถาม • สายโรบอท FA ที่ให้การโค้งงอและความคุ้มค่าต่อต้นทุน เนื่องจากการพัฒนาวัสดุฉนวน

สายไฟยืดหยุ่น (สำหรับสัญญาณ) UL2464-SX (FA) ซีรีส์

สายไฟยืดหยุ่น (สำหรับสัญญาณ) UL2464-SX (FA) ซีรีส์ 418 ฿ truckสอบถาม • คุณสมบัติต้านทานการบิดงอที่เหนือกว่า มีความต้านทานแรงบิด และมีความยืดหยุ่น
• คุณสมบัติทนน้ำมันที่เหนือกว่า
• สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน UL

สายไฟใยแก้วซิลิกาถักตัวนำนิกเกิล - ซีรีส์ NSBL-6X4-1

สายไฟใยแก้วซิลิกาถักตัวนำนิกเกิล - ซีรีส์ NSBL-6X4-1 5,371 ฿ truckสอบถาม • สายทนความร้อนสูงที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส โดยมีฉนวนไมกาเทปอยู่เหนือตัวนำนิกเกิลบริสุทธิ์และปลอกด้านนอกเป็นใยแก้วซิลิกาถัก ปกติทาจะด้วยน้ำยาวานิชทนความร้อนพิเศษ แต่สินค้าที่ไม่เคลือบวานิช (ผลิตตามสั่ง) จะทำให้อุณหภูมิในการทำงานต่อเนื่องอยู่ที่ 500 องศาเซลเซียส
• อย่างไรก็ตาม โปรดระวังการหลุดลุ่ยที่ปลายสาย
• ใยแก้วซิลิกานี้ใช้แทนแร่ใยหิน ปราศจากวัสดุที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

แก้วซิลิก้านำไฟฟ้านิกเกิล ขดลวดเกลียว, NSBL ซีรีส์

แก้วซิลิก้านำไฟฟ้านิกเกิล ขดลวดเกลียว, NSBL ซีรีส์ 3,580 ฿ truckสอบถาม • ขดลวดที่ทนความร้อนสูงทำให้อุณหภูมิใช้งานอยู่ที่ 400°C ซึ่งช่วยให้แก้วซิลิก้าเป็นเกลียวเหนือตัวนำนิกเกิลบริสุทธิ์
• กรุณาให้ความสนใจที่ดีปลายขดลวดลุ่ย
• ใยแก้วซิลิกานี้ปราศจากสารอันตราย

สายไฟหุ้มฉนวนโพลีเอทิลีน

สายไฟหุ้มฉนวนโพลีเอทิลีน 206 ฿ truckสอบถาม • สายอเนกประสงค์สำหรับส่งข้อมูล

สายแพ แบนแบบไม่สกรีน

สายแพ แบนแบบไม่สกรีน 1,362 ฿ truckสอบถาม • สาย สายแพ ควั่นทีละเส้น
• ควั่นเป็นรายบุคคล
• ตัวนำ ทองแดง กระป๋อง แบบมีฉนวน พีวีซี
• 10 ทาง 12 x1.3 mm.,20 way 25 x 1.3 mm

สายแพ 3M ™ 3517 ซีรี่ส์

สายแพ 3M ™ 3517 ซีรี่ส์ 38,662 ฿ truckสอบถาม • พิทช์ 1.27 มม.
• 28AWG ใช้งานได้กับขั้วต่อการจีบต่างๆ
• โครงสร้าง สายไฟ ที่มี ความยืดหยุ่น สูงและ ความทนทาน ระยะยาว
• การปราบปราม EMI / ESD โดยใช้ชั้น ตาข่าย ป้องกันรอบ สายแพ

สายเคเบิลแบน 3MTM, ซีรีส์ 3365

สายเคเบิลแบน 3MTM, ซีรีส์ 3365 2,817 ฿ truckสอบถาม • มีโครงสร้างแบบลวดพันเกลียวที่ยืดหยุ่นและน่าเชื่อถือสูง มีขนาด 28 AWG และพิตช์ 1.27 มม. สำหรับใช้ร่วมกับคอนเนคเตอร์ IDC สามารถฉีกสายออกเพื่อนำไปเดินสายย่อย หรือเชื่อมต่อแยกได้

สายแพมาตรฐาน UL 300 V

สายแพมาตรฐาน UL 300 V 43 ฿ truckสอบถาม • สายแพ ดั้งเดิมของ MISUMI
• เหมาะสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ เพราะมันนุ่มมาก
• สามารถเชื่อมแรงดันเข้ากับช่องเสียบ MIL 2.54 ระดับ (มาตรฐาน MIL-C-83503)

สายแพ แบนแบบไม่สกรีน

สายแพ แบนแบบไม่สกรีน 1,952 ฿ truck10 วัน • สายเคเบิล IDC แบบแบนและแบนถึง แบบกลม เหมาะสำหรับขั้วต่อ IDCตัวนำ ขดลวด ทองแดง กระป๋องที่ควั่นขนานกันเคลือบระหว่างชั้นของ พีวีซี สีน้ำเงินพิทช์ ระหว่างตัวนำ 1.27 มม.ขอบด้านหนึ่งมีแถบสีแดงซึ่งระบุ ตัวนำ แรกสายไฟ อาจแบ่งออกเป็นหลายวิธีโดยการฉีกขาดระหว่างตัวนำตัวนำมี 7 เส้น (28 AWG โดยรวม) สไตล์ UL หมายเลข 2651

รุ่นรวมท่อระบบนิวเมติกส์ 150 V

รุ่นรวมท่อระบบนิวเมติกส์ 150 V ขอราคา truckสอบถาม • ท่อความดันลมโพลียูรีเทนในตัวและสายสัญญาณไฟฟ้าช่วยให้สามารถใช้สัญญาณลมและไฟฟ้าในสายเดียวกันได้ รวมทั้งโครงสร้างคอยล์ก็ช่วยให้สามารถขยายได้และมีความนุ่ม
• สายเคเบิลภายในใช้สายที่งอได้

มาตรฐาน UL 300 / 30 V

มาตรฐาน UL 300 / 30 V 3,503 ฿ truck3 วัน • สายเคเบิลม้วนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของคอยล์ขนาดเล็ก
• ยืดความยาวคอยล์ได้ประมาณ 5 เท่า
• ซีรีส์ A7 สามารถใช้กับขั้วต่อ DIN และซีรีส์ A6 ใช้กับขั้วต่อ DIN ขนาดเล็กได้

สายไฟ

สายไฟ 59 ฿ truckสอบถาม • ยาว 3 ม
• มี เปลือก พีวีซี สีเทา
• คอนเนคเตอร์ ที่ปลายทั้งสองข้าง
• ฉนวนกันความร้อน พีวีซี สีเทา

สายไฟ โมเด็ม

สายไฟ โมเด็ม ขอราคา truckสอบถาม • สายเคเบิลโมเด็ม RS ใช้เชื่อมต่อโมเด็ม ADSL กับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ โทรศัพท์สายไฟ โมเด็มประกอบด้วยขั้วต่อ RJ11 สองขั้วหรือ คอนเนคเตอร์ RJ11 ที่มี คอนเนคเตอร์ BT
• โครงสร้างขึ้นรูปคุณภาพ RJ11 ถึง คอนเนคเตอร์ RJ11
• ความยาว สายไฟ 3 เมตร

สายสัญญาณดิจิตอล RG178

สายสัญญาณดิจิตอล RG178 2,122 ฿ truck8 วัน • สาย สายเคเบิ้ลสื่อสาร โคแอ็กเชียล เหมาะสำหรับการสื่อสาร!
• ตรงตามข้อกำหนดของMIL-C-17F
• เปลือกนอก FEP สีน้ำตาล (ฟลูออรีน เอทิลีนโพพิลีน )

สายสัญญาณดิจิตอล ความถี่สูง ชนิด RG

สายสัญญาณดิจิตอล ความถี่สูง ชนิด RG 706 ฿ truckสอบถาม • สายสัญญาณดิจิตอล ความถี่สูง ชนิด RG มี ให้เลือกหลายประเภทโดยทั่วไปทำโดยใช้ ฉนวนกันความร้อน โพลีเอทิลีน
• ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า สูง
• แรงดันไฟฟ้า ความคงทนไดอิเล็กทริก สูง

สายเคเบิลโคแอ็กเชียลความถี่สูงแกนเดียว DFS

สายเคเบิลโคแอ็กเชียลความถี่สูงแกนเดียว DFS 1,889 ฿ truckสอบถาม • ผลิตโดย Junkosha
• Inc.
• สายเคเบิลโคแอ็กเชียลฟลูออโรโพลิเมอร์
• ความต้านทานรวมของวงจร: 50 Ω สายแบบละเอียด เหมาะที่จะใช้เมื่อต้องการลดน้ำหนัก

สายเสริมต่อ, เทอร์โมคัปเปิล ชนิด J, JX-G-VVF ซีรีส์

สายเสริมต่อ, เทอร์โมคัปเปิล ชนิด J, JX-G-VVF ซีรีส์ 1,126 ฿ truckสอบถาม • สายเสริมต่อชีลด์แบนพร้อมฉนวนไวนิลทั่วไปและแจ็คเก็ตสำหรับเทอร์โมคัปเปิล
• ชนิดทั่วไปที่มีป้องกันความชื้นและกันน้ำ และมีการห่อหุ้มป้องกันไฟฟ้าสถิต

สายนำไฟฟ้าชดเชย - เทอร์โมคัปเปิล K - VX-G-VVF ซีรีส์

สายนำไฟฟ้าชดเชย - เทอร์โมคัปเปิล K - VX-G-VVF ซีรีส์ 1,128 ฿ truckสอบถาม • ตัวนำชดเชยแบนสำหรับเทอร์โมคัปเปิลที่ไม่มีการป้องกันพร้อมฉนวนไวนิลปกติและแจ็คเก็ตไวนิลทั่วไป
• รุ่นมาตรฐานที่กันความชื้นและกันน้ำ

ตัวนำชดเชยแบบไวนิลชนิดแบน

ตัวนำชดเชยแบบไวนิลชนิดแบน 1,633 ฿ truckสอบถาม • เคลือบผิวไวนิลทนความร้อน ความหน่วงไฟ 105℃ ชนิดแบนและบาง

ความหน่วงไฟ VVC สายไฟมาตรฐาน NEC (ชนิดมีชิลด์)

ความหน่วงไฟ VVC สายไฟมาตรฐาน NEC (ชนิดมีชิลด์) 135 ฿ truckสอบถาม • ใช้มาตรฐาน UL (AWM) และ NFPA (70/79)
• ความหน่วงไฟ คือ UL: VW-1,CL2,CL3
• การป้องกันเบรดชีลด์ความหนาแน่นสูง. VSVC

เปลือก ฉนวนกันความร้อน ไวนิล โพลีเอทิลีน J-KNPEV-SB

เปลือก ฉนวนกันความร้อน ไวนิล โพลีเอทิลีน J-KNPEV-SB 269 ฿ truckสอบถาม • ต้องขอบคุณ ตัวนำ ลวดทองแดงอบอ่อน ชุบด้วย ดีบุก ความล้มเหลวใน หน้าสัมผัส เนื่องจากการ การกัดกร่อนและอื่นๆได้รับการป้องกัน
• การระบุสีของทุกแกนช่วยอำนวยความสะดวกในการป้องกันข้อผิดพลาดในการเดินสายและการเชื่อมต่อสายไฟได้ง่าย
• ประกอบด้วย สายเดรน สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายดินได้ง่าย

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีสายเคเบิ้ลจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า สายเคเบิ้ล

วิธีใช้งานสายเคเบิ้ล

วิธีใช้งานสายเคเบิ้ล

เลือกชนิดสายเคเบิ้ลให้ถูกกับลักษณะของงานที่จะนำมาเชื่อมต่อเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน จากนั้นทำการเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลระหว่างเครื่องส่งสัญญาณกับเครื่องรับสัญญาณให้แน่นหนาและติดตั้งเดินสายเคเบิ้ลให้ระเบียบเรียบร้อยโดยใช้วัสดุยึดไว้เพื่อความปลอดภัยและง่ายต่อการซ่อมบำรุง เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็ควรที่จะหมั่นดูแลรักษาความสะอาด และตรวจเช็คสภาพของสายเคเบิ้ลอยู่เสมอ ถ้าหากพบว่ามีการชำรุดควรรีบแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที

สายเคเบิ้ลประเภทต่างๆ

สายเคเบิ้ลสำหรับงานเครื่องจักรโรบอท (Machinery Robot Cables)

สายเคเบิ้ลสำหรับงานเครื่องจักรโรบอท (Machinery Robot Cables)

สายเคเบิ้ลสำหรับงานเครื่องจักรโรบอท (Machinery Robot Cable) โดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้เป็นสายเคเบิ้ลชนิดกลม ภายในจะประกอบด้วย ตัวนำไฟฟ้า ฉนวน เทปหุ้ม ชีลถัก และเปลือกหุ้มสีดำ ซึ่งจะบิดเกลียวรวมกันอยู่ภายในสายเคเบิ้ล โดยมีคุณสมบัติที่โดดเด่นด้านความ ทนทานต่อแรงดึงสูง รับแรงบิดงอได้ดี ทนต่อความร้อนและน้ำมันได้ดีเยี่ยม มีความอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นสูงจึงไม่แข็งหรือแตกเมื่อโดนน้ำมัน ดังนั้นสายเคเบิ้ลชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับติดตั้งใช้ในการส่งกำลังไฟฟ้าและควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนที่อย่างรุนแรง และมีแรงสั่นสะเทือนสูงอย่างต่อเนื่อง

อุปกรณ์ฉนวนหุ้มสายเคเบิ้ลหุ้มฉนวน (Insulation Wires for Electric / Electronic / Communication Equipment)

อุปกรณ์ฉนวนหุ้มสายเคเบิ้ลหุ้มฉนวน (Insulation Wires for Electric / Electronic / Communication Equipment)

อุปกรณ์ฉนวนหุ้มสายเคเบิ้ล เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเป็นเกาะหุ้มป้องกันลวดและสายเคเบิ้ลต่างๆ ที่อยู่ภายในให้มีความปลอดภัย ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อความร้อน ทนต่อแรงกดทับ ไม่ติดไฟ ไม่เปื่อยง่าย จึงช่วยป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหลและลดอัตราการเกิดไฟไหม้ได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันวัสดุฉนวนหุ้มสายเคเบิ้ลจะมีทั้งชนิดที่เป็นยางและพลาสติก แต่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้วัสดุฉนวนหุ้มที่เป็นพลาสติก ได้แก่ วัสดุพลาสติกชนิด PVC เป็นพลาสติกเนื้ออ่อนจึงมีความยืดหยุ่น ทนทาน สามารถโค้งหรืองอได้ นิยมติดตั้งภายในอาคาร วัสดุพลาสติกชนิด XLPE เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทานและทนความร้อนได้ดีกว่า PVC แต่ไฟลุกลามได้รวดเร็วเมื่อเกิดไฟไหม้ นิยมใช้สำหรับการติดตั้งใต้ดินและวัสดุพลาสติกชนิด HDPE เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรง ทนต่ออุณหภูมิสูง ทนแรงกระแทกและแรงกดทับได้ดี และมีน้ำหนักเบา จึงเหมาะสำหรับติดตั้งเดินสายในเครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบโทรคมนาคมสื่อสาร เป็นต้น

สายเคเบิ้ลแบน (Flat Cables)

สายเคเบิ้ลแบน (Flat Cables)

สายเคเบิ้ลแบน (Flat Cables) เป็นสายที่มีความอ่อนตัวและยืดหยุ่นดี แกนกลางทำมาจากลวดทองแดงหุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนชนิด PVC/XLPE ซึ่งมีคุณสมบัติทนไฟ ทนต่อสารเคมี ความชื้นและเชื้อรา สามารถพับและหมุนได้อย่างอิสระ ติดตั้งและรื้อถอนได้ง่าย จึงทำให้ มีประสิทธิภาพในการทำงานและมีความเร็วของการส่งผ่านข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการเดินสายในพื้นที่จำกัดการใช้งาน เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุปกรณ์ การแพทย์ เครื่องมือวัด เป็นต้น

สายเคเบิ้ลขด (Coiled Cords)

สายเคเบิ้ลขด (Coiled Cords)

สายเคเบิ้ลขด (Coiled Cords) หรือสายเคเบิ้ลคอยล์สปริง เป็นสายที่มีลักษณะลอนพันกันเป็นเกลียวคล้ายกับสปริงช่วยให้สะดวกในการใช้ งานอุปกรณ์ยิ่งขึ้น แกนกลางทำมาจากลวดทองแดงหุ้มด้วยฉนวนกันความร้อน PVC/PE/PP/PUR/PU/TPU/PA และอลูมิเนียม มีหลายสี หลายแบบให้เลือกใช้งาน ซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ไม่ฉีกขาดง่าย มีความยืดหยุ่นสูงสามารถยืดขยายสายให้มีความยาว ได้ตามต้องการ และใช้งานได้ยาวนานอีกด้วย เหมาะนำมาใช้เชื่อมต่อกับเครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ขนส่ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์ กล้องดิจิตอล อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร เป็นต้น

สายเคเบิ้ลสื่อสาร (Communication Cables)

สายเคเบิ้ลสื่อสาร (Communication Cables)

สายเคเบิ้ลสื่อสาร (Communication Cables) เป็นสายสัญญาณทำหน้าที่รับ-ส่งข้อมูลโดยอาศัยสัญญาณเป็นสื่อกลางในระบบการสื่อสาร ข้อมูล นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันสัญญาณการรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสายเคเบิ้ลสื่อสารที่นิยมนำมาใช้งานสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ สายตีเกลียวคู่หรือสายคู่บิดเกลียว (Twisted Pair Cable) เป็นสายที่หุ้มด้วยฉนวนป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นิยมใช้ ส่งสัญญาณสำหรับสายโทรศัพท์ สายโคแอ็กซ์เชียล (Coaxial Cable) ใช้ในการส่งสัญญาณได้ทั้งระบบดิจิตอลและสัญญาณอนาล็อก เช่น สายเคเบิ้ลทีวี สายโทรศัพท์ทางไกลและเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ สายใยแก้วนำแสง (Fiberoptic Cable) เป็นสายที่ทำมา จากแก้วหรือพลาสติก มีลักษณะโปร่งแสง สามารถส่งข้อมูลได้ทั้งภาพ เสียง ตัวอักษร กราฟฟิกได้ในปริมาณมาก และมีความรวดเร็ว ปลอดภัยในการส่งข้อมูล จึงนิยมนำมาใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องมัลติมีเดีย กล้องวงจรปิด การสื่อสารโทรคมนาคม ตู้เอทีเอ็ม เป็นต้น

สายเคเบิ้ลโคแอ็กซ์เชียล (Coaxial Cables)

สายเคเบิ้ลโคแอ็กซ์เชียล (Coaxial Cables)

สายเคเบิ้ลโคแอ็กซ์เชียล (Coaxial Cable) เป็นสายสัญญาณที่ใช้ส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายดิจิตอลและอนาล็อกที่มีความถี่สูง ภายในสาย ประกอบด้วยแกนกลางที่เป็นทองแดง ฟรอยด์ใช้สำหรับป้องกันสัญญาณรบกวน สายนำสัญญาณกราวด์ และฉนวนหุ้มกันความร้อน มีทั้งชนิด สายแบบบางและแบบหนาให้เลือกใช้งาน มีคุณสมบัติต้านทานน้ำและทนต่อรอยขีดข่วนได้ดี มีน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย ดังนั้นสายเคเบิ้ล โคแอ็กซ์เชียลจึงได้รับความนิยมใช้ส่งสัญญาณสำหรับสายโทรศัพท์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สัญญาณเคเบิลทีวี สัญญาณกล้องวงจรปิด และเชื่อมต่อเครื่องส่งสัญญาณวิทยุได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

สายเคเบิ้ลสำหรับงานระบบและเครื่องมือวัด (Control/Instrumentation Cables)

สายเคเบิ้ลสำหรับงานระบบและเครื่องมือวัด (Control/Instrumentation Cables)

สายเคเบิ้ลสำหรับงานระบบและเครื่องมือวัด (Control/Instrumentation Cables) เป็นสายที่ใช้สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลในงานระบบ อัตโนมัติ เช่น ระบบควบคุมกระบวนการผลิต ระบบสัญญาณและระบบเฝ้าระวัง เป็นต้น ส่วนใหญ่ใช้วัสดุปลอกหุ้มฉนวนพลาสติก PVC XLPE หรือไวนิลที่มีความยืดหยุ่นสูง แข็งแรงทนทาน และมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นทนต่อน้ำมัน ความร้อน สารเคมี ต้านทาน สัญญาณรบกวน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และสามารถวางใช้งานได้ทุกสภาพแวดล้อมทั้งในดิน ภายในภายนอกอาคาร ใต้น้ำ และในท่อ ดังนั้น สายเคเบิ้ลชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับเชื่อมต่อในการควบคุมระบบสายอากาศเครื่องบิน สถานีเรดาห์ อุปกรณ์เครื่องมือวัด อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น

สายเคเบิ้ลทนไฟ (Emergency Alarm Cables)

สายเคเบิ้ลทนไฟ (Emergency Alarm Cables)

สายเคเบิ้ลทนไฟ (Emergency Alarm Cables) เป็นสายที่หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อน PVC โพลีไวนิลคลอไรด์ หรือฉนวน XLPE ที่มี คุณสมบัติพิเศษในการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหลและทนไฟได้ดีกว่าสายเคเบิ้ลทั่วไป เช่น กรณีมีไฟไหม้สายเคเบิ้ลชนิดนี้ยังคงมีกระแส ไฟฟ้าอยู่และทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งสัญญาณในระบบเตือนภัยทำให้เกิดเสียงและแสงสว่างฉุกเฉินขึ้น จึงเหมาะสำหรับนำมาติดตั้งใน สัญญาณเตือนไฟไหม้ ระบบควบคุมอุปกรณ์ดับเพลิงในโรงแรม โรงพยาบาล สนามบิน สถานีรถไฟ รวมถึงอาคารสูง เป็นต้น

สายเคเบิ้ลรีไซเคิล  (Eco-Wire Cables)

สายเคเบิ้ลรีไซเคิล (Eco-Wire Cables)

สายเคเบิ้ลรีไซเคิล (Eco-Wire Cables) เป็นสายที่ใช้วัสดุที่มีความปลอดภัยเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปลอกหุ้มฉนวนทำมาจาก เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนซึ่งไม่มีส่วนประกอบของฮาโดเจน เช่น คลอรีนหรือโลหะหนักจำพวกตะกั่ว ดังนั้นจะไม่มีการปล่อยสารอันตรายออก มาแม้ว่าจะถูกกำจัดด้วยการเผาหรือการฝังกลบก็ตาม และง่ายต่อการรีไซเคิลทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในการเดินสายเคเบิ้ล สำหรับอุปกรณ์เตือนไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรที่อยู่ภายในอาคาร