(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

ลวดสลิง อุปกรณ์สำหรับยกหรือลากสิ่งของ ได้อย่างปลอดภัย

ลวดสลิง อุปกรณ์สำหรับยกหรือลากสิ่งของ ได้อย่างปลอดภัย ลวดสลิง อุปกรณ์สำหรับยกหรือลากสิ่งของ ได้อย่างปลอดภัย

ลวดสลิง (Wire Rope Sling) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยก ลากสิ่งของขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมากได้อย่างแน่นหนาและมีความปลอดภัย โดยจะใช้ลวดสลิงยึดเข้ากับสิ่งของให้แน่นและเคลื่อนย้ายด้วยรถเครน รถยกไฟฟ้า รถตอกเสาเข็ม เป็นต้น จึงถือเป็นการพัฒนามาจากโซ่เหล็กและเชือกธรรมชาติ โดยทั่วไปลวดสลิงจะมีองค์ประกอบหลักๆ คือ เส้นลวด ขดลวด แกนของสลิง และลวดสลิง ซึ่งแต่ละส่วนจะมีลักษณะเป็นเส้นโลหะถูกบิดม้วนจนเป็นเกลียว สามารถบิดได้ทั้ง 2 รูปแบบ คือ S และ Z ผลิตมาจากวัสดุสังเคราะห์ เหล็ก สเตนเลส ที่มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศ สารเคมี และแรงกระแทก ไม่เป็นสนิมง่าย สามารถรองรับน้ำหนักมากได้เป็นอย่างดี ดังนั้นลวดสลิงจึงถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่องานยกของทั่วไป เรือขนส่งสินค้า งานก่อสร้าง งานประมง งานเหมือง รวมไปถึงใช้ในงานประดับตกแต่งสถานที่ เป็นต้น

เลือกซื้อ ลวดสลิง

เลือกตามแบรนด์

[สเตนเลส]ขดลวด [พร้อม คลิป]EA628SB-62

[สเตนเลส]ขดลวด [พร้อม คลิป]EA628SB-62 635 ฿ truck1 วัน • มี 2 คลิปหนีบ
• วัสดุ-SUS304
• โครงสร้าง ลวดสลิง - 7 x 7

สลิง ขดลวดEA981WK-12

สลิง ขดลวดEA981WK-12 384 ฿ truck1 วัน • ไม่มีความหยาบเลย
• สลิงนี้สามารถดึงออกได้อย่างง่ายดายจากภายใต้ โหลดไฟฟ้า
• -1 ถึง -58 เสร็จสิ้นด้วยการ การชุบผิว

[สเตนเลส]ยึด ขดลวด EA951AS-0.5

[สเตนเลส]ยึด ขดลวด EA951AS-0.5 1,822 ฿ truck5 วัน • วัสดุ - สเตนเลส สดับเพลิง
• เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด:0.5 มม
• ความยาว:71 ม

สลิงสีนิรภัย

สลิงสีนิรภัย 390 ฿ truck3 วัน • สลิงลวดสลิง สายไฟมาตราฐาน งานขึ้นรูป เรซิ่น
• ต้องขอบคุณที่ผ่านกระบวนการ งานขึ้นรูป เรซิ่น จึงใช้งานได้ง่ายกว่าท่อ แคลมป์ยึด อะลูมิเนียม ทั่วไปโดยไม่สูญเสีย ความยืดหยุ่น ขดลวด

ลวดสลิง slinging ขั้น (แบบกลม) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสลิงชนิด 6 มม

ลวดสลิง slinging ขั้น (แบบกลม) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสลิงชนิด 6 มม 368 ฿ truckสอบถาม • ลวดสลิง สลิงชนิดทอ
• ใช้ ลวดสลิง ที่เป็นไปตาม มาตรฐาน JIS(JIS G3525)
• มีประกันความรับผิดต่อ ผลิตภัณฑ์ (PL)

W สลิง ชนิด A

W สลิง ชนิด A 409 ฿ truckสอบถาม • สลิงที่ใช้ ลวดสลิง ที่สอดคล้องกับ มาตรฐาน JIS
• ชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการผลิตไม่มีจุดแหลมคมใดๆหลุดออกมา แสดงถึงความปลอดภัยและความแข็งแรงที่เหนือกว่า

สลิงเชือก โพลีเอสเตอร์

สลิงเชือก โพลีเอสเตอร์ 664 ฿ truckสอบถาม • สลิงชนิดเชือกสำหรับเสื้อผ้า
• ใช้เส้นด้าย โพลีเอสเตอร์ ความแข็งแรง สูง เป็น วัสดุ คอร์/แกน
• เนื่องจากส่วนของดวงตาและส่วนหลักถูกสร้างขึ้นโดยวัสดุหลักด้านในส่วนของดวงตาจะไม่หลุดออกไป

ลวดสลิง สเตนเลส (ขดลวด บอบบิ้น/หลอดด้าย)

ลวดสลิง สเตนเลส (ขดลวด บอบบิ้น/หลอดด้าย) 2,222 ฿ truck5 วัน • ลวดสลิง (องค์ประกอบ 7 × 7) ทำจาก สเตนเลส (SUS304)
• ลวดสลิง สเตนเลส มี การกัดกร่อน ดีเยี่ยมและความต้านทานการ สนิม

ลวดสลิง สเตนเลสEA628SB-33

ลวดสลิง สเตนเลสEA628SB-33 3,202 ฿ truckสอบถาม • บรรจุอยู่ในกระป๋อง อะลูมิเนียม ( พัน ปลาย ลวดสลิง ด้วยคีมย้ำเมื่อสิ้นสุดการใช้งาน)
• วัสดุ-SUS304
• มี ปลอก 5 ส่วนสำหรับการแปรรูป

สลิง ขดลวดEA981WK-11

สลิง ขดลวดEA981WK-11 541 ฿ truckสอบถาม • ไม่มีหนาม
• ดึงออกจากใต้กระเป๋าได้ง่าย

สลิง ขดลวดEA981WK-38

สลิง ขดลวดEA981WK-38 3,329 ฿ truck22 วัน • ไม่มีหนาม
• ดึงออกจากใต้กระเป๋าเดินทางได้ง่าย
• วัสดุ- เหล็กกล้าคาร์บอน (การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน เสร็จแล้ว)

สลิง ขดลวดEA981WC-13

สลิง ขดลวดEA981WC-13 1,162 ฿ truckสอบถาม • เนื่องจากความยาวของสลิง ขดลวด สามารถระบุได้ด้วยสีการยืนยันความยาวหรือ อุปกรณ์ควบคุม สินค้าคงคลังจึงทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

[สเตนเลส]ขดลวด [พร้อม คลิป]EA628SB-71

[สเตนเลส]ขดลวด [พร้อม คลิป]EA628SB-71 721 ฿ truck1 วัน • มี 2 คลิปหนีบ
• วัสดุ-SUS304
• โครงสร้าง ลวดสลิง - 7 x 7

ลวดสลิง slinging ขั้น (แบบกลม) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสลิงชนิด 16 มม

ลวดสลิง slinging ขั้น (แบบกลม) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสลิงชนิด 16 มม 1,105 ฿ truckสอบถาม • ลวดสลิง สลิงชนิดทอ
• ใช้ ลวดสลิง ที่เป็นไปตาม มาตรฐาน JIS(JIS G3525)
• มีประกันความรับผิดต่อ ผลิตภัณฑ์ (PL)

ขดลวดสเตนเลสตัด (เทอร์มินอล-การผลิต/แพ็ครวม)

ขดลวดสเตนเลสตัด (เทอร์มินอล-การผลิต/แพ็ครวม) 449 ฿ truck1 วัน • ลวดสลิง (องค์ประกอบ 7 × 7) ทำจาก สเตนเลส (SUS304)
• ด้านหนึ่งมีเทอร์มินัลประมวลผล พร้อมท่ออะลูมิเนียม และท่ออะลูมิเนียม (หางปลาพร้อมคีม,ค้อน ฯลฯ)

ลวดสลิง slinging ขั้น (แบบกลม) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสลิงชนิด 10 มม

ลวดสลิง slinging ขั้น (แบบกลม) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสลิงชนิด 10 มม 599 ฿ truckสอบถาม • นอกเหนือจาก กระบวนการแปรรูป ม้วนตามปกติแล้วการประมวลผลแบบเฟลมิช (การแยกส่วน หัว ) ยังได้รับการดำเนินการในขณะที่กำลังดำเนินการเพื่อให้สามารถทำงานที่แข็งได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีลวดสลิงจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ลวดสลิง

ประเภทลวดสลิง

  • ลวดสลิงไส้เชือก (Fiber Wire Rope) เหมาะสำหรับใช้กับงานที่ต้องการความยืดหยุ่นในการมัดวัตถุขนาดใหญ่ เช่น มัดเสาปูน ท่อนเหล็ก เป็นต้น
  • ลวดสลิงไส้เหล็ก (Independent Wire Rope) เหมาะสำหรับใช้กับงานที่มีการกระแทกจำนวนบ่อยครั้งและรองรับสิ่งของที่มีน้ำหนักมากได้ เช่น ยกของในงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า งานโทรคมนาคม ยกลิฟท์ ลากรถยนต์ เป็นต้น
  • ลวดสลิงสเตนเลส (Stainless Steel Wire Rope) เหมาะสำหรับใช้กับงานประดับตกแต่งที่เน้นความสวยงาม เช่น ทำราวบันได ราวกันตก เป็นต้น
  • ลวดสลิงหุ้มพลาสติก/PVC (PVC Wire Rope) เหมาะสำหรับงานมัดของ งานประดิษฐ์ตกแต่ง และงานหนักที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสนิมได้ง่าย
  • สลิงผ้าโพลีเอสเตอร์ (Polyester Rope Sling) เหมาะสำหรับยกวัสดุที่มีน้ำหนักมาก เช่น เครื่องจักร มอเตอร์ และเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความชำรุดเสียหายได้
ลวดสลิงไส้เชือก (Fiber Wire Rope)

ลวดสลิงไส้เชือก (Fiber Wire Rope)

ลวดสลิงไส้เชือก (Fiber Wire Rope) มีลักษณะเด่นคือ แกนกลางของลวดสลิงจะเป็นเชือกที่ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์หรือวัสดุสังเคราห์ ที่มีความเหนียว แข็งแรงทนทาน มีความยืดหยุ่นมากกว่าลวดสลิงประเภทอื่นๆ เมื่อโดนความชื้นสามารถแห้งได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรับแรงดึงและรับน้ำหนักมากได้ดี โดยสามารถใช้งานร่วมกับกิ๊บจับลวดสลิงในงานก่อสร้างอาคาร สะพาน และสถานที่ต่างๆ เช่น ยึดเสาหรือท่อนเหล็กขณะที่เคลื่อนย้ายโดยใช้รถพ่วง เป็นต้น

ลวดสลิงไส้เหล็ก (Independent Wire Rope)

ลวดสลิงไส้เหล็ก (Independent Wire Rope)

ลวดสลิงไส้เหล็ก (Independent Wire Rope) มีลักษณะเด่นคือ ไส้ของลวดสลิงทำมาจากเส้นเหล็กกล้า ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านความแข็งแรงสูง ทนทานต่อแรงกระแทก แรงบีบอัด รองรับน้ำหนักได้มาก สามารถยึดให้ตึงหรือบิดโค้งงอในลักษณะต่างๆ ได้โดยไม่ทำให้ลวดสลิงเสียรูปทรง จึงเหมาะสำหรับงานยกและงานลากที่ต้องใช้งานหนักอย่างต่อเนื่อง เช่น ยกเสาปูนในงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า งานโทรคมนาคม ยกลิฟท์ ลากรถยนต์ เป็นต้น

ลวดสลิงสเตนเลส (Stainless Steel Wire Rope)

ลวดสลิงสเตนเลส (Stainless Steel Wire Rope)

ลวดสลิงสเตนเลส (Stainless Steel Wire Rope) มีลักษณะเด่น คือ เส้นของลวดสลิงเป็นวัสดุสเตนเลส ซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีและสภาพแวดล้อม มีน้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิมง่าย และมีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากลวดสลิงสเตนเลสให้ความเงางามและใช้งานได้ยาวนานกว่าลวดสลิงประเภทอื่นๆ จึงเหมาะสำหรับใช้กับงานประดับตกแต่งที่เน้นความสวยงาม เช่น ทำรั้ว ทำราวบันได ทำราวกันตก ทำพวงจุญแจ ตาข่ายสวนสัตว์ แขวนป้ายเข้ากับอุปกรณเครื่องจักร เป็นต้น

ลวดสลิงหุ้มพลาสติก (PVC Wire Rope)

ลวดสลิงหุ้มพลาสติก (PVC Wire Rope)

ลวดสลิงหุ้มพลาสติก (PVC Wire Rope) มีลักษณะเด่นคือ ลวดสลิงถูกห่อหุ้มด้วยพลาสติก PVC/PE/PP ที่มีคุณสมบัติพิเศษทนทานต่อสภาพอากาศ ไม่สึกกร่อนง่าย มีความยืดหยุ่น และช่วยป้องกันการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดี มีให้เลือกใช้งานหลายสี โดยสามารถระบุขนาดและเลือกสีได้ตามต้องการเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน ดังนั้นลวดสลิงหุ้มพลาสติกจึงเหมาะสำหรับงานมัดของ งานประดิษฐ์ตกแต่ง และงานหนักที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสนิมได้ง่าย เช่น เรือขนส่งสินค้า งานประมง ขึงแสลนทำโรงเรือนเพาะปลูก ใช้เป็นสายสัญญาณรถไฟ ใช้ทำดอกไม้ประดิษฐ์ มัดปากถุง เป็นต้น

ชุดลวดสลิง (Wire Rope Sling Set)

ชุดลวดสลิง (Wire Rope Sling Set)

ชุดลวดสลิง (Wire Rope Sling Set) มีลักษณะเด่นคือ ขาของลวดสลิงจะประกอบด้วยชุดยกตั้งแต่สลิงขาเดียวไปจนถึงสลิงสี่ขา พร้อมกับมีอุปกรณ์ห่วงหรือตะขอที่อยู่ล่างสุดใช้สำหรับเกี่ยวและยึดเข้ากับโครงสร้างของอุปกรณ์ต่างๆ เนื่องจากชุดลวดสลิงมีอุปกรณ์เซฟตี้ที่ช่วยป้องกันไม่ให้สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการเคลื่อนย้ายและมีความปลอดภัยสูง จึงเหมาะสำหรับใช้กับงานยกของทั่วไป เช่น ยกเคลื่อนย้ายสินค้าในโรงงาน ยกแม่พิมพ์ เป็นต้น

สลิงผ้าโพลีเอสเตอร์ (Polyester Rope Sling)

สลิงผ้าโพลีเอสเตอร์ (Polyester Rope Sling)

สลิงผ้าโพลีเอสเตอร์ (Polyester Rope Sling) มีลักษณะเป็นเชือกแบบถักที่มีทั้งแบบเส้นแบนและเส้นกลมให้เลือกใช้งาน ส่วนปลายทั้งสองฝั่งจะมีห่วงที่ใช้สำหรับคล้องกับอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกความยาวได้ตามต้องการ ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีคุณสมบัติเด่น คือ มีน้ำหนักเบา บิดตัวได้ง่าย ทนทานต่อแสงแดด สารเคมีและน้ำมัน ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า และไม่ทำให้ผิวงานชำรุดเสียหายในระหว่างการยกเคลื่อนย้าย จึงเหมาะสำหรับยกวัสดุที่มีน้ำหนักมาก เช่น เครื่องจักร มอเตอร์ เครื่องยนต์ เป็นต้น

กิ๊บจับลวดสลิง (Wire Rope Clip)

กิ๊บจับลวดสลิง (Wire Rope Clip)

กิ๊บจับลวดสลิง (Wire Rope Clip) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึด ล็อค หรือจับลวดสลิงให้อยู่คงที่ได้อย่างแน่นหนา โดยทั่วไปมีลักษณะคล้ายกับตัว D ส่วนปลายทั้งสองข้างประกอบเข้ากับฐานโลหะและยึดด้วยน็อตจำนวนสองชิ้น ผลิตจากวัสดุโลหะที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อนสูง ใช้งานโดยการไขน็อตของกิ๊บจับลวดสลิงออกและประกบเข้ากับเส้นลวดสลิงในรูปแบบที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย จึงนิยมนำมาใช้กับงานยกของทั่วไปในงานก่อสร้าง งานลากเรือ เป็นต้น

การใช้งานลวดสลิง

ลวดสลิง

เครื่องมือที่ใช้ในการยกสัมภาระ หรือหีบห่อ เป็นต้น

การใช้งานลวดสลิง

คุณสมบัติ
ใช้เป็นอุปกรณ์แขวนสำหรับยกวัตถุที่แขวนขึ้นและลง

การใช้งานลวดสลิง

ตัวอย่างการใช้งาน

แบบยึดรั้งสองขา

การใช้งานลวดสลิง

แบบยึดรั้งสองขา

การใช้งานลวดสลิง

เชือกสลิง

การใช้งานลวดสลิง

คุณสมบัติ

  • เชือกที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวเลือกแทนลวดสลิง
  • เนื่องจากทำงานเส้นใย จึงมีความยืดหยุ่นและน้ำหนักเบา และไม่ทำให้เกิดคราบน้ำมันหรือสนิมเหมือนลวดสลิง จึงไม่ทำให้สัมภาระหรือหีบห่อที่ยกเกิดความสกปรก
  • เลือกความยาว (เมตร) ให้เหมาะสมกับวิธีการยก
  • เนื่องจากน้ำหนักที่ทำงานได้อย่างปลอดภัย (ตัน) จะแตกต่างกันไปวิธีการยก (องศา) ต้องตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางของเชือก (มม.) ให้เหมาะสม และตรวจสอบกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับการใช้งานลวดสลิง
การใช้งานลวดสลิง