(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

สกรูหางปลา สำหรับยึดในการประกอบชิ้นงาน

สกรูหางปลา สำหรับยึดในการประกอบชิ้นงาน สกรูหางปลา สำหรับยึดในการประกอบชิ้นงาน

สกรูหางปลา (Wing Screw) เป็นอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานที่สามารถขันยึดได้แน่นกว่าสกรูหัวรูปวงรีทั่วไป เนื่องจากหัวของสกรูจะมีปีกกว้างเป็นพิเศษที่สามารถบิดหมุนด้วยมือได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือไขควง ทำมาจากวัสดุโลหะชุบหรือเคลือบผิวหลายชนิด ได้แก่ ไทเทเนียม, สแตนเลส, ไนลอน, โลหะผสมเหล็กที่มีความแข็งแรง ทนต่อสนิม และต้านทานต่อการกัดกร่อนหลายสภาพแวดล้อม โดยมีรูปทรงและความยาวให้เลือกหลายรูปแบบ ดังนั้นจึงมักจะพบเห็นการใช้งานสกรูหางปลาในงานประกอบเฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์สื่อสาร, อุปกรณ์สำนักงาน, เรือ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น

เลือกซื้อ สกรูหางปลา

เลือกตามแบรนด์

สกรูหางปลา

สกรูหางปลา 33 ฿ truckสอบถาม • ขนาดคือ M3 ถึง M10
• คุณสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้น หากคุณต้องการเก็บ สต๊อก การจัดซื้อ เป็นกล่องเล็กจะได้เปรียบ

สกรูหางปลา (ชุบไบร์ทโครเมียม)【8-26 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหางปลา (ชุบไบร์ทโครเมียม)【8-26 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 184 ฿ truckสอบถาม • ปีกซึ่งผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีหัว น็อตหางปลา คลองเลื่อย กับ สลักเกลียว ผ่านเทคโนโลยีการตั้งค่าเฉพาะของเรา

สกรูหางปลา R ชนิดเย็น【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหางปลา R ชนิดเย็น【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 9 ฿ truckสอบถาม • [วัสดุ] เทียบเท่ากับ SWCH เทียบเท่ากับ SUS304
• [กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
• ไตรวาเลนท์โครเมต

สกรูปีกผีเสื้อขึ้นรูป Class 1【1-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูปีกผีเสื้อขึ้นรูป Class 1【1-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 74 ฿ truckสอบถาม • ปีกรูปผีเสื้อบนปุ่มบิดสลักเกลียวเหล่านี้ทำให้ง่ายต่อการขันสกรูและคลายเกลียวด้วยมือ

สลักเกลียวปีกขึ้นรูปเย็นชนิด R (น็อตหกเหลี่ยมและแหวนรองกลม)【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สลักเกลียวปีกขึ้นรูปเย็นชนิด R (น็อตหกเหลี่ยมและแหวนรองกลม)【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 621 ฿ truck1 วัน • [รูปทรงโดยละเอียด] ผีเสื้อ
• [ขนาดของรูติดตั้ง] ไม่มี
• [รูปทรงพื้นฐาน] โบลท์ขันด้วยมือ

สลักเกลียวผีเสื้อพลาสติกแบบมีสี Class 1【1-200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สลักเกลียวผีเสื้อพลาสติกแบบมีสี Class 1【1-200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 33 ฿ truckสอบถาม • ส่วนหัวเป็นโบลท์แบบปุ่มบิดทำจากพลาสติกโพลีเอไมด์

สกรูหางปลาอัดขึ้นรูป【1-600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหางปลาอัดขึ้นรูป【1-600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 40 ฿ truckสอบถาม • เนื่องจากมือจับมีความลึก จึงให้ความรู้สึกของสินค้าระดับสูง มีราคาสูงและมีน้ำหนักมาก

สกรูหางปลา กดอัด ( ชุบไบร์ทโครเมี่ยม)【15-25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหางปลา กดอัด ( ชุบไบร์ทโครเมี่ยม)【15-25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 154 ฿ truckสอบถาม • สลักเกลียว ที่สามารถขันได้ด้วยมือ ความสูงใบ H (มม.) 9.6/12.0 ความกว้างใบ D (มม.) 22/25

สกรูหางปลา เย็นเส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียววิตเวอต【1-90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหางปลา เย็นเส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียววิตเวอต【1-90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 36 ฿ truckสอบถาม • [พิทช์ (มม)] 1.588
• [รูปทรง รายละเอียด]ปีก
• [รูปทรง รู ยึด]ไม่มี.

สกรูหางปลากดอัด ซีรีส์ PCB【1-600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหางปลากดอัด ซีรีส์ PCB【1-600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 20 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการขึ้นรูปโบลต์หางปลา เพื่อลดแรงงาน ลดน้ำหนัก และลดต้นทุน

เกลียววิตเวอต ประเภท 1 โบลท์ฟอร์จวิง【1-250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เกลียววิตเวอต ประเภท 1 โบลท์ฟอร์จวิง【1-250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 474 ฿ truckสอบถาม • [วัสดุ] เหล็กกล้า / สแตนเลส
• [กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี

สกรูหางปลาขึ้นรูปแบบเย็น ชนิด H MITSUBOSHI

สกรูหางปลาขึ้นรูปแบบเย็น ชนิด H MITSUBOSHI 22 ฿ truck5 วัน • โบลท์ผีเสื้อเป็นตะปูควงหัวแม่มือที่สามารถขันให้แน่นได้ด้วยมือของคุณ
• โบลท์ผีเสื้อที่ใช้งานทั่วไป มีคุณลักษณะความแข็งแรงและความแม่นยำสูงที่สุด

กด สกรูหางปลา (เทียบเท่ากับ SWCH และ ไททาเนียม)【1-600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

กด สกรูหางปลา (เทียบเท่ากับ SWCH และ ไททาเนียม)【1-600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 12 ฿ truckสอบถาม • [วัสดุ]ไททาเนียม เทียบเท่า SWCH
• [กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี

โบลท์หัวจับแบบปีกที่เป็นพลาสติกสี (CP-1211 / สแตนเลส)

โบลท์หัวจับแบบปีกที่เป็นพลาสติกสี (CP-1211 / สแตนเลส) 20 ฿ truckสอบถาม • โบลท์หัวจับแบบปีก พร้อมหัวพลาสติก
• ใช้วัสดุที่สอดคล้องตามมาตรฐาน UL และพลาสติกน้ำหนักเบา

สกรูหางปลาไนล่อน เบอร์ 2 สีดำ【1-200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหางปลาไนล่อน เบอร์ 2 สีดำ【1-200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 37 ฿ truckสอบถาม • สกรูหางปลาออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้จับปุ่มบิดได้ง่าย
• ส่วนหัวเป็นไนล่อน 66 และส่วนเกลียวเป็นแบบอินเสิร์ท SWCH (ชุบไตรวาเลนท์โครเมต)

โบลท์ผีเสื้อสลักเกลียว

โบลท์ผีเสื้อสลักเกลียว 14 ฿ truckสอบถาม • โบลท์ปุ่มบิดที่มีหัวเป็นรูปผีเสื้อ POM (โพลิอะซีทัล) เป็นพลาสติกวิศวกรรมมีลักษณะเป็นผลึก และมีคุณสมบัติเชิงกลที่ยอดเยี่ยม เช่น ความต้านทานต่อการล้าที่ดีเยี่ยม ทนต่อแรงเสียดทาน ความต้านทานต่อการขัดถู และทนสารเคมี

ปลอกสวมพลาสติก, โบลท์ผีเสื้อ ชนิดที่ 1

ปลอกสวมพลาสติก, โบลท์ผีเสื้อ ชนิดที่ 1 33 ฿ truckสอบถาม • ตะปูควงทั่วไปที่สามารถขันได้ง่ายโดยใช้มือของคุณ
• ชนิดเดียว
• ความแข็งแรงสูง

สลักเกลียวผีเสื้อพลาสติกแบบมีสี Class 2【1-200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สลักเกลียวผีเสื้อพลาสติกแบบมีสี Class 2【1-200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 33 ฿ truckสอบถาม • ส่วนหัวเป็นโบลท์แบบปุ่มบิดทำจากพลาสติกโพลีเอไมด์

POM (โพลีอะซีทัล)/โบลท์ผีเสื้อ

POM (โพลีอะซีทัล)/โบลท์ผีเสื้อ 37 ฿ truckสอบถาม • รูปทรงโดยละเอียด: ผีเสื้อ
• ขนาดของรูติดตั้ง: ไม่มี
• รูปทรงพื้นฐาน: โบลท์ขันด้วยมือ

สกรูหางปลาไนล่อน เบอร์ 1 สีดำ【1-600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหางปลาไนล่อน เบอร์ 1 สีดำ【1-600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 158 ฿ truckสอบถาม • สกรูหางปลาออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้จับปุ่มบิดได้ง่าย
• ส่วนหัวเป็นไนล่อน 66 และส่วนเกลียวเป็นแบบอินเสิร์ท SWCH (ชุบไตรวาเลนท์โครเมต)

ปลอกสวมพลาสติก, โบลท์ผีเสื้อ ชนิดที่ 2

ปลอกสวมพลาสติก, โบลท์ผีเสื้อ ชนิดที่ 2 36 ฿ truckสอบถาม • ตะปูควงทั่วไปที่สามารถขันได้ง่ายโดยใช้มือของคุณ
• สองประเภท
• มีความแข็งแรงสูง

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีสกรูหางปลาจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า สกรูหางปลา

วิธีการใช้งานสกรูหางปลา

วิธีการใช้งานสกรูหางปลา

ควรเลือกใช้สกรูหางปลาให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน โดยพิจาณาจากประเภทของสกรู วัสดุที่จะทำการขันยึดขนาดความยาวของเกลียวสกรู เป็นต้น ใช้มือบิดหมุนตรงบริเวณปีกสกรูให้แน่นหนาโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือไขควงหลังจากการใช้งานควรตรวจเช็คสภาพความสมบูรณ์ของสกรูหางปลาอยู่เสมอหากชำรุดหรือเสียหายควรเปลี่ยนใหม่ทันทีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

ประเภทสกรูหางปลา

สกรูหางปลาแบบสองปีก

สกรูหางปลาแบบสองปีกหรือสกรูปีกผีเสื้อ โดยทั่วไปลักษณะของหัวสกรูจะมีปีกสองแฉกคล้ายกับปีกผีเสื้อ ทำให้ขันและคลายสกรูได้อย่างง่ายดายโดยใช้มือบิดหมุน ผลิตจากวัสดุโลหะชุบเคลือบกันสนิมอย่างดี มีความแข็งแรง และทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี จึงเหมาะสำหรับใช้ยึดไม้เข้ากับโครงเหล็กบ้าน, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, อุปกรณ์สำนักงาน, เฟอร์นิเจอร์ หรือการประกอบเรือ เป็นต้น

สกรูหางปลาหัวพลาสติก

สกรูหางปลาหัวพลาสติก เป็นสกรูแบบผสมที่หัวของสกรูจะทำจากพลาสติกโพลีอะไมด์ (polyamide) หรือไนลอนเสริมใยแก้วพิเศษที่คุณสมบัติเด่น คือ แข็งแรงเหนียว ต้านทานต่อแรงดึงได้ดีโดยไม่ทำให้เสียรูปทรงง่าย ส่วนเกลียวของสกรูจะทำจากสแตนเลสที่มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม ดังนั้นสกรูหางปลาชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับงานที่รับแรงยึดมาก เช่น อุปกรณ์จับยึดกลางแจ้ง ยานพาหนะ และเรือ เป็นต้น

สกรูหางปลาแบน

กรูหางปลาแบน (Thumb Screws) เป็นสกรูที่ไม่มีแหวนรองและหัวจับมีลักษณะกลมแบนเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งหรือประกอบลงในชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ซึ่งจะมีเกลียวให้เลือกใช้งาน 2 แบบ คือสกรูหางปลาแบนเกลียวหุนและสกรูหางปลาแบนเกลียวมิลที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมและสารเคมีได้เป็นอย่างดี จึงนิยมนำมาใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องจักร, เครื่องมือกล เป็นต้น

สกรูหางปลาพลาสติก

กรูหางปลาพลาสติก เป็นสกรูเกลียวที่มีหัวเป็นรูปผีเสื้อและเกลียวทำจากพลาสติกที่มีคุณสมบัติเชิงกลที่ยอดเยี่ยม คือ มีน้ำหนักเบา ต้านทานต่อแรงเสียดทานการกัดกร่อนได้ดี ทนต่อสารเคมี และไม่เป็นสนิม มีให้เลือกใช้งานทั้งสกรูหางปลาแบบสองปีกและสกรูหางปลาแบน จึงเหมาะสำหรับใช้งานกับชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

หางปลาตั้งโซ่

หางปลาตั้งโซ่ เป็นชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการปรับแต่งโซ่ที่ขาดหรือหย่อนยานให้สามารถกลับมาให้งานได้ปกติ ผลิตได้จากวัสดุโลหะคุณภาพดีที่มีความแข็งแรง น้ำหนักเบาและทนต่อรอยขีดข่วนได้ดี โดยมีหลายแบบให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมกับรถแต่ละรุ่น ซึ่งบางรุ่นจะมีแถบวัดระยะเพื่อเพิ่มความแม่นยำของระยะห่างและขนาดของโซ่ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมทำให้การตั้งโซ่ทำได้ง่ายและมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น