(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

กระดานไวท์บอร์ด ใช้ในการเขียน

กระดานไวท์บอร์ด ใช้ในการเขียน กระดานไวท์บอร์ด ใช้ในการเขียน

กระดานไวท์บอร์ด (Whiteboard) เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้สำหรับเขียนตัวอักษร ตัวเลข หรือวาดภาพด้วยปากกาไวท์บอร์ด มีลักษณะเป็นแผ่นสีเหลี่ยมคล้ายกับกระดานดำแต่จะมีพื้นผิวหน้าเรียบสีขาวและมีความมันวาวมากกว่ากระดานดำ ทำมาจากไม้อัดหน้าบอร์ดเคลือบวัสดุอย่างดี มีรูปแบบที่ทันสมัย บางรุ่นจะมีรางไว้สำหรับวางแปรงและมีช่องสำหรับใส่ปากกา สามารถติดตั้งบนผนัง วางตั้งพื้นหรือเคลื่อนที่ใช้งานนอกสถานที่ได้สะดวก โดยมีคุณสมบัติช่วยให้เขียนได้ง่ายไม่สะดุด ลบออกได้สะอาด ไม่มีคราบปราศจากฝุ่นละออง ดูแลทำความสะอาดง่าย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับการใช้เขียนแสดงผลงาน Presentation ในห้องเรียน ห้องประชุม ติวหนังสือ การอบรมสัมมนา และสามารถใช้ตกแต่งบ้าน สำนักงาน ร้านอาหารให้มีสีสันสวยงามได้ตามต้องการ

เลือกซื้อ กระดานไวท์บอร์ด

เลือกตามแบรนด์

ไวท์บอร์ด เหล็กกล้า (แบบใช้คู่ธรรมดา / แนวตั้ง / แนวนอน)

ไวท์บอร์ด เหล็กกล้า (แบบใช้คู่ธรรมดา / แนวตั้ง / แนวนอน) 1,415 ฿ truckสอบถาม • เป็นไวท์บอร์ด มาตรฐาน รุ่นราคาประหยัด
• สามารถใช้ได้ทั้งประเภทแนวตั้งและแนวนอนโดยเปลี่ยนวิธีการติดถาดปากกาและอุปกรณ์แขวน

ไวท์บอร์ด เหล็กกล้า (แผนภูมิ การวางแผน รายเดือน / แนวตั้ง)

ไวท์บอร์ด เหล็กกล้า (แผนภูมิ การวางแผน รายเดือน / แนวตั้ง) ขอราคา truckสอบถาม • มาพร้อมกับตัวอักษรที่พิมพ์ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการตารางเวลาและกิจกรรมรายเดือน

ป้ายประกาศอะลูมิเนียม

ป้ายประกาศอะลูมิเนียม 16,208 ฿ truckสอบถาม • เฟรมด้านล่างสามารถใช้เป็นช่องวางปากกามาร์กเกอร์ ยางลบ แม่เหล็ก และอื่น ๆ ที่ใช้กับไวท์บอร์ด

แผนภูมิการกำหนดพนักงาน ป้ายชื่อ แม่เหล็กสองด้าน【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แผนภูมิการกำหนดพนักงาน ป้ายชื่อ แม่เหล็กสองด้าน【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 ขอราคา truckสอบถาม • แผ่นป้ายชื่อ แม่เหล็กทำจาก เรซิ่น

แผนภูมิการมอบหมายงานของพนักงาน

แผนภูมิการมอบหมายงานของพนักงาน 3,205 ฿ truckสอบถาม • เนื่องจากตัว โฮลเดอร์ ชื่อเป็น แม่เหล็ก ชนิดที่ทำจาก เรซิ่น จึงง่ายต่อการแสดงความเคลื่อนไหวของพนักงาน เช่นเดียวกับการเข้าร่วมประชุมและการขาดงานตำแหน่งงานผู้มีคุณสมบัติ ฯลฯ สามารถแสดงเป็นสีได้

กระดาน ดูดซับอิเล็กทรอนิกส์ชนิดติดผนัง

กระดาน ดูดซับอิเล็กทรอนิกส์ชนิดติดผนัง 4,903 ฿ truck12 วัน • สร้างไฟฟ้าสถิตที่อ่อนแอและดูดซับ กระดาษ เช่นนามบัตรและบันทึกช่วยจำ
• สามารถติดได้โดยไม่ต้องใช้ เทป หรือหมุด

ขาตั้งโปสเตอร์อะลูมิเนียม (ชนิดสองด้าน)

ขาตั้งโปสเตอร์อะลูมิเนียม (ชนิดสองด้าน) 9,394 ฿ truckสอบถาม • ส่วนกระดานที่สามารถใช้ปากกาแบล็คบอร์ดเขียนและลบได้อย่างอิสระยังสามารถติดแม่เหล็กได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ตั้งโปสเตอร์ขนาด B2 และ A1

ไฟแผง (ชนิดแผงเปิด)

ไฟแผง (ชนิดแผงเปิด) 3,687 ฿ truckสอบถาม • การเปิด เฟรม ทั้งสี่ด้านและการตั้งโปสเตอร์ทำได้ง่าย
• ความกว้างชายแดน เฟรม: 30 มม
• ด้วยสายห้อย

ประเภทแสง (ประเภทนิเวศ)

ประเภทแสง (ประเภทนิเวศ) 702 ฿ truckสอบถาม • รุ่นผลิตภัณฑ์ : บอร์ดติดประกาศ / กระดาน
• วัสดุ กระดาน : สไตรีน
• วัสดุ เฟรม : อะลูมิเนียม

"กระดานดำ posca" (เส้นกลาง ปลายกลม)

"กระดานดำ posca" (เส้นกลาง ปลายกลม) 64 ฿ truckสอบถาม • แข็งแกร่งต่อต้านการถูและน้ำ
• สามารถลบได้ด้วยน้ำเช็ด
• สำหรับการ มาร์คกิ้ง ลงบนกระดานดำ

"กระดานดำ posca" ( ปลาย แบบเหลี่ยม เส้นหนา)

"กระดานดำ posca" ( ปลาย แบบเหลี่ยม เส้นหนา) 79 ฿ truckสอบถาม • แข็งแกร่งต่อต้านการถูและน้ำ
• สามารถลบได้ด้วยน้ำเช็ด
• สำหรับการ มาร์คกิ้ง ลงบนกระดานดำ

แผ่น ทุกที่

แผ่น ทุกที่ 2,185 ฿ truck1 วัน • สามารถใช้งานได้เหมือนกระดานไวท์บอร์ด

ตัวชี้ (แกนคำสั่ง)

ตัวชี้ (แกนคำสั่ง) 292 ฿ truckสอบถาม • เป็นแท่งคำสั่งที่ ยืดหยุ่น สะดวกสำหรับการประชุมและการฝึกอบรม

ยางลบไวท์บอร์ด

ยางลบไวท์บอร์ด 97 ฿ truckสอบถาม • ลบตัวอักขระบนไวท์บอร์ดอย่างชัดเจน
• SPQ (ชิ้น): 1
• ไม่สามารถล้างด้วยน้ำ

เครื่องหมายไวท์บอร์ด "สายชาร์จ"

เครื่องหมายไวท์บอร์ด "สายชาร์จ" 90 ฿ truckสอบถาม • รูปแบบตลับหมึกที่เปลี่ยนได้ง่ายและสามารถใช้ซ้ำได้มีส่วน ข้อต่อลด ของเสีย และต้นทุน

แผงฟรี

แผงฟรี 687 ฿ truckสอบถาม • เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้
• มันเป็นแผงโปสเตอร์แทน
• สำหรับในร่ม

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีกระดานไวท์บอร์ดจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า กระดานไวท์บอร์ด

วิธีใช้งานกระดานไวท์บอร์ด

วิธีใช้งานกระดานไวท์บอร์ด

สำหรับการใช้งานของกระดานไวท์บอร์ดผู้ใช้ต้องเลือกประเภทให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของลักษณะงานที่จะใช้ ผิวหน้าของกระดานไวท์บอร์ดควรมีแสงสะท้อนน้อยเพื่อป้องกันการแสบตาและลดความเมื่อยล้าของสายตาเมื่อจ้องเป็นเวลานาน เมื่อให้งานเสร็จควรลบกระดานไวท์บอร์ดด้วยแปรงหรือเช็ดด้วยผ้าให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้กระดานไวท์บอร์ดโดนน้ำหรือสัมผัสกับความชื้นเพราะจะทำให้แผ่นกระดานบวมหรือหลุดล่อนได้ง่าย

ประเภทของกระดานไวท์บอร์ดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

  • กระดานไวท์บอร์ดธรรมดา เป็นกระดานรุ่นมาตรฐานเหมาะสำหรับการเขียนทั่วไป
  • กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก ภายในกระดานจะถูกติดตั้งด้วยแผ่นแม่เหล็กที่สามารถแปะติดข้อมูล รูปภาพ วัตถุขนาดเล็ก และสามารถเขียนได้อีกด้วย
  • กระดานไวท์บอร์ดขาตั้ง ใช้งานง่าย พับเก็บได้ และสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้ในสถานที่ต่างๆ ได้สะดวก
  • กระดานไวท์บอร์ดแบบสติ๊กเกอร์ สามารถลอกออกและนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก เหมาะสำหรับการติดตั้งกับพื้นผิวที่เรียบ
  • กระดานไวท์บอร์ดแบบสติ๊กเกอร์แม่เหล็ก มีคุณสมบัติพิเศษสามารถดูดซับพื้นผิวได้ดี สามารถติดตัวอักษร สติ๊กเกอร์ได้เนื่องจากมีแม่เหล็ก
  • กระดานไวท์บอร์ดปฏิทิน เป็นกระดานที่ใช้สำหรับจดบันทึกกิจกรรมประจำวัน จัดการตารางเวลา วางแผนการทำงาน หรือนัดหมายติดต่อกับลูกค้า
  • กระดานไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำหรับการเรียนการสอน การอบรมหรือประชุม สามารถบันทึกสิ่งที่เขียนเป็นไฟล์ภาพและปริ้นได้ทันที
กระดานไวท์บอร์ดธรรมดา (Standard Whiteboard)

กระดานไวท์บอร์ดธรรมดา (Standard Whiteboard)

กระดานไวท์บอร์ดธรรมดา (Standard Whiteboard) เป็นกระดานรุ่นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมคล้ายกระดานดำ ทำมาจากไม้อัดหน้าบอร์ดเคลือบด้วยลามิเนตทำให้มีผิวมันวาว และมีขอบที่เป็นอลูมิเนียมหรือไม้ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ออกแบบมาให้ใช้งานกับปากกาไวท์บอร์ดซึ่งช่วยให้เขียนได้ลื่น ลบออกได้สะอาดด้วยแปรง ในบางรุ่นจะมีรางสำหรับวางอุปกรณ์และมีตะขอสำหรับแขวนผนังในตัว แต่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายใช้งานได้ จึงเหมาะนำมาใช้เขียนในห้องเรียน ห้องประชุม สำนักงาน ร้านอาหาร เป็นต้น

กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก (Magnet Whiteboard)

กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก (Magnet Whiteboard)

กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก (Magnet Whiteboard) เป็นกระดานที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่ากระดานทั่วไป คือ ภายในกระดานจะถูกติดตั้งด้วยแผ่นแม่เหล็กที่สามารถแปะติดข้อมูล รูปภาพ วัตถุขนาดเล็ก และสามารถเขียนได้อีกด้วย โดยจะมีทั้งแบบแขวนผนังและแบบล้อเลื่อนให้เลือกใช้งาน หน้าบอร์ดเคลือบเมลามีนอย่างดี ข่วยให้เขียนลื่น ลบง่ายและสะอาด บางรุ่นจะมีรางไว้สำหรับวางแปรงลบและช่องสำหรับปากกาเขียน พื้นผิวสามารถแกะวัตถุออกได้โดยไม่ทำให้ผิวของกระดานเกิดรอยขีดข่วน จึงเหมาะสำหรับการติดตั้งใช้งานในห้องเรียน ห้องประชุม หรือใช้สำหรับฝึกเขียนของเด็ก เป็นต้น

กระดานไวท์บอร์ดขาตั้ง

กระดานไวท์บอร์ดขาตั้ง

กระดานไวท์บอร์ดขาตั้ง ออกแบบมาให้มีล้อเลื่อนที่ช่วยให้การเคลื่อนย้ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะประกอบไปด้วยโครงขาเหล็กที่ติดตั้งมาพร้อมกับล้อเลื่อน แผ่นกระดาน รางสำหรับใส่แปรงและปากกา มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบกระดานไวท์บอร์ดธรรมดาและกระดานไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก ซึ่งสามารถเขียนกระดานได้ทั้งสองด้านและหมุนกระดานได้อีกด้วย ด้วยโครงสร้างที่มีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานง่าย สามารถยึดปรับระดับสูง-ต่ำ ถอดพับเก็บและเคลื่อนย้ายไปใช้งานในสถานที่ต่างๆ ได้ตามต้องการ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในการติวหนังสือ การอบรมสัมมนา หรือวางแผนการทำงาน เป็นต้น

กระดานไวท์บอร์ดแบบสติ๊กเกอร์ (Whiteboard Paper)

กระดานไวท์บอร์ดแบบสติ๊กเกอร์ (Whiteboard Paper)

กระดานไวท์บอร์ดแบบสติ๊กเกอร์ (Whiteboard Paper) เป็นกระดานที่ทำมาจากพลาสติก CPP ที่สามารถลอกออกและติดใหม่ได้หลายครั้งโดยไม่ทำให้พื้นผิวกระดานชำรุดเสียหาย มีลักษณะเป็นแผ่นบางมาพร้อมกับกาวที่สามารถติดได้บนพื้นผิวเรียบ เช่น กระจก วอลล์เปเปอร์ และผนังคอนกรีต โดยสามารถตัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ มีน้ำหนัก ม้วนพับเก็บได้ง่าย ประหยัดพื้นที่ และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงเหมาะนำมาใช้สำหรับเขียนแสดงผลงาน Presentation ทำรายการเกมส์โชว์ เล่นเกมส์ หรือสามารถใช้ตกแต่งบ้าน สำนักงาน ร้านอาหารให้มีความน่าสนใจได้ตามต้องการ

กระดานไวท์บอร์ดแบบสติ๊กเกอร์แม่เหล็ก (Magnet Sheet)

กระดานไวท์บอร์ดแบบสติ๊กเกอร์แม่เหล็ก (Magnet Sheet)

กระดานไวท์บอร์ดแบบสติ๊กเกอร์แม่เหล็ก (Magnet Sheet) มีลักษณะภายนอกคล้ายกับกระดานไวท์บอร์ดแบบสติ๊กเกอร์ธรรมดาที่มีหน้าบอร์ดสีขาวผิวเรียบเนียนและมันวาว แต่จะมีอนุภาคของแม่เหล็กจำนวนมากที่ฝังตัวอยู่ในแผ่นกระดานพร้อมกับกาวที่สามารถติดตั้งได้ทุกที่ตามต้องการในบริเวณที่มีผิวเรียบ ซึ่งจะมีคุณสมบัติพิเศษสามารถดูดซับพื้นผิวได้ดี สามารถติดตัวอักษร สติ๊กเกอร์ได้เนื่องจากมีแม่เหล็ก ใช้งานได้ทั้วแนวตั้งและแนวนอน เขียนลื่น ลบออกได้สะอาด เหมาะสำหรับการติดตั้งเป็นกระดานข่าวสารที่โรงเรียน สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม หรือใช้เป็นกระดานกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็ก เป็นต้น

กระดานไวท์บอร์ดปฏิทิน (Activity Whiteboard)

กระดานไวท์บอร์ดปฏิทิน (Activity Whiteboard)

กระดานไวท์บอร์ดปฏิทิน (Activity Whiteboard) เป็นกระดานที่ใช้สำหรับจดบันทึกกิจกรรมประจำวัน จัดการตารางเวลา วางแผนการทำงาน หรือนัดหมายติดต่อกับลูกค้า ซึ่งถือเป็นตัวช่วยที่ดีในการแจ้งเตือนความจำได้ดีเยี่ยม มีหลายแบบและหลายขนาดให้เลือกใช้งานมีทั้งแบบแขวนผนัง แบบล้อเลื่อน แบบสติ๊กเกอร์ โดยมีคุณสมบัติเด่นด้านการใช้งาน คือ หน้าบอร์ดตีเส้นตารางพร้อมระบุวัน เดือน รายการ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ทันที สามารถเขียนและลบได้สะอาดโดยไม่ทิ้งคราบและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงเหมาะในการเขียนแพลนงานสำหรับบริษัทหรือสำนักงานต่างๆ

เทปติดกระดานไวท์บอร์ด (Whiteboard Line Tape)

เทปติดกระดานไวท์บอร์ด (Whiteboard Line Tape)

เทปติดกระดานไวท์บอร์ด (Whiteboard Line Tape) เป็นเทปที่ใช้สำหรับการวาดเส้น ตีตาราง หรือทำเครื่องหมายต่างๆ บนกระดานไวท์บอร์ด มีลักษณะคล้ายกับเทปลบคำผิดมาพร้อมกับแกนหมุนที่อยู่ภายในเคสพลาสติก ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ยึดติดกับกระดานได้ดี สามารถลอกเทปออกได้ง่ายโดยไม่ทำให้กระดานเสียหาย พกพาใช้งานได้สะดวก และใช้งานง่ายโดยการกดส่วนปลายของเคสแล้วลากเส้นในแบบที่ต้องการ เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปสำหรับบริษัท สำนักงาน หรือการประชุมสัมมนาต่างๆ

ตะขอแม่เหล็ก (Magnet Hook)

ตะขอแม่เหล็ก (Magnet Hook)

ตะขอแม่เหล็ก (Magnet Hook) ใช้สำหรับการแขวนหรือเกี่ยวสิ่งของต่างๆ ทำมาจากแม่เหล็กนีโอไดเมียมที่มีความแข็งแกว่งและทรงพลังสูง โดยตัวยึดของตะขอแม่เหล็กจะมีลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเชื่อมด้วยตะขอที่งอขึ้นด้านบน ภายนอกเคลือบด้วยแผ่นยางไม่เป็นสนิมได้ง่าย ซึ่งมีคุณสมบัติรองรับน้ำหนักได้ดี ยึดติดกับผนังได้อย่างแน่นหนา ไม่ลื่นหลุดง่าย และไม่ทิ้งรอยคราบให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิวของผนังที่ติดตั้ง เหมาะสำหรับการแขวนเฟรมโปสเตอร์และปฏิทิน หรือใช้สำหรับแขวนกระดานไวท์บอร์ดที่มีขนาดเล็ก เป็นต้น