(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

ลวดเชื่อม สำหรับงานเชื่อม

ลวดเชื่อม สำหรับงานเชื่อม ลวดเชื่อม สำหรับงานเชื่อม

ลวดเชื่อม (Welding Rods) ถือเป็นวัสดุที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตงานเชื่อมในรูปแบบต่างๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเชื่อมโลหะในงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป เช่น โครงสร้างรถยนต์เครื่องจักรอุตสาหกรรม งานก่อสร้างเรือ รถไฟ สะพาน และอาคารต่างๆ เป็นต้น ซึ่งลวดเชื่อมนั้นจะเป็นตัวประสานบริเวณรอยต่อของชิ้นงานทำให้ชิ้นงานสามารถยึดติดกันได้อย่างแน่นหนาและแข็งแรงทำงานโดยใช้ความร้อนเฉพาะบริเวณที่ต้องการเชื่อม ปัจจุบันลวดเชื่อมที่นิยม นำมาใช้งานนั้นจะมีอยู่หลายชนิดตามกระบวนการเชื่อมทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัสดุของลวดเชื่อม ความเร็วในการเชื่อม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้นงาน ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ลวดเชื่อมให้ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงานนั้นๆ

เลือกซื้อ ลวดเชื่อม

เลือกตามแบรนด์

ลวดเชื่อมเลเซอร์

ลวดเชื่อมเลเซอร์ 750 ฿ truckสอบถาม • ม้วน (ม้วน): 10 มิเตอร์วัดไฟ/แพ็ค
• ร็อด: 10 มิเตอร์วัดไฟ/แพ็ค (500 มม. x 20 ชิ้น)

ลวดเชื่อมสำหรับเหล็กละมุนทั่วไป【1-200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ลวดเชื่อมสำหรับเหล็กละมุนทั่วไป【1-200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 223 ฿ truckสอบถาม • เชื่อมทุกอย่างตั้งแต่แผ่นเหล็กบางไปจนถึงแผ่นเหล็กหนา (แผ่นหนาสามารถเชื่อมผ่านการซ้อนหลายชั้น)

ลวดเชื่อมสำหรับสเตนเลส【1-11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ลวดเชื่อมสำหรับสเตนเลส【1-11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 346 ฿ truckสอบถาม • การคายเศษและความสม่ำเสมอในการเชื่อมมอาร์คที่ยอดเยี่ยม ลดสะเก็ดไฟเชื่อมและมีรอยนูนเชื่อมที่สวยงาม

ลวดเชื่อม สำหรับ การหล่อ【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ลวดเชื่อม สำหรับ การหล่อ【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 847 ฿ truckสอบถาม • แกนเชื่อมที่ใช้ลวดแกนนิกเกิลบริสุทธิ์มีความแข็งในการเชื่อมต่ำใช้งานง่ายมีความเค้นและความเครียดในการเชื่อมน้อยและไม่แตกง่าย

ลวดเชื่อม เหล็กกล้า แรงดันต่ำ【1-108 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ลวดเชื่อม เหล็กกล้า แรงดันต่ำ【1-108 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 116 ฿ truckสอบถาม • ลวดเชื่อม ชนิด ไททาเนียม ออกไซด์สูงที่ให้ความสามารถในการใช้งานได้ดีโดยเฉพาะในการเชื่อมเนื้อลงและแนวนอนทำให้ได้ส่วนโค้งที่มั่นคงก่อให้เกิดการ เศษตัด น้อยลงและมีความสามารถในการลอกตะกรันที่ดีเยี่ยม

ลวดเชื่อม วัสดุ แตกต่าง สเตนเลส【11-46 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ลวดเชื่อม วัสดุ แตกต่าง สเตนเลส【11-46 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 968 ฿ truckสอบถาม • การคายเศษและความสม่ำเสมอในการเชื่อมมอาร์คที่ยอดเยี่ยม ลดสะเก็ดไฟเชื่อมและมีรอยนูนเชื่อมที่สวยงาม

ลวดเชื่อม TIG สำหรับ สเตนเลส WEL TIG 308

ลวดเชื่อม TIG สำหรับ สเตนเลส WEL TIG 308 6,260 ฿ truckสอบถาม • WEL TIG 308 เป็นสเตนเลสสตีล TIG ที่ใช้กันทั่วไปสำหรับโครงสร้างอาคารสแตนเลสความทนทานต่อการกัดกร่อน ของโลหะและลักษณะทางกลได้ดีเยี่ยม

ลวดเชื่อม TIG สำหรับ อะลูมิเนียม WEL TIGA5356

ลวดเชื่อม TIG สำหรับ อะลูมิเนียม WEL TIGA5356 6,019 ฿ truckสอบถาม • สำหรับ อะลูมิเนียมอัลลอย

ลวดเชื่อม TIG สำหรับ สเตนเลส WEL TIG 309

ลวดเชื่อม TIG สำหรับ สเตนเลส WEL TIG 309 7,588 ฿ truckสอบถาม • WEL TIG 309 เป็น ลวดเชื่อม TIG ส เตน สเตนเลส ลออ ส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก ก ประกอบด้วย 24cr-13niเนื่องจากระดับโลหะผสมของ โครเมี่ยม และ นิกเกิล

แท่งร้อดสำหรับบัดกรี TIG สำหรับเหล็กอ่อนถึงเหล็กเกรด 550 MPa TG-S50

แท่งร้อดสำหรับบัดกรี TIG สำหรับเหล็กอ่อนถึงเหล็กเกรด 550 MPa TG-S50 2,060 ฿ truckสอบถาม • การเชื่อมรอยต่อปลายหรือการเชื่อมเนื้อของอุปกรณ์พลังงานไฟฟ้า
• เครื่องจักรไฟฟ้า
• เครื่องจักรอุตสาหกรรม
• การต่อเรือ
• ภาชนะรับความดัน
• รถยนต์ ฯลฯ

ชนิดมีชิลด์แกนโลหะสำหรับ สเตนเลส NC-38

ชนิดมีชิลด์แกนโลหะสำหรับ สเตนเลส NC-38 2,371 ฿ truck3 วัน • สำหรับการเชื่อม เหล็กกล้า โครเมียม18% “นโตรเจน8%N(SUS304 เป็นต้น) มีส่วผสมของเฟอร์ไรท์ ในปริมาณที่เหมาะสม

วัสดุ TIG/ลวดเชื่อมสำหรับสเเตนเลส TG-S316L

วัสดุ TIG/ลวดเชื่อมสำหรับสเเตนเลส TG-S316L ขอราคา truckสอบถาม • คาร์บอนต่ำ C 18% Cr-12%Ni-2%Mo เหล็กกล้า แบบ SUS316L and SUS316 สำหรับอุณหภูมิต่ำ ฯลฯ

วัสดุ TIG / ลวดเชื่อม สเตนเลส TG-S316

วัสดุ TIG / ลวดเชื่อม สเตนเลส TG-S316 7,251 ฿ truck13 วัน • เหล็กกล้า มี โครเมียม18% นิเกิล12% โมลิบดีนัม 2% ของ สแตนเลส SUS316 เป็นต้น

ลวดเชื่อม TIG สำหรับ สเตนเลสNS-308R

ลวดเชื่อม TIG สำหรับ สเตนเลสNS-308R 5,767 ฿ truckสอบถาม • ใช้สำหรับเชื่อมโลหะที่มีส่วนประกอบใกล้เคียงกับ SUS304 เช่นเดียวกับการเชื่อม SUS301 และ SUS302 เป็นต้นการเชื่อมของSUS304L

ลวดเชื่อม TIG แบบสแตนเลส TG-308

ลวดเชื่อม TIG แบบสแตนเลส TG-308 4,784 ฿ truckสอบถาม • คุณสมบัติต่างๆ ของโลหะเชื่อมมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าวัสดุพื้นฐาน เนื่องจากวัสดุเชื่อมคือสแตนเลส 18Cr-8Ni (SUS304) ซึ่งใช้เป็นวัสดุสำหรับอุปกรณ์ในโรงงานอาหารหรือโรงงานเคมีทั่วไปอย่างแพร่หลายที่สุด

ลวดเชื่อม TIG แบบสแตนเลส TG-308L

ลวดเชื่อม TIG แบบสแตนเลส TG-308L 4,995 ฿ truck6 วัน • วัสดุเชื่อมสำหรับใช้งานที่ประกอบด้วยสแตนเลส SUS304 และ SUS304L เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนขอบเกรนด้วยการลดปริมาณคาร์บอน

ลวดเชื่อม

ลวดเชื่อม 306 ฿ truckสอบถาม • ลวดเชื่อม เหล็กละมุน ทั่วไป

ลวดเชื่อม TIG สเตนเลส

ลวดเชื่อม TIG สเตนเลส 1,646 ฿ truckสอบถาม • ลวดเชื่อม TIG สเตนเลส

ขดลวด ตัน ( เหล็กกล้า อ่อนสำหรับเชือก ความทนต่อแรงดึง สูง Class 490 ถึง 550 mpa)YM-28

ขดลวด ตัน ( เหล็กกล้า อ่อนสำหรับเชือก ความทนต่อแรงดึง สูง Class 490 ถึง 550 mpa)YM-28 9,700 ฿ truckสอบถาม • ขดลวด สำหรับการ เชื่อมอาร์ก ก๊าซ CO2 ทำให้เกิด การเชื่อมไฟฟ้า มั่นคงแม้ในบริเวณที่มี กระแสไฟฟ้า ต่ำโดยมีการสปัตเตอร์ต่ำและสามารถเชื่อมได้ดี

ขดลวด สตาร์ F-3 สำหรับ เหล็กกล้า อ่อน ขดลวด ตัน 0.8φ X 0.8 กก

ขดลวด สตาร์ F-3 สำหรับ เหล็กกล้า อ่อน ขดลวด ตัน 0.8φ X 0.8 กก ขอราคา truckสอบถาม • ขดลวด แก๊ส ตัน สำหรับเครื่องเชื่อม

เครื่องอบแห้ง สำหรับ ลวดเชื่อม

เครื่องอบแห้ง สำหรับ ลวดเชื่อม 10,415 ฿ truckสอบถาม • ประเภทผลิตภัณฑ์ : ลวดเชื่อม แห้ง
• รหัสของทรัสโก้ : 393-5779

อิเล็กโทรด เชื่อมสำหรับ เหล็กกล้า อ่อน (แรงดันไฟฟ้าต่ำ) EA318A-2.6

อิเล็กโทรด เชื่อมสำหรับ เหล็กกล้า อ่อน (แรงดันไฟฟ้าต่ำ) EA318A-2.6 1,700 ฿ truck12 วัน • ความยาวรวม - 250 ถึง 350 มม
• มิติ (มม.):เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6
• เนื้อหา:1 กก

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีลวดเชื่อมจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ลวดเชื่อม

ความรู้เกี่ยวกับลวดเชื่อม

ลวดเชื่อม เป็นลวดโลหะที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อชิ้นโลหะเข้าด้วยกัน

ลวดเชื่อม เป็นลวดโลหะที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อชิ้นโลหะเข้าด้วยกัน

คุณสมบัติ

  • หลอมเข้ากับวัสดุที่เป็นโลหะ เพื่อช่วยเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน

ข้อแนะนำ

  • ตรวจสอบลักษณะการใช้งาน
  • ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดเชื่อม (ความหนา) (มม.)
  • ตรวจสอบความหนาของโลหะพื้นฐาน (มม.)
  • ตรวจสอบช่วงกระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)
  • ตรวจสอบตำแหน่งเชื่อม

ดูข้อมูลสินค้าลวดเชื่อม

สำหรับเหล็กละมุนแรงดันไฟฟ้าต่ำ

สำหรับเหล็กละมุนแรงดันไฟฟ้าต่ำ

สำหรับเหล็กละมุนแรงดันไฟฟ้าต่ำ

สำหรับเหล็กละมุน

โดยทั่วไปสามารถใช้ได้ตั้งแต่การเชื่อมติดแผ่นเหล็กบางจนถึงแผ่นเหล็กหนา

สำหรับเหล็กละมุน

สำหรับสเตนเลสสตีล

มีประเภทที่ใช้กับงานเชื่อมสเตนเลสสตีลโดยเฉพาะ และประเภทอื่นที่ใช้เชื่อมได้ทั้งสเตนเลสสตีลและโลหะชนิดอื่นๆ

สำหรับสเตนเลสสตีล

สำหรับเหล็กหล่อ

ใช้สำหรับงานเชื่อมซ่อมเหล็กหล่อ

สำหรับเหล็กหล่อ

ลวดเชื่อมประเภทต่างๆ

ลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์ (Shielded Metal Arc Welding Rod)

ลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์ (Shielded Metal Arc Welding Rod)

ลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์ (Shielded Metal Arc Welding Rod) มีลักษณะคล้ายธูป ประกอบด้วยแกนลวดและฟลักซ์หุ้มแกนลวด ซึ่งแกนลวดที่อยู่ภายในจะทำมาจากวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม เป็นต้น มีหลายขนาดและมีส่วนผสมของฟลักซ์ที่แตกต่างกัน หลักการใช้งานลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์ จะอาศัยความร้อนจากการอาร์กระหว่างปลายลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์กับชิ้นงานทำให้งานเชื่อมยึดติดได้เร็วสามารถเชื่อมงานได้ทุกรูปแบบ ทนแรงดึงสูง และผิวรอยเชื่อมมีความเรียบสวยงาม เหมาะสำหรับใช้งานเชื่อมเหล็กแผ่นและโครงสร้างงานเหล็กทั่วไป เช่น ประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่สึกหรอ งานเชื่อมต่อเรือเดินทะเล โครงสร้างสะพาน เป็นต้น

ลวดเชื่อมทิก (Tungsten Inert Gas Welding Rod)

ลวดเชื่อมทิก (Tungsten Inert Gas Welding Rod)

ลวดเชื่อมทิก (Tungsten Inert Gas Welding Rod) เป็นลวดเปลือยที่มีเฉพาะแกนโลหะ ไม่มีฟลักซ์หุ้ม มีลักษณะเป็นแท่งยาวประมาณ 1 เมตร มีหลายขนาดหลายชนิดให้เลือกใช้งาน เช่น ลวดเชื่อมเหล็ก ลวดเชื่อมสแตนเลส ลวดเชื่อมอลูมิเนียม ลวดเชื่อมทองเหลืองลวดเชื่อมทองแดงเป็นต้น สำหรับกระบวนการเชื่อมนั้นจะเรียกว่า การเชื่อมอาร์กอน เพราะใช้แก๊สอาร์กอนปกคลุมแนวเชื่อม ทำให้แนวเชื่อมบริเวณผิวหน้างานมีความเรียบสวยงาม เหมาะสำหรับนำมาใช้งานเชื่อมท่อในอุตสาหกรรมเคมีเวชภัณฑ์ต่างๆ เชื่อมถังน้ำสแตนเลส ราวบันไดท่อไอเสียรถ เป็นต้น

ลวดเชื่อมมิก (Metal Inert Gas Welding Rod)

ลวดเชื่อมมิก (Metal Inert Gas Welding Rod)

ลวดเชื่อมมิก (Metal Inert Gas Welding Rod) เป็นลวดเชื่อมที่ใช้สำหรับประกอบใส่เข้ากับเครื่องเชื่อม มีลักษณะเป็นลวดเปลือยพันอยู่กับแกนพลาสติกคล้ายด้ายหลอด ผิวลวดมีความมันวาว มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบเคลือบทองแดงและเคลือบอลูมิเนียม ซึ่งคุณสมบัติลวดเชื่อมมิกจะมีความเหนียวและรับแรงดึงได้ดี สามารถเชื่อมงานได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็ว รอยเชื่อมมีความสวยงามและเรียบสม่ำเสมอกัน เหมาะสำหรับงานเชื่อมโลหะแผ่นบางในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ งานเชื่อมชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรม งานเชื่อมท่อ เป็นต้น

ลวดเชื่อมเซาะร่อง (Gouging Electrode Welding Rod )

ลวดเชื่อมเซาะร่อง (Gouging Electrode Welding Rod )

ลวดเชื่อมเซาะร่อง (Gouging Electrode Welding Rod) หรือจะเรียกอีกอย่างว่า ลวดเชื่อมเก้าจ์ ออกแบบมาให้มีฟลักซ์หุ้มภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อความร้อนและกระแสไฟฟ้าสูงได้ มีทั้งชนิดกลมและชนิดแบน เหมาะสำหรับงานตัด เซาะร่องเนื้อโลหะ เช่น เหล็กหล่อสเตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ฯลฯ ซึ่งสามารถนำมาใช้เซาะแนวเชื่อมเดิมที่มีการแตกหักหรือเสียหายออกจากชิ้นงานเดิม เพื่อเป็นการเตรียมพื้นผิวที่จะเชื่อมให้สะอาดและมีความเรียบสวยงามได้อีกด้วย

กระบอกอบลวดเชื่อม

กระบอกอบลวดเชื่อม

กระบอกอบลวดเชื่อม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าในการอบลวดเชื่อมไฟฟ้า เพื่อไล่ความชื้นอากาศออกจากตัวลวด โครงสร้างเป็นรูปทรงกระบอก ผลิตจากโลหะคุณภาพดี ภายนอกเคลือบด้วยสีอีพ็อกซี่ช่วยป้องกันสนิม มีหลายรุ่นหลายขนาดให้เลือกใช้งาน คุณสมบัติเด่นของกระบอกอบลวดเชื่อมจะสามารถอบลวดเชื่อมได้ถึง 5-10 กิโลกรัม มีความแข็งแรง น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวก และสามารถเก็บความร้อนได้ดี