(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

หน้ากากเชื่อม ป้องกันและเพิ่มการมองเห็นในงานเชื่อม

หน้ากากเชื่อม ป้องกันและเพิ่มการมองเห็นในงานเชื่อม หน้ากากเชื่อม ป้องกันและเพิ่มการมองเห็นในงานเชื่อม

หน้ากากเชื่อม เป็นอุปกรณ์เซฟตี้ที่ใช้สำหรับป้องกันใบหน้าและศีรษะจากกลิ่น ฝุ่น ควันไฟ ความร้อน สารเคมีและสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมไฟฟ้า งานตัดพลาสม่า และงานเจียรเหล็กต่างๆ โดยมีการออกแบบมาให้มีรูปแบบทันสมัย แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายและปรับขนาดให้กระชับได้ตามความต้องการ มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูป แบบทั้งหน้ากากเชื่อมแบบมือถือ หน้ากากเชื่อมแบบสวมหัว หน้ากากเชื่อมแบบปรับแสงอัตโนมัติ และหน้ากากเชื่อมแบบหนังพับเก็บได้ ตัวหน้ากากผลิตจากวัสดุที่ทนทานต่อความร้อน รองรับแรงกระแทกได้ดี สามารถป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเลตและรังสีอินฟาเรดได้ และกระจกเลนส์สามารถปิดเปิดและปรับระดับความเข้มแสงได้อัตโนมัติ จึงถือเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างและงานช่างมืออาชีพทั่วไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายผู้ใช้ระหว่างทำงานได้เป็นอย่างดี

เลือกซื้อ หน้ากากเชื่อม

เลือกตามแบรนด์

หน้ากากเชื่อม (ชนิดลิขวิดคริสตัล ), หน้ากาก เชื่อม

หน้ากากเชื่อม (ชนิดลิขวิดคริสตัล ), หน้ากาก เชื่อม 6,584 ฿ truckสอบถาม • เซนเซอร์กำบังแสงประสิทธิภาพสูงแบบภายใน จึงรองรับการใช้งาน กับงานเชื่อม TIG กระแสไฟฟ้าต่ำได้ม ประเภทแผ่นกำบังกว้างเพื่อขยายมุมมองให้กว้างขึ้นอย่างมาก ให้การมองเห็นชัดเจนม แสงรังสีถูกลดทอนด้วยปฏิกิริยาทันทีใน 1/25,000 วินาที

พื้นผิวเชื่อม

พื้นผิวเชื่อม 1,077 ฿ truck14 วัน • น้ำหนักเบาและทนทานทำจากพลาสติกที่มีการเสียรูปน้อยเนื่องจากเปียกน้ำหรือความร้อน
• ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน ANSI Z87.1
• สำหรับงาน การเชื่อมไฟฟ้า

หน้ากาก ป้องกันภัยพิบัติสองชั้นป้องกันแสง

หน้ากาก ป้องกันภัยพิบัติสองชั้นป้องกันแสง 2,300 ฿ truckสอบถาม • หน้ากาก ป้องกันภัยพิบัติแบบสองชั้นป้องกันแสงซึ่งสามารถใช้สำหรับงานเชื่อมและตัด
• ชิลด์ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ป้องกันภัยจากแสงที่ตัดรังสีอินฟราเรด
• สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ ANSI Z87 +

พื้นผิว สำหรับเชื่อม

พื้นผิว สำหรับเชื่อม 613 ฿ truck1 วัน • ทำจากเส้นใยวัลคาไนซ์ ( กระดาษ ปลา) ที่มีน้ำหนักเบามั่นคงและเป็น ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ดีเยี่ยม
• สำหรับงานเชื่อมอาร์ค

พื้นผิวเชื่อม

พื้นผิวเชื่อม 444 ฿ truck1 วัน • น้ำหนักเบาและทนทาน ทำจากพลาสติกซึ่งจะลดการเสียรูปเนื่องจากการเปียกจากน้ำและความร้อน
• ใช้สปริงผิวเรซิ่นซึ่งช่วยให้เปลี่ยนแผ่นเพลทได้ง่าย
• สอดคล้องตามมาตรฐาน ANSI Z87.1

พื้นผิวเชื่อม

พื้นผิวเชื่อม 1,289 ฿ truck1 วัน • น้ำหนักเบาและทนทาน ทำจากพลาสติกซึ่งจะลดการเสียรูปเนื่องจากการเปียกจากน้ำและความร้อน
• ใช้สปริงผิวเรซิ่นซึ่งช่วยให้เปลี่ยนแผ่นเพลทได้ง่าย
• สอดคล้องตามมาตรฐาน ANSI Z87.1

พื้นผิว สำหรับเชื่อม

พื้นผิว สำหรับเชื่อม 654 ฿ truck1 วัน • ใช้สปริงผิวเรซิ่นซึ่งช่วยให้เปลี่ยนแผ่นเพลทได้ง่าย
• มือจับ มุมช่วยลดความเมื่อยล้าในการทำงานลง
• สำหรับงานเชื่อมอาร์ค

กระจกป้องกันแสง เลนส์ เดี่ยว, องศาการป้องกันแสง # 1.4 / # 3

กระจกป้องกันแสง เลนส์ เดี่ยว, องศาการป้องกันแสง # 1.4 / # 3 492 ฿ truckสอบถาม • เลนส์ป้องกันแสงตัดรังสียูวีที่ทนทานต่อการขัดถู
• สามารถใช้กับแว่นตาได้(ไม่รวมแว่นตาขนาดใหญ่)
• สำหรับงานเชื่อมแก๊ส

กระจกกันแสงแบบ เลนส์ เดี่ยวระดับการป้องกันแสง # 3

กระจกกันแสงแบบ เลนส์ เดี่ยวระดับการป้องกันแสง # 3 1,037 ฿ truck1 วัน • เลนส์ป้องกันแสงที่ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
• มีแถบกันกระแทกที่พอดีกับใบหน้า
• มุม เฟรม แบบปรับได้ อย่างพอดี

แว่นตาป้องกันแสง เลนส์

แว่นตาป้องกันแสง เลนส์ 724 ฿ truckสอบถาม • มีตัวป้องกันด้านบนด้านล่างและด้านข้างและคุณสมบัติป้องกันแสงสูง
• เลนส์ โพลีคาร์บอเนต ทนต่อแรงกระแทกซึ่งลดรังสี UV
• ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS T8141

แว่นตาสีเทาชิ้นเดียว (แบบสวมทับ)

แว่นตาสีเทาชิ้นเดียว (แบบสวมทับ) 816 ฿ truckสอบถาม • เลนส์ป้องกันแสงตัดรังสียูวีที่ทนทานต่อการขัดถู
• สามารถใช้กับแว่นตาได้(ไม่รวมแว่นตาขนาดใหญ่)
• สามารถปรับ มุม หูฟังได้

โล่กำบัง

โล่กำบัง 1,463 ฿ truckสอบถาม • ใช้ เลนส์ ผสม (ด้านนอก:เลนส์ ชนิดมีชิลด์ ด้านใน:เลนส์ ใส) และนอกเหนือจากแว่นตา ชนิดมีชิลด์ แล้วยังสามารถใช้เป็นแว่นตาป้องกันได้อีกด้วย
• ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS T8141
• สำหรับงานเชื่อมแก๊ส

แว่นตาติดหมวกกันน็อคEA800KA-2

แว่นตาติดหมวกกันน็อคEA800KA-2 1,919 ฿ truck12 วัน • ป้องกันฝุ่น UV และแก๊สเชื่อม
• เลนส์ สีเขียว
• สำหรับการทำงานในสถานที่ที่สัมผัสกับรังสี UV แรง ๆ

กระจกเชื่อมEA800BA-1

กระจกเชื่อมEA800BA-1 2,135 ฿ truck12 วัน • โพลีคาร์บอเนต เรซิ่น
• การออกแบบ กว้างขวางเพื่อให้สวมทับแว่นตา
• ใบ การใช้งาน:สำหรับงานเชื่อม แบบใช้ไฟฟ้า

หน้ากาก เชื่อมพกพา

หน้ากาก เชื่อมพกพา 626 ฿ truck5 วัน • หน้ากาก เชื่อม แบบ มือถือ มาตรฐาน

3MSpeedglasหมวกนิรภัยงานเชื่อมแบบมืดอัตโนมัติมืด 9100 ซีรีส์

3MSpeedglasหมวกนิรภัยงานเชื่อมแบบมืดอัตโนมัติมืด 9100 ซีรีส์ 26,703 ฿ truckสอบถาม • หน้ากากงานเชื่อมป้องกันแสงอัตโนมัติออกแบบมาพร้อมกับจุดศูนย์ถ่วงที่เหมาะสมที่สุดซึ่งใช้ชุดกรองลิขวิดคริสตัล พร้อมคุณสมบัติออปติคัลที่เหนือกว่า ชุดกรองด้านข้างจึงมั่นใจได้ถึงการมองเห็นเหมือนไม่ได้สวมหมวกนิรภัย ช่องระบายอากาศแบบพลศาสตร์ช่วยป้องกันการเกิดฝ้าของชุดกรองลิขวิดคริสตัล และลดความรู้สึกไม่สบายจากความอับชื้นและอากาศร้อน

หน้ากาก เชื่อม ลิขวิดคริสตัล

หน้ากาก เชื่อม ลิขวิดคริสตัล 16,498 ฿ truckสอบถาม • การแผ่รังสีของแสงสีจะถูกตัดในปฏิกิริยาทันที 1/3000 วินาทีความสว่างก่อนการทำงานจะสว่างที่ # 3 และเปลี่ยนเป็น เครื่องวัดระดับน้ำ ป้องกันแสง # 11 ระหว่างการเชื่อมใช้สำหรับการเชื่อม TIG (ไม่เหมาะสำหรับ 30 A หรือน้อยกว่า) การเชื่อมอาร์ก CO2 การเชื่อมอาร์กโลหะที่มีฉนวนหุ้มและการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมและแผ่น

ประเภทแว่นตา หน้ากาก เชื่อม ลิขวิดคริสตัล

ประเภทแว่นตา หน้ากาก เชื่อม ลิขวิดคริสตัล 15,045 ฿ truck1 วัน • มันตัดรังสีที่เป็นอันตรายด้วยปฏิกิริยาทันที 1,000,000 วินาที
• ความสว่างก่อนงานจะสว่าง # 3 และในเวลาที่เชื่อมจะถูกแปลงเป็นระดับการป้องกันของ # 11
• สำหรับการเชื่อม TIG (NG 30 A หรือน้อยกว่า),การ การเชื่อมไฟฟ้า CO2,การ การเชื่อมไฟฟ้า ฉนวนกันความร้อน,สเตนเลส,การเชื่อมแบบ แผ่นบาง

แว่นตาบังแดด

แว่นตาบังแดด 703 ฿ truck1 วัน • สามารถใช้กับแว่นตาได้
• เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมในบริเวณที่มีฝุ่นมาก
• สำหรับงานเชื่อมแก๊ส

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีหน้ากากเชื่อมจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า หน้ากากเชื่อม

วิธีใช้งานหน้ากากเชื่อม

วิธีใช้งานหน้ากากเชื่อม

หน้ากากเชื่อม เป็นอุปกรณ์เซฟตี้ที่ใช้สำหรับป้องกันใบหน้าและศีรษะจากกลิ่น ฝุ่น ควันไฟ ความร้อน สารเคมีและสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมไฟฟ้า งานตัดพลาสม่า และงานเจียรเหล็กต่างๆ โดยมีการออกแบบมาให้มีรูปแบบทันสมัย แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายและปรับขนาดให้กระชับได้ตามความต้องการ มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบทั้งหน้ากากเชื่อมแบบมือถือ หน้ากากเชื่อมแบบสวมหัว หน้ากากเชื่อมแบบปรับแสงอัตโนมัติ และหน้ากากเชื่อมแบบหนังพับเก็บได้ ตัวหน้ากากผลิตจากวัสดุที่ทนทานต่อความร้อน รองรับแรงกระแทกได้ดี สามารถป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเลตและรังสีอินฟาเรดได้ และกระจกเลนส์สามารถปิดเปิดและปรับระดับความเข้มแสงได้อัตโนมัติ จึงถือเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างและงานช่างมืออาชีพทั่วไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายผู้ใช้ระหว่างทำงานได้เป็นอย่างดี

ประเภทของหน้ากากเชื่อม

ประเภทของหน้ากากเชื่อม สามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภทหลักๆ คือ

  • หน้ากากเชื่อมแบบมือถือ ใช้งานในรูปแบบมือจับ สามารถป้องกันดวงตาจากงานเชื่อมไฟฟ้า
  • หน้ากากเชื่อมแบบสวมหัว ใช้สวมศีรษะ ป้องกันแสงจากงานเชื่อมได้ทั้งดวงตาและใบหน้า
  • หน้ากากเชื่อมแบบปรับแสงอัตโนมัติ ใช้สวมศีรษะ สามารถตั้งค่ากระจกเลนส์ช่วยปรับแสงได้อัตโนมัติ ทำให้มองเห็นชิ้นงานได้ชัดเจนกว่าเดิม
  • หน้ากากเชื่อมแบบหนัง ใช้คลุมศีรษะป้องกันสะเก็ดไฟหรือการพ่นทราย สำหรับใช้งานพื้นที่แคบและอับชื้นได้ดี
หน้ากากเชื่อมแบบมือถือ

หน้ากากเชื่อมแบบมือถือ

หน้ากากเชื่อมแบบมือถือ เป็นรูปแบบมาตรฐานทั่วไปที่โครงสร้างมีลักษณะโค้งตามรูปทรงของใบหน้า มีกระจกเลนส์กรองแสงระหว่างตา กับจมูก พร้อมกับด้ามจับที่อยู่ด้านในหน้ากาก ซึ่งมีให้เลือกใช้งานหลายสีหลายแบบตามความถนัดของผู้ใช้ ส่วนใหญ่ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์ กลาสและพลาสติกพอลิโพรไพลีนชนิดพิเศษไม่ติดไฟ มีน้ำหนักเบา แข็งแรง จับสะดวกไม่ร้อนมือ และใช้งานง่ายในลักษณะแบบมือถือจับ เข้ากับด้ามจับที่อยู่ภายในหน้ากากและในระหว่างทำงานสามารถยกเปิด-ปิดเลนส์ปรับแสงในระหว่างเชื่อมชิ้นงานต่างๆ ได้ ทำให้ป้องกัน ดวงตาจากงานเชื่อมไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งเหมาะสำหรับนำมาใช้ป้องกันสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมหรืองานตัดพลาสม่า เป็นต้น

หน้ากากเชื่อมแบบสวมหัว

หน้ากากเชื่อมแบบสวมหัว

หน้ากากเชื่อมแบบสวมหัว เป็นรูปแบบมาตรฐานทั่วไปที่โครงสร้างของหน้ากากออกแบบมาสำหรับใส่สวมหัวเพื่อป้องกันดวงตาและใบหน้า จากสะเก็ดไฟและรังสีที่เป็นอันตราย ตัวหน้ากากผลิตจากวัสดุพลาสติกพอลิโพรไพลีน (PP) ที่มีความเหนียว ทนทานต่อความร้อนได้ดี ไม่ เปราะหรือแตกหักง่าย ส่วนด้านในจะประกอบด้วยอุปกรณ์สายรัด น๊อตล็อก กระจกเลนส์มีฝาเปิด-ปิดด้านหน้า ใช้งานสะดวกในลักษณะใส่ สวมหัวแล้วปรับหมุนสายรัดให้พอดีกับขนาดศีรษะของผู้ใช้งานก็จะช่วยป้องกันแสงระหว่างดวงตากับจมูกทำให้มองเห็นชิ้นงานได้ชัดเจน ซึ่งเหมาะสำหรับงานเชื่อมอาร์คหรืองานตัดพลาสม่า เป็นต้น

หน้ากากเชื่อมแบบปรับแสงอัตโนมัติ

หน้ากากเชื่อมแบบปรับแสงอัตโนมัติ

หน้ากากเชื่อมแบบปรับแสงอัตโนมัติ มีการออกแบบโครงสร้างมาให้มีความปลอดภัยและทันสมัยง่ายต่อการใช้งานสำหรับช่างเชื่อม มีรูปทรง คล้ายหมวกกันน็อค ตัวหน้ากากผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนต่ออุณหภูมิสูงและการกัดกร่อนได้ดี ส่วนด้านในหน้ากากสามารถควบคุม การปรับแสงที่เกิดจากงานเชื่อมได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีปุ่มปรับหน่วงเวลาและปุ่มเซนเซอร์ปรับแสงติดตั้งเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมกับ กระจกเลนส์เป็นจอแสดงผลแอลซีดีขนาดต่างๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับระดับความเข้มของแสงได้ตามความต้องการ ทำงานอัตโนมัติโดยใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังแบตเตอรี่ หรือสามารถใช้ได้ทั้งสองพลังงาน จึงทำให้สามารถเชื่อมงานได้อย่างต่อเนื่องและมองเห็นชิ้นงานได้ ชัดเจนขึ้นกว่าเดิม เหมาะนำมาใช้สำหรับงานเชื่อมที่มีแสงรบกวนตลอดเวลาโดยไม่ต้องถอดหน้ากาก เช่นงานเชื่อมอาร์กอน TIG งานเชื่อม MIG งานตัดพลาสม่า และงานเจียรเหล็ก เป็นต้น

หน้ากากเชื่อมแบบหนัง

หน้ากากเชื่อมแบบหนัง ถูกออกแบบมาใช้สำหรับคลุมศีรษะเพื่อป้องกันสะเก็ดไฟ ฝุ่นละออง กลิ่นควันและรังสียูวีจากการเชื่อมชิ้นงานตัวหน้ากากผลิตมาจากหนังวัว มีน้ำ หนักเบา พกพาสะดวกและยังสามารถพับจัดเก็บง่าย ส่วนด้านในมีสายรัดศีรษะพร้อมกับกระจกเลนส์กรองแสงด้านหน้าที่ปิด-เปิดได้ ทำงานอัตโนมัติโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ลิเธียมทำให้สามารถเปิดดูแนวเชื่อมได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่คับแคบหรืออับชื้นได้ดี เช่นงานเชื่อมอาร์กอน TIG งานเชื่อม MIG งานพ่นทราย เป็นต้น