(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

UPS เครื่องสำรองไฟฟ้า

UPS เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS เครื่องสำรองไฟฟ้า

UPS (Uninterruptible Power Supply) คือ เครื่องสำรองไฟฟ้าที่ช่วยในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟตก ไฟดับ ไฟเกิน หรือ ไฟกระชาก โดยเครื่องสำรองไฟฟ้าจะปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ นิยมใช้ UPS ในงานอุตสาหกรรมอย่างมาก เนื่องจากทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายจากอุปกรณ์ในกรณีที่ไม่สามารถใช้พลังงานหลักได้ สามารถป้องกันไฟไหลย้อนที่เป็นสาเหตุทำให้เครื่องมือชำรุด และยังสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วง

เลือกซื้อ UPS

เลือกตามแบรนด์

ระบบอุปกรณ์แหล่งจ่ายสำรอง (UPS) ประเภท S8BA

ระบบอุปกรณ์แหล่งจ่ายสำรอง (UPS) ประเภท S8BA ขอราคา truckสอบถาม • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรม (IPC) และตัวควบคุมสำหรับแหล่งจ่ายต่ำและตอนที่ไฟดับ UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) ติดตั้งบนรางDINขนาดเล็ก สำหรับไฟ DC-DC แบบใหม่

ชุดเครื่องสำรอง พาวเวอร์ซัพพลาย ขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงของ UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) ซีรีส์

ชุดเครื่องสำรอง พาวเวอร์ซัพพลาย ขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงของ UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) ซีรีส์ ขอราคา truckสอบถาม • ในกรณีไฟดับเสียงกริ่งและไดโอดเปล่งแสงจะส่งเสียงเตือนและมีขั้วต่อที่ส่งสัญญาณไฟดับไปยังอุปกรณ์ภายนอกอื่น ๆ
• สำหรับแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กที่ไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง และมีประสิทธิภาพสูง
• ผลิตภัณฑ์ ๆ ในขณะที่มันสามารถวางในแนวตั้งหรือแนวนอน

UPS (พาวเวอร์ซัพพลายที่ไม่ถูกอินเตอร์รัพท์) SANUPS E11A

UPS (พาวเวอร์ซัพพลายที่ไม่ถูกอินเตอร์รัพท์) SANUPS E11A 61,533 ฿ truckสอบถาม • ปกป้องอุปกรณ์จากปัญหาอุปกรณ์แหล่งจ่ายหลากหลาย เช่น ไฟดับกะทันหัน ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า และเสียงความถี่สูง,รองรับใช้งานร่วมกับประสิทธิภาพประหยัดพลังงานชั้นยอดของอุตสาหกรรม (ประสิทธิภาพการแปลงสูงถึง 95%) และแหล่งจ่ายไฟคุณภาพสูง

ระบบสำรองไฟ UPS BW Series 100 V สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์

ระบบสำรองไฟ UPS BW Series 100 V สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ 11,056 ฿ truck1 วัน • มีจอ LCD แบบติดตั้งมากับเครื่อง UPS ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา

UPS ระบบออนไลน์ ซีรีส์ BU (รองรับ 100 ถึง 120 V)

UPS ระบบออนไลน์ ซีรีส์ BU (รองรับ 100 ถึง 120 V) 57,680 ฿ truckสอบถาม • เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการความเสถียร รองรับช่วง แรงดันขาเข้า กว้าง 75 - 144 โวลต์

UPS ระบบออนไลน์ ซีรีส์ BU (รองรับ 200 ถึง 240 V)

UPS ระบบออนไลน์ ซีรีส์ BU (รองรับ 200 ถึง 240 V) 111,488 ฿ truckสอบถาม • รองรับ แรงดันไฟเลี้ยง 4 แบบ (200 V/220 V/230 V/240 V)

UPS ชนิดพาวเวอร์ซัพพลายคอมเมอร์เชียลคงที่, ซีรีส์ BY

UPS ชนิดพาวเวอร์ซัพพลายคอมเมอร์เชียลคงที่, ซีรีส์ BY 19,320 ฿ truck8 วัน • สามารถใช้กับ PC ที่มี พาวเวอร์ซัพพลาย PFC ได้อย่างปลอดภัย

UPS, ซีรีส์ BU, 100 V, ชนิดติดตั้งกับแร็ค, ชนิดพาวเวอร์ซัพพลายแบบอินเวอร์เตอร์ Full-Time

UPS, ซีรีส์ BU, 100 V, ชนิดติดตั้งกับแร็ค, ชนิดพาวเวอร์ซัพพลายแบบอินเวอร์เตอร์ Full-Time 123,079 ฿ truckสอบถาม • อายุการใช้งานแบตเตอรี่: 4 ถึง 5 ปี (อายุยืน);ความจุแบตเตอรี่ (V/ah)/ ปริมาณ: 12 V DC / 8 ah

UPS ชนิด Line-interactive, ซีรีส์ BN (แบบติดตั้งกับเสา)

UPS ชนิด Line-interactive, ซีรีส์ BN (แบบติดตั้งกับเสา) 31,500 ฿ truckสอบถาม • UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) ชนิดทาวเวอร์พร้อม LCD ตัวเครื่อง กะทัดรัดติดตั้งได้ทุกที่

APC RS

APC RS 10,633 ฿ truck8 วัน • พร้อม ฟังก์ชั่น ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR)

พาวเวอร์ซัพพลาย UPS BX series

พาวเวอร์ซัพพลาย UPS BX series 8,505 ฿ truck8 วัน • อุปกรณ์สำรองไฟ อายุการใช้งานแบตเตอรี่: 4 ถึง 5 ปี (อายุยืน);ความจุแบตเตอรี่ (V/ah)/ ปริมาณ: 12 V DC / 8 ah

UPS อุปกรณ์สำรองไฟ BY series, 100 V

UPS อุปกรณ์สำรองไฟ BY series, 100 V 23,175 ฿ truckสอบถาม • UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมี UPS จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า UPS

หลักการทำงานของ UPS (เครื่องสำรองไฟฟ้า)

หลักการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

UPS จะทำการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง จากนั้นเครื่องจะนำกระแสไฟฟ้าไปเก็บสำรองไว้ในแบตเตอรี่ของเครื่อง หากเกิดเหตุฉุกเฉินทำให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานจากไฟฟ้าหลักได้ UPS จะนำพลังงานที่เก็บไว้จากแบตเตอรี่มาเปลี่ยนจากกระแสไฟฟ้าตรงให้เป็นกระแสสลับ เพื่อจ่ายพลังงานให้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง

ประโยชน์ของ UPS (เครื่องสำรองไฟฟ้า)

ประโยชน์ของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

หากเกิดเหตุฉุกเฉินที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานจากไฟฟ้าได้อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่องานอุตสาหกรรมอย่างมาก จึงทำให้ UPS มีความสำคัญและประโยชน์ดังนี้

  1. -สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ต้องใช้กระไฟฟ้าในการทำงานให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
  2. -ช่วยปรับแรงดันไฟฟาให้ปลอดภัยแก่การใช้งานกับเครื่องมือและอุปกรณ์
  3. -ป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลย้อนทำให้ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้

ส่วนประกอบของ UPS (เครื่องสำรองไฟฟ้า)

ส่วนประกอบของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

ในการทำงานของ UPS จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก โดยมีการทำงานดังนี้

  1. 1.เครื่องประจุแบตเตอรี่ ทำหน้าที่รับและแปลงกระแสไฟฟ้าจากระบบจ่ายไฟ จากนั้นจะนำพลังงานที่แปลงแล้วไปเก็บในแบตเตอรี่
  2. 2.เครืองแปลงกระแสไฟฟ้า ทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาแปลงสำหรับใช้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
  3. 3.แบตเตอรี่ ทำหน้าที่เก็บพลังงานไฟฟ้าสำรองเพื่อนำไปใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ

UPS (เครื่องสำรองไฟและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ)

UPS (เครื่องสำรองไฟและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ)

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจ่ายไฟฟ้าในช่วงเวลาหนึ่ง ได้แก่ ในกรณีที่ไฟดับ

คุณสมบัติ

ช่วยปกป้องอุปกรณ์ต่างๆ จากเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้ เช่น ไฟดับกะทันหัน แรงดันไฟฟ้าผันผวน และสัญญาณรบกวนความถี่สูง เป็นต้น

การใช้งาน

  • หากไม่มีการใช้งาน UPS จะไม่สามารถรับมือกับไฟดับกะทันหันได้ทันเวลาและข้อมูลคอมพิวเตอร์จะสูญหาย!!
  • หากใช้งาน UPS จะมีการจ่ายไฟเพื่อให้สามารถปิดเครื่องได้อย่างปลอดภัยเมื่อไฟดับกะทันหัน

ข้อควรระวัง

  • เลือก UPS ที่มีความจุมากกว่าผลรวมของ VA และผลรวมของ W
  • ตรวจสอบอัตราการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (วัตต์) ของเครื่องที่ต้องการใช้สำรองไฟ
  • ตรวจสอบเวลาในการสำรองไฟที่ต้องการ

∗∗ เวลาในการสำรองไฟหมายถึง "ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า/กราฟเวลาในการสำรองไฟ" ของแต่ละผลิตภัณฑ์ โหลดแฟกเตอร์ คุณสามารถทราบข้อมูลเหล่านี้ได้จากผู้จัดจำหน่าย

ตัวอย่างการเชื่อมต่อ

ความผิดพลาดที่ส่งผลร้ายแรงฮาร์ดแวร์อาจเสียหายหรือข้อมูลอาจสูญหายได้ เนื่องจากการหยุดทำงานแบบผิดปกติหรือเกิดข้อผิดพลาด

ตัวอย่างการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ UPS
1050VA/650W 1050VA/650W X
950VA/750W 1000VA/700W X
950VA/650W 1000VA/700W o