(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค สำหรับขจัดคราบบนชิ้นส่วน

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค สำหรับขจัดคราบบนชิ้นส่วน เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค สำหรับขจัดคราบบนชิ้นส่วน

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Cleaners) คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่เกาะตามผิววัตถุประเภทต่างๆ เช่น เครื่องมือแพทย์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องประดับ เป็นต้น โดยทั่วไปเครื่องล้างอัลตร้าโซนิคที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลายจะประกอบด้วยฝาเปิด/ปิด และด้านหน้ามีปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง และปุ่มตั้งค่าการทำงานต่างๆ เพื่อเซ็ตการทำงานได้ตามต้องการ และในส่วนของตัวถังจะอาศัยหลักการทำงานจากการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงร่วมกับน้ำเปล่าหรือน้ำยาทำความสะอาด เมื่อเกิดการบีบอัดและมีฟองอากาศสลายตัวจะเกิดแรงดันต่อผิววัตถุ จึงช่วยทำให้คราบสิ่งสกปรกหลุดออกได้อย่างง่ายดาย

เลือกซื้อ เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค

เลือกตามแบรนด์

เครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค เดสก์ท็อป เครื่องวัดความถี่ คู่ขนาดใหญ่

เครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค เดสก์ท็อป เครื่องวัดความถี่ คู่ขนาดใหญ่ 97,464 ฿ truck19 วัน • ตัวสะท้อนเสียง ชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงนำมาใช้เพื่อสร้างการสั่น
• เครื่องวัดความถี่ คู่แบบเรโซแนนซ์สำหรับการกำจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นที่ 28 khz และสิ่งสกปรกที่ละเอียดกว่าที่ 45 khz

เครื่องทำความสะอาดอัลตร้าโซนิคแบบตั้งโต๊ะ BRANSON

เครื่องทำความสะอาดอัลตร้าโซนิคแบบตั้งโต๊ะ BRANSON 26,068 ฿ truckสอบถาม • เครื่องทำความสะอาดอัลตร้าโซนิคที่มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดในระดับสูง
• สามารถใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค เครื่องวัดความถี่ สั่น 40 khz / 42 khz

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค เครื่องวัดความถี่ สั่น 40 khz / 42 khz 28,063 ฿ truckสอบถาม • เครื่องทำความสะอาดอัลตร้าโซนิคใช้ออสซิลเลเตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานและให้ เอาต์พุตที่สูง
• ความทนทานที่ดีเยี่ยม

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค เครื่องวัดความถี่ สั่น 40 khz

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค เครื่องวัดความถี่ สั่น 40 khz 6,990 ฿ truck19 วัน • เครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค ใช้งานง่ายพร้อม แผงควบคุม ด้านหน้า
• AUC-06L มีตัวจับเวลา 5,10 และ 15 นาที

ความถี่การสั่นของเครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิก (khz) 28/45

ความถี่การสั่นของเครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิก (khz) 28/45 194,000 ฿ truck40 วัน • ฟังก์ชั่น สั่น เครื่องวัดความถี่ คู่แบบเรโซแนนซ์ (การสลับอัตโนมัติ) ช่วยป้องกันการทำความสะอาดที่ไม่สม่ำเสมอตัวเรือนทำจากสแตนเลสสตีลที่ทนต่อการกัดกร่อนรวม อุปกรณ์ระบายน้ำ

อุปกรณ์ทำความสะอาดอัลตร้าโซนิคเดสก์ท็อป, ความถี่ออสซิลเลเตอร์ 40 kHz

อุปกรณ์ทำความสะอาดอัลตร้าโซนิคเดสก์ท็อป, ความถี่ออสซิลเลเตอร์ 40 kHz ขอราคา truckสอบถาม • เครื่องล้างอัลตร้าโซนิคซึ่งล้างวัตถุโดยการฉายรังสีในถังน้ำที่บรรจุน้ำยาทำความสะอาดด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค

เครื่องทำความสะอาดอัลตร้าโซนิคแบบตั้งโต๊ะ BRANSON

เครื่องทำความสะอาดอัลตร้าโซนิคแบบตั้งโต๊ะ BRANSON 26,068 ฿ truckสอบถาม • เครื่องทำความสะอาดอัลตร้าโซนิคที่มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดในระดับสูงและสามารถใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค เครื่องวัดความถี่ สั่น 35 khz

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค เครื่องวัดความถี่ สั่น 35 khz 3,000 ฿ truckสอบถาม • เครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตราโซนิคที่ให้ เอาต์พุต สูงและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม

จอภาพโซนิคแบบพกพา

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค เครื่องวัดความถี่ สั่น 35 khz 72,336 ฿ truckสอบถาม • วาง ปลาย เซนเซอร์ ลงในอ่างทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค หรือน้ำไหลเพื่อวัดความเข้มของคลื่น อัลตร้าโซนิค สร้างขึ้นโดยใช้ mVใช้ฝาปิดการตรวจจับจุดเพื่อ จำกัด พื้นที่การตรวจจับให้แคบลง

หน่วย อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค / ตะกร้า

หน่วย อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค / ตะกร้า 3,881 ฿ truckสอบถาม • การออกแบบ รูปทรง ทำความสะอาดง่าย ขายได้นาน เสียงรบกวนต่ำ
• การทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเกี่ยวกับสายตา ส่วนประกอบ เครื่องจักร ฯลฯ

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค เครื่องวัดความถี่ สั่น 35 khz / 42 khz

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค เครื่องวัดความถี่ สั่น 35 khz / 42 khz 2,002 ฿ truckสอบถาม • Ultra-sonic อุปกรณ์ทำความสะอาด ที่มี แผงควบคุม ใช้งานง่ายอยู่ด้านบน
• AS486 ใช้ฝาพับที่ทำให้การเปิด / ปิดทำได้ง่าย

อัลตร้าโซนิค ออสซิลเลเตอร์/ ทรานสดิวเซอร์ 28 khz / 40 khz

อัลตร้าโซนิค ออสซิลเลเตอร์/ ทรานสดิวเซอร์ 28 khz / 40 khz 129,626 ฿ truckสอบถาม • มีการจัดเตรียมสารชะล้างที่เสถียรพร้อม เครื่องวัดความถี่ สั่นและ คลองเลื่อย เอาต์พุต ติดตามโดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตราโซนิคขนาดใหญ่

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตราโซนิคขนาดใหญ่ 259,559 ฿ truckสอบถาม • สามารถทำความสะอาดที่เหมาะสมด้วย เอาต์พุต แบบปรับได้ และ เอาต์พุต แบบปรับได้ 5 ระดับ; มีแผงด้านหน้าพร้อมจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่อ่านง่ายซึ่งปรับปรุงความสามารถในการทำงาน และติดตั้ง 3 ฟังก์ชั่นความปลอดภัย: ป้องกันความร้อนเกิน วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน และ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด

เครื่องวัดความถี่ สั่นของ เครื่องจักร ซักผ้าอัลตร้าโซนิค (khz) 40

เครื่องวัดความถี่ สั่นของ เครื่องจักร ซักผ้าอัลตร้าโซนิค (khz) 40 302,926 ฿ truck35 วัน • ประเภทผลิตภัณฑ์ : อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค
• การใช้งาน : ประเภทใหญ่
• เครื่องวัดความถี่ สั่น(เฮิร์ทซ์) : 40

เครื่องวัดความถี่ สั่นของ เครื่องจักร ซักผ้าอัลตร้าโซนิค (khz) 38

เครื่องวัดความถี่ สั่นของ เครื่องจักร ซักผ้าอัลตร้าโซนิค (khz) 38 233,353 ฿ truckสอบถาม • ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ระบบ สั่น BLT อิสระเนื่องจากใช้ สเตนเลส สำหรับ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก จึงมี ความทนทาน และ ทนสารเคมี ดีกว่าสวิตช์ 2 สเตจ แข็งแรง / อ่อนช่วยให้สามารถตั้งค่าให้ตรงกับสิ่งสกปรกบนสิ่งของที่จะล้างได้รวมถึง ฟังก์ชั่น Degassing เป็น มาตรฐาน

แหวนรอง อัลตร้าโซนิค 3 เครื่องวัดความถี่

แหวนรอง อัลตร้าโซนิค 3 เครื่องวัดความถี่ 53,822 ฿ truck19 วัน • ออสซิลเลเตอร์ หลาย เครื่องวัดความถี่ ที่กำจัดการซักที่ไม่สม่ำเสมอโดยการสลับการสั่นระหว่างสามความถี่ต่ำ (28 กิโลเฮิร์ตซ์) กลาง (45 กิโลเฮิร์ตซ์) และสูง (100 กิโลเฮิร์ตซ์)การตั้งเวลาซักเป็น เครื่องวัดความถี่ เดียวที่ต้องการช่วยให้สามารถซักได้เหมาะสมกับรายการที่ต้องการซัก

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีเครื่องล้างอัลตร้าโซนิคจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค

วิธีการเลือกใช้เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค

วิธีการเลือกใช้เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค

ควรเลือกเครื่องล้างอัลตร้าโซนิคให้เหมาะกับจุดประสงค์การใช้งาน เตรียมวัตถุที่ต้องการล้างโดยเริ่มจากการแช่ด้วยน้ำสะอาดก่อนเพื่อช่วยกำจัดสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่ออกก่อน หลังจากนั้นเติมน้ำเปล่าหรือใช้น้ำยาล้างจานผสมลงไปด้วยเพื่อให้การทำความสะอาดชิ้นงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรกะปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับขนาดและจำนวนของวัตถุ ควรใช้ตะแกรงโลหะหรือพลาสติกรองวัตถุที่ต้องการล้าง เปิดสวิตช์และตั้งค่าการทำงานให้เหมาะสม เช่น ตั้งเวลาทำความสะอาด ปรับระดับความถี่ และตั้งอุณหภูมิ เป็นต้น เมื่อล้างชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานควรล้างด้วยน้ำสะอาดอีกรอบ และนำไปทำให้แห้งด้วยการเช็ดหรือการอบแห้ง

ประเภทของเครื่องล้างอัลตร้าโซนิค

  • เครื่องล้างอัลตร้าโซนิคแบบตั้งโต๊ะ (Desktop Ultrasonic Cleaner) เหมาะสำหรับใช้ล้างวัตถุขนาดเล็ก เช่น ชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์, แว่นตา, เครื่องประดับ เป็นต้น
  • เครื่องล้างอัลตร้าโซนิคแบบถังเดียว (Single Tank Ultrasonic Cleaner) เหมาะสำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์, เครื่องมือการแพทย์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า เป็นต้น
  • เครื่องล้างอัลตร้าโซนิคแบบหลายถัง (Multi Tank Ultrasonic Cleaner) เหมาะสำหรับใช้ล้างวัตถุที่มีหลายประเภทและมีจำนวนมาก นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
  • เครื่องล้างอัลตร้าโซนิคแบบอัตโนมัติ (Automatic Ultrasonic Cleaner) เหมาะสำหรับใช้ล้างชิ้นงานขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์,แม่พิมพ์ เป็นต้น

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิคแบบตั้งโต๊ะ (Desktop Ultrasonic Cleaner)

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิคแบบตั้งโต๊ะ (Desktop Ultrasonic Cleaner) โดยทั่วไปตัวเครื่องจะมีขนาดเล็กกะทัดรัด ผลิตจากวัสดุสแตนเลสจึงไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเยี่ยม มีให้เลือกหลายรูปแบบทั้งทรงสี่เหลี่ยมและทรงรี พร้อมกับระบบการทำงานอัลตร้าโซนิคที่ใช้คลื่นความถี่สูงสุดทำความสะอาดวัตถุได้ทุกซอกทุกมุม โดยสามารถตั้งเวลาการล้าง ปรับระดับแรงสั่น และตั้งอุณหภูมิได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ล้างวัตถุขนาดเล็ก เช่น ชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์, แว่นตา, นาฬิกา, เหรียญ, เครื่องประดับ เป็นต้น

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิคแบบถังเดียว (Single Tank Ultrasonic Cleaner)

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิคแบบถังเดียว (Single Tank Ultrasonic Cleaner) มีลักษณะเด่น คือ ถังล้างมีเพียงถังเดียวเท่านั้น ด้านบนถังจะมีที่ใส่ตะแกรงสแตนเลสและมีฝาปิด ส่วนโครงสร้างถังในเป็นสแตนเลสที่มีความทนทานต่อกรด-ด่าง และสารเคมี ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรได้ พร้อมกับฟังก์ชันระบบการทำความสะอาด Sweep Mode ที่ให้ประสิทธิภาพการล้างสูง โดยสามารถตั้งระดับของความถี่ในการทำความสะอาด ตั้งอุณหภูมิ และตั้งเวลาการทำงานต่อเนื่องได้ จึงเหมาะสำหรับการทำความสะอาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทดลอง, เครื่องประดับ, นาฬิกา,แว่นตา, ชิ้นส่วนไฟฟ้า เป็นต้น

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิคแบบหลายถัง (Multi Tank Ultrasonic Cleaner)

โครงสร้างตัวเครื่องจะมีถังทำความสะอาดมากกว่า 1 ถังขึ้นไป จึงทำให้สามารถล้างวัตถุจำนวนมากพร้อมกันได้และสามารถแยกล้างวัตถุและน้ำยาล้างชนิดอื่นในเวลาเดียวกันได้เช่นกัน ซึ่งจะช่วยลดเวลาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะสำหรับล้างชิ้นงานอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น อะไหล่เครื่องจักรกล, ชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องมือทางการแพทย์, ภาชนะอาหาร เป็นต้น

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิคแบบอัตโนมัติ (Automatic Ultrasonic Cleaner)

โครงสร้างตัวเครื่องและถังในทำจากวัสดุสแตนเลส ที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และมีความทันสมัยต่อการใช้งาน เนื่องจากมีระบบการทำงานและปุ่มตั้งค่าที่สามารถควบคุมการทำงานด้วยหน้าจอระบบสัมผัส PLC โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบอัตโนมัติ แบบแมนนวล ตัวช่วยเขย่า หรืออบแห้งในตัว ทำให้มีประสิทธิภาพในการล้างขจัดคราบน้ำมัน ฝุ่นละอองและคราบฟลักซ์ขนาดเล็กได้อย่างสะอาดหมดจด จึงเหมาะสำหรับใช้ล้างชิ้นงานขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์, แผ่นโลหะ, แม่พิมพ์, เครื่องมือแพทย์, เลนส์ เป็นต้น

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค

ช่วยขจัดคราบสิ่งสกปรกที่ไม่สามารถเช็ดออกด้วยมือด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค

คุณสมบัติ

  • ล้างและขจัดคราบมันบนส่วนประกอบของเครื่องจักร, ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (แผ่นโลหะ, แบบหล่อ, แม่พิมพ์เรซิ่น) และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
  • ล้างและขจัดคราบมันบนเครื่องแก้ว, เลนส์ ฯลฯ
เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค
เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค

ประเภทของเครื่องล้างอัลตร้าโซนิค

องค์ประกอบของเครื่องล้างอัลตร้าโซนิค ประกอบไปด้วยออสซิลเลเตอร์ซึ่งทำหน้าที่สร้างคลื่นอัลตร้าโซนิค และออสซิลเลเตอร์อัลตร้าโซนิคจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนออสซิลเลเตอร์ โดยสามารถแบ่งประเภทของเครื่องล้างอัลตร้าโซนิคได้สามประเภทหลัก ดังนี้

A ออสซิลเลเตอร์แบบจุ่ม

A ออสซิลเลเตอร์แบบจุ่ม
เนื่องจากใช้งานโดยการจุ่มลงในถังล้าง ช่วยให้ติดตั้งใช้งานง่าย

B ไดอะแฟรม

B ไดอะแฟรม
สามารถลดขนาดถังล้างลงได้ โดยถังล้างนี้มักจะใช้กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องตรวจสอบประเภทของสารเคมีที่ใช้

C ถังล้าง

C ถังล้าง
สามารถติดตั้งได้ง่ายที่สุดในกรณีเครื่องเสีย ต้องเปลี่ยนถังล้างใหม่ทั้งหมด

คำแนะนำ

คลื่นอัลตร้าโซนิคคืออะไร ?
     กล่าวกันว่า เสียงที่มนุษย์สามารถได้ยินมีความถี่ไม่เกิน 16 kHz โดยทั่วไปแล้ว หูของมนุษย์จะไม่ได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงกว่านั้น คลื่นเสียงในระดับนี้เรียกว่าคลื่นอัลตร้าโซนิค คลื่นอัลตร้าโซนิคมีลักษณะเด่นคือจะอ่อนลงเมื่อผ่านแก๊ส ในทางตรงกันข้ามคลื่นจะส่งผ่านได้ดีในของเหลวและของแข็ง

กลไกการขจัดสิ่งสกปรก

คลื่นอัลตร้าโซนิคส่งผ่านในของเหลวได้ดีกว่าในอากาศ ซึ่งการสั่นสะเทือนของคลื่นอัลตร้าโซนิคทำให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กที่มองไม่เห็นจำนวนนับไม่ถ้วนในน้ำ คลื่นกระแทก (shock wave) ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อฟองอากาศแตกตัวจะทำให้สิ่งสกปรกที่ติดอยู่แยกตัวออก ด้วยวิธีการนี้ จึงสามารถขจัดสิ่งสกปรกขนาดเล็กที่มือสัมผัสไม่ได้ รวมถึงสิ่งสกปรกที่ไม่สามารถขจัดออกได้ด้วยผ้า, แปรง, แรงน้ำ ฯลฯ

กลไกการขจัดสิ่งสกปรก
กลไกการขจัดสิ่งสกปรก
กลไกการขจัดสิ่งสกปรก

(!)ข้อควรระวัง

อย่าใช้งานถังล้างในสภาพที่ไม่ได้ใส่น้ำยาทำความสะอาดไว้ หรือในขณะที่ระดับน้ำต่ำมาก เพราะอาจส่งผลให้เครื่องทำงานผิดพลาด

การเลือกประเภทของสิ่งสกปรกและการทำความสะอาด

  • เลือกเครื่องล้าง (ที่สามารถขจัดสิ่งสกปรกออกได้ง่าย) ที่เหมาะสมกับประเภทของสิ่งที่ล้างทำความสะอาดและชนิดของสิ่งสกปรกเพื่อให้การทำความสะอาดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • เครื่องล้างที่ไม่เหมาะสมอาจทำความเสียหายต่อสิ่งที่ล้างทำความสะอาด และอาจส่งผลต่อตัวเครื่องล้างด้วย จึงควรตรวจสอบผลกระทบที่มีต่อวัสดุต่างๆ ล่วงหน้า
  • กำลังของคลื่นอัลตร้าโซนิคมีความสัมพันธ์กับขนาดความจุของถังล้าง เลือกขนาดถังล้างที่เหมาะกับสิ่งที่ต้องการล้างทำความสะอาด
ประเภท คุณสมบัติ หมายเหตุ
น้ำ / น้ำร้อน ประสิทธิภาพการขจัดคราบมัน: ไม่ได้, ไม่เป็นอันตราย ขจัดฟลักซ์ที่ละลายในน้ำ ฯลฯ
สารทำละลายอินทรีย์ที่ไม่ติดไฟ ประสิทธิภาพการขจัดคราบมัน: ดี, ไม่ติดไฟ, จำเป็นสำหรับการบำบัดน้ำเสีย ขจัดฟลักซ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมัน, น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
น้ำยาทำความสะอาดฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ ประสิทธิภาพการขจัดคราบมัน: ปานกลาง, ไม่ติดไฟ, จำเป็นสำหรับการบำบัดน้ำเสีย ขจัดฟลักซ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมัน, น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
น้ำยาทำความสะอาดฤทธิ์เป็นกลาง ประสิทธิภาพการขจัดคราบมัน: ปานกลาง, ไม่ติดไฟ, จำเป็นสำหรับการบำบัดน้ำเสีย, ใช้งานง่าย ขจัดน้ำมันเครื่อง ฯลฯ
น้ำยาทำความสะอาดฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ ประสิทธิภาพการขจัดคราบมัน: ปานกลาง, ไม่ติดไฟ, จำเป็นสำหรับการบำบัดน้ำเสีย ล้างเคลื่องมือ ฯลฯ
สารไฮโดรคาร์บอน ประสิทธิภาพการขจัดคราบมัน: ดี,แห้งยาก, ไวไฟ ล้างคราบมัน

คำแนะนำ

ความถี่และสิ่งสกปรก
     ยิ่งความถี่ของการแกว่งสูง เสียงการทำงานก็ยิ่งต่ำ และทำให้สิ่งสกปรกขนาดเล็กหลุดออกได้ง่ายขึ้น ในทางตรงกันข้าม ยิ่งความถี่ของการแกว่งต่ำ ก็ยิ่งทำให้เกิดรูโพรงได้ง่าย ดังนั้นจึงใช้ได้ดีกับคราบเปื้อนท่้มีอนุภาคขนาดใหญ่ การสร้างรูโพรง: วิธีการขจัดสิ่งแปลกปลอมโดยใช้คลื่นกระแทก เกิดจากการแตกตัวของฟองสุญญากาศท่กสร้างขึ้นในของเหลวด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคเนื่องจากความแตกต่างของความดัน