(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

ยูโบลท์ สลักเกลียวในงานอุตสาหกรรม

ยูโบลท์ สลักเกลียวในงานอุตสาหกรรม ยูโบลท์ สลักเกลียวในงานอุตสาหกรรม

ยูโบลท์ หรือสลักเกลียวที่มีรูปร่างเป็นตัว U คือ อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้สำหรับการ ยึด แขวน หรือหนีบ ใช้งานร่วมกับแผ่นเพลทและน็อตตัวเมีย ผลิตจากเหล็กเพลาขาวโลหะ หรือทองแดง โดยนำมารีดเกลียวทั้งสองข้าง ส่วนมากจะใช้ยึดกับท่อ คาน หรือสิ่งของที่มีลักษณะเป็นแท่งยาวๆ ซึ่ง ยูโบลท์ มีให้เลือกหลายรูปแบบ วัสดุที่ใช้ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน โดยจะนิยมใช้ในงานทั่วไปและงานอุตสหากรรม

เลือกซื้อ ยูโบลท์

เลือกตามแบรนด์

ยูโบลท์สำหรับท่อเหล็ก

ยูโบลท์สำหรับท่อเหล็ก 12 ฿ truckสอบถาม • U-bolt เป็นโบลท์รูปตัว U ตามชื่อ
• สกรูถูกตัดที่ปลายทั้งสองข้าง
• โบลท์รูปตัว U มักใช้กับนัท ในขณะที่โบลท์แบบอื่น ๆ จะใช้การหมุนตัวโบลท์เพื่อยึด

ยูโบลท์สำหรับท่อเหล็ก เกลียววิตเวอต【1-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ยูโบลท์สำหรับท่อเหล็ก เกลียววิตเวอต【1-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 13 ฿ truckสอบถาม • U-bolt เป็นโบลท์รูปตัว U ตามชื่อ
• สกรูถูกตัดที่ปลายทั้งสองข้าง
• โบลท์รูปตัว U มักใช้กับนัท ในขณะที่โบลท์แบบอื่น ๆ จะใช้การหมุนตัวโบลท์เพื่อยึด

โบลท์รูปตัว U (150 x 150)

โบลท์รูปตัว U (150 x 150) 223 ฿ truckสอบถาม • [ขนาดเกลียว] 12/16
• [วัสดุ] เหล็กกล้า
• [กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว

โบลท์รูปตัว U พร้อมนัทสำหรับท่อเหล็กกล้า, Wit

โบลท์รูปตัว U พร้อมนัทสำหรับท่อเหล็กกล้า, Wit 70 ฿ truckสอบถาม • [ค่ากำหนด] 15A/20A/25A/32A/40A/50A/65A/80A/100A/125A/150A/200A
• [วัสดุ] สเตนเลส
• [กระบวนการชุบผิว] ไม่มี

ยูโบลท์สำหรับท่อเหล็กกล้าพร้อมน็อต

ยูโบลท์สำหรับท่อเหล็กกล้าพร้อมน็อต 22 ฿ truckสอบถาม • โบลท์รูปตัว U พร้อมนัทสำหรับท่อเหล็กกล้า
• U-bolt เป็นโบลท์รูปตัว U ตามชื่อ และมีเกลียวที่ปลายทั้งสองข้าง

ความยาวฐานโบลท์ตัว U + 30 พร้อมนัทเกลียววิตเวิร์ต

ความยาวฐานโบลท์ตัว U + 30 พร้อมนัทเกลียววิตเวิร์ต 51 ฿ truckสอบถาม • ความยาวฐานโบลท์รูปตัว U พร้อมนัท
• โบลท์รูปตัว U ซึ่งมีเกลียวที่ปลายทั้งสองข้าง
• ต้องยึดชิ้นส่วนอื่นและนัทด้วย นอกเหนือจากโบลท์รูปตัว U

โบลท์รูปตัว U (พร้อมนัท)

โบลท์รูปตัว U (พร้อมนัท) 22 ฿ truckสอบถาม • วัสดุเป็นเหล็กกล้าและชุบไบรท์โครเมต
• ใช้ในการยึดโครงสร้างท่อ

โบลท์รูปตัว U ก้านยาว

โบลท์รูปตัว U ก้านยาว 27 ฿ truckสอบถาม • วัสดุเป็นเหล็กกล้าและชุบไบรท์โครเมต
• ใช้ในการยึดโครงสร้างท่อ

โบลท์รูปตัว U สแตนเลสก้านยาว

โบลท์รูปตัว U สแตนเลสก้านยาว 73 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ เป็น สเตนเลส (SUS304) และ สนิม
• ใช้เพื่อยึดโครงสร้างท่อ

โบลท์รูปตัว U ก้านยาว

โบลท์รูปตัว U ก้านยาว 27 ฿ truckสอบถาม • วัสดุเป็นเหล็กกล้าและชุบไบรท์โครเมต
• ใช้ในการยึดโครงสร้างท่อ

ยูโบลท์รัดท่อสเตนเลส เหล็กกล้าทั่วไป【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ยูโบลท์รัดท่อสเตนเลส เหล็กกล้าทั่วไป【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 82 ฿ truckสอบถาม • โปรดระบุสกรูขนาดมิลลิเมตรหรือสกรูแบบกลม

ยูโบลท์

ยูโบลท์ 202 ฿ truckสอบถาม • เหล็กยึด สำหรับใช้กับผนังพื้นและ สายดิน
• เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะปลายของ โซ่ ขดลวด หรือเชือก

ขดลวด U สลักเกลียว

ขดลวด U สลักเกลียว 480 ฿ truckสอบถาม • สามารถใช้ยึดท่อ ฯลฯ เข้ากับผนังหรือ พื้น โดยการดัดให้เป็น รูปทรง ยูแล้วใช้
• ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับยึดท่อ ฯลฯ บนผนังพื้นและเสา

U สลักเกลียว A รุ่น

U สลักเกลียว A รุ่น 452 ฿ truckสอบถาม • เหล็กยึด สำหรับใช้กับผนังพื้นและ สายดิน
• เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะปลายของ โซ่ ขดลวด หรือเชือก

ยู-โบลท์สเเตนเลส

ยู-โบลท์สเเตนเลส 237 ฿ truckสอบถาม • สลักเกลียวรูปทรงตัว U แบบเรียบง่าย

ประเภท C - ยูโบลท์ สำหรับเรือ

ประเภท C - ยูโบลท์ สำหรับเรือ 48 ฿ truckสอบถาม • [วัสดุ] เหล็กกล้า,สแตนเลส
• [กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี,ไตรวาเลนท์สีขาว ชุบโลหะแบบจุ่มร้อน

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมียูโบลท์จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ยูโบลท์

ข้อคำนึงในการเลือกใช้งานยูโบลท์

ข้อคำนึงในการเลือกใช้งานยูโบลท์

ในการเลือกใช้งานยูโบลท์เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกประเภทและป้องกันอัตรายที่จะเกิดในระหว่างการใช้งานได้โดยจะอาศัยองค์ประกอบดังนี้

  1. 1.ประเภทของวัสดุที่ใช้ผลิตสลักเกลียว ต้องมีความแข็งแรงทนทานสามารถรับน้ำหนักของท่อหรือคานได้ และหากต้องใช้ในงานที่ต้องมีความชื้นควรเลือกวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดสนิม
  2. 2.ความสูงภายใน โดยวัดจากปลายขาของเกลียวจนถึงจุดสูงสุดภายในสลักเกลียว
  3. 3.ขนาดของเกลียว จะส่งผลต่อการรับน้ำหนักของงานที่จะใช้เพื่อให้เหมาะสมและไม่เกิดอันตราย
  4. 4.เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน คือ ระยะระหว่างขาเกลียวข้างหนึ่งถึงอีกข้างหนึ่ง
  5. 5.ความยาวของเกลียว โดยวัดจากปลายขาเกลียวจนถึงจุดสิ้นสุดเกลียว

การประยุกต์ใช้งานยูโบลท์

การประยุกต์ใช้งานยูโบลท์

ยูโบลท์นำมาใช้ในงานที่หลากหลาย ทั้งในงานอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้างอุตสาหกรรมเคมี เช่น ใช้ในการยกท่อหรือคาน ใช้สำหรับประกอบฐานการผลิต ใช้ในการเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซหรือท่อของเหลว และใช้ยึดคานกับสลิงในการก่อสร้าง และยังใช้ในงานทั่วไป เช่น ใช้เป็นอุปกรณ์พ่วงรถในกรณีฉุกเลิน และใช้ทำเซฟตี้ล็อคภายในประตูบ้าน โดยจะนำมาคล้องกับลูกบิดประตูในแนวนอนทำให้มีความปลอดภัยสูง เป็นต้น

เหล็กยึดที่ใช้สำหรับแขวนท่อ

ยูโบลท์

ยูโบลท์

เหล็กยึดมาตรฐานป้องกันแรงสั่นสะเทือน ตรวจสอบประเภทและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) ของท่อที่ใช้งานและเลือกขนาดให้เหมาะสม

  • ท่อ PC (ท่อเหล็กกล้าเคลือบผิว)
  • ท่อ SGP (ท่อเหล็กดำสำหรับการวางท่อรู้จักกันทั่วไปว่าท่อแก๊ส)

เหล็กแขวนท่อตัวทีแบบขันยึด

เหล็กแขวนท่อตัวทีแบบขันยึด

สำหรับใช้ร่วมกับโบลท์ขันยึด

โบลท์ขันยึด

โบลท์ขันยึด

ใช้สำหรับแขวนท่อที่วางในทิศทางแนวตั้ง โดยใช้ร่วมกับแคลมป์ยึดท่อแนวตั้ง

ขายึดตัวที

ขายึดตัวที

ใช้ร่วมกับแคลมป์ยึดท่อเพื่อยึดท่อเข้ากับผนัง

ประเภทของยูโบลท์

ยูโบลท์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตาม ได้แก่

1. แบบโค้ง (Round Bend) เหมาะสำหรับการใช้ในการยึดท่อ

แบบโค้ง (Round Bend)

2. แบบเหลี่ยม (Square Bend) เหมาะสำหรับใช้ยึดคาน

แบบเหลี่ยม (Square Bend)

3. แบบกึ่งโค้งกึ่งเหลี่ยม (Semi-Round Bend) นิยมใช้กับแหนบรถยนต์

แบบกึ่งโค้งกึ่งเหลี่ยม (Semi-Round Bend)

ดังนั้นการจะเลือกใช้ยูโบลท์ แต่ละประเภท ควรเลือกจากการคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อหรือคานที่จะนำไปใช้งาน เพื่อความเหมาะสมของงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด