(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 5/4/2026 to 6:00 6/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

ที่วางหลอดทดลอง อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องแลป

ที่วางหลอดทดลอง อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องแลป ที่วางหลอดทดลอง อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องแลป

ที่วางหลอดทดลอง (Test Tube Stand) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับตั้งวางหลอดทดลองเมื่อทำการกรองสารละลาย มีลักษณะเป็นแท่นทรงสูง ทรงเตี้ยที่มีช่องใส่หลอดทดลองหลายช่อง โดยจะมีให้เลือกใช้งานอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ แบบตะแกรงและแบบมีรูกลมสำหรับวางหลอดทดลองขนาดต่างๆ ทำมาจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม อะลูมิเนียม พลาสติก หรือไม้ ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม ทนทานต่อสารเคมี ความร้อน และความเย็นได้ดี สามารถถอดประกอบเพื่อทำความสะอาดง่าย นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่ปากกาและวางช้อนส้อมได้อีกด้วย

เลือกซื้อ ที่วางหลอดทดลอง

เลือกตามแบรนด์

ชั้นวาง สายยาง หมุนเหวี่ยง

ชั้นวาง สายยาง หมุนเหวี่ยง 464 ฿ truck17 วัน • ประเภทผลิตภัณฑ์ : หลอดทดลอง
• ความสูง(มิลลิเมตร) : 55
• วัสดุ : PP

ชั้นวาง สายยาง หมุนเหวี่ยง Violamo

ชั้นวาง สายยาง หมุนเหวี่ยง Violamo 1,928 ฿ truck22 วัน • ใช้งานง่ายเนื่องจากสามารถมองเห็นเนื้อหาได้ง่าย

โฮลเดอร์ TM

โฮลเดอร์ TM 435 ฿ truck1 วัน • สามารถใช้ เคส ใส (MVC-100) เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและ วางซ้อนทับ ได้อย่างง่ายดายเมื่อจัดเก็บ

หลอดทดลอง ขาตั้ง รูปตัว z

หลอดทดลอง ขาตั้ง รูปตัว z 516 ฿ truckสอบถาม • ประหยัดพื้นที่เนื่องจากวางซ้อนกันได้
• ประเภทผลิตภัณฑ์ : หลอดทดลอง
• วัสดุ : สเตนเลส

ขาตั้ง หลอดทดลอง สเตนเลส

ขาตั้ง หลอดทดลอง สเตนเลส 1,165 ฿ truckสอบถาม • หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
• ประเภทผลิตภัณฑ์ : หลอดทดลอง
• วัสดุ : สเตนเลส

ขาตั้ง หลอดทดลอง PTFE 13ø x 21 หลุม19ø x 10 หลุม30ø x 4 หลุม

ขาตั้ง หลอดทดลอง PTFE 13ø x 21 หลุม19ø x 10 หลุม30ø x 4 หลุม 4,022 ฿ truckสอบถาม • สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ -200 ° C ถึง + 250 ° Cทนสารเคมี ดีเยี่ยม

Electo-Rack

Electo-Rack 2,533 ฿ truckสอบถาม • รูปแบบการประกอบที่ไม่ใช้พื้นที่จัดเก็บสามารถใช้กับขนาดอื่น ๆ ได้โดยการแลกเปลี่ยน แผ่นเพลทกรุณาใช้ 1 แผ่นเพลท สำหรับก้นแบนและ 2 ชนิดแผ่นเพลท สำหรับก้น แบบกลม

ชั้นวาง สายยาง PTFE

ชั้นวาง สายยาง PTFE ขอราคา truckสอบถาม • มีสี่ประเภทให้เลือกเพื่อให้เข้ากับ ท่อ/ สายยาง ทดลองขนาดต่างๆ
• ทนความร้อนและความ ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น ดีเยี่ยมสามารถทำความเย็นในช่องแช่แข็งหรืออุ่นใน ตู้บ่มเชื้อ เป็นต้น

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีที่วางหลอดทดลองจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ที่วางหลอดทดลอง

การใช้งานที่วางหลอดทดลอง

การใช้งานที่วางหลอดทดลอง

เมื่อใช้งานและล้างทำความสะอาดที่วางหลอดทดลองแบบมีรูสำหรับวางหลอดทดลองขนาดต่างๆ เสร็จเรียบร้อยให้คว่ำหลอดทดลองลง ส่วนที่วางหลอดทดลองแบบตะแกรงสามารถวางหลอดทดลองขนาดเล็กได้เท่านั้น หลังใช้งานเสร็จทุกครั้งควรล้างทำความสะอาดและเช็ดด้วยผ้าให้แห้ง จัดเก็บที่วางหลอดทดลองให้ห่างจากความชื้นเพื่อป้องกันการเกิดสนิม

ประเภทที่วางหลอดทดลอง

ที่วางหลอดทดลองพลาสติก (Plastic Test Tube Stand)

ที่วางหลอดทดลองพลาสติก (Plastic Test Tube Stand)

ที่วางหลอดทดลองพลาสติก (Plastic Test Tube Stand) ทำมาจากวัสดุพลาสติกที่มีคุณสมบัติทนต่อสารเคมี ความร้อน และความเย็นที่ยอดเยี่ยม โดยลักษณะแท่นวางหลอดทดลองพลาสติกจะมีการขึ้นรูปหลากหลายรูปแบบทั้งแบบวางต่อเชื่อมกันได้ 4 ทิศทาง แบบมีฝาปิด แบบวางหลอดไมโครทิวป์ หรือแบบถอดประกอบได้ เพื่อรองรับหลอดทดลอง

ที่วางหลอดทดลองสเตนเลสสตีล (Stainless Steel Test Tube Stand)

ที่วางหลอดทดลองสเตนเลสสตีล (Stainless Steel Test Tube Stand)

ที่วางหลอดทดลองเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel Test Tube Stand) ทำจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีคุณสมบัติทนต่อสารเคมีและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ไม่เป็นสนิม ซึ่งลักษณะทั่วไปของที่วางหลอดทดลองสเตนเลสสตีลจะมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบตะแกรงสำหรับวางหลอดทดลองและแบบเจาะเป็นรูสำหรับวางหลอดทดลองขนาดต่างๆ ทั้งนี้ขนาดของช่องและความสูงของแท่นสามารถปรับให้พอดีกับขนาดหลอดทดลองได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลอดทดลองและเครื่องมือประเภทอื่นๆ

ที่วางหลอดทดลองไม้ (Wooden Test Tube Stand)

ที่วางหลอดทดลองไม้ (Wooden Test Tube Stand)

ทำมาจากวัสดุไม้เนื้อแข็ง ที่มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เกิดเชื้อรา ซึ่งลักษณะตัวฐานไม้ด้านล่างจะมาพร้อมกับขาตั้ง มีที่วางแร็คไม้ และด้านบนจะมีรูสำหรับวางหลอดทดลองลงหลุมได้เที่ยงตรง โดยจะมีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 6 หลุม 8 หลุม 10 หลุม และ 12 หลุม นอกจากนี้ยังสามารถนำที่วางหลอดทดลองไม้มาประยุกต์ใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่ปากกา อุปกรณ์เครื่องเขียน และวางช้อนส้อมเพื่อใช้ในห้องเรียน ห้องแลป และห้องครัวได้อีกด้วย

ที่วางหลอดทดลองโฟม (Foam Test Tube Stand)

ที่วางหลอดทดลองโฟม (Foam Test Tube Stand)

ที่วางหลอดทดลองโฟม (Foam Test Tube Stand) มีลักษณะคล้ายกล่องที่ปิดทึบรอบด้าน และด้านบนจะมีจำนวนช่องสำหรับใส่หลอดทดลองตั้งแต่ 25 ช่อง - 100 ช่อง ทำมาจากกระดาษแข็งหรือพลาสติก ที่มีน้ำหนักเบา ทนทานต่อสารเคมี และความเย็นได้ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังป้องกันแรงกระแทกและลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของสารละลายหรือเม็ดเลือดแดงเนื่องจากการสั่นสะเทือนในระหว่างการขนส่ง ทำให้หลอดทดลองมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จึงเหมาะนำมาใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาล เป็นต้น

ที่วางหลอดทดลองรูปทรง Z (Z Type Test Tube Stand)

ที่วางหลอดทดลองรูปทรง Z (Z Type Test Tube Stand)

ที่วางหลอดทดลองรูปทรง Z (Z Type Test Tube Stand) ทำจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมหรืออะลูมิเนียมออกซิไดซ์ที่ให้ความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยม ไม่เป็นสนิม โดยลักษณะโครงสร้างแผ่นฐานจะกว้างขึ้นรูปโค้งงอคล้ายตัว Z และมีรูช่วงกว้างสำหรับวางหลอดทดลองหลายแถว ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้หลอดทดลองติดกันเนื่องจากผลของความชื้น/น้ำ อีกทั้งยังสามารถจัดเรียงในแนวนอนเพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา

ที่วางหลอดทดลองแบบพับเก็บได้ (Foldable Type Test Tube Stand)

ที่วางหลอดทดลองแบบพับเก็บได้ (Foldable Type Test Tube Stand)

ที่วางหลอดทดลองแบบพับเก็บได้ (Foldable Type Test Tube Stand) มีลักษณะคล้ายกับที่วางหลอดทดลองแบบตะแกรง ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ มีกลไกการจัดเก็บที่ไม่ซ้ำใครโดยสามารถประกอบและพับจัดเก็บได้ง่าย เพียงยกโครงขาตั้งของหลอดทดลองขึ้นก็จะสามารถตั้งที่วางหลอดทดลองได้โดยอัตโนมัติ