(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องควบคุมอุณหภูมิ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller) เป็น อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดค่าความร้อนแบบอัตโนมัติ โดยจะแสดงค่าอุณหภูมิผ่านหน้าจอของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ มีทั้งแบบเป็นตัวเลขและแบบเข็มนาฬิกา ซึ่งจะมีระบบควบคุมอุณหภูมิอยู่ 2 แบบ คือ แบบอนาล็อก และแบบดิจิตอล แต่ละแบบจะมีโหมดฟังก์ชั่นการทำงาน ความละเอียดในการวัดอุณหภูมิ และขนาดตัวเครื่องที่แตกต่างกัน เครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ดีต้องมีคุณสมบัติทนต่อแรงสั่นสะเทือน มีระบบระบายความร้อนที่ดี สะดวกต่อการเดินสายไฟและการซ่อมบำรุง เครื่องควบคุมอุณหภูมิสามารถนำมาใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น อุตสาหกรรมเครื่องเย็น อุตสาหกรรมผลิตอาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก ห้องแล็ป เป็นต้น

ลดต้นทุน คงคุณภาพด้วยสินค้า MISUMI Economy
icon

ราคา

ราคาเทียบเท่าสินค้าในท้องตลาด
ถูกกว่ารุ่นปกติสูงสุด 90%

icon

คุณภาพ

การันตีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ MISUMI

icon

ความครบครัน

มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
ครบทุกหมวดหมู่

icon

เครื่องมือช่วยเหลือ

3D CAD พร้อมให้คุณได้เลือกใช้
และดาวน์โหลด

Product Segmentation

เลือกซื้อ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

เลือกตามแบรนด์

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ รุ่นมาตรฐาน

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ รุ่นมาตรฐาน 1,376 ฿ truck1 วัน • อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ รุ่นมาตรฐาน
• อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับอุณหภูมิของอุปกรณ์ควบคุม ให้เป็นอุณหภูมิที่กำหนดไว้

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ RS485 ประเภท ระบบสื่อสาร

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ RS485 ประเภท ระบบสื่อสาร 1,889 ฿ truck1 วัน • อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ รุ่นสื่อสารด้วย Port RS485
• อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับอุณหภูมิของอุปกรณ์ควบคุม ให้เป็นอุณหภูมิที่กำหนดไว้

ยูนิตแผงขั้วต่อ [E5DC]

ยูนิตแผงขั้วต่อ [E5DC] 827 ฿ truck5 วัน • ยูนิตแผงขั้วต่อ
• ชนิด : ยูนิตแผงขั้วต่อ
• เป้าหมายการติดตั้ง : สำหรับ E5DC

โซลิดสเตตรีเลย์

โซลิดสเตตรีเลย์ 969 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์ นี้มีแผนจะหยุดจำหน่ายในเดือนกรกฎาคม 2023 การเปลี่ยนที่แนะนำสำหรับ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) คือ AQA211VL / AQA411VL / AQA611VL

เทอร์มินอลบล็อค

เทอร์มินอลบล็อค 473 ฿ truckสอบถาม • นี่คือ เทอร์มินอลบล็อค ทนความร้อน เลือกแบบมีฝาปิดหรือไม่มีฝาปิด

รีเลย์ สากล - เทอร์มินอล บัดกรี

รีเลย์ สากล - เทอร์มินอล บัดกรี 660 ฿ truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] นี่คือ รีเลย์อเนกประสงค์ ชนิดมีขั้ว ตะกั่วบัดกรี ต่อบัดกรี

เครื่อง ตัวปรับแรงดันลม อุณหภูมิแบบดิจิตอล ขนาดเล็ก

เครื่อง ตัวปรับแรงดันลม อุณหภูมิแบบดิจิตอล ขนาดเล็ก 21,393 ฿ truck5 วัน • อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบดิจิตอลโมโนโทนซีรีส์ออกแบบตามแนวคิดการใช้งานที่ง่ายและปลอดภัยสำหรับทุกคน
• ติดตั้งเป็น มาตรฐาน พร้อม อุปกรณ์ควบคุม PID และ ฟังก์ชั่น มอนิเตอร์

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ดิจิตอลชนิดข้อมูลจำเพาะ สูง

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ดิจิตอลชนิดข้อมูลจำเพาะ สูง ขอราคา truckสอบถาม • ด้วยการรวม อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ที่ใช้วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม PID แบบสององศาอิสระกับชุด อุปกรณ์ควบคุม วงจรของ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำยิ่งขึ้นและมีการสร้าง เสียงรบกวนต่ำ

อุปกรณ์ควบคุม (แหล่ง 1 เฟส )

อุปกรณ์ควบคุม (แหล่ง 1 เฟส ) 13,748 ฿ truck8 วัน • อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (แบบเฟสเดียว)
• อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับอุณหภูมิของอุปกรณ์ควบคุม ให้เป็นอุณหภูมิที่กำหนดไว้

ตัวควบคุมอุณหภูมิ (มิเตอร์ควบคุมแบบดิจิทัล) [E5CC]

ตัวควบคุมอุณหภูมิ (มิเตอร์ควบคุมแบบดิจิทัล) [E5CC] 4,242 ฿ truckสอบถาม • จอแสดงผล PV สีขาวขนาดใหญ่ช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น ใช้งานง่ายตั้งแต่การเลือกจนถึงการใช้งานและการตั้งค่า เพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่นแผงขั้วต่อ Push-In Plus

ตัวควบคุมอุณหภูมิ Thermac NEO (มิเตอร์ควบคุมแบบดิจิทัล) [E5□N/E5□NH/E5□N-HT]

ตัวควบคุมอุณหภูมิ Thermac NEO (มิเตอร์ควบคุมแบบดิจิทัล) [E5□N/E5□NH/E5□N-HT] 12,266 ฿ truckสอบถาม • ตัวควบคุมอุณหภูมิซีรีส์ Thermac NEO เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้การยอมรับว่าขายดีที่สุดตั้งแต่การเลือกรุ่นไปจนถึงการใช้งานและงานซ่อมบำรุง

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ Thermac NEO (ดิจิทัล) [E5AN]

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ Thermac NEO (ดิจิทัล) [E5AN] 16,400 ฿ truckสอบถาม • อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ Thermac NEO (ดิจิทัล) [E5AN]
• อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบรนด์ Omron เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับอุณหภูมิของอุปกรณ์ควบคุม ให้เป็นอุณหภูมิที่กำหนดไว้

ตัวควบคุมอุณหภูมิ (มิเตอร์ควบคุมแบบดิจิทัล) [E5EC/AC]

ตัวควบคุมอุณหภูมิ (มิเตอร์ควบคุมแบบดิจิทัล) [E5EC/AC] 8,250 ฿ truckสอบถาม • จอแสดงผล PV สีขาวขนาดใหญ่ช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น ใช้งานง่ายตั้งแต่การเลือกจนถึงการใช้งานและการตั้งค่า เพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่นแผงขั้วต่อ Push-In Plus ในขนาด 48 × 96 มม.

ตัวควบคุมอุณหภูมิ (มิเตอร์ควบคุมแบบดิจิทัล) (ความกว้าง 22.5 มม. รุ่นติดตั้งกับรางปีกนก (DIN Rail)) [E5DC/E5DC-B]

ตัวควบคุมอุณหภูมิ (มิเตอร์ควบคุมแบบดิจิทัล) (ความกว้าง 22.5 มม. รุ่นติดตั้งกับรางปีกนก (DIN Rail)) [E5DC/E5DC-B] 7,817 ฿ truckสอบถาม • รุ่นติดตั้งกับรางปีกนก (DIN Rail) เหมาะสำหรับระบบที่เชื่อมต่อทัชพาแนล / PLC กับตัวควบคุมอุณหภูมิในขณะที่ยังคงความสามารถในการใช้งานและประสิทธิภาพสูงของซีรีส์ E5□C

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิกส์รุ่น E5C2

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิกส์รุ่น E5C2 4,773 ฿ truckสอบถาม • ชนิดที่เล็กที่สุด มีจำหน่ายในราคาต่ำ
• การเคลื่อนไหวตามสัดส่วน (P) สามารถเลือกได้ใน โหมดปรับแต่ง นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มฟังก์ชั่นการรีเซ็ตปรับแต่ง

เทอร์โมดิจิทัล E5LC, E5L-A/C

เทอร์โมดิจิทัล E5LC, E5L-A/C 2,029 ฿ truckสอบถาม • อุณหภูมิวัดถูกวัดด้วยความละเอียดสูง (เพิ่มขึ้น 0.1℃) โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
• มีแบตเตอรี่ในตัวและไม่จำเป็นต้องต่อสายกับพาวเวอร์ซัพพลาย

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (ตัวควบคุมดิจิตอล)[E5AC]

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (ตัวควบคุมดิจิตอล)[E5AC] 6,673 ฿ truckสอบถาม • ใช้จอแสดงผล PV สีขาวที่มีความสูง 25mm (E5AC) เพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น
• ตัวเครื่องบางด้วยความลึก 60mm (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู )

ตัวควบคุมอุณหภูมิ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 48 × 48 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 96 × 96 มม.)

ตัวควบคุมอุณหภูมิ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 48 × 48 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 96 × 96 มม.) 2,867 ฿ truckสอบถาม • ตัวปรับอุณหภูมิ - หน่วยมาตรฐาน
• อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับอุณหภูมิของอุปกรณ์ควบคุม ให้เป็นอุณหภูมิที่กำหนดไว้

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

ดูสินค้าเครื่องควบคุมอุณหภูมิคุณภาพมาตราฐาน ราคาประหยัดเพิ่มเติม

เรายังมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิประเภทต่าง ๆ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อก (Analog Temp Control)

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อก (Analog Temp Control)

เครื่องควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Temp Control) เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อกที่มีหน้าปัดเป็นแบบเข็มหมุน คล้ายกับนาฬิกาเพื่อดูระดับอุณหภูมิ ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ทั้งอุณหภูมิความร้อนและอุณหภูมิความเย็น ปรับต้ั้งค่าอุณหภูมิได้ง่าย และแสดงค่าอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ นิยมนำมาติดตั้งใช้งานร่วมกับฮีตเตอร์ พัดลม อุปกรณ์ส่งสัญญาณ เป็นต้น

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital Temp Control)

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital Temp Control)

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital Temp Control) เป็นเครื่องควบคุมที่ใช้ระบบควบคุมแบบดิจิตอล ซึ่งจะได้ค่าวัดอุณหภูมิที่มีค่อน ข้างแม่นยำมกว่าแบบ อนาล็อก ใช้งานง่ายสามารถปรับตั้งค่าอุณหภูมิผ่านหน้าจอเครื่องที่แสดงผลออกมาเป็นตัวเลข อ่านค่าได้ง่ายกว่าแบบ อนาล็อก สามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อนและความเย็นได้ และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน เหมาะสำหรับใช้งานอุตสาหกรรมอาหาร เคมีภัณฑ์ ห้องเย็น ตู้เย็น ฟาร์มเห็ด เป็นต้น

เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับแหล่งกำเนิดไฟ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับแหล่งกำเนิดไฟ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับแหล่งกำเนิดไฟ เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่มีการออกแบบให้สามารถใช้งานได้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประเภท เฟสเดียว หรือสามเฟส และใช้งานได้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคุมอุณหภูมิได้กับผลิตภัณฑ์ เครื่องทำความร้อนประเภทต่างๆ เช่น เตาอบไฟฟ้า เตาสำหรับหลอมและการบัดกรีแบบแข็ง หรือเตาสำหรับชุบแข็ง เป็นต้น

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบมือถือ (Handset Temp Control)

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบมือถือ (Handset Temp Control)

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบมือถือ (Handset Temp Control) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิและความชื้น มีลักษณะคล้าย โทรศัพท์มือถือ ขนาดกะทัดรัดพกพาสะดวก การแสดงผลแสดงอุณหภูมิผ่านหน้าจอเป็นตัวเลข พร้อมสายก้านวัดอุณหภูมิ ซึ่งมีฟังก์ชั่นใน การควบคุมการเพิ่มหรือลดของอุณหภูมิ และมีระบบแจ้งมีการแจ้งเตือนเมื่อเซ็นเซอร์ทำงานผิดปกติ เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิในบริเวณ ที่มีพื้นทึ่ค่อนข้างแคบ เช่น เตาเผา ตู้อบ เป็นต้น

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลยึดราง (DIN Rail Mount Temp Control)

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลยึดราง (DIN Rail Mount Temp Control)

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลยึดราง (DIN Rail Mount Temp Control) เป็นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม การผลิต ออกแบบมาพิเศษให้สามารถติดตั้งบนราง DIN ได้ โดยหน้าจอแสดงผลจะปรากฏค่า SV และค่า PV ทำให้ค่าวัดอุณหภูมิที่วัดได้มี ความแม่นยำ เหมาะนำมาใช้ควบคุมอุณหภูมิในหว่างการผลิตให้มีความเหมาะสมและยังช่วยลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิตได้

เครื่องควบคุมอุณหภูมิที่มีสเป็คสูง (High spec Temp Control)

เครื่องควบคุมอุณหภูมิที่มีสเป็คสูง (High spec Temp Control)

เครื่องควบคุมอุณหภูมิที่มีสเป็คสูง (High spec Temp Control) เป็นเครื่องควบคุมขนาดใหญ่ที่มีสองฟังก์ชั่นการทำงานอยู่ในเครื่องเดียว คือ การควบคุมแบบ PID และการควบคุมวงจรของ SSR ซึ่งเมื่อเกิดอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไปตัวเครื่องจะมีการแจ้งเตือนความผิดปกติใน ระบบ ทำให้สามารถควบคุมความร้อนหรือความเย็นได้อย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมเตาเผา อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องเย็น เป็นต้น