(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

ต๊าปเกลียวท่อ อุปกรณ์สำหรับสร้างเกลียว

ต๊าปเกลียวท่อ อุปกรณ์สำหรับสร้างเกลียว ต๊าปเกลียวท่อ อุปกรณ์สำหรับสร้างเกลียว

ต๊าปเกลียวท่อ (Taps for Pipe) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัดรูเกลียวภายในสำหรับเชื่อมต่อกับท่อประปา, ท่อแก๊ส, ท่อลม, ท่อไฟฟ้า หรือท่อเหล็ก โดยทั่วไปต๊าปเกลียวท่อจะผลิตจากวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนที่ผ่านกรรมวิธีขึ้นรูปแล้วนำมาชุบแข็งให้มีลักษณะเป็นแท่งที่มีเกลียวคมตัดหลายรูปแบบบริเวณปลายดอกด้านหนึ่ง ทำให้มีความสามารถในการคลายเกลียวได้ดี ช่วยป้องกันการอุดตันของเศษเหล็ก และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดชิ้นงานได้ง่ายและเร็วขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับเครื่องจักรอัตโนมัติหรือหมุนด้วยมือ เพื่อที่จะสามารถใช้ต๊าปเกลียวกับวัสดุชิ้นงานที่แข็งและเหนียวได้ เช่น สแตนเลส เหล็ก อะลูมิเนียม และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เป็นต้น

เลือกซื้อ ต๊าปเกลียวท่อ

เลือกตามแบรนด์

ดอกต๊าปเทเปอร์สำหรับท่อ เพื่อการใช้งานทั่วไป TPT

ดอกต๊าปเทเปอร์สำหรับท่อ เพื่อการใช้งานทั่วไป TPT 578 ฿ truckสอบถาม • ใช้ในการกระบวนการแปรรูปเกลียวในท่อเหล็ก ประเภท เกลียวยาวนิยมใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ

ต๊าป เกลียว ท่อเหล็ก เรียว ( สกรู PT)

ต๊าป เกลียว ท่อเหล็ก เรียว ( สกรู PT) 603 ฿ truckสอบถาม • แตะสำหรับ เกลียว ท่อเหล็ก เรียว
• วัสดุชิ้นงาน: เหล็กหล่อ
• โลหะเบา

สำหรับ สกรู ปลาย ท่อเหล็ก (สกรูยาว ) PT

สำหรับ สกรู ปลาย ท่อเหล็ก (สกรูยาว ) PT 647 ฿ truckสอบถาม • ยาวกว่าก๊อก RC และ S-PT จนถึง ตำแหน่ง เส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิง
• ประเภทการตัดที่ใช้สำหรับการแตะเมื่อเชื่อมต่อท่อและชิ้นส่วน ท่อเหล็ก และจุดประสงค์หลักคือ การเชื่อมต่อสายไฟ ทางกล

ดอกต๊าปเกลียวขนานสำหรับท่อ เพื่อการใช้งานทั่วไป SPT

ดอกต๊าปเกลียวขนานสำหรับท่อ เพื่อการใช้งานทั่วไป SPT 483 ฿ truckสอบถาม • ใช้สำหรับแปรรูปเกลียวขนานสำหรับเกลียวท่อตัวเรียวและเกลียวในสำหรับเกลียวท่อขนาน

ดอกต๊าปเกลียวท่อขนาน ( สกรู PS)

ดอกต๊าปเกลียวท่อขนาน ( สกรู PS) 627 ฿ truckสอบถาม • ดอกต๊าปสำหรับต๊าปเกลียวท่อขนาน
• วัสดุชิ้นงาน: เหล็กหล่อ
• โลหะเบา

ดอกต๊าปเทเปอร์สำหรับการใช้งานทั่วไปของท่ออเมริกัน (NPTF) TPT

ดอกต๊าปเทเปอร์สำหรับการใช้งานทั่วไปของท่ออเมริกัน (NPTF) TPT 1,349 ฿ truckสอบถาม • ใช้ในกระบวนการต๊าปรูในท่อ โดยมากใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ

ดอกต๊าปร่องเกลียว ดอกต๊าปเทเปอร์สำหรับท่อ SFT-TPT

ดอกต๊าปร่องเกลียว ดอกต๊าปเทเปอร์สำหรับท่อ SFT-TPT 959 ฿ truckสอบถาม • ใช้ในกระบวนการแปรรูปเทเปอร์เกลียวในท่อ เหมาะสำหรับเจาะรูตันหรืองานที่มีเศษตัดเกิดขึ้นง่าย

สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก แบบอเมริกันสำหรับท่อ (แบบ เกลียว ยาว) NPT

สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก แบบอเมริกันสำหรับท่อ (แบบ เกลียว ยาว) NPT 1,217 ฿ truckสอบถาม • ต๊าปสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ท่อเหล็ก ทรงเรียว อเมริกันเกลียว ตัวเมีย "NPT"
• ร่องเป็นแบบ ดอกต๊าปมือแบบตรง มาพร้อมกับ 3 ฟัน ที่ด้านปลาย

ดอกต๊าปเกลียวขนานสำหรับท่อ เพื่อการใช้งานทั่วไป (เกลียวด้านซ้าย) TPT

ดอกต๊าปเกลียวขนานสำหรับท่อ เพื่อการใช้งานทั่วไป (เกลียวด้านซ้าย) TPT 949 ฿ truckสอบถาม • ใช้สำหรับแปรรูปเกลียวขนานสำหรับเกลียวท่อตัวเรียวและเกลียวในสำหรับเกลียวท่อขนาน

สำหรับ สกรู เรียวสำหรับ ท่อเหล็ก RC

สำหรับ สกรู เรียวสำหรับ ท่อเหล็ก RC 794 ฿ truckสอบถาม • ดอกต๊าปมือ สำหรับ สกรู ทรงเรียว ท่อเหล็ก มาตรฐาน JIS กระแสไฟฟ้า
• ความยาวจนถึง ตำแหน่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง มาตรฐาน แตกต่างจาก PT และ S-PT มาตรฐาน JIS เก่า

Pg ต๊าปเกลียวท่อ (มาตรฐานเยอรมัน)

Pg ต๊าปเกลียวท่อ (มาตรฐานเยอรมัน) 3,375 ฿ truckสอบถาม • ง่ายสำหรับทุกคนที่จะใช้ลดเวลาในการผลิตอันมีค่าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สำหรับ สกรู ปลาย ท่อเหล็ก ( ชนิดสกรู สั้น) S-PT

สำหรับ สกรู ปลาย ท่อเหล็ก ( ชนิดสกรู สั้น) S-PT 920 ฿ truckสอบถาม • ดอกต๊าปมือ เกลียว ทรงเรียว สำหรับท่อที่สามารถใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และ การเชื่อมต่อสายไฟ ชิ้นส่วน ท่อเหล็ก

ต๊าบมือ สำหรับเกลียวท่อแบบเตเปอร์อเมริกัน, แบบสั้น S-NPT

ต๊าบมือ สำหรับเกลียวท่อแบบเตเปอร์อเมริกัน, แบบสั้น S-NPT 1,619 ฿ truckสอบถาม • ต๊าปเกลียวสำหรับท่อแบบอเมริกันที่ใช้สำหรับการต๊าปเมื่อจำเป็นต้องลดความยาวของข้อต่อฟิตติ้งให้สั้นลง เช่นชิ้นส่วน ท่อเหล็ก มีจุดประสงค์หลักเพื่อทำให้ เกลียวตึง

ต๊าป เกลียว ท่อเหล็ก คู่ขนาน ( สกรู PF)

ต๊าป เกลียว ท่อเหล็ก คู่ขนาน ( สกรู PF) 603 ฿ truckสอบถาม • ดอกต๊าปสำหรับต๊าปเกลียวท่อขนาน
• วัสดุชิ้นงาน: เหล็กหล่อ
• โลหะเบา

ดอกต๊าปเทเปอร์สำหรับท่อ เพื่อการใช้งานทั่วไป สกรูสั้น S-TPT

ดอกต๊าปเทเปอร์สำหรับท่อ เพื่อการใช้งานทั่วไป สกรูสั้น S-TPT 632 ฿ truckสอบถาม • ใช้สำหรับการทำเกลียวตัวเมียแบบเทเปอร์ ประเภทเกลียวสั้นใช้สำหรับการต๊าปเกลียวความยาวสั้นเช่นข้องอและสามทางตัวที

ดอกต๊าปเทเปอร์สำหรับท่อเคลือบ V, ผง HSS (สำหรับเหล็กกล้าความแข็งสูง) V-XPM-TPT

ดอกต๊าปเทเปอร์สำหรับท่อเคลือบ V, ผง HSS (สำหรับเหล็กกล้าความแข็งสูง) V-XPM-TPT 1,901 ฿ truckสอบถาม • ใช้ในกระบวนการแปรรูปเทเปอร์เกลียวในท่อ เหมาะสำหรับเจาะรูตันหรืองานที่มีเศษตัดเกิดขึ้นง่าย

ดอกต๊าปเทเปอร์สำหรับท่อชนิดคร่อมระหว่างกัน (PT) EX-IRT-PT

ดอกต๊าปเทเปอร์สำหรับท่อชนิดคร่อมระหว่างกัน (PT) EX-IRT-PT 897 ฿ truckสอบถาม • รูปทรง: ต๊าปสำหรับท่อ
• ชนิดเกลียว: เทเปอร์สำหรับท่อ
• การเคลือบผิว: ไม่เคลือบ

ดอกต๊าปร่องเกลียว ดอกต๊าปเทเปอร์สำหรับท่ออเมริกัน SFT-TPT

ดอกต๊าปร่องเกลียว ดอกต๊าปเทเปอร์สำหรับท่ออเมริกัน SFT-TPT 1,455 ฿ truckสอบถาม • ใช้ในกระบวนการแปรรูปเทเปอร์เกลียวในท่อ เหมาะสำหรับเจาะรูตันหรืองานที่มีเศษตัดเกิดขึ้นง่าย

ดอกต๊าปเทเปอร์เกลียวสั้นสำหรับท่อคาร์ไบด์ OT-TPT

ดอกต๊าปเทเปอร์เกลียวสั้นสำหรับท่อคาร์ไบด์ OT-TPT 6,955 ฿ truckสอบถาม • เหมาะสำหรับการต๊าปจำนวนมากของเหล็กหล่อทั่วไป เหล็กหล่อความแข็งสูง เทอร์โมเซตติ้งเรซิ่น เหล็กหล่อทองเหลือง อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ และอื่นๆ โดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูง

ต๊าปสำหรับท่อ

ต๊าปสำหรับท่อ 948 ฿ truckสอบถาม • ผิวสำเร็จเกลียวมีความเที่ยงตรงและคม

สำหรับ American Tapered ท่อเหล็ก เกลียว สำหรับท่อ (เกลียวสั้น Type ก้านยาว เกลียว) LS-SP-S-NPT

สำหรับ American Tapered ท่อเหล็ก เกลียว สำหรับท่อ (เกลียวสั้น Type ก้านยาว เกลียว) LS-SP-S-NPT 3,570 ฿ truckสอบถาม • ต๊าปเกลียวก้านยาวสำหรับเกลียวท่อเทเปอร์อเมริกันชนิดสั้น (ℓg)

ต๊าบเกลียวสำหรับเกลียวท่อแบบเทเปอร์อเมริกัน SP-NPT

ต๊าบเกลียวสำหรับเกลียวท่อแบบเทเปอร์อเมริกัน SP-NPT 2,053 ฿ truckสอบถาม • ต๊าบเกลียวสำหรับเกลียวท่อแบบเตเปอร์ American Dryseal ซึ่งใช้สำหรับการต๊าปผลิตภัณฑ์ที่มีจุดประสงค์หลักคือความแน่นของเกลียว

ดอกต๊าปร่องเกลียว ดอกต๊าปแบบขนานสำหรับท่อ SFT-SPT

ดอกต๊าปร่องเกลียว ดอกต๊าปแบบขนานสำหรับท่อ SFT-SPT 735 ฿ truckสอบถาม • สามารถทำร่องเกลียวให้กับรูตันได้เพื่อให้เข้ากับรูปร่างของชิ้นงาน

ดอกต๊าปเกลียวเทเปอร์ เคลือบ TiN_TIN-TPT

ดอกต๊าปเกลียวเทเปอร์ เคลือบ TiN_TIN-TPT 1,198 ฿ truckสอบถาม • เคลือบผิว TiN เพื่อให้คุณสมบัติป้องกันการเหนียวติดของเศษตัดและการเสียดสีที่ดีเยี่ยม

ดอกต๊าปร่องเกลียวขนานสำหรับสแตนเลส_SUS-SFT-SPT

ดอกต๊าปร่องเกลียวขนานสำหรับสแตนเลส_SUS-SFT-SPT 812 ฿ truckสอบถาม • รูปทรง: ต๊าปสำหรับท่อ
• ชนิดสกรู: เกลียวท่อตรง
• การเคลือบผิว: ไม่เคลือบ

ดอกต๊าปเกลียวท่อขนานสำหรับสแตนเลส_EX-SUS-SPT

ดอกต๊าปเกลียวท่อขนานสำหรับสแตนเลส_EX-SUS-SPT 657 ฿ truckสอบถาม • เหมาะสำหรับวัสดุตัดยากเช่นสแตนเลส

ต๊าปท่อ คลองเลื่อย แม่พิมพ์ น๊อตตัวเมีย มุมหกเหลี่ยม ( สกรู PT)【12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ต๊าปท่อ คลองเลื่อย แม่พิมพ์ น๊อตตัวเมีย มุมหกเหลี่ยม ( สกรู PT)【12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 33,299 ฿ truck1 วัน • คลองเลื่อย แม่พิมพ์ เกลียวหกเหลี่ยม ( สกรู PT) พร้อมต๊าป สกรู ท่อเหล็ก เรียวใช้กับ ประแจเลื่อน

ดอกต๊าปเกลียวท่อขนานชนิดด้ามยาวสำหรับการใช้งานทั่วไป_LT-SPT

ดอกต๊าปเกลียวท่อขนานชนิดด้ามยาวสำหรับการใช้งานทั่วไป_LT-SPT 1,403 ฿ truckสอบถาม • ใช้สำหรับการทำเกลียวตัวเมียสำหรับเกลียวท่อแบบขนาน

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีต๊าปเกลียวท่อจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ต๊าปเกลียวท่อ

วิธีการใช้งานต๊าปเกลียวท่อ

วิธีการใช้งานต๊าปเกลียวท่อ

ควรเลือกดอกต๊าปเกลียวให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานโดยพิจารณาจากขนาดของรูและวัสดุชิ้นงานที่จะทำการต๊าปเกลียว เจาะรูนำให้มีขนาดที่ต้องการแล้วใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานเข้าด้วยกัน นำดอกต๊าปมาไว้ในรูที่ต้องการทำเกลียวในลักษณะตั้งฉากกับชิ้นงาน แล้วหมุนดอกต๊าปไปเรื่อยๆ ตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะได้ขนาดและรูปแบบของรูที่ต้องการ หากวัสดุที่ทำการต๊าปมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นควรหยอดน้ำมันหล่อเย็นเพื่อให้คลายความร้อน และปัดเศษชิ้นงานเป็นระยะๆ ในระหว่างการต๊าปเพื่อป้องกันเศษเหล็กกระเด็นใส่ร่างกายผู้ใช้งานได้

ประเภทของต๊าปเกลียวท่อ

ดอกต๊าปเกลียวเทเปอร์ (Pipe Tap Taper)

ดอกต๊าปเกลียวเทเปอร์ (Pipe Tap Taper)

ดอกต๊าปเกลียวเทเปอร์ (Pipe Tap Taper) เป็นดอกต๊าปเกลียวมือรุ่นมาตรฐานที่ใช้สำหรับต๊าปท่อทั่วไป ทำมาจากเหล็กกล้าความเร็วรอบสูงที่ผ่านการกัดขึ้นรูปเป็นเกลียวเรียวบริเวณปลายด้านหนึ่ง โดยลักษณะเกลียวจะเป็นร่องฟัน 4 แฉกตรงที่สามารถต้านทานแรงดันได้สูงทำให้เกิดการเชื่อมได้อย่างง่ายดาย จึงเหมาะสำหรับการตัดวัสดุที่มีความหนืดมากหรืองานที่ชุบแข็ง เช่น สแตนเลส, เหล็กหล่อ, เหล็กกล้าอัลลอย เป็นต้น

ดอกต๊าปร่องตรง (Point Tap)

ดอกต๊าปร่องตรง (Point Tap)

ดอกต๊าปร่องตรง (Point Tap) เป็นดอกต๊าปที่ใช้สำหรับการตัดผ่านรูทะลุ ด้วยการออกแบบปลายดอกต๊าปให้เป็นร่องตรงขอบตัดทำให้การคายเศษวัสดุออกมาด้านหน้าในทิศทางที่ทำการต๊าปเกลียวลงไป โดยจะสามารถทำเกลียวได้ทั้งเกลียวแบบทะลุและแบบรูตัน แต่มีข้อจำกัดในการให้แรงบิดตัดต่ำ จึงเหมาะสำหรับงานเจาะรูที่มีความเร็วในการตัดสูงกว่าดอกต๊าปอื่น ๆ เนื่องจากมีใยหนา เช่น เหล็กคาร์บอน,โลหะผสมเหล็ก, สแตนเลส และอะลูมิเนียม เป็นต้น

ดอกต๊าปร่องเกลียว (Spiral Tap)

ดอกต๊าปร่องเกลียว (Spiral Tap)

ดอกต๊าปร่องเกลียว (Spiral Tap) เป็นดอกต๊าปที่ใช้ต๊าปชิ้นงานที่เป็นรูตัน เนื่องจากมีลักษณะเป็นร่องเกลียวเลื้อยวนคล้ายดอกสว่าน ทำให้ระหว่างการต๊าปเศษของชิ้นงานจะถูกปล่อยออกจากร่องเกลียวบิดไปในทิศทางเดียวกับเกลียวซึ่งจะช่วยคายเศษวัสดุได้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพในการตัดชิ้นงานได้ดี จึงเหมาะสำหรับนำมาใช้กับเครื่องจักรเพื่อตัดเฉือนวัสดุที่มีความแข็งปานกลางและมีความอ่อนตัว เช่น สแตนเลส เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ อะลูมิเนียม ทองแดง หรือโลหะผสมนิกเกิล เป็นต้น

ดอกต๊าปฟันขาด (Interrupted Thread Tap)

ดอกต๊าปฟันขาด (Interrupted Thread Tap)

ดอกต๊าปฟันขาด (Interrupted Thread Tap) ถูกออกแบบมาให้ฟันเกลียวมีลักษณะขาดแหว่งและขนาดของฟันไม่เท่ากัน เพื่อลดแรงเสียดทานด้านข้าง ช่วยให้การหล่อลื่นดีขึ้น และมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับกำจัดเศษของชิ้นงาน ในบางรุ่นดอกต๊าปจะมีการเคลือบด้วยไททาเนียมไนไตรด์เพื่อต้านทานการสึกหรอและเพิ่มความแข็งให้ดอกต๊าปมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น จึงเหมาะกับการใช้งานในวัสดุที่มีความแข็งสูงหรือวัสดุอ่อนนุ่มที่ต้องการแรงบิดตัดที่ลดลง เช่น เหล็ก, อะลูมิเนียม และทองแดง เป็นต้น

ดอกต๊าปมาตรฐานอังกฤษ (British Standard Tap)

ดอกต๊าปมาตรฐานอังกฤษ (British Standard Tap)

ดอกต๊าปมาตรฐานอังกฤษ (British Standard Tap) เป็นต๊าปเกลียวที่ได้รับความนิยมในระดับสากล ใช้สำหรับการเชื่อมต่อและการปิดผนึกท่อหรือข้อต่อที่ทนต่อแรงดัน โดยการเชื่อมต่อของเกลียวภายนอกและเกลียวภายในให้ยึดติดกัน ทำมาจากเหล็กแล้วทำการชุบแข็งและลับคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำเกลียวและให้ดอกต๊าปมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งส่วนใหญ่มักนำมาใช้ต๊าปเกลียวในงานเดินท่อประปา

ดอกต๊าปสำหรับท่อแก๊ส (Tap for Gas Pipe)

ดอกต๊าปสำหรับท่อแก๊ส (Tap for Gas Pipe)

ดอกต๊าปสำหรับท่อแก๊ส (Tap for Gas Pipe) เป็นดอกต๊าปที่ใช้สำหรับท่อแก๊สโดยเฉพาะ โดยมีการออกแบบดอกต๊าปมาหลายแบบหลายขนาดไม่ว่าจะเป็นดอกต๊าปร่องเกลียวหรือดอกต๊าปร่องตรง ที่สามารถเลือกใช้การต๊าปเกลียวด้วยมือหรือใช้เครื่องจักรก็ได้ โดยดอกต๊าปสำหรับท่อแก๊สจะมีความทนทานและมีความเที่ยงตรงแม่นยำสูง สามารถใช้ต๊าปเกลียวกับวัสดุได้หลายชนิด เช่น เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ, เหล็กหล่อ, ทองแดง, ทองเหลือง และโลหะผสม เป็นต้น

ดอกต๊าปแบบรีดเกลียว (Forming Tap)

ดอกต๊าปแบบรีดเกลียว (Forming Tap)

ดอกต๊าปแบบรีดเกลียว (Forming Tap) มีลักษณะเป็นเกลียววนโดยรอบไม่มีร่องเหมือนชนิดอื่น ส่วนปลายดอกต๊าปจะมีทั้งแบบรีดเกลียวหัวแบนและแบบรีดเกลียวหัวแหลมให้เลือกใช้งาน โดยดอกต๊าปชนิดนี้จะมีความสามารถในการเจาะและต๊าปได้ในตัวเดียว และจะไม่มีเศษวัสดุเกิดขึ้นในระหว่างทำเกลียว จึงเหมาะสำหรับต๊าปเกลียวกับวัสดุที่เป็นอะลูมิเนียม สังกะสี ทองเหลือง และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก