(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

ตลับเมตร เครื่องมือวัดยอดนิยม

ตลับเมตร

ตลับเมตร (Tape Measure) คือ เครื่องมือช่างที่ใช้สำหรับวัดขนาดชิ้นงานหรือวัดระยะทางได้สะดวกและแม่นยำ โดยทั่วไปแล้วตลับเมตรจะมีลักษณะเป็นตลับสี่เหลี่ยมหรือตลับวงกลมที่บรรจุเทปสายวัดไว้ด้านใน และที่ปลายสายวัดจะมีตะขอเล็กๆ ยื่นออกมาใช้สำหรับเกี่ยววัตถุ ช่วยให้สะดวกต่อการหาระยะและอ่านค่าได้อย่างรวดเร็ว ส่วนบนตลับมีปุ่มล็อกมีหน้าที่ในการหยุดสายวัดให้ค้างอยู่ในระยะที่ต้องการได้ เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งในระยะเดิมได้หลายครั้งโดยไม่จำเป็นต้องดึงสายวัดออกมาใหม่ ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งสเกลบนสายวัดมีคุณสมบัติที่สามารถใช้บ่งบอกขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง หรือความหนาให้เป็นหน่วยวัดได้ทั้ง 2 ระบบ ได้แก่ ระบบเมตริก คือ มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร และระบบอิมพีเรียล คือ นิ้ว ฟุต นอกจากนี้ตลับเมตรยังมีอีกหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน เช่น ตลับเมตรขนาดเล็ก/ขนาดใหญ่ หรือตลับเมตรสายวัดไฟเบอร์กลาส สายวัดสแตนเลส เป็นต้น ซึ่งแต่ละแบบมีคุณสมบัติในการใช้งานได้ดีแตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรเลือกรูปแบบตลับเมตรให้เหมาะกับการใช้งาน

เลือกอ่านหัวข้อตลับเมตรที่สนใจ

เลือกซื้อตลับเมตร

  • Photo
  • List

ความรู้เกี่ยวกับตลับเมตร

วิธีการใช้ตลับเมตร

วิธีการใช้งานตลับเมตร

ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบสภาพของตลับเมตรให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก่อนเริ่มใช้งานเสมอ จากนั้นกำหนดความกว้างหรือความยาวของชิ้นงานหรือพื้นที่ให้ชัดเจน แล้วใช้ตะขอเกี่ยวกับขอบชิ้นงานหรือจับสายด้วยมือ และแนบสายวัดบนพื้นที่ที่ต้องการวัดขนาด ทำการดึงสายวัดให้ได้ระยะที่ต้องการ และใช้ดินสอหรือปากกามาร์คเกอร์เขียนสัญลักษณ์หรือทำเครื่องหมายเพื่อกำหนดตำแหน่งได้ทันที ผู้ปฏิบัติงานควรหลีกเลี่ยงการใช้ของมีคมกับแถบสายวัด เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือข้อมูลหน่วยวัดหายได้ หลังจากใช้งานเสร็จควรจัดเก็บสายวัดเข้าในตลับให้เรียบร้อย เพื่อรักษาและยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องมือได้เป็นอย่างดี

ประเภทของตลับเมตร

ตลับเมตรขนาดเล็ก (Small Tape Measure)

ตลับเมตรขนาดเล็ก (Small Tape Measure)

ตลับเมตรขนาดเล็ก (Small Tape Measure) โครงสร้างของตลับเมตรประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นตลับทรงสี่เหลี่ยม ผลิตได้จากวัสดุทั้งพลาสติกและโลหะ ด้านในตลับใช้สำหรับบรรจุสายวัดและมีกลไกสปริงในการดึงสายเข้า-ออก ส่วนด้านบนตลับมีปุ่มล็อกสำหรับใช้ล็อกสายวัดให้อยู่ในระยะที่ต้องการได้อีกด้วย ซึ่งหากใช้งานสายวัดเสร็จแล้ว สปริงด้านในจะทำหน้าที่ในการดึงสายวัดกลับเข้าไปในตลับได้ทันที นอกจากนี้ตลับเมตรยังมีแบบหุ้มยางให้เลือกใช้งาน ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยให้การจับใช้งานมีความกระชับมือมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่สายวัดที่บรรจุในตลับเมตรขนาดเล็กจะมีความยาวตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ทำให้ตลับมีขนาดพอดีกับมือและพกพาได้สะดวก เหมาะสำหรับใช้วัดระยะหรือตรวจสอบขนาดชิ้นงานและพื้นที่ขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมใช้ในงานช่างไม้ ช่างเฟอร์นิเจอร์ และช่างก่อสร้างทั่วไป

ตลับเมตรขนาดใหญ่ (Large Tape Measure)

ตลับเมตรขนาดใหญ่ (Large Tape Measure)

ตลับเมตรขนาดใหญ่ (Large Tape Measure) ตลับเมตรประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเรียกว่า เทปวัดระยะทาง ซึ่งมีลักษณะเป็นตลับวงกลมหรือตลับแบบเปลือย โครงสร้างของตลับผลิตได้จากวัสดุพลาสติกและวัสดุโลหะ ด้านในตลับบรรจุสายวัดที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ทำให้ด้านข้างตลับจำเป็นต้องมีด้ามหมุนที่ใช้สำหรับม้วนพับเก็บสายวัดได้สะดวก นอกจากนี้ยังมีแบบกลไกสปริงที่ดึงสายวัดกลับเข้าตลับได้อย่างอัตโนมัติและรวดเร็วให้เลือกใช้งาน เหมาะสำหรับใช้วัดระยะทางของพื้นที่ต่างๆ เช่น ถนน สนามหญ้า และอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นจึงมักใช้ในงานสำรวจพื้นที่ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่กันอย่างแพร่หลาย

ตลับเมตรเหล็ก (Steel Tape Measure)

ตลับเมตรเหล็ก (Steel Tape Measure)

ตลับเมตรเหล็ก (Steel Tape Measure) เป็นตลับเมตรที่ด้านในบรรจุสายวัดผลิตจากวัสดุเหล็ก ซึ่งมีคุณสมบัติที่แข็งแรง ไม่หักงอ ทนทานต่อการสึกหรอและทนต่อความร้อน ทำให้การวัดขนาดมีความแม่นยำสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน สายวัดชนิดนี้ยังมีแบบเคลือบผิวเพื่อป้องกันการเกิดสนิมและการเกิดรอยขีดข่วนให้เลือกใช้งานอีกด้วย เนื่องจากตลับเมตรที่บรรจุสายวัดชนิดนี้มีทั้งตลับเมตรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จึงได้รับความนิยมใช้ในงานช่างและงานอุตสาหกรรมหนักต่างๆ

ตลับเมตรสแตนเลส (Stainless Steel Tape Measure)

ตลับเมตรสแตนเลส (Stainless Steel Tape Measure)

ตลับเมตรสแตนเลส (Stainless Steel Tape Measure) เป็นตลับเมตรที่ด้านในบรรจุสายวัดผลิตจากวัสดุสแตนเลส ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถโดนน้ำได้ ปลอดสนิม ไม่หักงอง่าย ทนทานต่อการสึกหรอและทนต่อความร้อนได้ดี ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าสายวัดชนิดอื่น โดยส่วนใหญ่ตลับเมตรสแตนเลสมีทั้งตลับขนาดเล็กและขนาดใหญ่ให้เลือกใช้งาน ดังนั้นจึงนิยมใช้ในงานช่างทั่วไปรวมถึงในงานอุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดใหญ่

ตลับเมตรไฟเบอร์กลาส (Fiberglass Tape Measure)

ตลับเมตรไฟเบอร์กลาส (Fiberglass Tape Measure)

ตลับเมตรไฟเบอร์กลาส (Fiberglass Tape Measure) เป็นตลับเมตรที่ด้านในบรรจุสายวัดผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าไม่ทำให้ไฟดูด สามารถโดนน้ำได้ ไม่เป็นสนิม ทนต่อสารเคมี วัสดุคงสภาพดีและมีน้ำหนักเบา สายวัดชนิดนี้ม้วนพับเก็บได้เร็วกว่าสายวัดชนิดอื่น โดยส่วนใหญ่แล้วตลับเมตรที่บรรจุสายวัดไฟเบอร์กลาสมักจะเป็นตลับเมตรขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า เทปวัดระยะทาง ดังนั้นจึงนิยมนำไปใช้วัดระยะทางในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ เช่น วัดขนาดพื้นที่สำหรับงานก่อสร้าง หรือ วัดระยะเพื่อกำหนดตำแหน่งวางเสาไฟฟ้า เป็นต้น

ตลับเมตร (สเกล)

ตลับเมตรขนาดเล็กที่ใช้สำหรับวัดความยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตลับเมตร

คุณสมบัติ

ใช้หัวเกี่ยววัตถุที่จะทำการวัดไว้ ดึงแถบวัดออกมาแล้วอ่านค่าสเกลบนแถบวัดหากไม่สามารถเกี่ยวหัวเกี่ยวกับวัตถุได้ ให้ใช้มือดึงแถบวัดออกมาแล้วทำการวัดโดยการใช้นิ้วมือของคุณกดแแถบวัดเอาไว้

วิธีใช้ตลับเมตร

เกี่ยวกับหัวเกี่ยวแบบเลื่อนได้

การวัดโดยการเกี่ยวดึงวัสดุและการวัดโดยการดันไปชนกับวัสดุสามารถดำเนินการได้อย่างอิสระด้วยการใช้หัวเกี่ยวแบบเลื่อนได้

  • การวัดโดยการเกี่ยวดึงวัสดุ
    หัวเกี่ยวจะเลื่อนไปทางปลายวัสดุ
  • การวัดโดยการดันไปชนกับวัสดุ หัวเกี่ยวจะเลื่อนไปทางร่างกาย (มือ)

ความยาวในแนวนอน/แนวดิ่งต่อความกว้างของแถบวัด (ค่าเฉลี่ยที่วัดได้)

ตารางความยาว

[ตัวบ่งชี้ระยะพิตช์ 455 มม.]

เครื่องหมายที่ใช้ในวิธีการก่อสร้างระบบ 2x4,
วิธีการก่อสร้างแบบแผ่นผนัง, วิธีการก่อสร้าง
แบบสำเร็จรูป

ตัวบ่งชี้ระยะพิตช์
  • ตรวจสอบความยาว (1 ม., 2 ม., 3.5 ม., 5.5 ม., 7.5 ม., 10 ม.)
  • ตรวจสอบความกว้างของแถบวัด (6 มม., 10 มม., 13 มม., 16 มม., 19 มม., 22 มม., 25 มม., 27 มม.)
  • ตรวจสอบว่าตลับเมตรมีปุ่มล็อคหรือไม่
  • ตรวจสอบวัสดุของแถบวัด
    • - เหล็ก (ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน)
    • - สเตนเลส (ทนต่อการเกิดสนิม)
    • - เคลือบเรซินชนิดพิเศษ (ทนต่อการเสียดสี)

สินค้าแนะนำสำหรับโรงงาน