(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

สตริปเปอร์โบลท์ ใช้ยึดสตริปเปอร์เพลท

สตริปเปอร์โบลท์ ใช้ยึดสตริปเปอร์เพลท สตริปเปอร์โบลท์ ใช้ยึดสตริปเปอร์เพลท

สตริปเปอร์โบลท์ (Stripper Bolt) เป็นชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้สำหรับยึดสตริปเปอร์เพลทหรือแผ่นปลดวัสดุของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะให้มีความเที่ยงตรง โดยหัวของโบลท์ประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นทรงกลมที่มีสกรูหกเหลี่ยมหัวจมอยู่ตรงกลาง ส่วนใต้หัวจะเชื่อมต่อกับแท่งโลหะทรงกระบอกผิวเรียบเป็นบ่ายื่นออกมาและด้านล่างสุดเป็นเกลียวตรงปลาย ซึ่งส่วนบ่าของแท่งโลหะที่ยื่นออกมานี้จะทำหน้าที่เสมือนเพลาช่วยให้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหมุนไปรอบๆ หรือเลื่อนตามความยาวกับระยะทำงานของชุดแม่พิมพ์ มีความทนทานต่อแรงกระแทก และยึดจับกับพื้นผิววัตถุได้ดียิ่งขึ้นโดยไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย

เลือกซื้อ สตริปเปอร์โบลท์

เลือกตามแบรนด์

โชวเดอร์โบลท์ - ค่าพิกัดความเผื่อสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา e9

โชวเดอร์โบลท์ - ค่าพิกัดความเผื่อสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา e9 ขอราคา truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์สลักดึงที่ประหยัดที่สุด

สกรูเดือยหัวจมบาง - ค่าพิกัดความเผื่อสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา e9, g6, h7 / กำหนดค่า L, F ได้

สกรูเดือยหัวจมบาง - ค่าพิกัดความเผื่อสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา e9, g6, h7 / กำหนดค่า L, F ได้ ขอราคา truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] ผลิตภัณฑ์นี้มีหัวลึก จึงเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด

สกรูสเตป - หัวลึกพิเศษ, หัวลึก

สกรูสเตป - หัวลึกพิเศษ, หัวลึก ขอราคา truckสอบถาม • เลือกได้จากรูปทรงหัวทั้งหมด 4 แบบ
• [วัสดุ] S45C SUS303
• [กระบวนการชุบผิว] การรมดำ Black Oxide การชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

สกรูแบบสเต็ป - หัวลึกเลือกได้

สกรูแบบสเต็ป - หัวลึกเลือกได้ 168 ฿ truckสอบถาม • มีค่าพิกัดความเผื่อสำหรับชิ้นส่วนเพลา ดังนั้น จึงสามารถใช้ผลิตภัณฑ์กับกลไกบานพับได้
• [กระบวนการชุบผิว] การรมดำ Black Oxide

โชวเดอร์โบลท์ - เลือกขนาดได้ - ค่าพิกัดความเผื่อสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา g6/h7

โชวเดอร์โบลท์ - เลือกขนาดได้ - ค่าพิกัดความเผื่อสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา g6/h7 48 ฿ truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] มีระดับความพอดีg6 เพื่อให้ รองรับการใช้งานกลไกบานพับ

โชวเดอร์โบลท์ - ชนิดกำหนดค่าได้ - ค่าพิกัดความเผื่อสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา g6/h7

โชวเดอร์โบลท์ - ชนิดกำหนดค่าได้ - ค่าพิกัดความเผื่อสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา g6/h7 ขอราคา truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] มีระดับความพอดีg6 เพื่อให้ รองรับการใช้งานกลไกบานพับ

สกรูมีบ่า (SH)

สกรูมีบ่า (SH) 172 ฿ truck5 วัน • [ขนาดเกลียว (d)]6 ถึง 20 รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรง พื้นฐาน บ่า/ แบบขั้นบันได "กระบวนการเตรียมผิวเคลือบผิวแบล็คออกไซด์

โบลท์หัวจมหกเหลี่ยมมีบ่า (สตริปเปอร์โบลท์ ชนิด SH)【1-25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โบลท์หัวจมหกเหลี่ยมมีบ่า (สตริปเปอร์โบลท์ ชนิด SH)【1-25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 79 ฿ truckสอบถาม • รูปทรง รายละเอียด : มาตรฐาน
• รูปทรง รูติดตั้ง : รูหกเหลี่ยม
• รูปทรงพื้นฐาน : บ่า

รีมเมอร์เกลียว ประเภทการเลือก มิติ L / ประเภทการกำหนด มิติ ฟรี

รีมเมอร์เกลียว ประเภทการเลือก มิติ L / ประเภทการกำหนด มิติ ฟรี ขอราคา truckสอบถาม • [วัสดุ] S45C เทียบเท่า SUS304
• [ชนิด] มีจุดบอกตำแหน่งใต้หัว
• [กระบวนการชุบผิว] การรมดำ Black Oxide

โบลท์หัวจมหกเหลี่ยมมีบ่า (สตริปเปอร์โบลท์) ชนิด ST【1-30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โบลท์หัวจมหกเหลี่ยมมีบ่า (สตริปเปอร์โบลท์) ชนิด ST【1-30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 71 ฿ truckสอบถาม • สกรู ที่ใช้ใน ดาย กด
• ขันรูหกเหลี่ยมใน หัว ทรงกระบอกให้แน่นด้วยประแจ
• ใช้สำหรับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวซึ่งต้องการช่องว่างขนาดใหญ่เล็กน้อย

โบลท์กำหนดตำแหน่ง (ชนิดมาตรฐาน) (BJ700)

โบลท์กำหนดตำแหน่ง (ชนิดมาตรฐาน) (BJ700) 395 ฿ truckสอบถาม • โบลท์รีมเมอร์ที่มีค่าพิกัดความเผื่อส่วนกำหนดตำแหน่ง f7
• โบลท์รีมเมอร์ที่มีค่าพิกัดความเผื่อส่วนกำหนดตำแหน่ง f7

ขนาดเป็นนิ้ว สกรูมีบ่า

ขนาดเป็นนิ้ว สกรูมีบ่า 835 ฿ truckสอบถาม • เกลียวมาตรฐานหน่วยนิ้ว คุณสามารถซื้อได้ตั้งแต่ชิ้นเดียว ดังนั้นจึงสะดวกมากสำหรับจำนวนเล็กน้อย

สลักเกลียว รีมเมอร์เกลียว รูหกเหลี่ยม หก ชนิดเลือก มิติ L ได้ / ประเภทการกำหนด มิติ ฟรี

สลักเกลียว รีมเมอร์เกลียว รูหกเหลี่ยม หก ชนิดเลือก มิติ L ได้ / ประเภทการกำหนด มิติ ฟรี ขอราคา truckสอบถาม • [วัสดุ] S45C เทียบเท่า SUS304
• [ชนิด] ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาใต้หัว
• [กระบวนการชุบผิว] การรมดำ Black Oxide

โบลท์สตริปเปอร์ (ชนิดบอดี้ขัดเงา)

โบลท์สตริปเปอร์ (ชนิดบอดี้ขัดเงา) 30 ฿ truckสอบถาม • ส่วนเกลียวได้รับการพัฒนาสำหรับจับชิ้นส่วนแขวนที่ขยับได้ เช่น แผ่นเพลทสตริปเปอร์ดายเพรส

รูหกเหลี่ยม บ่า สกรู เหล็กกล้า ธรรมดา【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รูหกเหลี่ยม บ่า สกรู เหล็กกล้า ธรรมดา【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,160 ฿ truck7 วัน • สกรู บ่า ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมเหล่านี้ คุณสมบัติ หัว ทรงกระบอกขนาดเล็กที่มีด้านแนวตั้งสูงสกรู ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

สลักดึง (TSB)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สลักดึง (TSB)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 59 ฿ truckสอบถาม • โบลท์มีบ่า พร้อมเกลียวแบบขั้นบันได
• เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนที่ไม่มีเกลียวและส่วนทรงกระบอกของบอดี้ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางกำหนดของสกรู

โชวเดอร์โบลท์ - โชวเดอร์โบลท์แบบหัวใหญ่ - ค่าพิกัดความเผื่อสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา e9

โชวเดอร์โบลท์ - โชวเดอร์โบลท์แบบหัวใหญ่ - ค่าพิกัดความเผื่อสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา e9 114 ฿ truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] สตริปเปอร์โบลท์ สำหรับการใช้งาน ลูกบิด

ปลอกสตริปเปอร์โบลท์ ประเภท B

ปลอกสตริปเปอร์โบลท์ ประเภท B 395 ฿ truckสอบถาม • โครงสร้างแบบ 3 ชิ้นของโบลท์ ตาไก่ และหน้าแปลน ช่วยให้มีพื้นผิวรองรับวัตถุที่ยึดอยู่

โบลท์กำหนดตำแหน่ง (ชนิดความแม่นยำสูง) (BJ701)

โบลท์กำหนดตำแหน่ง (ชนิดความแม่นยำสูง) (BJ701) 466 ฿ truckสอบถาม • โบลท์รีมเมอร์ความแม่นยำสูง โดยมีค่าพิกัดความเผื่อส่วนกำหนดตำแหน่ง -0.013 ถึง -0.005

สกรูแบบสเต็ป - ฟิลลิปส์

สกรูแบบสเต็ป - ฟิลลิปส์ ขอราคา truckสอบถาม • เลือกได้จากรูปทรงของหัว 4 แบบ

สกรูแบบสเต็ป - สกรูหัวกระดุม

สกรูแบบสเต็ป - สกรูหัวกระดุม ขอราคา truckสอบถาม • เลือกได้จากรูปทรงของหัว 4 แบบ

โบลท์มีบ่า (SW-02)

โบลท์มีบ่า (SW-02) 198 ฿ truckสอบถาม • สลักบ่า ใช้สำหรับ แหวนรอง รอง SW สำหรับอุปกรณ์จับยึด ใช้ เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ เพื่อป้องกัน สนิม

โบลท์สตริปเปอร์ ชนิดตาไก่ แบบ A

โบลท์สตริปเปอร์ ชนิดตาไก่ แบบ A 126 ฿ truckสอบถาม • มีโครงสร้างโบลท์และตาไก่แบบ 2 ชิ้น
• หลุดหลวมได้ยากเนื่องจากประสิทธิภาพสปริงของตาไก่
• ความแข็ง = HRC 34 ถึง 44

สต๊อปโบลท์รูปทรง C

สต๊อปโบลท์รูปทรง C 159 ฿ truckสอบถาม • เป็นสกรูสำหรับตัวแบบโลหะพลาสติก
• ออกแบบมาให้ทนต่อแรงกระแทกซ้ำ ๆ ในแนวรับแรงดึง
• ความแข็ง = HRC 34 ถึง 44

สต๊อปเปอร์สปูล

สต๊อปเปอร์สปูล 190 ฿ truckสอบถาม • แบบตาไก่หนา
• รวมเฉพาะตาไก่เท่านั้น
• ความแข็ง = HRC 30 ถึง 35

พูลเลอร์โบลท์ชนิด A

พูลเลอร์โบลท์ชนิด A 251 ฿ truckสอบถาม • เป็นเกลียวสำหรับตัวแบบโลหะพลาสติก
• ออกแบบมาให้ทนต่อแรงกระแทกซ้ำ ๆ ในแนวรับแรงดึง
• เป็นชนิดเกลียวนอก

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีสตริปเปอร์โบลท์จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า สตริปเปอร์โบลท์

ข้อควรระวังในการใช้สตริปเปอร์โบลท์

ข้อควรระวังในการใช้สตริปเปอร์โบลท์

ควรเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของลำตัวสตริปเปอร์ที่พอดีกับระยะทำงานของชุดแม่พิมพ์เพื่อป้องกันโบลท์เคลื่อนที่ไม่ได้ระนาบและคลายออกระหว่างใช้งาน ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือขันสตริปเปอร์โบลท์แรงเกินไปเพราะอาจทำให้เกลียวหักชำรุดได้ ควรยึดสตริปเปอร์โบลท์ให้ตรงตำแหน่งโครงสร้างแม่พิมพ์ เพื่อให้การขึ้นรูปวัตถุมีความเที่ยงตรง

ประเภทสตริปเปอร์โบลท์

สตริปเปอร์โบลท์แบบมาตรฐาน (Standard Type)

สตริปเปอร์โบลท์แบบมาตรฐาน (Standard Type)

สตริปเปอร์โบลท์แบบมาตรฐาน (Standard) เป็นสตริปเปอร์โบลท์ทรงกระบอกก้านยาวที่มีลักษณะคล้ายสกรูหัวจมหกเหลี่ยม และส่วนปลายโบลท์เป็นเกลียวนอก ซึ่งออกแบบมาเพื่อทนต่อแรงกระแทกซ้ำ ๆ ในทิศทางของแรงดึงวัสดุและรองรับผิวของชิ้นงานได้อย่างมั่นคง จึงเหมาะสำหรับใช้ยึดในงานประกอบชิ้นส่วนทั่วไป เช่น ยึดแผ่นแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ยึดโครงสร้างของเครื่องจักร เป็นต้น

สตริปเปอร์โบลท์แบบปลอก (Bushing Type)

สตริปเปอร์โบลท์แบบปลอก (Bushing Type)

สตริปเปอร์โบลท์แบบปลอก (Bushing Type) เป็นตัวยึดที่มีปลอกโลหะทรงกระบอกเสริมเข้าไประหว่างสกรูหัวจมหกเหลี่ยม ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเกลียว ทำให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวได้กระชับแม่นยำและค้ำยันรับน้ำหนักของชิ้นงานได้อย่างมั่นคง โดยสามารถใช้งานได้กับกลไกบานพับได้ จึงเหมาะนำไปใช้ยึดจัดตำแหน่งให้กับแผ่นปลดชิ้นงานและแผ่นแม่พิมพ์โลหะ

สตริปเปอร์โบลท์แบบหัวหมวก (Button Head Cap Type)

สตริปเปอร์โบลท์แบบหัวหมวก (Button Head Cap Type)

สตริปเปอร์โบลท์แบบหัวหมวก (Button Head Cap Type) ส่วนหัวของโบลท์จะมีลักษณะโค้งมนครึ่งวงกลม โดยช่องตรงกลางหัวโบลท์จะมีทั้งหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมและหัวแฉกให้เลือกใช้งาน ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนต่างๆ ต่อชิ้นงานและโครงสร้างส่วนอื่นได้ดี ดังนั้นจึงมักนำมาประยุกต์ใช้ยึดตำแหน่งให้กับโครงสร้างกลไกเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมกันเป็นจำนวนมาก

สตริปเปอร์โบลท์แบบหัวแบน (Large Head Type)

สตริปเปอร์โบลท์แบบหัวแบน (Large Head Type)

สตริปเปอร์โบลท์แบบหัวแบน (Large Head Type) ส่วนหัวของโบลท์จะมีลักษณะเป็นหัวทรงกลมแบนและมีความกว้างกว่าหัวสตริปเปอร์โบลท์ชนิดอื่น ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักและรักษาผิวชิ้นงานได้มากยิ่งขึ้นและใช้ทำหน้าที่เป็นลูกบิดได้อีกด้วย ดังนั้นจึงสามารถนำสตริปเปอร์โบลท์นี้มายึดชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรกล, อุปกรณ์สื่อสาร, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น