(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 5/4/2026 to 6:00 6/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

สแตนเลสเส้นกลม ใช้งานได้หลากหลาย

สแตนเลสเส้นกลม ใช้งานได้หลากหลาย สแตนเลสเส้นกลม ใช้งานได้หลากหลาย

สแตนเลสเส้นกลม(Stainless Rod) คือ วัสดุโลหะผสมเหล็กในรูปแบบสำเร็จรูปชนิดหนึ่งที่ใช้ในงานช่าง งานกลึงโลหะ งานก่อสร้าง และงานอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างเช่น ใช้เป็นรางลำเลียงสินค้า ก้านเพลา หรือแกนบาร์ต่างๆ ในเครื่องจักรและเครื่องเล่น เป็นต้น ซึ่งลักษณะทั่วไปจะเป็นแท่งโลหะทรงกลม มีทั้งแบบไส้ตันและแบบเจาะรูกลวงคล้ายท่อ และเป็นเส้นยาวหลายขนาด เนื่องจากผิวของสแตนเลสเส้นกลมมีได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับปริมาณของธาตุชนิดต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบในสแตนเลส เช่น โครเมียม คาร์บอน นิกเกิล และอื่นๆ อีกมากมาย จึงทำให้สแตนเลสเส้นกลมแบ่งออกได้เป็นหลายเกรดเช่นกัน โดยแต่ละเกรดจะมีคุณสมบัติทนต่อการเกิดสนิม ต้านทานต่อการกัดกร่อน มีความแข็ง และมีความเหนียว สามารถนำไปแปรรูปหรือขึ้นรูปได้ดีแตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ใช้งานจึงควรเลือกประเภทสแตนเลสเส้นกลมให้เหมาะสมเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เลือกซื้อ สแตนเลสเส้นกลม

เลือกตามแบรนด์

แท่งทรงกระบอกสเตนเลส SUS304

แท่งทรงกระบอกสเตนเลส SUS304 207 ฿ truckสอบถาม • แท่งทรงกระบอกโลหะทำจากสแตนเลส
• ประเภท SUS304
• ชิ้นส่วนเครื่องจักร วัสดุในการทำงาน ฯลฯ

แท่งเหล็กกลม (สแตนเลส, ทองแดงอลูมิเนียม, ไทเทเนียมบริสุทธิ์ 2 ชนิด)

แท่งเหล็กกลม (สแตนเลส, ทองแดงอลูมิเนียม, ไทเทเนียมบริสุทธิ์ 2 ชนิด) ขอราคา truckสอบถาม • แท่งเหล็กกลมจาก MISUMI สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกรางเลื่อนได้
• สามารถกำหนดค่าความยาวเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.
• สามารถเลือกวัสดุใดๆ ต่อไปนี้ได้: สแตนเลส
• อลูมิเนียมและไทเทเนียมบริสุทธิ์คลาส 2

แท่งร็อดขนาดเล็ก - ชนิดตรง

แท่งร็อดขนาดเล็ก - ชนิดตรง ขอราคา truckสอบถาม • แท่งร็อดขนาดเล็ก - ชนิดตรง สำหรับประกอบสายพานในกระบวนการการไหลเวียนของอากาศ
• ขนาดภายนอกและความยาว สามารถตั้งค่าได้ โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม.
• ค่าพิกัดความเผื่อ O.D.: 0
• -0.005 ม.

แท่งร็อดขนาดเล็ก - เลือกรูปทรงปลายได้

แท่งร็อดขนาดเล็ก - เลือกรูปทรงปลายได้ ขอราคา truckสอบถาม • ท่งเหล็กกลมขนาดเล็ก - สามารถเลือกปลายได้สำหรับการประกอบรางเลื่อน
• สำหรับรูปทรงส่วนปลาย สามารถเลือกชนิดกลม ชนิดเทเปอร์ หรือชนิดเทเปอร์ SR ได้
• วัสดุ : เหล็กกล้าเครื่องมือ

แท่งร็อดความแม่นยำสูง (ค่าพิกัดความเผื่อ h7/g6)

แท่งร็อดความแม่นยำสูง (ค่าพิกัดความเผื่อ h7/g6) ขอราคา truckสอบถาม • แท่งเหล็กความละเอียดสูง (ค่าพิกัดความเผื่อ h7/g6) สำหรับกระบวนการยืนยันการประกอบชิ้นงาน
• ค่าพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: h7 / g6
• วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน / สแตนเสส

แท่งเหล็ก (เทียบเท่า S45C, เหล็กกล้าที่มีโครงสร้างทั่วไป, SCM435)

แท่งเหล็ก (เทียบเท่า S45C, เหล็กกล้าที่มีโครงสร้างทั่วไป, SCM435) ขอราคา truckสอบถาม • แท่งเหล็กกลมจาก MISUMI สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกรางเลื่อนได้
• สามารถระบุขนาดของแท่งเหล็กกลมเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.
• สำหรับวัสดุ สามารถระบุเป็น S45C/SS400 หรือ SCM435 ได้

แท่งอะลูมิเนียมทรงกระบอก (B2 อะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์) ซีรีส์ CHOW

แท่งอะลูมิเนียมทรงกระบอก (B2 อะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์) ซีรีส์ CHOW 784 ฿ truckสอบถาม • ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) : 995
• ปริมาณ 1P(ชิ้น) : 1

เหล็กเส้นทรงกระบอก (ผิวสำเร็จไบรท์โครเมต) ซีรีส์ SS

เหล็กเส้นทรงกระบอก (ผิวสำเร็จไบรท์โครเมต) ซีรีส์ SS 262 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ : SWRM
• ปริมาณ 1P(ชิ้น) : 1

แท่งร็อด, แท่งร็อดกลมทองเหลือง (สำหรับการตัดแบบฟรี) EA441BA-10

แท่งร็อด, แท่งร็อดกลมทองเหลือง (สำหรับการตัดแบบฟรี) EA441BA-10 ขอราคา truckสอบถาม • มาตรฐาน JIS-H3250 C3604BD
• การ ความสามารถในการตัดเฉือน ยอดเยี่ยม
• เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.): 10

แท่ง แบบกลม ทองแดงEA441AC-10

แท่ง แบบกลม ทองแดงEA441AC-10 1,224 ฿ truck5 วัน • เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) : 10
• ความยาว (มม.) : 1,200

แท่งร็อด, ลวดโลหะสำหรับใช้ในงานฝีมือ (ทองแดง, ทองเหลือง, สแตนเลส, อลูมิเนียม)

แท่งร็อด, ลวดโลหะสำหรับใช้ในงานฝีมือ (ทองแดง, ทองเหลือง, สแตนเลส, อลูมิเนียม) 175 ฿ truckสอบถาม • โดยทั่วไป แท่ง โลหะ แท่งทรงกระบอก มีการใช้งานสูง
• อะลูมิเนียม มี ความถ่วงจำเพาะ ประมาณ 1/3 ของ เหล็กกล้า และเป็น วัสดุ เอนกประสงค์ ที่ มีความสามารถในการใช้งานได้ดีเยี่ยม
• สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นงานอดิเรกและงานฝีมือ

แท่งร็อด, แท่งร็อดกลมทองแดง EA441AA-10

แท่งร็อด, แท่งร็อดกลมทองแดง EA441AA-10 674 ฿ truck1 วัน • มาตรฐาน JIS-H3250 C1100BD (ใช้ มาตรฐาน JIS ที่แตกต่างกันกับ 6 มม. และ 8 มม.)
• การนำ แบบใช้ไฟฟ้า และความร้อนที่ดีเยี่ยม
• เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.): 10

แท่งร็อด, แท่งร็อดกลมอลูมิเนียม (A2017)EA441DB-6

แท่งร็อด, แท่งร็อดกลมอลูมิเนียม (A2017)EA441DB-6 680 ฿ truck12 วัน • เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) : 6
• ความยาว (มม.) : 600

แท่งร็อด, แท่งร็อดกลมอลูมิเนียม (A5052)EA441DF-30

แท่งร็อด, แท่งร็อดกลมอลูมิเนียม (A5052)EA441DF-30 3,090 truck12 วัน • เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) : 30
• ความยาว (มม.) : 600

แท่งร็อด, แท่งร็อดกลมอลูมิเนียม (A5052)EA441DF-35

แท่งร็อด, แท่งร็อดกลมอลูมิเนียม (A5052)EA441DF-35 4,370 truck12 วัน • เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) : 35
• ความยาว (มม.) : 600

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีสแตนเลสเส้นกลมจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า สแตนเลสเส้นกลม

การใช้งานสแตนเลสเส้นกลม

การใช้งานสแตนเลสเส้นกลม

ควรเลือกประเภทสแตนเลสเส้นกลมให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การใช้งาน เลือกขนาดและจุดที่ต้องการติดตั้งสแตนเลสเส้นกลม ควรเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมก่อนติดตั้ง ควรตรวจสอบและทำความสะอาดจุดต่างๆ ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันอันตรายต่อชิ้นงานและผู้ปฏิบัติงานได้ดี หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานจุดที่ติดตั้งสแตนเลสเส้นกลมว่าทำงานได้ปกติหรือไม่

ประเภทของสแตนเลสเส้นกลม

สแตนเลสเส้นกลมกลุ่มออสเทนนิติก (Austenitic Stainless Rod)

สแตนเลสเส้นกลมกลุ่มออสเทนนิติก (Austenitic Stainless Rod)

สแตนเลสเส้นกลมกลุ่มออสเทนนิติก (Austenitic Stainless Rod) มีคุณสมบัติต้านทานต่อการกัดกร่อนได้ดี แต่จะไม่สามารถชุบแข็งได้และแม่เหล็กดูดไม่ติด ลักษณะของโครงสร้างจะมีความยืดหยุ่นกว่าสแตนเลสกลุ่มอื่น โดยมีส่วนผสมของธาตุนิกเกิลหรือธาตุแมงกานีส ซึ่งให้คุณสมบัติพิเศษคือ ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี เนื่องจากเป็นโลหะผสมเหล็กที่ไม่สามารถชุบแข็งได้และแม่เหล็กดูดไม่ติด จึงเป็นที่นิยมใช้ในงานประกอบและขึ้นรูปทั่วไป เช่น ทำประตูรั้ว ทำราวระเบียง ราวบันไดบ้านหรืออาคารต่างๆ เป็นต้น

สแตนเลสเส้นกลมกลุ่มเฟอร์ริติก (Ferritic Stainless Rod)

สแตนเลสเส้นกลมกลุ่มเฟอร์ริติก (Ferritic Stainless Rod)

สแตนเลสเส้นกลมกลุ่มเฟอร์ริติก (Ferritic Stainless Rod) มีคุณสมบัติแม่เหล็กสามารถดูดติดได้ ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดี แต่เกิดสนิมได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น มีลักษณะเป็นโครงสร้างเดียวกับเหล็กทั่วไป ซึ่งให้คุณสมบัติพิเศษคือ แม่เหล็กสามารถดูดติดได้ ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี โดยจะขึ้นอยู่กับปริมาณของธาตุโครเมียมที่ผสม แต่ไม่สามารถทำการรีดให้แข็งและชุบแข็งได้ ทำให้มีโอกาสเกิดสนิมได้ง่ายกว่าสแตนเลสกลุ่มอื่น จึงนิยมนำมาใช้ทำเครื่องครัว อ่างล้างจาน ระบบท่อไอเสียยานยนต์ เป็นต้น

สแตนเลสเส้นกลมกลุ่มมาร์เทนซิติก (Martensitic Stainless Rod)

สแตนเลสเส้นกลมกลุ่มมาร์เทนซิติก (Martensitic Stainless Rod)

สแตนเลสเส้นกลมกลุ่มมาร์เทนซิติก (Martensitic Stainless Rod) มีคุณสมบัติทนต่อการสึกหรอและแข็งแรงทนทานกว่าสแตนเลสกลุ่มออสเทนนิติกและเฟอร์ริติก โครงสร้างของโลหะมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มเฟอร์ริติก แต่ปริมาณธาตุคาร์บอนสูงกว่า ซึ่งให้คุณสมบัติพิเศษคือ สามารถนำไปชุบแข็งได้ ต้านทานต่อการสึกกร่อน และทนทานกว่าสแตนเลสกลุ่มออสเทนนิติกและเฟอร์ริติก จึงเหมาะนำมาใช้ผลิตเครื่องตัด เครื่องมือช่าง อุตสาหกรรมเครื่องบิน พัดลม กังหัน ตู้แช่ขนาดใหญ่ เป็นต้น

สแตนเลสเส้นกลมกลุ่มดูเพล็กซ์ (Duplex Stainless Rod)

สแตนเลสเส้นกลมกลุ่มดูเพล็กซ์ (Duplex Stainless Rod)

สแตนเลสเส้นกลมกลุ่มดูเพล็กซ์ (Duplex Stainless Rod) มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน มีความเหนียวสูง และทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี จึงมีราคาสูงกว่าสแตนเลสประเภทอื่น จะมีโครงสร้างผสมระหว่างออสเตนไนต์และเฟอร์ไรต์ ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีความแข็งแรง มีความเหนียวสูง และมีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี แต่จะมีราคาสูงกว่าสแตนเลสกลุ่มอื่นๆ จึงเหมาะสำหรับใช้กับงานเชื่อมและงานขึ้นรูป เช่น งานปั๊มก้นลึก ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น

สแตนเลสเส้นกลมกลุ่มเหล็กกล้าชุบแข็งแบบตกผลึก (Precipitation Hardening Steel Stainless Rod)

สแตนเลสเส้นกลมกลุ่มเหล็กกล้าชุบแข็งแบบตกผลึก (Precipitation Hardening Steel Stainless Rod)

สแตนเลสเส้นกลมกลุ่มเหล็กกล้าชุบแข็งแบบตกผลึก (Precipitation Hardening Steel Stainless Rod) มีคุณสมบัติสามารถชุบแข็งได้ จึงเหมาะสำหรับทำแกนปั๊ม หัววาล์ว และชิ้นส่วนประกอบของเครื่องบิน เป็นต้น เป็นสแตนเลสที่ใช้การตกตะกอนของโลหะเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งการตกตะกอนของโลหะได้ 3 รูปแบบ คือ แบบมาร์เทนซิติก, แบบกึ่งออสเทนนิติก และแบบออสเทนนิติก โดยแต่ละรูปแบบเพิ่มความแข็งแรงและความเหนียวได้ต่างกันออกไป สามารถทำการชุบแข็งได้ จึงเหมาะสำหรับทำแกนปั๊ม หัววาล์ว และชิ้นส่วนประกอบของเครื่องบิน เป็นต้น